< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 272D slirstyrd lastare ger med sin långa hjulbas och vertikallyft längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och lätt lastbilslastning. Tack vare dess stabilitet och lyftprestanda ger den utmärkt materialhantering.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C3.8 (turboladdad) Cat C3.8 (turboladdad) Less
Svänghjulseffekt, netto 95.0 hp 71.0 kW Less
Bruttoeffekt 98.0 hp 73.0 kW Less
Bruttoeffekt SAE J1995 98.0 hp 73.0 kW Less
Nettoeffekt EEC ISO 9249 95.0 hp 71.0 kW Less
Nettoeffekt SAE 1349 95.0 hp 71.0 kW Less
Cylindervolym 232.0 tum3 3.8 l Less
Slaglängd 4.7 tum 120.0 mm Less
Cylinderdiameter 3.9 tum 100.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt 8252.0 lb 3743.0 kg Less

Driftspecifikationer

Nominell arbetskapacitet 3200.0 lb 1451.0 kg Less
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 3450.0 lb 1565.0 kg Less
Tipplast 6400.0 lb 2903.0 kg Less
Brytkraft, tiltcylinder 7443.0 lb 3376.0 kg Less
Brytkraft, lyftcylinder 6079.0 lb 2757.0 kg Less

Mått

Hjulbas 54.6 tum 1386.0 mm Less
Längd med skopan på marken 152.6 tum 3876.0 mm Less
Längd utan skopa 124.3 tum 3156.0 mm Less
Höjd till hyttens överkant 83.1 tum 2111.0 mm Less
Fordonets bredd över däcken 72.0 tum 1829.0 mm Less
Maximal totalhöjd 159.9 tum 4061.0 mm Less
Skopinfästningshöjd vid max. lyft 127.1 tum 3227.0 mm Less
Skopinfästningshöjd i bärläge 7.8 tum 197.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning 31.4 tum 799.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning 95.7 tum 2431.0 mm Less
Markfrigång 8.6 tum 220.0 mm Less
Bakre frigångsvinkel 27° 27° Less
Stötdämparens överhäng - bakaxel 42.8 tum 1087.0 mm Less
Maximal tömningsvinkel 52° 52° Less
Vändradie från centr - bak 73.7 tum 1873.0 mm Less
Vändradie från centr - fäste 58.4 tum 1483.0 mm Less
Vändradie från centr - skopa 90.2 tum 2290.0 mm Less
Max. Räckvidd med parallella armar 51.1 tum 1298.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel i maxhöjd 83° 83° Less
Skopinfästningsräckvidd vid max. lyft 16.4 tum 416.0 mm Less

Hydraulsystem

Hydrauloljeflöde Standard Standard Less
Hydraultryck, lastare 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulflöde, lastare 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Hydraulkraft (beräknad) 44.0 hp 33.0 kW Less
Hydrauloljeflöde XPS med högt flöde XPS med högt flöde Less
Hydraultryck, lastare 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Hydraulflöde, lastare 32.0 gal/min 121.0 l/min Less
Hydraulkraft (beräknad) 76.0 hp 57.0 kW Less

Hytt

ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I Less
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I Less

Drivlina

Transporthastighet framåt 6.6 mph 10.6 km/h Less
Transporthastighet bakåt 6.6 mph 10.6 km/h Less
Transporthastighet framåt - 2 hastigheter 9.4 mph 15.1 km/h Less
Transporthastighet bakåt - 2 hastigheter 9.4 mph 15.1 km/h Less

Rymduppgifter – service

Kedjelåda, vardera sidan 2.7 gal 10.2 l Less
Kylsystem 4.1 gal 16.0 l Less
Motorns vevhus 3.5 gal 13.0 l Less
Bränsletank 32.2 gal 122.0 l Less
Hydraulsystem 14.5 gal 55.0 l Less
Hydraultank 10.3 gal 39.0 l Less

Bekväm hytt

Branschledande tätad och trycksatt hytt är ett tillval som ger en renare och tystare arbetsmiljö med utmärkt uppsikt över redskapet. Förarstol med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring med stolmonterade justerbara joystickreglage gör D-serien ledande inom förarkomfort.


Enastående kraft

Högpresterande drivlina ger maximal prestanda och produktionskapacitet genom systemet för elektronisk momentreglering, två körhastigheter som tillval och en branschunik elektronisk hand-/fotgas med pedalstyrd varvtalsminskning. Den elektroniskt styrda Cat C3.8-motorn ger hög effekt och stort vridmoment och uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Interim (EU steg IIIB). XPS-hydraulsystem med högt flöde finns för tillämpningar som kräver högeffektiva hydrauliska redskap.


Mångsidighet för att ta sig an alla jobb

Cat-systemet ”Intelligent Leveling” (ILEV) ger branschledande teknik, integration och tillvalsfunktioner såsom automatisk nivåreglering i två riktningar, samt återgång till grävläge och positionering av arbetsredskapet. Hastighetsberoende lastarmsfjädring som tillval förbättrar arbete i oländig terräng, vilket möjliggör bättre lastkvarhållning, ökad produktivitet och bättre förarkomfort. Det breda spektrumet av prestandaanpassade Cat-arbetsredskap gör Cats slirstyrda lastare till den mest mångsidiga maskinen på arbetsplatsen.


Avancerad skärm

Maximera maskinens kapacitet och kontroll med den avancerade skärmen som tillval, med vilken justeringar av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet görs direkt på skärmen. Displayen kan ställas in för olika språk, skärmkomponenterna kan anpassas och den har funktioner för säkerhet och bakåtriktad kamera.


Enkel service

Åtkomst från marknivå till alla punkter för daglig service och underhållsrutiner bidrar till att minska maskinens stilleståndstid och ge högre produktivitet.


272D Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V elsystem
  • 100 A växelströmsgenerator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Bakgrundsbelysning av instrument, två bakljus, två justerbara främre och bakre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backvarningslarm
  • Högkapacitetsbatteri, 880 CCA

FÖRARMILJÖ
  • Mätare: Bränslenivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: Igensatt luftfilter, generatormatning, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, glödstiftsaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljans temperatur, parkeringsbroms ilagd, motoremissionssystem
  • Justerbar förarstol i vinyl
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: Hydraulsystemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå 1
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Backspegel i hytten
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Stöldskyddssystem som standard med 6-knappssats
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA
  • Cat C3.8, turbodieselmotor, uppfyller utsläppskraven i U.S. EPA Tier 4 Interim (EU Stage IIIB)
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • SOS-oljeprovtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, bränsle- och vattenavskiljare
  • Kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission
  • Fyrhjulsdrift, kedja

ÖVRIGT
  • Motorutrymme, låsbart
  • Frostskyddsmedel med lång livslängd, -37 °C (-34 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt

OBLIGATORISK UTRUSTNING
  • Hydraulik, standard eller XPS med högt flöde
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller elektriskt
  • Säkerhetsbälte, 50 mm (2 tum) eller 75 mm (3 tum)
  • Drivlina: En hastighet, två hastigheter eller två hastigheter med lastarmsfjädring
  • Komfortpaket (något av följande måste väljas):
  • Däck, 12 x 16.5 eller 14 x 17.5
  • Öppet ROPS-skydd (C0): fast säte (ingen fotgas, takinklädnad, värmare eller dörr)
  • Öppet ROPS-skydd (C1): fotgas, takinklädnad, mugghållare och val av säte (mekanisk fjädring eller högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädrat säte) (ingen värmare eller dörr)
  • Sluten ROPS med värme (C2): Fotgas, innertak, värmeaggregat och defroster, sidorutor, mugghållare, förberedd för radio, val av säte (med mekanisk fjädring eller med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) och dörr (glas eller polykarbonat)
  • Sluten ROPS med A/C (C3): C2 plus luftkonditionering
  • Prestandapaket (något av följande måste väljas):
  • Prestandapaket H1: standardflödeshydraulik (utan nivåreglering)
  • Prestandapaket H2: Standardflöde, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
  • Prestandapaket H3: XPS med högt flöde, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), elektronisk dämpning (höjning och sänkning)

272D Tillvalsutrustning

Externa motvikter

Roterande varningsljus

Motorvärmare – 120 V

Hydraulolja, för kall väderlek

Lackering, specialanpassad

Högkapacitetsbatteri, 1 000 CCA

Product Link™, mobilnät

Avancerad skärm: 5-tums LCD-färgskärm, avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering via skärmen av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet, förberedd för bakåtriktad kamera

Avancerad skärm: Bakåtriktad kamera ingår

Återgång till grävläge för arbetsredskapet och positionering av arbetsredskapet

Bluetooth-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)