< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 272D XHP slirstyrd lastare ger med sin kraftfulla motor, höga hydraulsystemeffekt, höga lyftkrafter och vertikallyft maximala prestanda för redskapets produktivitet, grävning, lastbilslastning och hantering av material.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C3.8 (turboladdad) Cat C3.8 (turboladdad) Less
Svänghjulseffekt, netto 106.0 hp 79.0 kW Less
Bruttoeffekt 110.0 hp 82.0 kW Less
Bruttoeffekt SAE J1995 110.0 hp 82.0 kW Less
Nettoeffekt EEC ISO 9249 107.0 hp 80.0 kW Less
Nettoeffekt SAE 1349 106.0 hp 79.0 kW Less
Cylindervolym 232.0 tum3 3.8 l Less
Slaglängd 4.7 tum 120.0 mm Less
Cylinderdiameter 3.9 tum 100.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt 9137.0 lb 4144.0 kg Less

Driftspecifikationer

Nominell arbetskapacitet 3700.0 lb 1678.0 kg Less
Tipplast 7400.0 lb 3357.0 kg Less
Brytkraft, tiltcylinder 7348.0 lb 3333.0 kg Less
Brytkraft, lyftcylinder 6087.0 lb 2766.0 kg Less

Mått

Hjulbas 54.6 tum 1386.0 mm Less
Längd med skopan på marken 151.8 tum 3855.0 mm Less
Längd utan skopa 123.5 tum 3136.0 mm Less
Höjd till hyttens överkant 84.5 tum 2147.0 mm Less
Fordonets bredd över däcken 76.0 tum 1930.0 mm Less
Maximal totalhöjd 161.4 tum 4098.0 mm Less
Skopinfästningshöjd vid max. lyft 128.6 tum 3265.0 mm Less
Skopinfästningshöjd i bärläge 7.7 tum 196.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning 30.0 tum 761.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning 97.2 tum 2469.0 mm Less
Markfrigång 10.1 tum 257.0 mm Less
Bakre frigångsvinkel 28° 28° Less
Stötdämparens överhäng - bakaxel 42.8 tum 1087.0 mm Less
Maximal tömningsvinkel 52° 52° Less
Vändradie från centr - bak 73.7 tum 1873.0 mm Less
Vändradie från centr - fäste 57.6 tum 1464.0 mm Less
Vändradie från centr - skopa 90.8 tum 2307.0 mm Less
Max. Räckvidd med parallella armar 49.6 tum 1260.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel i maxhöjd 83° 83° Less
Skopinfästningsräckvidd vid max. lyft 14.9 tum 379.0 mm Less

Hydraulsystem

Hydrauloljeflöde Standardflödesläge Standardflödesläge Less
Hydraultryck, lastare 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulflöde, lastare 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Hydraulkraft (beräknad) 44.0 hp 33.0 kW Less
Hydrauloljeflöde XHP med högt flöde XHP med högt flöde Less
Hydraultryck, lastare 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Hydraulflöde, lastare 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Hydraulkraft (beräknad) 94.0 hp 70.0 kW Less

Hytt

ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I Less
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I Less

Drivlina

Transporthastighet framåt 7.2 mph 11.6 km/h Less
Transporthastighet bakåt 7.2 mph 11.6 km/h Less
Transporthastighet framåt - 2 hastigheter 10.3 mph 16.6 km/h Less
Transporthastighet bakåt - 2 hastigheter 10.3 mph 16.6 km/h Less

Rymduppgifter – service

Kedjelåda, vardera sidan 2.7 gal 10.2 l Less
Kylsystem 4.1 gal 16.0 l Less
Motorns vevhus 3.5 gal 13.0 l Less
Bränsletank 32.2 gal 122.0 l Less
Hydraulsystem 14.5 gal 55.0 l Less
Hydraultank 10.3 gal 39.0 l Less

Bekväm hytt

Branschledande tätad och trycksatt hytt är ett tillval som ger en renare och tystare arbetsmiljö med utmärkt uppsikt över redskapet. Standardsäten med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring med sätesmonterade justerbara joystickreglage gör D-serien ledande inom förarkomfort.


Enastående kraft

Högpresterande drivlina ger maximal prestanda och produktionskapacitet genom systemet för elektronisk momentreglering, två körhastigheter som standard och en branschunik elektronisk hand-/fotgas med pedalstyrd varvtalsminskning. Den elektroniskt styrda Cat C3.8-motorn ger hög effekt och stort vridmoment och uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Interim (EU steg IIIB). XHP-hydraulsystemet ger högt flöde och högt tryck som levererar branschledande hydraulkraft som kan driva de mest krävande arbetsredskap.


Mångsidighet för att ta sig an alla jobb

Cat-systemet ”Intelligent Leveling” (ILEV) ger branschledande teknik, integration och funktioner såsom automatisk nivåreglering i två riktningar, samt återgång till grävläge och positionering av arbetsredskapet. Hastighetsberoende lastarmsfjädring som standard förbättrar arbete i oländig terräng, vilket möjliggör bättre lastkvarhållning, ökad produktivitet och bättre förarkomfort. Det breda spektrumet av prestandaanpassade Cat-arbetsredskap gör Cats slirstyrda lastare till den mest mångsidiga maskinen på arbetsplatsen.


Avancerad skärm

Maximera maskinens kapacitet och kontroll med den avancerade displayen som ger dig möjlighet att göra justeringar av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet direkt på skärmen. Displayen kan ställas in för olika språk, skärmkomponenterna kan anpassas och den har funktioner för säkerhet och bakåtriktad kamera.


Enkel service

Åtkomst från marknivå till alla punkter för daglig service och underhållsrutiner bidrar till att minska maskinens stilleståndstid och ge högre produktivitet.


272D XHP Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V elsystem
  • 100 A växelströmsgenerator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Bakgrundsbelysning av instrument, två bakljus, två justerbara främre och bakre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backvarningslarm
  • Högkapacitetsbatteri, 1 000 CCA

FÖRARMILJÖ
  • Mätare: Bränslenivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: Igensatt luftfilter, generatormatning, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, glödstiftsaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljans temperatur, parkeringsbroms ilagd, motoremissionssystem
  • Säte med hög rygg och tygklädsel med luftfjädring, uppvärmt med lutningsmöjlighet och svankstöd och helt justerbara sätesmonterade reglage
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: Hydraulsystemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå 1
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Backspegel i hytten
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Avancerad skärm: 5-tums LCD-färgskärm, avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering via skärmen av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet, förberedd för bakåtriktad kamera
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA
  • Cat C3.8, turbodieselmotor, uppfyller utsläppskraven i U.S. EPA Tier 4 Interim (EU Stage IIIB)
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • SOS-oljeprovtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, bränsle- och vattenavskiljare
  • Kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission
  • Fyrhjulsdrift, kedja, 14 x 17.5-däck

ÖVRIGT
  • Motorutrymme, låsbart
  • Frostskyddsmedel med lång livslängd, -37 °C (-34 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Externa motvikter
  • Behovsstyrd fläkt

OBLIGATORISK UTRUSTNING
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller elektriskt
  • Säkerhetsbälte, 50 mm (2 tum) eller 75 mm (3 tum)
  • Komfortpaket:
  • Sluten ROPS med luftkonditionering (C3): Fotgas, innertak, värmeaggregat och defroster, sidorutor, mugghållare, förberedd för radio, säte med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring och dörr (glas eller polykarbonat)
  • Prestandapaket:
  • Prestandapaket H3: XHP-hydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för redskapet, positionering av redskapet, elektronisk dämpning (höjning och sänkning)

272D XHP Tillvalsutrustning

Roterande varningsljus

Motorvärmare – 120 V

Hydraulolja, för kall väderlek

Lackering, specialanpassad

Product Link™, mobilnät

Bluetooth-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)