< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

C-seriens teleskoplastare har en ny motor som uppfyller emissionsnormerna enligt EU steg IIIB (U.S. EPA Tier 4 Interim) och en ny powershift-transmission som gör att föraren kan lätt välja rätt utväxling för jobbet.Vårt beprövade och testade hydraulsystem är enkelt att använda, snabbt men kontrollerbar och konstruerat för att spara bränsle.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Bruttoeffekt 101.0 hp 75.0 kW Less
Anmärkning Cat C3.4B uppfyller utsläppskraven i EU steg IIIB och amerikanska EPA Tier 4 Interim. Cat C3.4B uppfyller utsläppskraven i EU steg IIIB och amerikanska EPA Tier 4 Interim. Less

Vikter

Arbetsvikt 22498.0 lb 10205.0 kg Less

Driftspecifikationer

Nominell lastkapacitet 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Maximal lyfthöjd 44.9 fot 13700.0 mm Less
Maximal räckvidd framåt 30.3 fot 9225.0 mm Less
Maximal lyftkapacitet 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Maximal lyfthöjd 44.95 fot 13.7 m Less
Vändradie över däck 12.5 fot 3805.0 mm Less

Däck

Standarddäck 15.5/80-24 16PR 15.5/80-24 16PR Less

Hydraulsystem

Maximalt systemtryck 3626.0 psi 250.0 bar Less
Maximalt pumpflöde 29.85 gal/min 113.0 l/min Less
Pumptyp Lastkännande axialkolvpump med variabel volym Lastkännande axialkolvpump med variabel volym Less
Extra hydraulmatning – intermittent 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Extra hydraulmatning – kontinuerlig 15.9 gal/min 60.0 l/min Less

Rymduppgifter – service

Hydraultank 23.8 gal 90.0 l Less
Bränsletankens rymd 39.6 gal 150.0 l Less

Transmission

Framåt – 1 4.4 mph 7.1 km/h Less
Framåt – 2 8.5 mph 13.6 km/h Less
Framåt – 3 12.5 mph 20.1 km/h Less
Framåt – 4 18.6 mph 30.0 km/h Less
Bakåt – 1 4.4 mph 7.1 km/h Less
Bakåt – 2 8.4 mph 13.5 km/h Less
Bakåt – 3 18.5 mph 29.8 km/h Less

Verkliga fördelar för din verksamhet

Den långa räckvidden gör jobbet enkelt


Gör din verksamhet effektiv

Lastkännande hydraulik, snabba bomcykeltider och ett joystickreglage med en enda spak bidrar till att minska tidsåtgången för att slutföra jobbet.


En oerhört produktiv miljö

Det är ett nöje att stiga in i en hytt som är så bekväm att jobba i


Konstruerad för att klara de tuffaste jobben


Motor och servicevänlighet