< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

C-seriens teleskoplastare har en ny motor som uppfyller emissionsnormerna enligt EU steg IIIB (U.S. EPA Tier 4 Interim) och en ny powershift-transmission som gör att föraren lätt kan välja rätt utväxling för jobbet. Vårt beprövade och testade hydraulsystem är enkelt att använda, snabbt men kontrollerbart och konstruerat för att spara bränsle.

Motor

Enheter:
Motormodell TD 2,9 liter L4 TD 2,9 liter L4 Less
Bruttoeffekt 74.0 hp 55.0 kW Less
Anmärkning TD 2.9L L4 uppfyller utsläppskraven enligt EU steg IIIB och amerikanska EPA Tier 4 Final. TD 2.9L L4 uppfyller utsläppskraven enligt EU steg IIIB och amerikanska EPA Tier 4 Final. Less

Vikter

Arbetsvikt med stativ och gafflar 11045.0 lb 5010.0 kg Less

Driftspecifikationer

Nominell lastkapacitet 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Maximal lyfthöjd 18.37 fot 5600.0 mm Less
Maximal lyfthöjd 18.37 fot 5.6 m Less
Maximal räckvidd framåt 10.83 fot 3300.0 mm Less
Lastkapacitet vid maximal höjd 2998.0 lb 1360.0 kg Less
Lyftkapacitet vid maximal räckvidd 1720.0 lb 780.0 kg Less
Maximal lyftkapacitet 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Vändradie över däck (12 × 16.5) 10.5 fot 3200.0 mm Less

Däck

Däck – lantbruksmönster (14 × 17,5) 10.2 fot 3100.0 mm Less

Hydraulsystem

Hydraulpump Kugghjulspump, maximalt flöde 72,3 l/min vid 241 bar Kugghjulspump, maximalt flöde 72,3 l/min vid 241 bar Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 24.04 gal 91.0 l Less

Transmission

Transmission Steglöst variabel hydrostat Steglöst variabel hydrostat Less

Den kompakta maskinen med en enorm aptit på arbete


Gör din verksamhet effektiv

Lastkännande hydraulik, snabba bomcykeltider och ett joystickreglage med en enda spak bidrar till att minska tidsåtgången för att slutföra jobbet.


En oerhört produktiv miljö

Det är ett nöje att stiga in i en hytt som är så bekväm att jobba i


Konstruerad för att klara de tuffaste jobben


Motor och servicevänlighet