< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Spara pengar och transporttid med en rejäl maskin som klarar av markrensning, grävning, schaktning, lastning, arbete i sluttningar och mer därtill. Bandlastare, grävlastare ger dig minskat marktryck och bättre grepp så att du kan starta jobbet tidigare och arbeta längre på mjuka underlag. Ändamålsenligt byggda konfigurationer för avfallshanterare, fartygslastning och partiella stålverk klarar de mest krävande tillämpningar. Denna nya generation av Cat®-bandlastare ger dig allt det här, plus bättre prestanda och bränsleeffektivitet.
Vill du ha fullständiga maskinspecifikationer och tillgängliga konfigurationer kan du kontakta din Cat-återförsäljare eller besöka www.cat.com.

Motor

Enheter:
Svänghjulseffekt 193.0 hp 144.0 kW Less
Motormodell Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349 193.0 hp 144.0 kW Less
Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 hp 144.0 kW Less
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV, China Nonroad steg III, motsvarar Tier 3/steg IIIA U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV, China Nonroad steg III, motsvarar Tier 3/steg IIIA Less
Anmärkning Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel eller mindre, eller upp till B20 biodiesel blandat med ULSD. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel eller mindre, eller upp till B20 biodiesel blandat med ULSD. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Less
Anmärkning Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Less

Underrede

Bandlängd på marken 100.0 tum 2542.0 mm Less
Bandspårvidd 72.8 tum 1850.0 mm Less
Bandplattbredd – standard 22.0 tum 550.0 mm Less
Bandplattbredd – som tillval 18.0 tum 450.0 mm Less
Bandrullar/-plattor – vardera sidan 7/38 7/38 Less
Kontaktyta, mark – standardplattor 4900.0 tum2 3.2 m2 Less
Kontaktyta, mark – platta som tillval 4013.0 tum2 2.6 m2 Less
Marktryck (1) – standardplatta 9.1 psi 62.9 kPa Less
Marktryck (1) – platta som tillval 11.1 psi 76.9 kPa Less
Marktryck – standardplattor 9.0 psi 62.0 kPa Less
Marktryck – platta som tillval 11.0 psi 75.8 kPa Less
Bandkamshöjd – tvåkamstyp 1.65 tum 42.0 mm Less
Anmärkning (1) Maskin utrustad med Tier 4 Final/steg IV-teknik för utsläppsminskning. (1) Maskin utrustad med Tier 4 Final/steg IV-teknik för utsläppsminskning. Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 84.5 gal 320.0 L Less
DEF-tank(1) 4.22 gal 16.0 L Less
Anmärkning (1) Maskin utrustad med Tier 4 Final/steg IV-teknik för utsläppsminskning. (1) Maskin utrustad med Tier 4 Final/steg IV-teknik för utsläppsminskning. Less

Vikter

Arbetsvikt 44138.0 lb 20021.0 kg Less
Arbetsvikt(1) 44771.0 lb 20308.0 kg Less
Anmärkning (1) Maskin utrustad med Tier 4 Final/steg IV-teknik för utsläppsminskning. (1) Maskin utrustad med Tier 4 Final/steg IV-teknik för utsläppsminskning. Less

Skopor

Kapacitet – lastarskopa 3.2 yd3 2.5 m3 Less
Kapacitet – Performance-serien 3.7 yd3 2.8 m3 Less
Kapacitet – universal 2.6 yd3 2.0 m3 Less
Bredd – standardutförande 102.8 tum 2612.0 mm Less
Bredd – Performance-serien 106.8 tum 2712.0 mm Less
Bredd – universal 101.3 tum 2575.0 mm Less

Mått

Total maskinbredd/utan skopa/standardband – bandplattor på 550 mm (21,6 tum) 94.5 tum 2400.0 mm Less
Markfrigång 18.5 tum 471.0 mm Less
Maskinhöjd till hyttens överkant 130.9 tum 3325.0 mm Less
Total maskinlängd* 275.6 tum 7001.0 mm Less
Frigångsvinkel i bärläge 15° 15° Less
Grävdjup* 5.4 tum 138.0 mm Less
Maximal bakåttiltning i mark-/bärläge 43°/50° 43°/50° Less
Skophöjd i bärläge 18.0 tum 457.0 mm Less
Räckvidd vid full lyfthöjd och 45° tippning* 54.0 tum 1373.0 mm Less
Frigång vid full lyfthöjd och 45° tippning* 114.8 tum 2915.0 mm Less
Maximal bakåttiltning/tippvinkel, full höjd 52°/53° 52°/53° Less
Schaktningsvinkel 63° 63° Less
Höjd till skopans ledbult 155.1 tum 3940.0 mm Less
Totalhöjd med skopa på full höjd 212.7 tum 5402.0 mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 115.7 tum 2940.0 mm Less
Rampvinkel 29° 29° Less
Anmärkning *Med lastarskopa och tänder för extra belastning. *Med lastarskopa och tänder för extra belastning. Less

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134A med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,1 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,573 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134A med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,1 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,573 ton. Less

Mångsidighet

  • Underrede med stålband ger dig möjlighet att arbeta i såväl våta som mjuka miljöer eller på känslig mark.
  • Slutför jobben på kortare tid – bandlastare kan ofta starta jobbet tidigare och jobba längre än andra maskiner på grund av deras låga marktryck och ökade dragkraft.
  • Förberedd för redskapsfäste – Fusion™-redskapsfäste gör det lätt att använda gafflar, skopor, osv. från hjullastare och andra Fusion-kompatibla maskiner.

Effektivitet

  • 963K använder 10–25 procent mindre bränsle per timme än den tidigare modellen.*
  • Effektiv användning av dieselavgasvätska(1) – normalt intervallet 2,5–3 procent av bränsleförbrukningen – ger utmärkt övergripande vätskeeffektivitet.
  • Valfri skopa i Performance-serien hjälper dig flytta upp till 5 procent mer material per timme.
  • Lutningsbar hytt och bekväma åtkomstpunkter för enklare underhåll och reparationer.
  • En behovsstyrd fläkt ger effektiv kylning och det finns ett enkelt nedfällbart skydd.
  • Fjärrövervakning med Product Link™/VisionLink® hjälper dig att hantera din maskinpark mer effektivt och lönsamt.

Prestanda

  • Smidigare reglering och styrningsrespons, och förbättrad styrförmåga till skillnad från den tidigare modellen.*
  • Funktioner som lastavkännande hydraulik och positionsavkännande cylindrar ger exakt och följsam prestanda.
  • Cat® C7.1 ACERT™-motorn ger kraft och snabb respons när maskinen är under belastning.
  • Tystare motor* – tystare för föraren och andra runtom på arbetsplatsen.

Enkel manövrering

  • Välj antingen joystick eller tvåspaksreglage och anpassa det efter förare eller tillämpning.
  • Hastighets-/styrningsreglage är tillgängliga som antingen joystick eller som V-spak och fotpedaler.
  • Den uppdaterade hytten ger föraren bättre komfort med exempelvis fjädrande säte, justerbara armstöd och kontroller, och ett förbättrat luftkonditioneringssystem.
  • Utmärkt sikt över skopan och runt hela maskinen ökar säkerheten och gör att föraren kan jobba säkrare.
  • Fotsteg gör att förarna kan hoppa på och av maskinen lättare, från fram- eller baksidan av banden.
  • Ange redskapsrespons – fin, normal, grov – så att de matchar förarens önskemål eller tillämpningen.
  • Tekniken för utsläppsminskning(1) har utvecklats för att vara transparent för föraren.

*Jämfört med 963D.

(1) Maskin utrustad med U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV-teknik för utsläppsminskning.