< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Bandlastaren Cat® 973D är den enda i sin storleksklass. Den är dessutom branschledande vad gäller förarkomfort, prestanda och mångsidighet. Den här maskinen är utformad för hög produktivitet och passar utmärkt för ett stort antal krävande tillämpningar som den klarar med hög effektivitet och god lönsamhet. Med dess robusta och hållbara design ger den perfekt kontroll och är mycket lättanvänd. Upptäck hur mycket mer du får gjort med denna kraftfulla maskin...

Motor

Enheter:
Svänghjulseffekt 263.0 hk 196.0 kW Less
Motormodell Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Nettoeffekt – ISO 9249 263.0 hk 196.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 263.0 hk 196.0 kW Less
Nettoeffekt – 80/1269/EEG 263.0 hk 196.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.41 tum 112.0 mm Less
Slaglängd 5.86 tum 149.0 mm Less
Cylindervolym 537.0 tum3 8.8 l Less
Nettoeffekt – Cat 263.0 hk 196.0 kW Less

Underrede

Typ av bandplatta Två bandkammar, extrem användning Två bandkammar, extrem användning Less
Bandplattbredd - Standard 21.6 tum 550.0 mm Less
Bandplattbredd - tillval 26.6 tum 675.0 mm Less
Underrullar - Vardera sidan 7 7 Less
Antal bandplattor - Vardera sidan 40 40 Less
Bandlängd på marken 115.3 tum 2930.0 mm Less
Kontaktyta, mark - Standardplattor 4991.0 tum2 3.22 m2 Less
Kontaktyta, mark - Tillvalsplattor 6138.0 tum2 3.96 m2 Less
Marktryck - Standardplattor 12.4 psi 85.5 kPa Less
Marktryck - Tillvalsplattor 10.1 psi 69.5 kPa Less
Bandkamshöjd - Tvåkamstyp 1.92 tum 49.0 mm Less
Bandspårvidd 85.0 tum 2160.0 mm Less

Drivsystem

Typ Hydrostatisk kraftöverföring med steglös hastighet upp till 11 km/h (6,8 mph) Hydrostatisk kraftöverföring med steglös hastighet upp till 11 km/h (6,8 mph) Less
Drivpump Två axialkolvpumpar med variabelt deplacement och friktionsfri snedplatta Två axialkolvpumpar med variabelt deplacement och friktionsfri snedplatta Less
Bandmotor Två axialkolvmotorer av vinklad typ med variabelt deplacement Två axialkolvmotorer av vinklad typ med variabelt deplacement Less
Maximalt systemtryck 6527.0 psi 45000.0 kPa Less

Hydraulsystem - Redskap

Cykeltid - Tömning 1.4 Sekunder 1.4 Sekunder Less
Cykeltid - Lyftning 6.5 Sekunder 6.5 Sekunder Less
Ned till markstödsläge 2.7 Sekunder 2.7 Sekunder Less
Utflöde - Maximalt 91.4 gal/min 346.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventilens inställning 3988.0 psi 27500.0 kPa Less
Typ Stängt mittläge, lastavkännande Stängt mittläge, lastavkännande Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 164.0 gal 621.0 l Less
Kylsystem 11.6 gal 44.0 l Less
Vevhus (med filter) 7.7 gal 29.0 l Less
Slutväxlar (vardera) 7.5 gal 28.5 l Less
Hydraulsystem (utrustning, drivlina och tank) 89.8 gal 340.0 l Less
Hydraulisk tank 49.9 gal 189.0 l Less
Pumpdrivningsbox 1.0 gal 3.8 l Less
Pivåaxel 0.8 gal 3.0 l Less

Elsystem

Typ 24 V likström 24 V likström Less
Batterikapacitet 1 400 CCA 1 400 CCA Less
Batterispänning 12 12 Less
Antal batterier 2 2 Less
Växelströmsgenerator 95 A, kraftig och borstlös 95 A, kraftig och borstlös Less

Vikter

Arbetsvikt 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Transportvikt - utan skopa 55997.0 lb 25400.0 kg Less

Skopor

Kapacitet - Lastarskopa 4.2 yd3 3.21 m3 Less
Kapacitet - Käftskopa 3.92 yd3 3.05 m3 Less
Skopbredd - Lastarskopa 114.56 tum 2910.0 mm Less
Skopbredd - Käftskopa 112.91 tum 2868.0 mm Less

Driftspecifikationer

Max. Körhastighet 6.8 mph 11.0 km/h Less

Rivarspecifikationer

Typ Parallellogram Parallellogram Less
Totalbredd/vågbalk 86.6 tum 2200.0 mm Less
Armtvärsnitt 74 x 175 mm 2,9 x 6,9 tum 74 x 175 mm 2,9 x 6,9 tum Less
Markfrigång 34.96 tum 888.0 mm Less
Inträngning 15.6 tum 397.0 mm Less
Rivningsbredd 72.4 tum 1840.0 mm Less
Cylindrar - Diameter 5.1 tum 130.0 mm Less
Cylindrar - Slaglängd 9.3 tum 236.0 mm Less
Förlängning av maskinens längd på grund av rivare (i transportläge) 23.1 tum 586.0 mm Less
Antal fickor 3 3 Less
Penetreringskraft vid marknivå 22500.0 lb 100.0 kN Less
Rampvinkel 28.5 Grader 28.5 Grader Less
Rivarvikt (med tre armar) 3747.8 lb 1700.0 kg Less

Normer

ROPS/FOPS-skydd ROPS/FOPS-skydd ROPS/FOPS-skydd Less
Bromsar Bromsar Bromsar Less
Hytt Hytt Hytt Less

Motor

Kompakt konstruktion ... kraftiga prestanda.


Hydraulik

Arbeta smart ... flytta mer material.


Förarplats

Överlägsen komfort gör att du kan jobba effektivt hela arbetsdagen.


Underrede

Längre livslängd ... lägre ägande- och driftskostnader.


Ramverk

Robusta och hållbara.


Arbetsredskap

Uträtta mer med en maskin.


Universalpresteraren

Exceptionell mångsidighet.


Värdepaket

Utrustad för alla jordförflyttningsuppgifter.


Servicevänlighet

Konstruerad med säkerhet som högsta prioritet.


Product Link

Effektiv funktion för att följa och serva maskinen var som helst.


Support

Partner för din verksamhet.


973D Standardutrustning

ELSYSTEM
  • Växelströmsgenerator, 95 A, 24 V, extra kraftig och borstlös
  • Backvarningssignal
  • Signalhorn, elektriskt
  • Två underhållsfria batterier, 1 400 A
  • Omvandlare 24–12 V
  • Huvudströmbrytare
  • Startmotor, elektrisk (24 V)
  • Fyra halogenstrålkastare, två framåtvända på tak; två bakåtvända, integrerade i klimatanläggning

FÖRARMILJÖ
  • Trycksatt, ljuddämpad ROPS/FOPS-hytt
  • Hytt med tonade rutor och skjutbara sidofönster
  • Klimatanläggning med uppvärmning
  • Värmeanläggning, defroster med automatisk temperaturkontroll
  • Säte, tygklätt, luftfjädrat
  • Stolsmonterade reglage
  • Säkerhetsbälte med automatisk inrullning
  • Elektroniskt övervakningssystem
  • Instrument för:
  • Elektrohydrauliska joystickreglage för redskap
  • Radioförberedd, inklusive omvandlare från 24 V till 12 V, högtalare, antenn och två 12-voltsuttag
  • Backspegel
  • Klädkrok
  • Justerbara armstöd
  • Växelreglage, joystick eller V-spak och styrpedaler
  • Låsbart förvaringsfack under armstöd
  • Golvmatta, gummi, kraftig
  • Vindrutespolare och -torkare, fram och bak
  • Robust metalltak
  • Reglage för parkeringsbroms, bromsindikatorlampa

DRIVLINA
  • Dieselmotor Caterpillar C9 ACERT
  • Modulärt kylsystem för motorns luftintag, olja och vatten
  • Elstart (24 V)
  • Elektroniskt reglerat, behovsstyrt fläktkylsystem
  • Kylvätska med extra lång livslängd
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Elektronisk hydrostatstyrning (EHC) för transmission med kör- och arbetslägen
  • Hydrostatöverföring med sluten krets med DSR-programvara
  • Ljuddämpare, placerad under huven
  • Vattenavskiljare

UNDERREDE
  • 2 160 mm/85 tum drivbandsmått
  • Bandstyrningsskydd i slutsektion
  • Hydraulisk bandjusterare
  • EWL-band (40 sektioner, 215 mm/8,5 tum banddelning)
  • Drivhjul i fem segment
  • Sju bandrullar, permanentsmorda
  • Konventionella ledarhjul, permanentsmorda
  • Pendlande underrullsramar
  • Två överrullar per band
  • Bandskarvlänk
  • Skydd, ledarhjul

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Ljuddämpning, utvändig
  • Z-länksystem
  • Lastavkännande redskapspump med variabelt deplacement
  • Redskapscylindrar med integrerade placeringssensorer
  • Lyft- och tiltfrånslag som kan programmeras av föraren
  • Motorutrymme med låsbara luckor (perforerade hål, 5 mm/0,2 tum)
  • Gångjärnsförsedd kylargrill
  • Kylarinsatser med 6,35 flänsar per tum
  • Ekologiska avtappningar
  • Hydraulolja, HYDO Advanced 10
  • Hytt, tiltdomkraft, hydraulisk

973D Tillvalsutrustning

ELSYSTEM
  • Roterande varningsljus

DRIVLINA
  • Tank – förberedd för snabbtankning

HYDRAULIK
  • Miljöanpassad hydraulvätska

SKOPA
  • Standardutförande, slagg

SKOPREDSKAP
  • Tänder, extra belastning, 8
  • Tänder, inträngning, 8
  • Skärkant, bultmonterad

UNDERREDE
  • Band, 500 mm (19,7 tum), platt
  • Band, 500 mm (19,7 tum), växelvis platta och DG GR-plattor
  • Band, 675 mm (26,6 tum), trapetshål
  • DBL GR
  • TRPL GR
  • SGL GR ES

SKYDDSANORDNINGAR
  • Skydd, tiltcylindrar
  • Skydd, underrulle

ANDRA TILLBEHÖR
  • Radio, AM/FM, CD
  • Kylvätskevärmare, 120 V
  • Kylvätskevärmare, 240 V
  • Product Link
  • Maskinsäkerhetssystem
  • Frostskydd -50 °C (-58 °F)

973D VÄRDEPAKET
  • Bakre skydd, STD
  • Bakre skydd, HD
  • Rivarpaket
  • Underhållspaket, deluxe
  • Ytterligare belysning, paket
  • Skydd, vindruta, belysning
  • Avvisarstångpaket
  • Motviktspaket
  • Hydraulisk 2W, joystick
  • Hydraulisk 3W, universaljoystick
  • Hydraulisk 3W, standardjoystick
  • Hydrauliska 4 W, universaljoystick
  • Hydraulisk, 2W, 2 spakar
  • Standardskopa, 3,0 m³ (3,98 yd³), paket
  • Universalskopa, 2,8 m³ (3,6 yd³), paket
  • Standardskopa, 3,0 m³ (3,98 yd³), paket
  • Standardskopa, deponi, paket
  • Bred skopa, 3,3 m³ (4,37 yd³), paket
  • Standardskopa, 3,0 m³ (3,98 yd³), HD, paket
  • Universalskopa ES, 2,8 m³ (3,6 yd³), paket
  • Universalskopa, deponi, paket