< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Gruvlastaren R1700G är konstruerad för hög produktion och lastning och körning till låg kostnad per ton vid underjordiskt gruvarbete. Den är kompakt, smidig, tålig och enkel att underhålla, vilket ger suverän produktivitet, lång livslängd och låga driftkostnader. Konstruerad för högsta prestanda, utformad för komfort, byggd för att hålla.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C11 ACERT™ Cat® C11 ACERT™ Less
Klassad effekt 1800.0 varv/min 1800.0 varv/min Less
Cylinderdiameter 5.1 tum 130.0 mm Less
Slaglängd 5.5 tum 140.0 mm Less
Cylindervolym 680.0 tum3 11.1 l Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 353.0 hk 263.0 kW Less
Bruttoeffekt – VR-motor – SAE J1995 353.0 hk 263.0 kW Less
Bruttoeffekt – Tier 3-motor – SAE J1995 (1:a–3:e växeln/4:e växeln) 242/263 kW (324/353 hk) 242/263 kW (324/353 hk) Less

Driftspecifikationer

Brytkraft (SAE) 46051.0 lb 20885.0 kg Less
Nominell nyttolastkapacitet – körning 30865.0 lb 14000.0 kg Less
Nominell nyttolastkapacitet – trucklastning 27558.0 lb 12500.0 kg Less
Bruttomaskinmassa 115745.0 lb 52500.0 kg Less
Statisk tippning vid last rakt framåt, lyftarmarna horisontella 70065.0 lb 31781.0 kg Less
Statisk tipplast vid full sväng, lyftarmarna horisontella 57995.0 lb 26306.0 kg Less

Vikter

Tom 84878.0 lb 38500.0 kg Less
Lastad 112436.0 lb 51000.0 kg Less
Lastad – körning 115743.0 lb 52500.0 kg Less
Tom – framaxel 37346.0 lb 16940.0 kg Less
Tom – bakaxel 47532.0 lb 21560.0 kg Less
Lastad – framaxel 81741.0 lb 37077.0 kg Less
Lastad – bakaxel 30695.0 lb 13923.0 kg Less

Transmission

Framåt 1 2.9 mph 4.7 km/h Less
Framåt 2 5.2 mph 8.3 km/h Less
Framåt 3 8.9 mph 14.3 km/h Less
Framåt 4 15.0 mph 24.1 km/h Less
Bakåt 1 3.3 mph 5.4 km/h Less
Bakåt 2 5.8 mph 9.4 km/h Less
Bakåt 3 10.2 mph 16.4 km/h Less
Bakåt 4 15.7 mph 25.3 km/h Less

Hydraulisk cykeltid

Lyft 6.8 Sekunder 6.8 Sekunder Less
Tömning 2.9 Sekunder 2.9 Sekunder Less
Sänk, töm, flyt nedåt 2.4 Sekunder 2.4 Sekunder Less
Total cykeltid 12.1 Sekunder 12.1 Sekunder Less

Skopvolymer

Skopvolym 4,6-8,8 m3 (6,0-11,5 yd3) 4,6-8,8 m3 (6,0-11,5 yd3) Less
Tömningsskopa – 1 6.0 yd3 4.6 m3 Less
Tömningsskopa – 2 6.5 yd3 5.0 m3 Less
Tömningsskopa – 3 (standardskopa) 7.5 yd3 5.7 m3 Less
Tömningsskopa – 4 8.6 yd3 6.6 m3 Less
Tömningsskopa – 5 9.5 yd3 7.3 m3 Less
Tömningsskopa – 6 11.5 yd3 8.8 m3 Less
Ejektorskopa 7.3 yd3 5.6 m3 Less
Anmärkning Skopa med hög inträngningsförmåga finns också. Skopa med hög inträngningsförmåga finns också. Less

Vänddimensioner

Utvändig frigångsradie** 270.8 tum 6878.0 mm Less
Invändig frigångsradie** 127.1 tum 3229.0 mm Less
Axelpendling Less
Styrvinkel 44º 44º Less
Anmärkning **Måtten är endast till för referens. **Måtten är endast till för referens. Less

Däck

Däckstorlek 26,5 × 25 36 skikt VSMS 26,5 × 25 36 skikt VSMS Less

Rymduppgifter – service

Motorvevhus med filter 8.98 gal 34.0 l Less
Transmission 12.4 gal 47.0 l Less
Hydraulisk tank 33.0 gal 125.0 l Less
Kylsystem 16.6 gal 63.0 l Less
Främre differential och slutväxlar 16.1 gal 61.0 l Less
Bakre differential och slutväxlar 16.1 gal 61.0 l Less
Främre differentialer och slutväxlar (med kylare för axeloljan) 23.8 gal 90.0 l Less
Bakre differentialer och slutväxlar (med kylare för axeloljan) 23.8 gal 90.0 l Less
Bränsletank 150.3 gal 569.0 l Less
Sekundär bränsletank (i förekommande fall) 117.8 gal 446.0 l Less

Normer

Bromsar ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Hytt/FOPS BS EN ISO 3449, SAE J231, AS2294.3 BS EN ISO 3449, SAE J231, AS2294.3 Less
Hytt/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Drivlina – motor

Cat C11-motorn är konstruerad för att vara kraftfull, tillförlitlig och effektiv.


Drivlina – växellåda

Mer kraft till marken för högre produktivitet.


Hydraulik

Cats hydraulik ger kraft och kontroll som håller materialet i rörelse.


Ramverk

Robusta Cat-ramverk – grunden för hållbarheten hos R1700G.


Förarkomfort

Ergonomiskt utformad för god komfort, kontroll och produktivitet hela dagen.


Skopor

Robusta och tillförlitliga vid krävande gruvarbeten under jord.


Servicevänlighet

Mer produktionstid.


Kundsupport

Cats återförsäljarservice håller gruvutrustningen produktiv.


Säkerhet

Konstruerad med säkerhet som högsta prioritet.


R1700G Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V eluttag i hytt
  • Generator, 95 A
  • Extra hjälpstartuttag
  • Batterifrånskiljare, marknivå
  • Kretsbrytare, 80 A
  • Rostskyddsspray
  • Diagnostikanslutning
  • Elstart, 24 V
  • Avstängningsströmställare för motor – baktill på höger sida
  • Yttre belysningssystem, fram, bak, halogenarbetslampor
  • Batterier med lågt underhållsbehov
  • Backvarningssignal
  • Start- och laddningssystem

FÖRARMILJÖ
  • Cat EMS (elektroniskt övervakningssystem)
  • Elektriska signalhorn
  • Mätare: – Motorns kylvätsketemperatur – Transmissionens kylvätsketemperatur – Hydrauloljetemperatur – Bränslenivå – Hastighetsmätare – Varvräknare
  • Indikatorlampor: – Varningsljus – Kvarstående bromstryck
  • Varning om låg hydraulvätskenivå
  • Öppen förarplats med ROPS/FOPS-skydd
  • Förarnärvarosystem (automatisk parkeringsbroms)
  • Pilotstyrda hydrauliska reglage för redskap, en joystick
  • Tryckknappspanel för belysning
  • Fjädrande förarstol med rullbälte
  • STIC-styrning

DRIVLINA
  • Cat C11 ATAAC-dieselmotor, 6 cylindrar
  • Bromsaxelkylning
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Förrenare till motorluftintag
  • Motoroljefilter, fjärrmonterat
  • Värmesköldar
  • Långtidsverkande kylvätska
  • Powershift-transmission av planettyp med automatisk växlingsreglering, 4 växlar framåt/4 växlar bakåt
  • Kylare, tvärflödeskonstruktion
  • Kylarlock för manuell lossning
  • Fälgar, 5 delar, slanglösa
  • SAFR™ helhydrauliska, inkapslade, våta bromsar med flera skivor
  • Momentomvandlare
  • Transmissionsfrikoppling
  • Avtappningskran för transmissionsfilter

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Bromsljus
  • Lastaggregrat (standard)
  • Skopa, tippa
  • Skopkant, Hardox 450-skopa
  • Skoppositionering, återgång till grävläge
  • Katalysator/ljuddämpare, grupp
  • Dekaler, internationella piktografiska
  • Bukplåt för motor och transmission
  • Skärmar, fram, bak
  • Brandvägg
  • Dubbelflätade bränsleledningar (rostfria höljen)
  • Handtag (tillträde via plattformens övre del)
  • Hydrauloljekylare – utsvängbar bakre ram
  • Drift- och underhållshandbok, engelska
  • Slitageindikatorer för skydd 100 × 50 mm (4 × 2 tum)
  • Fälgar, 5 delar, slanglösa
  • Halvcentraliserade smörjpunkter
  • S·O·S-port: – Kylvätska – Motorolja – Hydraulolja – Transmissionsolja
  • Utsvängbar kylargrill
  • Däck och fälgar: Däck måste väljas från listan över obligatoriska tillbehör på maskinens prislista. I maskinens grundpris ingår endast en uppsättning slanglösa standardfälgar.

R1700G Tillvalsutrustning

Avstängningsströmställare för batteri och motor
  • Marknivåisolering, isoleringsbrytare i hytt

Mätare för bromstryck

Arrangemang för bromsfrigöring, (kräver styrningsfrigöring av ledningar)
  • Bogserkrok
  • Återställningsstång

Skopor
  • Skopprofil i standardutförande eller med hög inträngningsförmåga: – skopa, lätta material (8,8 m3/11,5 yd3) (kräver styrgrupp, kraftig)
  • Ejektorskopa monterad
  • Olika storlekar, tömning (4,2 m3/5,5 yd3 till 7,3 m3/9,5 yd3), ejektor (5,7 m3/7,5 yd3)

Skopa, styrgrupp, kraftig (krävs för skopor med låg vikt)

Skopa, hörn
  • Gjutna hörn, redo för haj
  • Gjutna hörn, (alla annan maskinvara)

Skopbeslag
  • Skärkant, Cat, påsvetsad
  • Skärkant, plankil, plan
  • Hälskydd, ejektor- och tömningsskopor
  • Mekaniskt fäst skydd (Mechanical Attached Shroud, MAS)
  • Mekaniskt fäst slitplåtsystem, skärkantskydd (MAWPS)
  • Mekaniskt anbringat slitplåtsystem, underdelsskydd (MAWPS)
  • Skyddsplattor (skopans undre del)
  • Slitageindikatorer, ejektor- och tömningsskopor
  • Slitagefoder (5,7 m3/7,5 yd3 tömningsskopa)

Skopkant
  • Kanten är helsvetsad eller punktsvetsad
  • Bar kant (inga beslag)
  • Kompatibel med MAS (mekaniskt fäst skydd)

Bakåtriktad färgkamera

Kåpa, vandalskydd för transport

Dragkrok, bultmonterad

Motoralternativ
  • Dieselpartikelfilter (endast för användning med VR-motor)
  • Motor, ventileringsreduktion (VR)
  • Motor, Tier 3

Snabbpåfyllningssystem
  • Kylvätska
  • Motorolja
  • Bränsle (enkla eller dubbla tankar)
  • Hydraulolja
  • Transmissionsolja

Brandbekämpningssystem
  • Ansul, torrt pulver
  • Vattenbaserat skum

Vätskor
  • Arktiskt bränsle
  • Arktisk kylvätska

Skydd för främre belysning

Bränslesystem
  • Dubbla bränsletankar
  • Bränslesystem med uttag för manuell avstängning

Skydd
  • Skydd, bakre sidokvartsfönster
  • Skydda dubbelkontätning

Ledstänger
  • Handtag (tillträde via plattformens övre del)
  • Nedfällbart

Hydraulsystem
  • Förberedd för ejektorskopa
  • Alternativ konfiguration för redskaps-/pilotstyrning

Smörjsystem
  • Automatiskt
  • Centraliserat

Belysning
  • Yttre belysningssystem, fram, bak, LED-arbetsbelysning

Gruvtransport
  • Bakre ram redo för gruvtransport (punktsvetsad)
  • Lyftgrupp, gruvtransport

Sluten förarplats med ROPS/FOPS
  • Luftkonditionering
  • Trycksystem och filter för hytt
  • Kanal, avimmare fönster
  • Hyttbelysning
  • Värmeaggregat
  • Radiokompatibelt utrymme för radio och högtalare
  • Stag, hyttdörr

Öppen förarplats med FOPS
  • Löstagbart skyddstak

Drift- och underhållshandbok
  • Kinesiska
  • Franska
  • Indonesiska
  • Portugisiska
  • Ryska
  • Spanska

Aktivering av parkeringsbromsreglage
  • Tryck för att aktivera
  • Dra för att aktivera

Payload Control System (system för nyttolastkontroll)
  • System för nyttolastkontroll (PCS)
  • Loadrite L2180

Gränssnitt för fjärrkontroll (exklusive sändare och mottagare)
  • Cattron
  • RCT

Reversibel styrning

Reflextejp

Lastarmsfjädringssystem

Fälg
  • Fälgidentifikationsnummer
  • Reserv (med eller utan rör)
  • Rörtyp

Förarstolar
  • Sätesöverdrag, T-format, luft och vanligt
  • Fjädrande T-säte, vinyl
  • Fjädrande T-säte, luft
  • Fjädrande luftsäte, vinyl

Nödstyrningssystem

Serviceverktyg
  • Återställningsstång (för användning med bromsfrigöring, system med återställningsstång)
  • Referenshandbok för reservdelar för ytterligare verktyg finns tillgänglig

Omkopplare
  • Ytterligare avstängning av motorn, monterad på instrumentpanelen
  • Motoravstängning, aktivering av brandsystem
  • Tomgångstimer
  • Motoravstängning/tomgångstimer
  • Frikopplingsreglage

Teknik
  • Kommando för arbete under jord
  • Vital Information Management System (VIMS) Gen 3
  • Elektronisk åtkomstmodul (krävs med automatisering)

Däckalternativ
  • Däck, 26,5 × R25 VSMS L-5S Bridgestone

Slitageindikatorer för skydd
  • Hytt/ROPS
  • Hydraulisk tank
  • Kylare
  • Slitplåt, bak undertill

Obs! Alla funktioner är inte tillgängliga i alla regioner. Fråga Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.