< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

R3000H underjordiska gruvlastare är konstruerade för att klara utmaningarna i de mest påfrestande av underjordiska gruvarbeten. Den är kompakt, smidig, tålig och enkel att underhålla, vilket ger suverän produktivitet, lång livslängd och låga driftkostnader. Konstruerad för högsta prestanda, utformad för komfort, byggd för att hålla.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Klassad effekt 1800.0 varv/min 1800.0 varv/min Less
Bruttoeffekt - SAE J1995 409.0 hp 305.0 kW Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 mm Less
Slaglängd 6.8 tum 171.5 mm Less
Cylindervolym 927.6 tum3 15.2 l Less
Bruttoeffekt – VR-motor – ISO 14396 398.0 hp 297.0 kW Less
Bruttoeffekt – TIER 3-motor – ISO 14396 398.0 hp 297.0 kW Less

Driftspecifikationer

Nominell nyttolastkapacitet 44092.0 lb 20000.0 kg Less
Statisk tippning vid last rakt framåt, lyftarmarna horisontella 104199.0 lb 47264.0 kg Less
Brytkraft (SAE) 61773.0 lb 28020.0 kg Less
Bruttomaskinmassa 177273.0 lb 80410.0 kg Less
Statisk tippning vid full sväng framåt, lyftarmarna horisontella 88191.0 lb 40003.0 kg Less

Vikter

Tom 123580.0 lb 56055.0 kg Less
Lastad 167672.0 lb 76055.0 kg Less
Tom – framaxel 52104.0 lb 23634.0 kg Less
Tom – bakaxel 71475.0 lb 32421.0 kg Less
Lastad – framaxel 122733.0 lb 55671.0 kg Less
Lastad – bakaxel 44938.0 lb 20384.0 kg Less

Transmission

Framåt 1 3.4 mph 5.5 km/h Less
Framåt 2 6.0 mph 9.7 km/h Less
Framåt 3 10.7 mph 17.3 km/h Less
Framåt 4 19.6 mph 31.6 km/h Less
Bakåt 1 4.1 mph 6.7 km/h Less
Bakåt 2 7.6 mph 12.3 km/h Less
Bakåt 3 13.4 mph 21.6 km/h Less
Bakåt 4 21.0 mph 33.8 km/h Less

Hydraulisk cykeltid

Lyft 8.8 Sekunder 8.8 Sekunder Less
Tippning 1.85 Sekunder 1.85 Sekunder Less
Sänk, tom, flytläge 3.54 Sekunder 3.54 Sekunder Less
Total cykeltid 14.2 Sekunder 14.2 Sekunder Less

Skopvolymer

Skopvolymer 8,3-11,6 m3 (10,9-15,2 yd3) 8,3-11,6 m3 (10,9-15,2 yd3) Less
Tömningsskopa – 1* 10.9 yd3 8.3 m3 Less
Tömningsskopa – 2* 11.6 yd3 8.9 m3 Less
Tömningsskopa – 3* 13.7 yd3 10.5 m3 Less
Tömningsskopa – 4 15.2 yd3 11.6 m3 Less
Anmärkning *Skopa med hög inträngningsförmåga finns också. *Skopa med hög inträngningsförmåga finns också. Less

Vänddimensioner

Axelpendling 8.0 Grader 8.0 Grader Less
Styrvinkel 42.5 Grader 42.5 Grader Less
Invändig frigångsradie** 127.8 tum 3247.0 mm Less
Anmärkning **Måtten är endast till för referens. **Måtten är endast till för referens. Less
Utvändig frigångsradie** 296.7 tum 7536.0 mm Less

Däck

Däckstorlek 35/65 R33 VSNT 35/65 R33 VSNT Less

Rymduppgifter – service

Motorns vevhus 9.0 gal 34.0 l Less
Främre differentialer och slutväxlar (med kylningssystem för axeloljan) 42.0 gal 159.0 l Less
Bakre differentialer och slutväxlar (med kylningssystem för axeloljan) 44.1 gal 167.0 l Less
Kylsystem 19.8 gal 75.0 l Less
Främre differential och slutväxlar 31.4 gal 119.0 l Less
Bränsletank 406.5 gal 1539.0 l Less
Hydraultank 37.0 gal 140.0 l Less
Bakre differential och slutväxlar 33.5 gal 127.0 l Less
Transmission 16.4 gal 62.0 l Less

Normer

Bromsar ISO 3450-2011, CAN-CSA 424.30-M90 ISO 3450-2011, CAN-CSA 424.30-M90 Less
Hytt/FOPS ISO 3449-2005 Level II ISO 3449-2005 Level II Less
Hytt/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Styrning ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Drivlina – motor

Cat C15-motor med ACERT-teknik. Innovativa tekniker optimerar prestanda.


Drivlina – växellåda

Mer kraft till marken för högre produktivitet.


Hydraulik

Cats hydraulik ger kraft och kontroll som håller materialet i rörelse.


Ramverk

Robusta Cat-ramverk – grunden för hållbarheten hos R3000H.


Förarkomfort

Ergonomiskt utformad för god komfort, kontroll och produktivitet hela dagen.


Lastskopsystem

Robusta och tillförlitliga vid krävande gruvarbeten under jord.


Servicevänlighet

Mer produktionstid.


Kundsupport

Cats återförsäljarservice håller gruvutrustningen produktiv.


Säkerhet

Caterpillars gruvdriftsmaskiner och -system är konstruerade med säkerheten som högsta prioritet.


R3000H Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V eluttag i hytt
  • Generator, 95 A
  • Extra hjälpstartuttag
  • Batterifrånskiljare, marknivå
  • Kretsbrytare, 80 A
  • Rostskyddsspray
  • Diagnostikanslutning
  • Elstart, 24 V
  • Avstängningsströmställare för motor – baktill på höger sida
  • Yttre belysningssystem, fram, bak, halogenarbetslampor
  • Batterier med lågt underhållsbehov
  • Backvarningssignal
  • Start- och laddningssystem

FÖRARMILJÖ
  • Cat EMS (elektroniskt övervakningssystem)
  • Elektriska signalhorn
  • Mätare: – Motorns kylvätsketemperatur – Transmissionens kylvätsketemperatur – Hydrauloljetemperatur – Bränslenivå – Hastighetsmätare – Varvräknare
  • Indikatorlampor: – Varningsljus – Kvarstående bromstryck
  • Varning om låg hydraulvätskenivå
  • Förarplats, slutet ROPS/FOPS-skydd: – luftkonditionering – Trycksystem och filter för hytt – Hyttbelysning – Värmeaggregat – Radiokompatibelt utrymme för radio och högtalare
  • Förarnärvarosystem (automatisk parkeringsbroms)
  • Pilotstyrda hydraulreglage för redskap, en joystick
  • Tryckknappspanel för belysning
  • Fjädrande säte med rullbälte
  • STIC-styrning

DRIVLINA
  • Cat C15 ATAAC-dieselmotor, 6 cylindrar
  • Bromsaxelkylning
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Förrenare till motorluftintag
  • Motoroljefilter, fjärrmonterat
  • Värmesköldar
  • Långtidsverkande kylvätska
  • Powershift-transmission av planettyp med automatisk växlingsreglering, 4 växlar framåt/4 växlar bakåt
  • Kylare, tvärflödeskonstruktion
  • Kylarlock för manuell lossning
  • Fälgar, 5 delar, slanglösa
  • SAFR™ helhydrauliska, inkapslade, våta bromsar med flera skivor
  • Momentomvandlare med automatisk lockup
  • Transmissionsfrikoppling
  • Avtappningskran för transmissionsfilter

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Bromsljus
  • Skopa, tippa
  • Skopkant, Hardox 450-skopa
  • Positionering av skopan, återgång till grävläge
  • Katalysator/ljuddämpare, grupp
  • Dekaler, internationella piktografiska
  • Bränslesystem: – Dubbla bränsletankar – Uttag för manuell bränsleavstängning
  • Bukplåt för motor och transmission
  • Skärmar, fram, bak
  • Brandvägg
  • Handtag (tillträde via plattformens övre del)
  • Drift- och underhållshandbok, engelska
  • Slitageindikatorer för skydd 100 × 50 mm (4 × 2 tum)
  • Fälgar, 5 delar, slanglösa
  • Halvcentraliserade smörjpunkter
  • S·O·S-port: – Kylvätska – Motorolja – Hydraulolja – Transmissionsolja
  • Utsvängbar kylargrill
  • Däck och fälgar: Däck måste väljas från listan över obligatoriska tillbehör på maskinens prislista. I maskinens grundpris ingår endast en uppsättning slanglösa standardfälgar.

R3000H Tillvalsutrustning

Avstängningsströmställare för batteri och motor
  • Marknivåisolering, isoleringsbrytare i hytt
  • Marknivåisolering, brytare för motoravstängning
  • Marknivåisolering, isolering i hytten, brytare för motoravstängning

Mätare för bromstryck

Arrangemang för bromsfrigöring
  • Bogserkrok
  • Återställningsstång

Skopor
  • Skopa, lätta material (11,6 m3/15,2 yd3)
  • Skopa, standardprofil (8,3 m3/10,9 yd3 till 11,6 m3/15,2 yd3)
  • Hög inträngningsprofil skopa (8,3 m3/10,9 yd3 till 10,5 M3/13,7 yd3)
  • Spillskydd för skopa

Skopa, hörn
  • Gjutna hörn, redo för haj (8,3 m3/10,9 yd3 till 10,5 m3/13,7 yd3)
  • Gjutna hörn (alla andra beslag) (8,3 m3/10,9 yd3 till 11,6 m3/15,2 yd3)

Skopbeslag
  • Skärkant, Cat, påsvetsad
  • Skärkant, plankil, plan
  • Hälskydd
  • Mekaniskt fäst skydd (Mechanical Attached Shroud, MAS)
  • Mekaniskt fäst slitplåtsystem, skärkantskydd (MAWPS)
  • Mekaniskt anbringat slitplåtsystem, underdelsskydd (MAWPS)
  • Skyddsplattor (skopans undre del)
  • Slitageindikatorer
  • Slitagefoder (8,3 m3/10,9 yd3 skopa)

Skopkant
  • Kanten är helsvetsad eller punktsvetsad
  • Bar kant (inga beslag)
  • Kompatibel med MAS (mekaniskt fäst skydd)

Bakåtriktad färgkamera

Kåpa, vandalskydd för transport

Dragkrok, bultmonterad

Motoralternativ
  • Dieselpartikelfilter (endast för användning med VR-motor)
  • Motor, ventileringsreduktion (VR)
  • Motor, Tier 3

Belysning
  • Yttre belysningssystem, fram, bak, LED-arbetsbelysning
  • Hel-/halvljusfunktion

Snabbpåfyllningssystem
  • Kylvätska
  • Motorolja
  • Bränsle (dubbla tankar)
  • Hydraulolja
  • Transmissionsolja

Brandbekämpningssystem
  • Vattenbaserat skum

Vätskor
  • Arktisk kylvätska
  • Arktiskt bränsle

Skydd för främre belysning

Bränslesystem
  • Dubbelflätade bränsleledningar (rostfria höljen)
  • Standardflätade bränsleledningar (dubbelflätad hydraulslang)

Skydd, bakre sidokvartsfönster

Ledstänger
  • Handtag (tillträde via plattformens övre del)
  • Nedfällbart

Hydraulsystem
  • Alternativ konfiguration för redskaps-/pilotstyrning

Smörjsystem
  • Automatiskt
  • Centraliserat

Förarhytt
  • Stag, hyttdörr

Drift- och underhållshandbok
  • Kinesiska
  • Franska
  • Indonesiska
  • Portugisiska
  • Ryska
  • Spanska

Aktivering av parkeringsbromsreglage
  • Tryck för att aktivera
  • Dra för att aktivera

Payload Control System (system för nyttolastkontroll)
  • System för nyttolastkontroll (PCS)
  • Loadrite L2180

Gränssnitt för fjärrkontroll (exklusive sändare och mottagare)
  • RCT

Reversibel styrning

Reflextejp

Lastarmsfjädringssystem

Fälg
  • Fälgidentifikationsnummer
  • Reserv (slanglös)

Förarstolar
  • Sätesöverdrag, T-format, luft och vanligt
  • Fjädrande T-säte, vinyl
  • Fjädrande luftsäte, vinyl

Nödstyrningssystem

Serviceverktyg
  • Bromsslitagemätare
  • Hylslyftbultar
  • Diagnostikbox
  • Återställningsstång (för användning med bromsfrigöring, system med återställningsstång)
  • Uttagsförlängare, hjulmutter
  • Referenshandbok för reservdelar för ytterligare verktyg finns tillgänglig

Omkopplare
  • Ytterligare avstängning av motorn, monterad på instrumentpanelen
  • Tomgångstimer

Teknik
  • Kommando för arbete under jord
  • Vital Information Management System (VIMS) Gen 3
  • Elektronisk åtkomstmodul (krävs med automatisering)

Däckalternativ
  • Däck, 35/65 R33 VSNT Bridgestone
  • Däck, 35/65 R33 VSDL Bridgestone
  • Däck, 875/65 R33 RL5K Goodyear

Slitageindikatorer för skydd
  • Hytt/ROPS
  • Hydraultank
  • Kylare

Fönster
  • En ruta
  • Dubbelruta

Obs! Alla funktioner är inte tillgängliga i alla regioner.

Fråga Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.