< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Underjordstrucken AD30 för gruvdrift är konstruerad för hög produktion och låg kostnad per ton i mindre underjordiskt gruvarbete. Den robusta konstruktionen och det enkla underhållet ger lång livslängd med låga driftskostnader. Konstruerad för högsta prestanda, utformad för komfort, byggd för att hålla.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Klassad effekt 1800.0 varv/min 1800.0 varv/min Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 409.0 hk 305.0 kW Less
Bruttoeffekt – VR-motor – SAE J1995 409.0 hk 305.0 kW Less
Bruttoeffekt – Tier 3-motor – SAE J1995 409.0 hk 305.0 kW Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 mm Less
Slaglängd 6.8 tum 171.5 mm Less
Cylindervolym 928.0 tum3 15.2 l Less

Driftspecifikationer

Bruttomaskinmassa 132300.0 lb 60000.0 kg Less
Nominell nyttolastkapacitet 66139.0 lb 30000.0 kg Less
Korgkapaciteter 11,3-17,5 m3 (14,8–22,9 yd3) 11,3-17,5 m3 (14,8–22,9 yd3) Less

Vikter

Tom 63647.0 lb 28870.0 kg Less
Framaxel 42944.0 lb 19479.0 kg Less
Bakaxel 20704.0 lb 9391.0 kg Less
Lastad 132277.0 lb 60000.0 kg Less
Framaxel 58451.0 lb 26513.0 kg Less
Bakaxel 73826.0 lb 33487.0 kg Less

Vikts distribution

Framaxel 67.5 % 67.5 % Less
Bakaxel 32.5 % 32.5 % Less
Framaxel 44.2 % 44.2 % Less
Bakaxel 55.8 % 55.8 % Less

Transmission

Framåt 1 4.2 mph 6.8 km/h Less
Framåt 2 7.6 mph 12.3 km/h Less
Framåt 3 13.9 mph 22.3 km/h Less
Framåt 4 25.4 mph 40.8 km/h Less
Bakåt 1 4.8 mph 7.8 km/h Less

Slutväxlar

Differentialförhållande 3.38:1 3.38:1 Less
Utväxlingsförhållande slutväxel 4.76:1 4.76:1 Less
Totalt reduktionsförhållande 16.13:1 16.13:1 Less

Korglyft

Lyft 10.5 Sekunder 10.5 Sekunder Less
Sänkning 11.2 Sekunder 11.2 Sekunder Less
Total cykeltid 21.7 Sekunder 21.7 Sekunder Less

Korgkapaciteter

Korg 1 14.8 yd3 11.3 m3 Less
Korg 2 (standardkorg) 18.8 yd3 14.4 m3 Less
Korg 3 22.9 yd3 17.5 m3 Less
Bred korg 21.9 yd3 16.8 m3 Less
Ejektorkorg 19.9 yd3 15.2 m3 Less
Ejektorkorg 22.6 yd3 17.3 m3 Less

Vänddimensioner

Yttre friradie 337.4 tum 8571.0 mm Less
Invändig frigångsradie 198.0 tum 5030.0 mm Less
Axelpendling 10.0 Grader 10.0 Grader Less
Styrvinkel 42.5 Grader 42.5 Grader Less

ROPS-skydd

ROPS-normer ROPS-skydd (skyddsstruktur mot vältning) för hytt levererat av Caterpillar, som uppfyller kriterierna enligt ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ROPS. ROPS-skydd (skyddsstruktur mot vältning) för hytt levererat av Caterpillar, som uppfyller kriterierna enligt ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ROPS. Less
FOPS, standard FOPS-skydd (mot fallande föremål) som uppfyller kriterierna enligt ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 FOPS. FOPS-skydd (mot fallande föremål) som uppfyller kriterierna enligt ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 FOPS. Less

Rymduppgifter – service

Motorvevhus med filter 9.0 gal 34.0 l Less
Transmission 18.0 gal 67.0 l Less
Hydraulisk tank 87.0 gal 330.0 l Less
Kylsystem 20.0 gal 74.0 l Less
Främre differentialer och slutväxlar 15.0 gal 56.0 l Less
Bakre differentialer och slutväxlar 15.0 gal 56.0 l Less
Bränsletank 132.0 gal 500.0 l Less

Däck

Däckstorlek 26,5 × R25 VSNT 26,5 × R25 VSNT Less

Drivlina – motor

Cat C15-motorn är konstruerad för att vara kraftfull, tillförlitlig och effektiv.


Drivlina – växellåda

Mer kraft till marken för högre produktivitet.


Integration av motor och drivlina

Intelligent elektronik för bästa prestanda.


Cats bromssystem

Överlägsen kontroll för förartrygghet.


Förarkomfort

Ergonomiskt utformad för god komfort, kontroll och produktivitet hela dagen.


Lastkorgssystem

Robusta och tillförlitliga vid krävande gruvarbeten under jord.


Ramverk

Robusta Cat-ramverk – grunden för hållbarheten hos AD30.


Servicevänlighet

Mer produktionstid.


Kundsupport

Cats återförsäljarservice håller gruvutrustningen produktiv.


Säkerhet

Konstruerad med säkerhet som högsta prioritet.


AD30 Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V eluttag i hytt
  • Generator, 95 A
  • Extra hjälpstartuttag
  • Batterifrånskiljare, marknivå
  • Kretsbrytare, 80 A
  • Rostskyddsspray
  • Diagnostikanslutning
  • Elstart, 24 V
  • Brytare för motoravstängning, marknivå: – fram till vänster
  • Belysning: – broms- och bakljus, LED – strålkastare med hel-/halvljusomkopplare, halogen – bakre arbetsbelysning (hyttmonterad), halogen – backljus, halogen
  • Batterier med lågt underhållsbehov
  • Backvarningssignal
  • Start- och laddningssystem

FÖRARMILJÖ
  • Cat EMS (elektroniskt övervakningssystem)
  • Elektriska signalhorn
  • Mätare: – motorns kylvätsketemperatur – transmissionens kylvätsketemperatur – hydrauloljetemperatur – bränslenivå – hastighetsmätare – varvräknare
  • Indikatorlampor: – varningsljus – varning för korg i upphöjt läge – helljus – varning för kvarstående bromstryck – retarderanvändning – körriktningsvisare
  • Varning om låg hydraulvätskenivå
  • Öppen förarplats med ROPS/FOPS-skydd
  • Förarnärvarosystem (automatisk parkeringsbroms)
  • Backspeglar
  • Fjädrande säte Cat Comfort TLV2 med rullbälte
  • Passagerarsäte och säkerhetsbälte
  • Lutningsbar ratt med teleskopfunktion

DRIVLINA
  • Cat C15 ATAAC-dieselmotor, 6 cylindrar
  • Automatisk bromsretardationskontroll
  • Autoshift-transmission, 4 växlar framåt/1 växel bakåt
  • Axel, konfiguration med standardbredd, fram – bak
  • Varvtalsreglering vid växling
  • Förrenare till motorluftintag
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Skärmar för avgassystem och turbo
  • Fyrhjulsdrift
  • Långtidsverkande kylvätska
  • Programmerbar körhastighetsbegränsare
  • Programmerbar växelspärr vid upplyft korg
  • Kylarlock för manuell lossning
  • Kylare, tvärflödeskonstruktion
  • Fälgar, 5 delar, slanglösa
  • SAFR™ helhydrauliska, inkapslade, våta flerskivbromsar, oljekylda
  • Momentomvandlare med automatisk låsning

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Dumperkorg (14,4 m3, 18,8 yd3)
  • Katalysator/ljuddämpare, grupp
  • Centraliserade smörjpunkter
  • Dekaler, internationella piktografiska
  • Bukplåt för motor och transmission
  • Skärmar, standardutförande med stänkskärmar fram och bak
  • Brandvägg
  • Bränslesystem med uttag för manuell avstängning
  • Lyftfästen på ramen
  • Bogsersprint fram och bak
  • Handtag (tillträde via plattformens övre del)
  • Draganordning, ledad och pendlande
  • Drift- och underhållshandbok, engelska
  • S·O·S-port: – kylvätska – motorolja – hydraulolja – transmissionsolja
  • Utsvängbar kylargrill
  • Däck och fälgar: Däck måste väljas från listan över obligatoriska tillbehör på maskinens prislista. I maskinens grundpris ingår endast en uppsättning slanglösa standardfälgar.

AD30 Tillvalsutrustning

Axel, konfiguration med bred korg, fram – bak

Batteriavstängning
  • Marknivåisolering, isoleringsbrytare i hytt
  • Marknivåisolering, brytare för motoravstängning
  • Marknivåisolering, isolering i hytten, brytare för motoravstängning

Dumperkorg
  • Korg (11,3 m3–14,8 yd3)
  • Korg (16,8 m3, 21,9 yd3) konfiguration med bred korg
  • Korg (17,5 m3–22,9 yd3)

Korgejektor
  • Ejektors (15,2 m3, 19,9 yd3)
  • Ejektor, (16,8 m3, 21,9 yd3)

Korgfoder, mot stötar och slitage
  • 10 mm (0,4 tum), korg, dumper (11,3 m3, 14,8 yd3)
  • 10 mm (0,4 tum), korg, dumper (14,4 m3, 18,8 yd3)
  • 10 mm (0,4 tum), korg (16,8 m3, 21,9 yd3) för konfiguration med bred korg
  • 10 mm (0,4 tum), korg, dumper (17,5 m3, 22,9 yd3)

Mätare för bromstryck

Bakåtriktad färgkamera

Kåpa, vandalskydd för transport

Motoralternativ
  • Dieselpartikelfilter (endast för användning med VR-motor)
  • Motor, ventileringsreduktion (VR)
  • Tier 3

Snabbpåfyllningssystem
  • Kylvätska
  • Motorolja
  • Bränsle (en tank)
  • Hydraulolja
  • Transmissionsolja

Skärmar, bred korg, fram, bakre stänkskärmar

Brandbekämpningssystem
  • Ansul, torrt pulver
  • Vattenbaserat skum

Vätskor
  • Arktiskt bränsle
  • Arktisk kylvätska

Belysning
  • Strålkastare med hel-/halvljusomkopplare, lysdiod
  • Bakre arbetsbelysning (hyttmonterad), lysdiod
  • Backljus, lysdiod

Smörjsystem
  • Automatisk, dumper- eller ejektorkorg
  • Centraliserad, ejektorkorg

Gruvtransport
  • Främre ram redo för gruvtransport (punktsvetsad)
  • Dumperkorg redo för gruvtransport (punktsvetsad)
  • Ejektorkorg redo för gruvtransport (punktsvetsad)

Sluten förarplats med ROPS/FOPS
  • Luftkonditionering
  • Trycksystem och filter för hytt
  • Hyttbelysning
  • Värmeaggregat
  • Radiokompatibelt utrymme för radio och högtalare
  • Solskydd
  • Fönster, skjutbar hyttdörr

Drift- och underhållshandbok
  • Kinesiska
  • Indonesiska
  • Franska
  • Portugisiska
  • Ryska
  • Spanska

Aktivering av parkeringsbromsreglage
  • Tryck för att aktivera
  • Dra för att aktivera

Nyttolast
  • System för truckens nyttolastkontroll (TPMS)
  • Fjärrdisplay för TPMS

Reflextejp

Fälgar
  • Fälgidentifikationsnummer
  • Reserv, slanglös

Förarstol
  • Fjädrande säte Cat Comfort TLV2, vinyl
  • Fjädrande T-säte, mekaniskt

Sätesöverdrag
  • T-grenrör och Cat Comfort TLV2
  • Sätesöverdrag, medföljande

Nödstyrningssystem

Serviceverktyg
  • Hylslyftbultar, dumper och ejektor
  • Diagnostikbox
  • Lyftcylinderstöd (för korgdemontering)
  • Bromsslitagemätare
  • Referenshandbok för reservdelar för ytterligare verktyg finns tillgänglig

Omkopplare
  • Motoravstängning, aktivering av brandsystem
  • Tomgångstimer
  • Motoravstängning, aktivering av brandsystem/tomgångstimer

Teknik
  • Vital Information Management System (VIMS) Gen 3

Däckalternativ
  • Däck, 26,5 × 25 VSNT Bridgestone
  • Däck, 26,5 × 25 VSDL Bridgestone

Obs! Alla funktioner är inte tillgängliga i alla regioner. Fråga Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.