< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Typiska tekniska data för lintråg för AFC

Enheter:
Övre plattans tjocklek 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 tum) 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 tum) Less
Bottenplattans tjocklek 1.18 tum 30.0 mm Less
Brottkraft för dogbone 1011640.0 lb 4500.0 kN Less

Tekniska data

Bottenplattans tjocklek 1.18 tum 30.0 mm Less
Kedjelängder DKB 60 ×135/181 DKB 60 ×135/181 Less
Transportkapacitet – ungefärlig 12.38 ft2 1.15 m2 Less
Tjocklek för plattformens platta 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 tum) 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 tum) Less
Brottstyrka för dogbone 4 500 kN (505,82 tonf) 4 500 kN (505,82 tonf) Less
Dogbone-hus, FoS 1,5 gånger 1,5 gånger Less
Vingstångens bredd 54.65 tum 1388.0 mm Less
Horisontell ramstyrning 0,8°–1,2° 0,8°–1,2° Less
Lintrågets bredd 60.71 tum 1542.0 mm Less
Profilhöjd 13.78 tum 350.0 mm Less
Skjuvspänning >6 000 kN (>674,43 tonf) >6 000 kN (>674,43 tonf) Less
Vertikal ramstyrning upp till ±6° upp till ±6° Less