< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Specifikationer

Enheter:
Maximalt ingående varvtal (motorvarvtal) 1 782 varv/min 1 782 varv/min Less
Vikt (utan olja) – rakt drivsystem 13000.0 lb 5900.0 kg Less
Maximalt utgående moment under en kort tid (3 sek.) 331858.0 ft-lb 450000.0 Nm Less

Typisk tillämpning

Beskrivning Kedjetyp Longwall-maskiner som för armerade orttransportörer (AFC) Kedjetyp Longwall-maskiner som för armerade orttransportörer (AFC) Less

Maximal utgående moment (i 3 sekunder) Tmax [Nm]

KP-45 V CST/P-45 V CST 331858.0 lb ft 450000.0 Nm Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 16 1 050 kW 1 050 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 21 1 050 kW 1 050 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 28 1 050 kW 1 050 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 33 1 050 kW 1 050 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 39 820 kW 820 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 45 710 kW 710 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 50 650 kW 650 kW Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 16 1 713 hp 1 713 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 21 1 713 hp 1 713 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 28 1 713 hp 1 713 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 33 1 713 hp 1 713 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 39 1 338 hp 1 338 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 45 1 158 hp 1 158 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 50 1 061 hp 1 061 hp Less

Mått

KP-45 V CST – höjd 41.7 tum 1060.0 mm Less
KP-45 V CST – längd 113.2 tum 2875.0 mm Less
KP-45 V CST – bredd 55.2 tum 1401.0 mm Less
P-45 V CST – höjd 41.7 tum 1060.0 mm Less
P-45 V CST – längd 66.8 tum 1697.0 mm Less
P-45 V CST – bredd 44.1 tum 1120.0 mm Less

Behov av kylvatten

Maximal inloppstemperatur för vatten 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) Less
Kylvattenmängd som krävs 6.6 gal/min 25.0 l/min Less

Kapacitet

KP-45 V CST – växellådans vikt (utan olja) 21380.0 lb 9700.0 kg Less
KP-45 V CST – oljemängd 193.0 gal 730.0 l Less
P-45 V CST – växellådans vikt (utan olja) 13000.0 lb 5900.0 kg Less
P-45 V CST – oljemängd 114.0 gal 430.0 l Less

Axelkonstruktion

Ingående axel (cylindrisk) DIN 5480-W 120×4 DIN 5480-W 120×4 Less
Utgående axel med inre kuggar DIN 5480-N 260×10×30×24 DIN 5480-N 260×10×30×24 Less