< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Specifikationer

Enheter:
Maximalt ingående varvtal (motorvarvtal) 1 782 varv/min 1 782 varv/min Less
Vikt (utan olja) – rakt drivsystem 15873.0 lb 7200.0 kg Less
Maximalt utgående moment under en kort tid (3 sek.) 331858.0 ft-lb 450000.0 Nm Less

Typisk tillämpning

Beskrivning Kedjetyp långväggsmaskiner, som för armerade orttransportörer (AFC) och plogsystem Kedjetyp långväggsmaskiner, som för armerade orttransportörer (AFC) och plogsystem Less

Maximal utgående moment (i 3 sekunder) Tmax [Nm]

P-45 M CST 331858.0 lb ft 450000.0 Nm Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 16 800 kW 800 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 21 800 kW 800 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 28 800 kW 800 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 33 800 kW 800 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 39 700 kW 700 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 45 540 kW 540 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 50 500 kW 500 kW Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 16 1 305 hp 1 305 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 21 1 305 hp 1 305 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 28 1 305 hp 1 305 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 33 1 305 hp 1 305 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 39 1 142 hp 1 142 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 45 881 hp 881 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 50 816 hp 816 hp Less

Mått

Höjd 41.7 tum 1060.0 mm Less
Längd 66.8 tum 1697.0 mm Less
Bredd 44.1 tum 1120.0 mm Less

Behov av kylvatten

Maximal inloppstemperatur för vatten 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) Less
Kylvattenmängd som krävs 7.9 gal/min 30.0 l/min Less

Kapacitet

Växellådans vikt (utan olja) 15873.0 lb 7200.0 kg Less
Oljemängd 85.0 gal 320.0 l Less

Axelkonstruktion

Ingående axel (cylindrisk) DIN 5480-W 120×4 DIN 5480-W 120×4 Less
Utgående axel med inre kuggar DIN 5480-N 260×10×30×24 DIN 5480-N 260×10×30×24 Less