< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

De egensäkra Cat® PMC-R-styrenheterna används på skärare eller plogorter och ger en medelhård till hög nivå av långväggsautomatisering. Varje takstöd ska vara utrustat med en PMC-R-styrenhet och en solenoiddrivare för drift av sköldens hydrauliska funktioner och en uppsättning av kringkomponenter, såsom givare för tryck och sköldförflyttning. PMC-R kan styra och visa alla sköldens funktioner och är samtidigt gränssnittet mellan föraren och maskinen (HMI). PMC-R-system kan styra alla enskilda sköldfunktioner baserat på ett pålitligt nätverk. Med sin interaktiva systemutformning möjliggör det för användaren att styra enskilda sköldfunktioner liksom automatiska funktioner. Viktiga processvärden visas ständigt som feedback för föraren.

Komponenter

Enheter:
Operativsystem µITRON RTOS µITRON RTOS Less
Processor 16-bitars mikrokontroller- TMP91CW12AF, 27MHz, inbyggt RAM 4kB, ROM 125 kB 16-bitars mikrokontroller- TMP91CW12AF, 27MHz, inbyggt RAM 4kB, ROM 125 kB Less
RAM-minne 2MB CMOS statiskt RAM, 4MB Flash 2MB CMOS statiskt RAM, 4MB Flash Less

Globala certifieringar

Typer Europa: ATEX Europa: ATEX Less
Typer USA: MSHA USA: MSHA Less
Typer Mer certifieringar vid behov Mer certifieringar vid behov Less
Typer Australien: IECEx, ANZEx Australien: IECEx, ANZEx Less
Typer Kina: MA Kina: MA Less
Typer Ryssland: GOST Ryssland: GOST Less

Elektriska data

Matningsström – maximala klassningar 2.0 Ampere 2.0 Ampere Less
Matarström – typiskt värde 1.0 Ampere 1.0 Ampere Less
Matarspänning – maximala klassningar 9,5 V–13,2 V 9,5 V–13,2 V Less
Matarspänning – typiskt värde 12 V DC 12 V DC Less

Miljödata

Temperatur – maximala klassningar Ned till -20 °C och +40 °C (-4 °F till +140 °F) Ned till -20 °C och +40 °C (-4 °F till +140 °F) Less
Temperatur – symbol Tamb Tamb Less
Temperatur – typiskt värde 68.0 °F 20.0 °C Less

Mått (ungefärliga) – PMC-R sedd framifrån

Höjd 4.57 tum 116.0 mm Less
Längd 12.6 tum 320.0 mm Less
Bredd 7.01 tum 178.0 mm Less

Mått (ungefärliga) – PMC-R sedd från sidan baktill

Höjd 4.57 tum 116.0 mm Less
Längd 12.6 tum 320.0 mm Less
Bredd 7.01 tum 178.0 mm Less

Mått (ungefärliga) – solenoiddrivningsmodul

Höjd 1.46 tum 37.0 mm Less
Längd 13.66 tum 347.0 mm Less
Bredd 2.68 tum 68.0 mm Less

Stifttilldelning för solenoiddrivningsmodul typ SD1

Uttag S101 – sprint 1 12.0 volt 12.0 volt Less
Uttag S101 – stift 2 (solenoid 1) TX TX Less
Uttag S101 – stift 3 (solenoid 2) RX RX Less
Uttag S301-S306 – sprint 1 12.0 volt 12.0 volt Less
Uttag S301-S306 – sprint 2 (solenoid 1) GND1 GND1 Less
Uttag S301-S306 – sprint 3 (solenoid 2) GND2 GND2 Less
Uttag S301-S306 – sprint 4 GND GND Less
Uttag S307-S311 – sprint 1 12.0 volt 12.0 volt Less
Uttag S307-S311 – sprint 2 (solenoid 1) GND1 GND1 Less
Uttag S307-S311 – sprint 3 (solenoid 2) GND2 GND2 Less
Uttag S307-S311 – sprint 1 0–1 mA; 0,5–4,5 V 0–1 mA; 0,5–4,5 V Less

Egenskaper


Exemplarisk systemutformning av ett PMC-R-system (skärort)


Huvudfunktioner för PMC-R kontrollsystem


Extrautrustning


Solenoiddrivningsmodul