< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

I orttransportörs- eller plogautomationssystem erbjuder Cat® PMC-V human machine interface (HMI) för reglering av PMC-D-drivenhetskontroller vid manuell drift, visualisering och ändring av parametrar och visning av aktuella processvärden. Inom ett PMC-D-system används minst en och vanligtvis upp till 3 PMC-V:er simultant.

Komponenter

Enheter:
Operativsystem µITRON RTOS µITRON RTOS Less
Processor 32Bit RISC-mikrokontroller TX1940CYAF, 32MHz, internt RAM-minne 10kb, ROM 256kB 32Bit RISC-mikrokontroller TX1940CYAF, 32MHz, internt RAM-minne 10kb, ROM 256kB Less
RAM-minne 4MB CMOS statiskt RAM, 4MB Flash 4MB CMOS statiskt RAM, 4MB Flash Less

Mått (ungefärliga)

Höjd 5.83 tum 148.0 mm Less
Längd 13.19 tum 335.0 mm Less
Bredd 9.49 tum 241.0 mm Less

Huvudsakliga tekniska data

Komponenter 320 × 240 pixel sv/vit grafisk display 320 × 240 pixel sv/vit grafisk display Less
Komponenter IP 68 IP 68 Less
Komponenter En extra Profibus-kommunikationskanal för kommunikation med dator från tredje part En extra Profibus-kommunikationskanal för kommunikation med dator från tredje part Less
Komponenter 12 SKK24-uttag för strömförsörjning, kommunikation, givare och manöverdon 12 SKK24-uttag för strömförsörjning, kommunikation, givare och manöverdon Less
Komponenter Effekt: 12 W Effekt: 12 W Less

Globala certifieringar

Typer Europa: ATEX Europa: ATEX Less
Typer USA: MSHA USA: MSHA Less
Typer Mer certifieringar vid behov Mer certifieringar vid behov Less
Typer Australien: IECEx, ANZEx Australien: IECEx, ANZEx Less
Typer Kina: MA Kina: MA Less
Typer Ryssland: GOST Ryssland: GOST Less

Elektriska data

Matningsström – maximala klassningar 1.5 Ampere 1.5 Ampere Less
Matarström – typiskt värde 1.0 Ampere 1.0 Ampere Less
Matarspänning – maximala klassningar 9,5 V–13,2 V 9,5 V–13,2 V Less
Matarspänning – typiskt värde 12 V DC 12 V DC Less

Miljödata

Temperatur – maximala klassningar Ned till -20 °C och +40 °C (-4 °F till +104 °F) Ned till -20 °C och +40 °C (-4 °F till +104 °F) Less
Temperatur – symbol Tamb Tamb Less
Temperatur – typiskt värde 68.0 °F 20.0 °C Less

Eluttag

Uttag 1 – sprint 1 Optoisolator, anod Optoisolator, anod Less
Uttag 1 – sprint 2 Reläkontakt NO: a Reläkontakt NO: a Less
Uttag 1 – sprint 3 Reläkontakt NO: b Reläkontakt NO: b Less
Uttag 1 – sprint 4 Optoisolator, katod Optoisolator, katod Less
Uttag 10 – sprint 1 +12 V (A) +12 V (A) Less
Uttag 10 – sprint 2 Mätningsingång 3 Mätningsingång 3 Less
Uttag 10 – sprint 3 +8,2 V +8,2 V Less
Uttag 10 – sprint 4 GND GND Less
Uttag 11 – sprint 1 Tillval Tillval Less
Uttag 11 – sprint 2 Tillval Tillval Less
Uttag 11 – sprint 3 Tillval Tillval Less
Uttag 11 – sprint 4 Tillval Tillval Less
Uttag 12 – sprint 2 Profibus: a (intern) Profibus: a (intern) Less
Uttag 12 – sprint 3 Profibus: b (intern) Profibus: b (intern) Less
Uttag 2 – sprint 1 +12 V (A) +12 V (A) Less
Uttag 2 – sprint 2 Seriellt gränssnitt: RxD Seriellt gränssnitt: RxD Less
Uttag 2 – sprint 3 Seriellt gränssnitt: TxD Seriellt gränssnitt: TxD Less
Uttag 2 – sprint 4 GND GND Less
Uttag 3 – sprint 1 +12 V (B) +12 V (B) Less
Uttag 3 – sprint 2 Seriellt gränssnitt: RxD Seriellt gränssnitt: RxD Less
Uttag 3 – sprint 3 Seriellt gränssnitt: TxD Seriellt gränssnitt: TxD Less
Uttag 3 – sprint 4 GND GND Less
Uttag 4 – sprint 1 +12 V (C) +12 V (C) Less
Uttag 4 – sprint 2 Seriellt gränssnitt: RxD Seriellt gränssnitt: RxD Less
Uttag 4 – sprint 3 Seriellt gränssnitt: TxD Seriellt gränssnitt: TxD Less
Uttag 4 – sprint 4 GND GND Less
Uttag 5 – sprint 1 Tillval Tillval Less
Uttag 5 – sprint 2 Tillval Tillval Less
Uttag 5 – sprint 3 Tillval Tillval Less
Uttag 5 – sprint 4 Tillval Tillval Less
Uttag 6 – sprint 2 Profibus: a (intern) Profibus: a (intern) Less
Uttag 6 – sprint 3 Profibus: b (intern) Profibus: b (intern) Less
Uttag 7 – sprint 1 +12 V-ingång +12 V-ingång Less
Uttag 7 – sprint 2 Seriellt gränssnitt: TxD Seriellt gränssnitt: TxD Less
Uttag 7 – sprint 3 Seriellt gränssnitt: RxD Seriellt gränssnitt: RxD Less
Uttag 7 – sprint 4 GND-ingång GND-ingång Less
Uttag 8 – sprint 1 +12 V (B) +12 V (B) Less
Uttag 8 – sprint 2 Mätningsingång 1 Mätningsingång 1 Less
Uttag 8 – sprint 3 +8,2 V +8,2 V Less
Uttag 8 – sprint 4 GND GND Less
Uttag 9 – sprint 1 +12 V (C) +12 V (C) Less
Uttag 9 – sprint 2 Mätningsingång 2 Mätningsingång 2 Less
Uttag 9 – sprint 3 +8,2 V +8,2 V Less
Uttag 9 – sprint 4 GND GND Less

Tillval (Beteckningar för alternativ är lika med de näst och tredje sista tecknen i typbeteckningen som finns på utrustningen.)

Uttag 11 – sprint 1 AB AB Less
Uttag 11 – sprint 1 ** ** Less
Uttag 11 – sprint 2 AB (Profibus: a [extern]) AB (Profibus: a [extern]) Less
Uttag 11 – sprint 2 ** ** Less
Uttag 11 – sprint 3 AB (Profibus: b [extern]) AB (Profibus: b [extern]) Less
Uttag 11 – sprint 3 ** ** Less
Uttag 11 – sprint 4 ** ** Less
Uttag 11 – sprint 4 AB AB Less
Uttag 5 – sprint 1 AB AB Less
Uttag 5 – sprint 1 ** ** Less
Uttag 5 – sprint 2 AB (Profibus: a [extern]) AB (Profibus: a [extern]) Less
Uttag 5 – sprint 2 ** ** Less
Uttag 5 – sprint 3 AB (Profibus: b [extern]) AB (Profibus: b [extern]) Less
Uttag 5 – sprint 3 ** ** Less
Uttag 5 – sprint 4 AB AB Less
Uttag 5 – sprint 4 ** ** Less

Egenskaper