< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Gleithobel GH1600 plogsystem är särskilt utvecklat för mycket hårt kol och hög produktivitet med en fördubblad installerad effekt jämfört med GH800, till 1 600 kW (1 080 hp). Det kan användas i ådror från 1,0 m (39 tum) med upp till 2,53 m (91 tum) med hjälp av en portalarm.

Specifikationer

Enheter:
Kolets hårdhet Medelhårt till extremt hårt kol Medelhårt till extremt hårt kol Less
Maximal installerad effekt 2 × 800 kW (2 × 1 080 hp) 2 × 800 kW (2 × 1 080 hp) Less
Maximalt skärdjup 8.27 tum 210.0 mm Less

Gruvhöjd

Gruvhöjd 1,1–2,3 m (43–90 tum) 1,1–2,3 m (43–90 tum) Less

Kolets hårdhet

Typ av kol Medelhårt till extremt hårt kol Medelhårt till extremt hårt kol Less

Effekt

Maximal installerad effekt 2 × 800 kW (2 × 1 080 hp) 2 × 800 kW (2 × 1 080 hp) Less
Maximal ploghastighet 3,6 m/min (720 fot/min) 3,6 m/min (720 fot/min) Less

Skärning

Maximalt skärdjup 8.27 tum 210.0 mm Less

Tekniska data

Nedre skärbitslägen – läge 1 +12 mm (+0,04 fot) +12 mm (+0,04 fot) Less
Nedre skärbitslägen – läge 2 -10 mm (-0,03 fot) -10 mm (-0,03 fot) Less
Nedre skärbitslägen – läge 3 -21 mm (-0,07 fot) -21 mm (-0,07 fot) Less
Nedre skärbitslägen – läge 4 -35 mm (0,11 fot). -35 mm (0,11 fot). Less
Skärdjup 0.69 fot 210.0 mm Less
Maximal drivkraft 2 × 800 kW (2 × 1 080 hp) 2 × 800 kW (2 × 1 080 hp) Less
Mekanisk höjdjustering 180-300 mm (0,59-0,98 fot) 180-300 mm (0,59-0,98 fot) Less
Ploghöjder (med stöd på kolsidan) 1 860-2 160 mm (6,10-7,08 fot) 1 860-2 160 mm (6,10-7,08 fot) Less
Ploghöjder – höjd 1 980-1 230 mm (3,22-4,04 fot) 980-1 230 mm (3,22-4,04 fot) Less
Ploghöjder – höjd 2 1 180-1 480 mm (3,87-4,86 fot) 1 180-1 480 mm (3,87-4,86 fot) Less
Ploghöjder – höjd 3 1 445-1 745 mm (4,73-5,73 fot) 1 445-1 745 mm (4,73-5,73 fot) Less
Ploglängd 9.74 fot 2969.0 mm Less
Vikter 5 600-8 600 kg (12 345-18 960 lb) 5 600-8 600 kg (12 345-18 960 lb) Less

Principen för plogning

Högsta prestanda i lågt kol


Plogstyrning


Plogkorg

Minskat slitage


Horisontreglering

Styra kolådern


Drivsystem

Maximal effekt med total kontroll


Styrsystem

Intelligent styrning av plogens prestanda


Inkrementell plogning

Högsta säkerhet och produktivitet i lågt kol


Plogens lintråg

Toppmodern transportörsteknik


Plogtakstöd

Maximalt skydd under jord


Säkerhet

Maximalt skydd av personal och maskin


Servicevänlighet

Enkla byten av slitagedelar under jord