< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Det rätta takstödet för alla långväggstillämpningar.

Specifikationer

Enheter:
Bärkapacitet 44.0 short tons 40.0 ton Less
Fordonslängd 30.18 fot 9.2 m Less
Fordonsbredd 8.69 fot 2.65 m Less
Ramoscillering 8.0 Grader 8.0 Grader Less
Möjliga lutningar (endast kortsiktiga lutningsdata) 14,5° kontinuerlig 14,5° kontinuerlig Less
Markfrigång 13.7 tum 350.0 mm Less
Maximal hastighet 11.8 mph 19.0 km/h Less
Maximal hastighet med last 5.0 mph 8.0 km/h Less
Motor/motor Diesel Diesel Less
Nominell effekt vid 234.0 hp 172.0 kW Less
Dragvinsch som är klassad vid 20 ton (22 short tons)/30 ton (33 short tons) 20 ton (22 short tons)/30 ton (33 short tons) Less
Styrning Ratt Ratt Less
Ramstyrning 45.0 Grader 45.0 Grader Less
Vridmoment/dragkraft 62832.0 lb 28500.0 kg Less
Vändradie (yttre) 20.34 fot 6.2 m Less
Hjulbas 11.81 fot 3.6 m Less

Volymer

Bogserkrokens kapacitet 88184.0 lb 40000.0 kg Less
Lyft SAE vid 600 mm (23,6 tum) från gafflarnas framsida 88184.0 lb 40000.0 kg Less
Maximal obromsad släpfordonsvikt 44092.0 lb 20000.0 kg Less
Dragkraft, maximal 61729.0 lb 28000.0 kg Less
Vinsch (fram) 44092.0 lb 20000.0 kg Less

Vikt

Maximalt belastad 178574.0 lb 81000.0 kg Less
Olastad med fulla tankar 90390.0 lb 41000.0 kg Less

Motor (sexcylindrig)

Kylfläkt Hydrauliskt driven fläkt Hydrauliskt driven fläkt Less
Kylsystem Kylvätskebaserad kylare Kylvätskebaserad kylare Less
Cylindervolym 439.3 tum3 7.2 l Less
Motorfabrikat/modell Cat® C7 Cat® C7 Less
Maximal effekt, brutto 171,5 kW (230 hp) vid 2 200 varv/min. 171,5 kW (230 hp) vid 2 200 varv/min. Less
Maximalt testat vridmoment 895 Nm (660 lb-ft) vid 1 700 varv/min 895 Nm (660 lb-ft) vid 1 700 varv/min Less
Kylarens placering Vertikal bakre Vertikal bakre Less
Typ Diesel, turboladdad Diesel, turboladdad Less

Motorvarvtal

Hög tomgång 2300.0 varv/min 2300.0 varv/min Less
Låg tomgång 800.0 varv/min 800.0 varv/min Less

Bränsleförbrukning

Vid full effekt 10.4 gal/h 39.4 l/h Less
Medeltungt gruvarbete 20-40 l/min (5,3-10,5 gal/min) 20-40 l/min (5,3-10,5 gal/min) Less

Avgasefterbehandling

Efterbehandling Katalysator Katalysator Less
Avgasfilter Utbytbar insats förutom i Kina Utbytbar insats förutom i Kina Less
Avgassystemets flamskyddskåpa Utbytbar, Kina och RSA Utbytbar, Kina och RSA Less
Fabrikat Caterpillar Caterpillar Less
Typ Flamsäkra, våta Flamsäkra, våta Less

Transmission

Hastigheter, framåt och bakåt 4 4 Less

Momentomvandlare

Typ Integrerad Integrerad Less

Axlar

Framaxel Kraftig fast Kraftig fast Less
Bakaxel Kraftigt okstöd Kraftigt okstöd Less

Hjul/däck – standard

Fyllningsmedium Solid Solid Less
Storlek 1 371 mm yttre diameter × 559 mm bred (55 tum yttre diameter × 22 tum bred) 1 371 mm yttre diameter × 559 mm bred (55 tum yttre diameter × 22 tum bred) Less
Hjulkedjor Tillval Tillval Less

Marktryck

Lastad framtill 192.0 psi 1330.0 kPa Less
Lastad baktill 72.0 psi 500.0 kPa Less
Obelastad främre 72.0 psi 500.0 kPa Less
Obelastad bakre 109.0 psi 753.0 kPa Less

Färdbroms

Tillämpning Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Less
Typ Helkapslad, våt typ Helkapslad, våt typ Less

Parkeringsbroms

Tillämpning Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Less
Typ Helkapslad, våt typ Helkapslad, våt typ Less

Ramstyrning

Utslagsvinkel 45 grader 45 grader Less

Pendling

Grader uppåt och nedåt från horisontellt 6 grader 6 grader Less

Skyddstak

ROPS/FOPS-skydd Tillval Tillval Less
Typ av skyddsenhet MDG1 MDG1 Less

Elsystem

Typ Godkänd, flamsäker Godkänd, flamsäker Less
Spänning 24.0 volt 24.0 volt Less

Avstängningssystem

Typ av system Cat DCS elektroniskt system, godkänt som egensäkert Cat DCS elektroniskt system, godkänt som egensäkert Less

Belysning

Nummer/placering Standard, 2 fram, 2 bak Standard, 2 fram, 2 bak Less

Servicekapacitet

Axelolja (per axel) 15.9 gal 60.0 l Less
Fördelningsväxellådans olja 2.1 gal 8.0 l Less
Motorkylsystem, vatten 19.0 gal 72.0 l Less
Motorns vevhusolja 6.6 gal 25.0 l Less
Bränsletank 92.4 gal 350.0 l Less
Hydraultank 118.9 gal 450.0 l Less
Huvudtryckluftsbehållare 5.3 fot3 150.0 l Less
Transmissionens/omvandlarens olja 10.6 gal 40.0 l Less
Vatten, tillsatstank 118.9 gal 450.0 l Less

Nominellt motorvarvtal/olastad/utan lutning

1:a växeln 1.8 mph 2.9 km/h Less
2:a växeln 3.8 mph 6.1 km/h Less
3:e växeln 6.5 mph 10.5 km/h Less
4:e växeln 11.3 mph 18.1 km/h Less

Backtagningsförmåga

Fram- till bakkant 1:4 1:4 Less
Sida till sida (tom) 1:4 1:4 Less
Sida till sida (lastad) 1:8 1:8 Less

Diesel för uthållighet

Cats dieseldrivna takstödsbärare har de mest effektiva motorerna och drivlinorna som finns att få, samtidigt som de har de lägsta allmänna luftutsläppsnivåerna av alla underjordiska dieselfordon. Många egenutvecklade tekniker, såsom torr gasrening, våta avgassystem med dieselpartikelfilter och kylare med horisontella eller vertikala konfigurationer, gör Cats dieseldrivna takstödsbärare till en säker och kraftfull lösning vid långväggsflyttningar. De kan flytta alla takstöd över valfritt avstånd och över olika underlag snabbt och effektivt.


Den kraft som krävs

En kombination av Cat:s batteri- och dieseldrivna fordon kan erbjuda den ideala lösningen för långväggsanläggningar och flyttningar.


Dieselkraft för långa transporter

Dieseldriven utrustning används till olika uppgifter och funktioner i nästan alla underjordiska gruvor över hela världen.


Flexibilitet

Cats dieseldrivna taketstödsbärare erbjuder oberoende och flexibilitet när du behöver dem som mest – vid långväggsflyttningar och installationer.


RAS – Snabbkopplingssystem

Snabbkopplingssystemet för CL10 och CL15 gör redskapsbytena till en enmansoperation, vilket gör att ett stort urval av tillbehör kan monteras snabbt utan att stödplattan behöver demonteras. LHD kan tillsammans med RAS-tillbehör under långväggs omlokaliseringar avsevärt minska den förlorade produktionstiden.


SH640 D Tillvalsutrustning

Mätarsystem för lastindikering

Cat 3126 DTI flamsäkert paket

Brandbekämpningssystem

ROPS-/FOPS-certifierat skyddstak

Bogserkedjor

Hjulkedjor

Alternativa godkända elektriska komponenter (belysning, generatorer, timräknare, o.s.v.)

Avgassystemets flamskyddskåpa (tillval) våt, standard för Kina, standard för RSA

Automatsmörjsystem

Bockbärplåt

Power Assist-anslutning på släpfordon och fast platta för femte hjul

12 V elsystem STD 3126 DTI