< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Det rätta takstödet för alla långväggstillämpningar.

Specifikationer

Enheter:
Bärkapacitet 88.0 short tons 80.0 ton Less
Fordonslängd 45.28 fot 13.8 m Less
Fordonsbredd 12.96 fot 3.95 m Less
Ramoscillering 15.0 Grader 15.0 Grader Less
Möjliga lutningar (endast kortsiktiga lutningsdata) 25° 25° Less
Markfrigång 14.0 tum 356.0 mm Less
Maximal hastighet 3.8 mph 6.12 km/h Less
Maximal hastighet med last 2.0 mph 3.22 km/h Less
Motor/motor 5 x 100 hp AC-motor 5 x 100 hp AC-motor Less
Nominell effekt vid 500.0 hp 375.0 kW Less
Dragvinsch som är klassad vid 50.0 short tons 45.0 ton Less
Styrning Styrreglage Styrreglage Less
Ramstyrning 50.0 Grader 50.0 Grader Less
Vridmoment/dragkraft 215030.0 lb 97535.0 kg Less
Hjulbas 18.01 fot 5.49 m Less

Vikter

Vikter i tomt tillstånd – med batteri på 340 kWh 197500.0 lb 89585.0 kg Less
Vikter i tomt tillstånd – minus batteri 122500.0 lb 55565.0 kg Less

Hastighet

Transporthastighet (beräknad baserat på 4 % rullmotstånd) – upprätt och tom på 0 % lutning 3.6 mph 5.8 km/h Less
Transporthastighet (beräknad baserat på 4 % rullmotstånd) – upprätt och lastad på 0 % lutning 3.6 mph 5.8 km/h Less

Mått (ungefärliga)

Hytthöjd – standardhytter (hytt på 508 mm [20 tum]) – med däck på 1 397 mm (55 tum) Justering från 1 778–2 032 mm (justering från 70 till 80 tum) Justering från 1 778–2 032 mm (justering från 70 till 80 tum) Less
Chassihöjd (nominell) – med däck på 1 397 mm (55 tum) 62.48 tum 1587.0 mm Less
Ramoscillering 20 grader totalt 20 grader totalt Less
Markfrigång (nominell) – med däck på 1397 mm (55 tum) 14.0 tum 355.6 mm Less
Inre vändradie 13.58 fot 4140.0 mm Less
Längd minus lastlyft och batteridrivna lyftgafflar 26.33 fot 8026.0 mm Less
Längd med lyftgaffel på 2 134 mm (84 tum) 42.0 fot 12801.0 mm Less
Längd med redskap för lyftplatta 45.33 fot 13818.0 mm Less
Yttre vändradie 23.67 fot 7214.0 mm Less
Total bredd med tillbehör och däck på 1 397 mm (55 tum) 11.33 fot 3454.0 mm Less
Ramstyrning 100 grader totalt 100 grader totalt Less
Hjulbas 18.0 fot 5486.0 mm Less

Lagen om ren luft

Cats batteridrivna takstödsbärare belastar inte din gruvas ventilation med utsläpp eller värme. Tack vare steglöst variabel effektreglering är de perfekta för installation eller borttagning av långväggs takstöd där värme, utsläpp och buller skulle påverka arbetet och där det behövs ett flexibelt fordon.


Den kraft som krävs

En kombination av Cat:s batteri- och dieseldrivna fordon kan erbjuda den ideala lösningen för långväggsanläggningar och flyttningar. Batteridrivna takstödsbärare kan placera eller ta bort takstöd från gamla och nya orter.


Batteridrift för mångsidighet

Cat:s batteridrivna takstödsbärare gör långväggs ortflyttningar enklare och mindre kostsamma. Denna särskilt utformade ultrakraftiga fordonsserie är baserad på kunskap från många års operativa erfarenheter.


Stabilitet och markgrepp

Cat:s takstödsbärare har ett chassi i tre sektioner med dubbla motorer placerade nära axlarna. Den bakre drivaxeln och batterilyften är integrerade i en enda pendlande enhet som i den bakre delen.


Batterikompetens

Caterpillar har utvecklat oöverträffad erfarenhet och expertis vid konstruktionen av batterier och batteribytessystem. Nuvarande 2 000 Ah-batterier ger maximal prestanda vid höga belastningar såväl som långvariga prestanda under hela arbetspasset.


Maximal batterieffektivitet

Cat:s IGBT-kontroll gör de mesta av batteriets effekt.


VFD-som tillval

Den senaste Caterpillar-innovationen är HiPAC 10 VFD-kontrollsystemet, som driver transport- och hydraulsystemet och förser föraren med maskinhanteringsinformation. HiPAC 10 är en DC-till-AC-växelriktare med variabel frekvens som driver de högpresterande AC-elmotorerna, som har en överlägsen hastighets- och vridmomentkarakteristik.


RAS – Snabbkopplingssystem

Snabbkopplingssystemet för CL10 och CL15 gör redskapsbytena till en enmansoperation, vilket gör att ett stort urval av tillbehör kan monteras snabbt utan att stödplattan behöver demonteras. LHD kan tillsammans med RAS-tillbehör under långväggs omlokaliseringar avsevärt minska den förlorade produktionstiden.


Egenskaper


SH680 Tillvalsutrustning

UVR-kretsbrytare

Hydrauliskt justerbar hyttenhet

Övervakning av motorvarvtal

5 m3/175 fot3 bruksskopa med snabbkoppling

Lyftplatta med snabbkoppling

1 830 mm (72 tum) eller 2 130 mm (84 tum) smidd gaffelenhet

20 400 kg (45 000 lb), hydraulisk vinsch med variabelt varvtal

Cat-reglage