< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Att flytta en långväggsort utgör en enorm logistisk utmaning för transporter under jord. Caterpillar erbjuder ett komplett utbud av takstödsbärare för att uppfylla behoven för effektiv flyttning av långväggar. Med en större lyftkapacitet på 45 ton (50 short tons) klarar SH650 att hantera nästan all långväggsutrustning under en flytt. Utöver förbättrad dragkraft och manövrerbarhet erbjuder SH650 förbättrad rörelsevidd för lyften, vilket underlättar pålastningen.

Specifikationer

Enheter:
Bärkapacitet 50.0 short tons 45.0 ton Less
Fordonslängd 38.58 fot 11.76 m Less
Fordonsbredd 9.94 fot 3.03 m Less

Motor

Ström – AC 247.0 hp 184.0 kW Less

Bärkapacitet

Kapacitet 50.0 short tons 45.0 ton Less

Mått

Längd (med lyftgaffel) 38.58 fot 11.76 m Less
Bredd 9.94 fot 3.03 m Less

Vikter i tomt tillstånd

240 kWh batteripaket 101500.0 lb 46040.0 kg Less
Minus batteri 70000.0 lb 31751.0 kg Less

transporthastighet

Upprätt och tom på 0 % lutning 4.1 mph 6.6 km/h Less
Upprätt och lastad på 0 % lutning 3.6 mph 5.8 km/h Less

Lyft- och bärkapacitet

Utan ballast 45 ton vid 1 575 mm (50 short tons vid 62 tum) 45 ton vid 1 575 mm (50 short tons vid 62 tum) Less

Drivlina

Drivlinor 8.5 C-seriens axlar med 76 mm (3 tum) glidleder 8.5 C-seriens axlar med 76 mm (3 tum) glidleder Less
Skydd mot övervarvning av motor Skyddet mot övervarvning av motorn ingår i AC-drivningspaketet. Skyddet mot övervarvning av motorn ingår i AC-drivningspaketet. Less
Transportmotor En motor är monterad framtill i ramen och driver framaxeln, och den transportmotorn för bakaxeln är monterad i mitten av ramen. En motor är monterad framtill i ramen och driver framaxeln, och den transportmotorn för bakaxeln är monterad i mitten av ramen. Less
Transportmotor VFD-drivna VFD-drivna Less
Transportmotor Klassad per timme (111 kW/150 hp totalt) Klassad per timme (111 kW/150 hp totalt) Less
Transportmotor Växelmotorer klassade för 74 kW (100 hp) Växelmotorer klassade för 74 kW (100 hp) Less
Transportmotor Gruvdragkraft Gruvdragkraft Less
Transportmotor Två egenutvecklade konstruktioner Två egenutvecklade konstruktioner Less

Bromsar

Färd-/nöd- och parkeringsbroms 4-hjul våta skivor 4-hjul våta skivor Less
Färd-/nöd- och parkeringsbroms Fjäderansatt, hydraulisk frigjord SAHR Fjäderansatt, hydraulisk frigjord SAHR Less
Färd-/nöd- och parkeringsbroms Styrs av reverseringsmoduleringsventil Styrs av reverseringsmoduleringsventil Less
Färd-/nöd- och parkeringsbroms Aktiveras med vänster pedal Aktiveras med vänster pedal Less

Hydraulik

Cylindrar för batteribyte Två (2) dubbelverkande cylindrar med 152 mm (6 tum) diameter, med lastlåsningsventiler Två (2) dubbelverkande cylindrar med 152 mm (6 tum) diameter, med lastlåsningsventiler Less
Vinkelstångens lyftcylinder Två (2) dubbelverkande cylindrar med 203 mm (8 tum) diameter, med lastlåsningsventiler Två (2) dubbelverkande cylindrar med 203 mm (8 tum) diameter, med lastlåsningsventiler Less
Filtrering (standard) Ett tankmonterat returfilter på 25 mikrometer Ett tankmonterat returfilter på 25 mikrometer Less
Filtrering (standard) Vätskeportfilter på tio mikrometer på viktiga styrkretsar Vätskeportfilter på tio mikrometer på viktiga styrkretsar Less
Filtrering (standard) Ett filter på 10 mikrometer på pilotventilkretsen Ett filter på 10 mikrometer på pilotventilkretsen Less
Filtrering (standard) Ett filter på 25 mikrometer på huvudhydraulkretsen Ett filter på 25 mikrometer på huvudhydraulkretsen Less
Filtrering (standard) Ett filter på 10 mikrometer på ackumulatorkretsen Ett filter på 10 mikrometer på ackumulatorkretsen Less
Filtrering (standard) Tre tryckfilter Tre tryckfilter Less
Hydrauliskt kraftuttag Två (2) snabbkopplingsanslutningar, 17,58 MPa (2 550 psi) maximalt rekommenderat arbetstryck Två (2) snabbkopplingsanslutningar, 17,58 MPa (2 550 psi) maximalt rekommenderat arbetstryck Less
Pump Pumpen är kopplad till pumpmotorn via en splinesaxel Pumpen är kopplad till pumpmotorn via en splinesaxel Less
Pumpmotor Laminerad ram Laminerad ram Less
Pumpmotor VFD-driven motor klassad vid 35 kW (47 hp) i en timme VFD-driven motor klassad vid 35 kW (47 hp) i en timme Less
Pumpmotor Gruvbruk Gruvbruk Less
Pumpmotor Icke-ventilerade kylning Icke-ventilerade kylning Less
Pumpmotor MSHA helkapslad explosionssäker MSHA helkapslad explosionssäker Less
Pumpmotor 140 VAC 140 VAC Less
Behållare En bultmonterad behållare med en kapacitet på 220 l (50 gal), utrustad med ett skruvbart filter/en ventilator En bultmonterad behållare med en kapacitet på 220 l (50 gal), utrustad med ett skruvbart filter/en ventilator Less
Styrcylinder Två (2) dubbelverkande cylindrar med 152 mm (6 tum) diameter, med dubbel tryckbegränsningsinställning på 15,9 MPa (2 300 psi) Två (2) dubbelverkande cylindrar med 152 mm (6 tum) diameter, med dubbel tryckbegränsningsinställning på 15,9 MPa (2 300 psi) Less
Tilt-/lyftcylinder Två (2) dubbelverkande cylindrar med 241 mm (9,5 tum) diameter, med lastlåsningsventiler Två (2) dubbelverkande cylindrar med 241 mm (9,5 tum) diameter, med lastlåsningsventiler Less
Ventilblock Sju sektioner, pilotstyrd, parallelltyp med inre tryckbegränsning och instrumentpanelmonterade glycerinfyllda tryckmätare Sju sektioner, pilotstyrd, parallelltyp med inre tryckbegränsning och instrumentpanelmonterade glycerinfyllda tryckmätare Less

Dubbelt lyftsystem

Pendlingssektion Ett lager med 813 mm (32 tum) diameter och rullelement med 13 ⁄4 tums diameter ger 20 grader pendling. Ett lager med 813 mm (32 tum) diameter och rullelement med 13 ⁄4 tums diameter ger 20 grader pendling. Less
Vinsch En helt hydrauldriven vinsch på 31 751 kg (70 000 lb) med två växlar för utmatning/indrag. Kraftig tillverkad vals. En helt hydrauldriven vinsch på 31 751 kg (70 000 lb) med två växlar för utmatning/indrag. Kraftig tillverkad vals. Less
Vinschlineenhet (tillval) Beklädd 7⁄8-tums diameter, Simson, Dynema, Samthane-lina, kopplingslänk och vridbar krok. Fäst på valsen med U-bult. Beklädd 7⁄8-tums diameter, Simson, Dynema, Samthane-lina, kopplingslänk och vridbar krok. Fäst på valsen med U-bult. Less

Förarutrymmet

Komponenter In- och urstigning från sidan In- och urstigning från sidan Less
Komponenter Handpump för frigöring av nöd-/parkeringsbroms Handpump för frigöring av nöd-/parkeringsbroms Less
Komponenter Listbrytare för nödstopp som kopplar bort det elektriska systemet och lägger an den automatiska parkeringsbromsen. Listbrytare för nödstopp som kopplar bort det elektriska systemet och lägger an den automatiska parkeringsbromsen. Less
Komponenter Instrumentpanelmonterade glycerinfyllda tryckmätare för ackumulator, systemtryck och nödbroms. Instrumentpanelmonterade glycerinfyllda tryckmätare för ackumulator, systemtryck och nödbroms. Less
Komponenter Varningssignal Varningssignal Less
Komponenter Höger styrspak för tilt/lyft Höger styrspak för tilt/lyft Less
Komponenter Styrspak för hydrauliskt kraftuttag Styrspak för hydrauliskt kraftuttag Less
Komponenter Styrspak för batteribyte Styrspak för batteribyte Less
Komponenter Återställningsreglage för hydraulisk kretsbrytare Återställningsreglage för hydraulisk kretsbrytare Less
Komponenter Gaspedal för höger fot Gaspedal för höger fot Less
Komponenter Bromspedal för vänster fot Bromspedal för vänster fot Less
Vänsterstyrd med följande funktioner • Start/stopp av pumpmotor • Frigöring/aktivering av parkeringsbromsen • Riktade strålkastare • Körriktning • Stopp • Start/stopp av pumpmotor • Frigöring/aktivering av parkeringsbromsen • Riktade strålkastare • Körriktning • Stopp Less

Handböcker

Typer Två reservdelshandböcker Två reservdelshandböcker Less
Typer Två handböcker för drift och förebyggande underhåll Två handböcker för drift och förebyggande underhåll Less
Typer En CD som innehåller samtliga ovanstående handböcker i elektroniskt format En CD som innehåller samtliga ovanstående handböcker i elektroniskt format Less
Typer Två handböcker för batteriunderhåll Två handböcker för batteriunderhåll Less
Typer Två tabeller för batteriunderhåll Två tabeller för batteriunderhåll Less
Typer Två felsökningsguider för elsystem Två felsökningsguider för elsystem Less

Hydraulikinstallation (standard)

Komponenter JIC-kopplingar med 34,47 MPa (5 000 psi) slangar; MSHA 2G godkänd flamresistens JIC-kopplingar med 34,47 MPa (5 000 psi) slangar; MSHA 2G godkänd flamresistens Less

Elektriskt styrsystem

Komponenter Modulkonstruktion Modulkonstruktion Less
Komponenter Mikroprocessorstyrt IGBT-system Mikroprocessorstyrt IGBT-system Less
Komponenter Kontaktorlös Kontaktorlös Less
Komponenter Drivning med variabel frekvens (VFD eller Variable Frequency Drive) Drivning med variabel frekvens (VFD eller Variable Frequency Drive) Less
Komponenter 140 VAC 140 VAC Less
Komponenter Drivmotorstyrenheter med steglöst variabel reglering av maskinhastigheten. Drivmotorstyrenheter med steglöst variabel reglering av maskinhastigheten. Less
Komponenter 1 600 A totalt 1 600 A totalt Less

Kretsbrytaralternativ

Tillval Magnetisk, UVR-utlösning – styrenhetsutrymmet utrustat med UVR-kretsbrytare av gruvtyp, belastning 800 A ram, 600 V. Magnetisk, UVR-utlösning – styrenhetsutrymmet utrustat med UVR-kretsbrytare av gruvtyp, belastning 800 A ram, 600 V. Less

Däck/hjul-alternativ

Tillval 54×26 SETCO massiva däck med kraftiga skyddsplåtar på sidoväggen 54×26 SETCO massiva däck med kraftiga skyddsplåtar på sidoväggen Less
Tillval 48×25 SETCO massiva däck 48×25 SETCO massiva däck Less

Batteriladdare (dubbla kontakter)

Utgång Dubbla utgående anslutningar för två batterier Dubbla utgående anslutningar för två batterier Less
Utgång Enkel utgående anslutning för ett batteri Enkel utgående anslutning för ett batteri Less

Utveckling och design

Konstruerad för att utmärka sig


Lyft- och bärkapacitet

Tunga lyft


Batteri

Fullpackad med kraft


Chassi i tre sektioner

Ett rejält kraftpaket


Styrsystem

Överlägsen kontroll


Förarkomfort

Förarvänliga kontrollutrymmen


Hållbarhet

Rengör maskinen


Säkerhet

Håll förarna säkra vid flyttning av långväggar


SH650 VFD Tillvalsutrustning

Montering av kabelstyrningen

Installation av reflexer – ytterligare reflexer monterade på strategiska platser på maskinen

Tryckströmställarsats, egensäker – el-/hydraulsystem som stänger av transportmotorerna i händelse av lågt tryck i hydraulsystemet.

Shroeder TestMate med JIC-kopplingar

Batterifrånskiljare (krävs i PA)

Installation av bogserkrok – två bogserkrokar monterade framtill på maskinen klassade för 10,89 ton (12 short tons) vardera.

Transport- och pumpmotorer med RTD-övervakning. Lagring av temperaturdata erbjuds för att underlätta skydd av motorer och förebyggande underhåll. Tillgänglig med pump på 16 hp som tillval.

Automatiskt brandbekämpningssystem.

Batterifack – ett krävs för varje batterienhet – kraftiga batterifack i svetsat stål för användning med batterienheter på 2 000 Ah.

Installationssats med spärr för parkeringsbroms/transportkörning som ger övervakning av trycket i bromssystemet för att minska risken för transportkörning med parkeringsbromsarna aktiverade.

Enkel hydraultestsats som ger möjlighet att övervaka hydraulsystemet.

Flödesmätarövervakning inbyggd i ledningen till tandemhydraulpumpens utlopp. Lägger till två analoga mätare i hydraulikutrymmet.

Tiltcylinderskyddsats bestående av två gångjärnsförsedda, kraftiga stålplåtar som skyddar tiltcylinderstängerna.

Deflektorskärm/korgskydd bestående av en rammonterad stödkonstruktion, 25,4 mm (1 tum) högre än skyddstaket vid maximal höjd. Skyddar skyddstaket och korgen som tillsammans bildar förarhytten.

Mycket kraftig gaffelmonterad ejektorskopa med snabbkopplingssprintar.

PIT-frånkopplingssats krävs för PA-godkännande.