< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Specifikationer

Enheter:
Typisk maskinlängd 45.1 fot 13.75 m Less
Installerad effekt 2548.0 hp 1900.0 kW Less
Transportsystem AC AC Less
Tillämplig minsta trågbredd 40.6 tum 1032.0 mm Less
Tillgänglig skärkraft 2 × 500 kW (2 × 671 hp); 2 × 620 kW (2 × 831 hp); 2 × 750 kW (2 × 1 006 hp) 2 × 500 kW (2 × 671 hp); 2 × 620 kW (2 × 831 hp); 2 × 750 kW (2 × 1 006 hp) Less
Tillgängliga transportmotorer 2 × 125 kW (2 × 168 hp) 2 × 125 kW (2 × 168 hp) Less
Korghöjd 20.5 tum 520.0 mm Less
Skärvalsens diameter 1,40–2,30 m (55–91 tum) 1,40–2,30 m (55–91 tum) Less
Transportdragkraft Upp till 920 kN/206 824 lbf (upp till 91 ton/100 short tons) Upp till 920 kN/206 824 lbf (upp till 91 ton/100 short tons) Less
Transporthastighet Upp till 32 m/min (upp till 105 fot/min) Upp till 32 m/min (upp till 105 fot/min) Less
Höjdintervall 1,80-4,50 m (71-177 tum) 1,80-4,50 m (71-177 tum) Less
Maskinvikt – ungefärlig 77.0 short tons 70.0 ton Less
Driftsspänningar 2 300 V, 3 300 V, 4 160 V 2 300 V, 3 300 V, 4 160 V Less
Pumpmotor 67.0 hp 50.0 kW Less
Kolkross 134.0 hp 100.0 kW Less

Maskin vid 50 Hz

Tillgänglig skärkraft 2 x 500 kW (2 x 671 hp); 2 x 620 kW (2 x 831 hp); 2 x 750 kW (2 x 1 006 hp) 2 x 500 kW (2 x 671 hp); 2 x 620 kW (2 x 831 hp); 2 x 750 kW (2 x 1 006 hp) Less
Korghöjd 23.6 tum 600.0 mm Less
Skärvalsens diameter 1 600-2 500 m (63-98,5 tum) 1 600-2 500 m (63-98,5 tum) Less
Skärvalsens varvtal 32,8, 37,4 och 45,2 varv/min 32,8, 37,4 och 45,2 varv/min Less
Transportmotor 2 x 125 kW (2 x 168 hp) 2 x 125 kW (2 x 168 hp) Less
Transportdragkraft Upp till 945 kN (96 short tons) Upp till 945 kN (96 short tons) Less
Transporthastighet Upp till 30,1 m/min (98,8 fot/min) Upp till 30,1 m/min (98,8 fot/min) Less
Transportsystem AC växelriktardrivning AC växelriktardrivning Less
Installerad effekt Upp till 1 780 kW (upp till 2 387 hp) Upp till 1 780 kW (upp till 2 387 hp) Less
Maskinvikt (ungefärlig) 69.0 short tons 70.0 ton Less
Minsta trågbredd 40.6 tum 1032.0 mm Less
Driftsspänning 3300.0 volt 3300.0 volt Less
Pumpmotor 40.0 hp 30.0 kW Less
Åderserie 1,8-4,5 m (71-177 tum) 1,8-4,5 m (71-177 tum) Less
Typisk maskinlängd (valscentrum) 46.4 fot 14155.0 mm Less

Maskin vid 60 Hz

Tillgänglig skärkraft 2 x 597 kW (2 x 800 hp); 2 x 746 kW (2 x 1 000 hp); 2 x 895 kW (2 x 1 200 hp) 2 x 597 kW (2 x 800 hp); 2 x 746 kW (2 x 1 000 hp); 2 x 895 kW (2 x 1 200 hp) Less
Korghöjd 23.6 tum 600.0 mm Less
Skärvalsens diameter 1 600-2 500 m (63-98,5 tum) 1 600-2 500 m (63-98,5 tum) Less
Skärvalsens varvtal 39,4, 44,9 och 54,3 varv/min 39,4, 44,9 och 54,3 varv/min Less
Transportmotor 2 x 125 kW (2 x 168 hp) 2 x 125 kW (2 x 168 hp) Less
Transportdragkraft Upp till 1 049 kN (107 short tons) Upp till 1 049 kN (107 short tons) Less
Transporthastighet Upp till 30 m/min (98,5 fot/min) Upp till 30 m/min (98,5 fot/min) Less
Transportsystem AC växelriktardrivning AC växelriktardrivning Less
Installerad effekt Upp till 1 780 kW (upp till 2 387 hp) Upp till 1 780 kW (upp till 2 387 hp) Less
Maskinvikt (ungefärlig) 77.0 short tons 78.0 ton Less
Minsta trågbredd 40.6 tum 1032.0 mm Less
Driftsspänning 4160.0 volt 4160.0 volt Less
Pumpmotor 40.0 hp 30.0 kW Less
Åderserie 1,8-4,5 m (71-177 tum) 1,8-4,5 m (71-177 tum) Less
Typisk maskinlängd (valscentrum) 46.2 fot 14082.0 mm Less

Kraftpaket – PP2

Typ Operativsystemstryck på 260 bar (3 770 psi) Operativsystemstryck på 260 bar (3 770 psi) Less
Typ Integrerad övervakning av omvandlare Integrerad övervakning av omvandlare Less
Typ För användning med ISO 68 eller ISO 100 hydrauloljor För användning med ISO 68 eller ISO 100 hydrauloljor Less
Typ Robust hydraultank med 165 l (43,6 gal) kapacitet Robust hydraultank med 165 l (43,6 gal) kapacitet Less
Typ Den här enheten har en pumpmotorklassning på 30 kW vid 50 Hz (48 hp vid 60 Hz) Den här enheten har en pumpmotorklassning på 30 kW vid 50 Hz (48 hp vid 60 Hz) Less
Typ Pump med fast slagvolym, med en kapacitet på 50 l/min (13,21 gal/min) Pump med fast slagvolym, med en kapacitet på 50 l/min (13,21 gal/min) Less
Typ Tillgängliga med 6-sektioners ventilblock Tillgängliga med 6-sektioners ventilblock Less

Elektrisk styrdosa – ECB2

Typ Denna flamsäkra modul innehåller merparten av skärarens elektriska och strömförsörjningskomponenter. Denna flamsäkra modul innehåller merparten av skärarens elektriska och strömförsörjningskomponenter. Less
Typ Hög strömledningskapacitet på 400 A och rymmer släpande kablar på upp till 185 mm2 (2,9 tum2). Hög strömledningskapacitet på 400 A och rymmer släpande kablar på upp till 185 mm2 (2,9 tum2). Less
Typ Alla inre chassin kan "bänkbyggas", testas och lagras. Alla inre chassin kan "bänkbyggas", testas och lagras. Less
Typ Den här enheten innehåller även högspänningssäkringar, jordläckage och ett synligt frånslag. Den här enheten innehåller även högspänningssäkringar, jordläckage och ett synligt frånslag. Less
Typ Ett oerhört kraftfullt PMC Evo-S kontrollsystem med förstklassig Ethernet-kommunikation och backup-funktion. Ett oerhört kraftfullt PMC Evo-S kontrollsystem med förstklassig Ethernet-kommunikation och backup-funktion. Less
Typ Den här enheten innehåller skärmotorkontaktorer, automatsäkringar, styrtransformator och strömövervakning. Den här enheten innehåller skärmotorkontaktorer, automatsäkringar, styrtransformator och strömövervakning. Less
Typ Dosan innehåller olika automatsäkringar för lågspänning som kan återställas via den flamsäkra kåpan, vilket minskar stilleståndstiden Dosan innehåller olika automatsäkringar för lågspänning som kan återställas via den flamsäkra kåpan, vilket minskar stilleståndstiden Less

Transformatordosa för transport – HTB2

Typ Modulen innehåller drivsystemets kretsbrytare och en växelriktardrivning på 250 kW, 600 V AC, med integrerad regenerativ bromsmodul. Modulen innehåller drivsystemets kretsbrytare och en växelriktardrivning på 250 kW, 600 V AC, med integrerad regenerativ bromsmodul. Less
Typ Denna flamsäkra modul innehåller huvudtransformatorn för transport på 253 kVA, nätaggregat och extra transformator. Denna flamsäkra modul innehåller huvudtransformatorn för transport på 253 kVA, nätaggregat och extra transformator. Less

Elektriska material

Typ Denna modell av skärare finns tillgänglig med strålkastare, kameror, metanmonitorering, änddisplayer och ljudlarm. Denna modell av skärare finns tillgänglig med strålkastare, kameror, metanmonitorering, änddisplayer och ljudlarm. Less
Typ Alla elektriska material är konstruerade och certifierade enligt IEC-standarderna och överensstämmer också med andra regionala och nationella standarder. Alla elektriska material är konstruerade och certifierade enligt IEC-standarderna och överensstämmer också med andra regionala och nationella standarder. Less

Hydrauliska material

Typ Alla slangar och slangdragningar uppfyller riktlinjer MDG 41 och MSHA-föreskrifterna. Alla slangar och slangdragningar uppfyller riktlinjer MDG 41 och MSHA-föreskrifterna. Less
Typ Slangarna monteras till slangenheten standard DIN20066:201-10. Slangarna monteras till slangenheten standard DIN20066:201-10. Less
Typ Alla slangenheter är enligt ISO 6805 och testade enligt EN ISO 1402. Alla slangenheter är enligt ISO 6805 och testade enligt EN ISO 1402. Less

Vattenmaterial

Typ Alla slangenheter är enligt ISO 6805 och testade enligt EN ISO 1402. Alla slangenheter är enligt ISO 6805 och testade enligt EN ISO 1402. Less
Typ Denna skärare finns med inbyggd filtrering, dammeliminerande sprayarmar, skärrengörare och sprayringar för bearbetningsarm. Denna skärare finns med inbyggd filtrering, dammeliminerande sprayarmar, skärrengörare och sprayringar för bearbetningsarm. Less
Typ Slangarna monteras till slangenheten standard DIN20066:201-10. Slangarna monteras till slangenheten standard DIN20066:201-10. Less

Hälsoövervakning

Typ Det här systemet övervakar oljenivåer och temperaturer, flöden, tryck och vibrationer. Det här systemet övervakar oljenivåer och temperaturer, flöden, tryck och vibrationer. Less
Typ Ett omfattande hälsoövervakningssystem finns tillgängligt. Ett omfattande hälsoövervakningssystem finns tillgängligt. Less

Maskinautomatisering och kommunikation

Nivåer av automatisering Statusbaserad skärarautomatisering "Navigator 2" Statusbaserad skärarautomatisering "Navigator 2" Less
Nivåer av automatisering Zonbaserad automatisering "Navigator 1" Zonbaserad automatisering "Navigator 1" Less
Nivåer av automatisering "Långväggsnavigator" för förbättrad ortinriktning och horisontkontroll "Långväggsnavigator" för förbättrad ortinriktning och horisontkontroll Less
Nivåer av automatisering Integrerade långväggsautomatisering med "Navigator 2 + 3" Integrerade långväggsautomatisering med "Navigator 2 + 3" Less
Typ PMC Evo-S kontrollsystem gör att skäraren kan användas även om det övergripande kontrollsystemet inte fungerar. PMC Evo-S kontrollsystem gör att skäraren kan användas även om det övergripande kontrollsystemet inte fungerar. Less
Typ Skäraren är utrustad med en toppmodern industri-PC i ett flamsäkert hus med massor av datorkraft. Skäraren är utrustad med en toppmodern industri-PC i ett flamsäkert hus med massor av datorkraft. Less
Typ Den toppmoderna industri-PC:n ger flexibilitet att uppgradera till framtida funktioner såsom tillståndsövervakning. Den toppmoderna industri-PC:n ger flexibilitet att uppgradera till framtida funktioner såsom tillståndsövervakning. Less
Typ Till skillnad från konkurrenternas system gör den modulära uppbyggnaden av långväggssystem och kontroller att långväggen kan arbeta i "feltolerant" läge. Till skillnad från konkurrenternas system gör den modulära uppbyggnaden av långväggssystem och kontroller att långväggen kan arbeta i "feltolerant" läge. Less
Typ Med andra ord förhindrar inte den integrerade automatiseringen att individuella PLC:er styrs för att hålla produktionen igång. Med andra ord förhindrar inte den integrerade automatiseringen att individuella PLC:er styrs för att hålla produktionen igång. Less
Typ PMC Evo-S kontrollsystem med förstklassig Ethernet-kommunikation och backup-funktion. PMC Evo-S kontrollsystem med förstklassig Ethernet-kommunikation och backup-funktion. Less
Typ Denna skärare har ett toppmodernt distribuerat automatiseringssystem för styrning, övervakning och skydd för skäraren. Denna skärare har ett toppmodernt distribuerat automatiseringssystem för styrning, övervakning och skydd för skäraren. Less
Typ En programmerbar logikstyrenhet (PLC) tar hand om grundläggande maskinkontroll, vilket säkerställer att kol produceras. En programmerbar logikstyrenhet (PLC) tar hand om grundläggande maskinkontroll, vilket säkerställer att kol produceras. Less
Typ Branschledande automatisering från pionjärerna för tillståndsbaserad automatisering. Branschledande automatisering från pionjärerna för tillståndsbaserad automatisering. Less
Typ Dess modulära design gör att den kan konfigureras för att uppfylla individuella behov av kontroll. Dess modulära design gör att den kan konfigureras för att uppfylla individuella behov av kontroll. Less

Bearbetningsarm – RA750

Typ Transmissionsklassning på 750 kW vid 37,4 varv/min och däröver Transmissionsklassning på 750 kW vid 37,4 varv/min och däröver Less
Typ Maximal valsdiameter 2 500 mm (98 tum) Maximal valsdiameter 2 500 mm (98 tum) Less
Typ Fyrkantigt valsnav (440 mm [17,3 tum]sida) Fyrkantigt valsnav (440 mm [17,3 tum]sida) Less
Typ En robust kåpdrivmekanism finns också tillgänglig på denna modell En robust kåpdrivmekanism finns också tillgänglig på denna modell Less
Typ Vibrationsövervakning online med VibraGuard Vibrationsövervakning online med VibraGuard Less
Typ Tillgängliga skärarmotorer – 500, 620 och 750 kW vid 50 Hz (800, 1 000 och 1 200 hp vid 60 Hz) Tillgängliga skärarmotorer – 500, 620 och 750 kW vid 50 Hz (800, 1 000 och 1 200 hp vid 60 Hz) Less
Typ Val av valsvarvtal Val av valsvarvtal Less
Typ Komplett med 32 mm (1,3 tum) lopp, genomgående axel PFF/PBF våt skärning Komplett med 32 mm (1,3 tum) lopp, genomgående axel PFF/PBF våt skärning Less
Typ Integrerad övervakning av omvandlare Integrerad övervakning av omvandlare Less
Typ Quillshaft transmissionsskydd Quillshaft transmissionsskydd Less
Typ Maximal oljekapacitet på 28 l (7 gal) med höghastighetsbehållaren och 30 l (8 gal) i epicyklisk behållare Maximal oljekapacitet på 28 l (7 gal) med höghastighetsbehållaren och 30 l (8 gal) i epicyklisk behållare Less

Transportenhet – HU125

Högsta maskinvarvtal 93.66 fot/min 28.56 m/min Less
Dragkraft vid maximalt varvtal 472,75 kN/106 278 lbf (48,40 ton/53,35 short tons) 472,75 kN/106 278 lbf (48,40 ton/53,35 short tons) Less
Varvtal vid maximal dragkraft 46.83 fot/min 14.28 m/min Less
Maskinens totala dragkraft 945,51 kN/212 559 lbf (96,80 ton/106,70 short tons) 945,51 kN/212 559 lbf (96,80 ton/106,70 short tons) Less
Typ Quillshaft transmissionsskydd Quillshaft transmissionsskydd Less
Typ Integrerad vatten kylning vid 9 l/min (2 gal/min) Integrerad vatten kylning vid 9 l/min (2 gal/min) Less
Typ Integrerad övervakning av omvandlare Integrerad övervakning av omvandlare Less
Typ Högsta oljekapacitet på 25 l (7 gal) Högsta oljekapacitet på 25 l (7 gal) Less
Typ Transmissionsreduktion av 137:1 Transmissionsreduktion av 137:1 Less
Typ Maximal effekt 125 kW (168 hp) Maximal effekt 125 kW (168 hp) Less
Typ Den här enheten har en transportmotorklassning på 125 kW (168 hp) Den här enheten har en transportmotorklassning på 125 kW (168 hp) Less

Tillval

Typ Tillgänglig med maskinparkeringsbroms Tillgänglig med maskinparkeringsbroms Less
Typ Tillgänglig med maskinlägeskodare Tillgänglig med maskinlägeskodare Less

Neddrivare – DD125

Typ Lämplig för alla aktuella ramtypssystem Lämplig för alla aktuella ramtypssystem Less
Typ Transmissionsklassning på 125 kW (168 hp) Transmissionsklassning på 125 kW (168 hp) Less
Typ Maximal transportdragkraft 945 kN (107 short tons) Maximal transportdragkraft 945 kN (107 short tons) Less
Typ Innovativ och unik neddrivningskonstruktion Innovativ och unik neddrivningskonstruktion Less
Typ Borttagbar, modulär övre drivhjulsenhet (patron) Borttagbar, modulär övre drivhjulsenhet (patron) Less
Typ Neddrivarförhållande 17T- 23T- 10T (tvåhjulskonfiguration) Neddrivarförhållande 17T- 23T- 10T (tvåhjulskonfiguration) Less
Typ Fångstsko med utbytbara slitinlägg, säkra och enkla att byta (unika för Caterpillar) Fångstsko med utbytbara slitinlägg, säkra och enkla att byta (unika för Caterpillar) Less
Typ Helt borttagbar, omflyttningsbar, modulär växellåda Helt borttagbar, omflyttningsbar, modulär växellåda Less

Huvudram – MF2

Typ Maximalt skydd för elskåp, vilket ger flamskydd av högsta integritet Maximalt skydd för elskåp, vilket ger flamskydd av högsta integritet Less
Typ Förbättrad åtkomst för underhåll och enkel översyn och reparation Förbättrad åtkomst för underhåll och enkel översyn och reparation Less
Typ Mångsidiga tillämpningar tack vare helt modulär konstruktion Mångsidiga tillämpningar tack vare helt modulär konstruktion Less
Typ Hög strukturell integritet och absorption av alla skär- och transportkrafter ger maximalt skydd för alla viktiga enheter Hög strukturell integritet och absorption av alla skär- och transportkrafter ger maximalt skydd för alla viktiga enheter Less
Typ En delad huvudram finns tillgänglig vid begränsade transportmöjligheter En delad huvudram finns tillgänglig vid begränsade transportmöjligheter Less

Mått (ungefärliga) – låg

AFC-trågets bredd – största 53.0 tum 1342.0 mm Less
AFC-trågets bredd – minsta 41.0 tum 1032.0 mm Less
Spel mellan vals och AFC-sparkplåt 12.0 tum 300.0 mm Less
Skärhöjder – största 155.0 tum 3930.0 mm Less
Skärhöjder – minsta 71.0 tum 1800.0 mm Less
Skärarvalsens diameter 63.0 tum 1600.0 mm Less
Avståndet mellan valsar med armar i horisontellt läge 537.0 tum 14155.0 mm Less
Avstånd mellan bearbetningsarmens ledade ställen 336.0 tum 8525.0 mm Less
Avstånd mellan fångstskornas mittpunkter 254.0 tum 6453.0 mm Less
Höjd till ovansidan av maskinens huvuddel 56.8 tum 1444.0 mm Less
Maskinens höjd över huvuddelen 56.8 tum 1444.0 mm Less
Största totala bredd för skärarvalsen 45.3 tum 1150.0 mm Less
Diameter för bearbetningsarmens skärvals 63.0 tum 1600.0 mm Less
Bearbetningsarmens längd (gångjärn till vals) 111.0 tum 2815.0 mm Less
Skärarvalsens skåra i golvet 24.0 tum 619.0 mm Less
Vertikalt spel för tunnel 23.5 tum 598.0 mm Less

Mått (ungefärliga) – medel-låg

AFC-trågets bredd – största 53.0 tum 1342.0 mm Less
AFC-trågets bredd – minsta 41.0 tum 1032.0 mm Less
Spel mellan vals och AFC-sparkplåt 12.0 tum 300.0 mm Less
Skärhöjder – största 163.0 tum 4135.0 mm Less
Skärhöjder – minsta 75.0 tum 1900.0 mm Less
Skärarvalsens diameter 75.0 tum 1900.0 mm Less
Avståndet mellan valsar med armar i horisontellt läge 537.0 tum 14155.0 mm Less
Avstånd mellan bearbetningsarmens ledade ställen 336.0 tum 8525.0 mm Less
Avstånd mellan fångstskornas mittpunkter 238.0 tum 6056.0 mm Less
Höjd till ovansidan av maskinens huvuddel 58.8 tum 1495.0 mm Less
Maskinens höjd över huvuddelen 58.8 tum 1495.0 mm Less
Största totala bredd för skärarvalsen 45.3 tum 1150.0 mm Less
Diameter för bearbetningsarmens skärvals 75.0 tum 1900.0 mm Less
Bearbetningsarmens längd (gångjärn till vals) 111.0 tum 2815.0 mm Less
Skärarvalsens skåra i golvet 28.3 tum 718.0 mm Less
Vertikalt spel för tunnel 25.5 tum 649.0 mm Less

Mått (ungefärliga) – medel-hög

AFC-trågets bredd – största 53.0 tum 1342.0 mm Less
AFC-trågets bredd – minsta 41.0 tum 1032.0 mm Less
Spel mellan vals och AFC-sparkplåt 12.0 tum 300.0 mm Less
Skärhöjder – största 172.0 tum 4360.0 mm Less
Skärhöjder – minsta 87.0 tum 2200.0 mm Less
Skärarvalsens diameter 87.0 tum 2200.0 mm Less
Avståndet mellan valsar med armar i horisontellt läge 537.0 tum 14155.0 mm Less
Avstånd mellan bearbetningsarmens ledade ställen 336.0 tum 8525.0 mm Less
Avstånd mellan fångstskornas mittpunkter 260.0 tum 6612.0 mm Less
Höjd till ovansidan av maskinens huvuddel 61.8 tum 1571.0 mm Less
Maskinens höjd över huvuddelen 61.8 tum 1571.0 mm Less
Största totala bredd för skärarvalsen 45.3 tum 1150.0 mm Less
Diameter för bearbetningsarmens skärvals 87.0 tum 2200.0 mm Less
Bearbetningsarmens längd (gångjärn till vals) 111.0 tum 2815.0 mm Less
Skärarvalsens skåra i golvet 31.2 tum 793.0 mm Less
Vertikalt spel för tunnel 28.5 tum 725.0 mm Less

Mått (ungefärliga) – hög

AFC-trågets bredd – största 53.0 tum 1342.0 mm Less
AFC-trågets bredd – minsta 41.0 tum 1032.0 mm Less
Spel mellan vals och AFC-sparkplåt 12.0 tum 300.0 mm Less
Skärhöjder – största 180.0 tum 4570.0 mm Less
Skärhöjder – minsta 98.0 tum 2500.0 mm Less
Skärarvalsens diameter 98.0 tum 2500.0 mm Less
Avståndet mellan valsar med armar i horisontellt läge 537.0 tum 14155.0 mm Less
Avstånd mellan bearbetningsarmens ledade ställen 336.0 tum 8525.0 mm Less
Avstånd mellan fångstskornas mittpunkter 238.0 tum 6056.0 mm Less
Höjd till ovansidan av maskinens huvuddel 64.8 tum 1647.0 mm Less
Maskinens höjd över huvuddelen 64.8 tum 1647.0 mm Less
Största totala bredd för skärarvalsen 45.3 tum 1150.0 mm Less
Diameter för bearbetningsarmens skärvals 98.0 tum 2500.0 mm Less
Bearbetningsarmens längd (gångjärn till vals) 111.0 tum 2815.0 mm Less
Skärarvalsens skåra i golvet 34.0 tum 866.0 mm Less
Vertikalt spel för tunnel 31.5 tum 801.0 mm Less

Ta skäraren till nästa nivå

Konstruerad för högpresterande gruvbrytning


Maskinens huvudram

Byggd för kraft


Bearbetningsarmar

Kraft för de mest krävande förhållandena


Transportsystem

Enkel design för förbättrad tillförlitlighet


Neddrivningssystem

Innovativ och helt modulär


Testad för tillförlitlighet

Stränga tester säkerställer högsta kvalitet


Skärarautomatisering

Oöverträffad styrning


Tillståndsövervakning

Maximalt skydd för maskinens komponenter


Modulär styrning

Erbjuder flexibilitet och kraft


Cats produktserie med skärare

Omfattar olika åderhöjder


EL2000 Standardutrustning

Fångstsko Ix

Centralsmörjning

PMC™ Evo-S

Dataanslutning i portänden
  • Effektledning
  • WLAN

EL2000 Tillvalsutrustning

Huvudram i flera delar

Kåpa

Flisskydd

Kolkross
  • 100 kW (134 hp)

Fångstsko Ix (insatsbyte)

Skärrengörare

Sprayarmar

IPC

Zonbaserad automatisering "Navigator 1"

Statusbaserad skärarautomatisering "Navigator 2”

Integrerade långväggsautomatisering med "Navigator 2 + 3" (endast med Cats långväggsutrustning)

"Långväggsnavigator" för förbättrad ortinriktning och inbyggd horisontkontroll med LASC-teknik. (Endast med Cat långväggsutrustning)

VibraGuard™

Kameror

Tillståndsövervakning