VFD-A1200/W1200

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat VFD-A1200/W1200 ger effektivitet och maximerad lönsamhet för motorstyrningen av armerade orttransportörer i långväggstillämpningar under jord. Drivningen med variabel frekvens består av en luftkyld VFD-enhet, en vätskekyld VFD-enhet och en extern kylningsstation. Cat:s drivning med medelhög spänning ger förbättrad motorkontroll och ökad energieffektivitet då motorn arbetar med en nominell effekt på upp till 1 200 kW (1 609 hp).

Tekniska data

Enheter:
Klassad effekt 1609.0 hp 1200.0 kW Less
Ingående spänning 3 300V ± 10 % 3 300V ± 10 % Less
Maximalt fungerande vridmoment 210.0 % 210.0 % Less
Omvandlare Strömkällsriktare (CSI) Strömkällsriktare (CSI) Less
Inmatningsfrekvens 50/60 Hz ± 5 % 50/60 Hz ± 5 % Less
Motortyp AC-motor AC-motor Less
Drift 4Q 4Q Less
Utmatningsfrekvens 0-60 Hz 0-60 Hz Less
Utgående spänning 0-3 300 V 0-3 300 V Less
Effektfaktor (cos phi) > 97,5 % (PWM) > 97,5 % (PWM) Less
Uppsättning VFD separerad från motor (kabelavstånd upp till 4 km/2,5 miles) VFD separerad från motor (kabelavstånd upp till 4 km/2,5 miles) Less
Svängfrekvens 20 %–80 % < 20 m/sek 20 %–80 % < 20 m/sek Less

Mått (alla mått och vikter är ungefärliga.)

Höjd 51.0 tum 1300.0 mm Less
Längd 146.0 tum 3700.0 mm Less
Bredd 49.0 tum 1245.0 mm Less

Ultimat kontroll över ditt drivsystem

Cat®:s drivning med variabel frekvens för orttransportörssystem kommer att tillföra exakt den effekt som behövs vid din AFC eller plogtillämpning - tillgänglig med en nominell effekt av 800 och 1 200 kW (1 072 och 1 609 hp). Cats VFD:er ger helt enkelt den hittills mest intelligenta användningen av elkraft i långväggsbrytning. Med optimering av materialflödet samtidigt som utrustningens livslängd bevaras, kan Cat VFD öka farten för din produktivitet och avkastning på investeringen, samtidigt som de specifika driftskostnaderna bromsas!


Anslut helt enkelt morgondagens driftteknik

Cat:s drivning med medelhög spänning – består av en luftkyld och en vätskekyld enhet – är integrerad i ett flamskyddat korrosionsbeständigt utrymme. Tillsammans med en kylningsstation med dubbla kretsar kan VFD-containern placeras i energikedjan vid utfarten från ett långväggssystem. Kabellängder för motorer på upp till 4 km (2,5 miles) är möjliga. Parameteriseringen och regleringen av VFD:er kan modifieras från kontrollsystemet som är placerat i marknivå. Cat VFD-enheten kräver inte speciella motorer. Denna medelspänningsomvandlare ger dig möjlighet att använda standard AC-motorer och ansluta de flesta befintliga system, vilket ger dig dessa fördelar:

  • Inget påtagligt spänningsfall under uppstart så att även ”svagare”
  • nätverk kan öka prestandan VFD:er separerade från motorn så att omvandlarenheter kan installeras upp till 4 kilometer från drivenheter/motorer vilket sparar på utrymmet i marknivå
  • VFD kan staplas i energikedjan och uppfylla effektkraven oavsett vad din utrustning behöver
  • 4Q-drift använder motorer för att bromsa och regenerera kraft till elnätet


Starta – Köra – Dela – Bromsa

De ständigt upprepade cyklerna med AFC och plogdrivkedjedrift hanteras skickligt av Cat VFD: Totalt vridmoment vid noll hastighet, högsta vridmoment vid uppstart, perfekt balanserat vridmoment vid motorer för att dela laster, motorer bromsar AFC (eller plog) eller stoppar dem omedelbart om överlastsituationer inträffar. Steglöst reglerbar hastighet och vridmoment genom växelströmmens frekvens, ger den mest effektiva användningen av elektrisk kraft, samtidigt som utrustningens stressnivåer och särskilt för kedjorna, hålls till ett minimum.


Exakta prestanda genom effektiv kraftstruktur

Cat:s VFD:er använder pulsbreddsmodulerad (PWM) strömkällsriktare (CSI). Omvandlare av denna typ har en effektiv kraftstruktur med en strömbegränsande likströmslänkspole. CSI VFD ger en nära sinusformad ström- och spänningskurva med en total harmonisk distorsion (THD) under 5 %. Detta minskar påfrestningen på motorns lindningsisolering.


Låt elkraften bli hjärtat in din produktion

Då VFD-drift är helt elektrisk och icke-mekanisk, kan systemparametrarna analyseras och justeras på nolltid och med högsta precision: uppgifter om moment, effekt, hastighet och upplösning/varv finns ögonblickligt tillgängliga. Därför kan justering av AFC-hastigheten till belastningen på plog- eller skärare ske på ett ögonblick för att anpassas till långväggens övergripande utgående effekt för att flytta ut system som kross eller bandtransportör.