834H flislastare

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat®:s beprövade flislastare hjälper kunderna att uppnå högsta möjliga effektivitet samtidigt som kostnaderna hålls nere. Med 834H får du en ändamålsenligt byggd maskin som ger branschledande produktionstid, säkerhet, servicevänlighet och förarkomfort.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Nettoeffekt 523.0 hk 390.0 kW Less
Nettoeffekt – 80/1269/EEG 501.0 hk 373.0 kW Less
Nettoeffekt – ISO 9249 523.0 hk 390.0 kW Less
Cylinderdiameter 5.71 tum 145.0 mm Less
Slaglängd 7.2 tum 183.0 mm Less
Cylindervolym 1104.5 tum3 18.1 l Less
Omvandlardrivning – svänghjulseffekt 499.0 hk 372.0 kW Less
Omvandlardrivning – bruttoeffekt 554.0 hk 413.0 kW Less
Direktdrivning – svänghjulseffekt 468.0 hk 349.0 kW Less
Direktdrivning – bruttoeffekt 555.0 hk 414.0 kW Less

Transmission

Omvandlardrivning - Framåt 1 4.2 mph 6.8 km/h Less
Omvandlardrivning - Framåt 2 7.2 mph 11.6 km/h Less
Omvandlardrivning - Framåt 3 12.6 mph 20.3 km/h Less
Omvandlardrivning – framåt 4 22.0 mph 35.4 km/h Less
Omvandlardrivning - Bakåt 1 4.2 mph 6.8 km/h Less
Omvandlardrivning - Bakåt 2 7.6 mph 12.2 km/h Less
Omvandlardrivning - Bakåt 3 13.3 mph 21.4 km/h Less
Direktdrivning – Framåt 1 Spärrning inaktiverad Spärrning inaktiverad Less
Direktdrivning – Framåt 2 7.7 mph 12.4 km/h Less
Direktdrivning – Framåt 3 13.7 mph 22.1 km/h Less
Direktdrivning – Framåt 4 23.9 mph 38.5 km/h Less
Direktdrivning – Bakåt 1 4.5 mph 7.2 km/h Less
Direktdrivning – Bakåt 2 8.1 mph 13.0 km/h Less
Direktdrivning – Bakåt 3 14.3 mph 23.0 km/h Less
Omvandlardrivning – bakåt 4 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Less
Direktdrivning – bakåt 4 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Less

Bromsar

Bromsar Uppfyller SAE/ISO 3450 1996 Uppfyller SAE/ISO 3450 1996 Less

Axlar

Fram Fast av planettyp Fast av planettyp Less
Pendlande bakaxel ±6 ±6 Less

Vikter

Arbetsvikt 109229.0 lb 49546.0 kg Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 209.5 gal 793.0 l Less
Kylsystem 28.3 gal 107.0 l Less
Vevhus 15.9 gal 60.0 l Less
Transmission 21.9 gal 83.0 l Less
Hydraulisk tank 36.2 gal 137.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – fram 49.1 gal 186.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – bak 50.2 gal 190.0 l Less

Hytt

Hytt Inbyggd skyddsstruktur mot vältning (ROPS)/skydd mot fallande föremål (FOPS) är standard Inbyggd skyddsstruktur mot vältning (ROPS)/skydd mot fallande föremål (FOPS) är standard Less
Ljudprestanda Uppfyller ANSI/SAE-, SAE- och ISO-normerna Uppfyller ANSI/SAE-, SAE- och ISO-normerna Less
ROPS/FOPS-skydd Uppfyller SAE- och ISO-normerna Uppfyller SAE- och ISO-normerna Less

Skopvolym

Transport 35.0 yd3 27.0 m3 Less
Schaktning 70.0 yd3 54.0 m3 Less

Produktivitet

Förbättra resultatet


Tillförlitlighet

Maximerar produktionstid, lång livslängd – det är det du förväntar dig.


Säkerhet

Byggd för att skydda dig


Servicevänlighet

Enkelt underhåll. Enkel service.


Förarkomfort

Klassens bästa arbetsmiljö


Kundsupport

Räkna med Cat-återförsäljarna när det gäller affärslösningar


834H flislastare Standardutrustning

ELSYSTEM
  • Backvarningslarm
  • Generator (100 A)
  • Batterier, underhållsfria
  • Polanslutningar av Deutsch-typ
  • Elsystem (24 V)
  • Belysningssystem, halogenlampor (fram och bak), trappstegsbelysning
  • Startmotor, elektrisk (krävande drift)
  • Starthjälpsuttag för hjälpstarter

FÖRARMILJÖ
  • Luftkonditionering
  • Hytt, ljuddämpad och trycksatt
  • Inre skyddsstruktur mot vältning med fyra stolpar
  • (ROPS/FOPS), radioförberedd (underhållning), innefattar antenn, högtalare och omvandlare (12 V, 15 A), 12 V eluttag, tonade rutor
  • Cigarettändare (12 V, 15 A) och askkopp
  • Klädkrok
  • Elektrohydraulisk lyft, tiltning och tippning
  • Värmeanläggning och defroster
  • Signalhorn, elektriskt
  • Hyttbelysning
  • Brytare för inaktivering av låsningskoppling
  • Hållare för matlåda och mugg
  • Övervakningssystem (EMS-III)
  • Åtgärdsvarningssystem, tre kategorier
  • Instrumentering, mätare:
  • Instrumentering, varningsindikatorer
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Omkopplare för val av dragkraft
  • Säte, Comfort-serien (tygklätt), luftfjädring
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum) brett
  • STIC-styrsystem med styrningslås
  • Spärr för tilt- och lyftstyrsystem
  • Växellägesindikator
  • "Våtarmstorkare" med spolare (fram och bak)
  • Främre intervalltorkare

DRIVLINA
  • Helhydrauliska, inkapslade, våta skivbromsar
  • Färdbromsar av flerskivstyp
  • Husavtappningsfilter
  • Behovsstyrd fläkt
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Parkeringsbroms
  • Förrenare, motorns luftintag
  • Nästa generations modulära kylare (NGMR)
  • Separat kylsystem
  • Starthjälp (eter), automatisk
  • Gasreglagespärr
  • Momentomvandlare med låsning och dragkraftstyrsystem (omkopplare och mätare i hytten)
  • Transmission, planettyp, automatväxling (4F/3B)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Låsbara serviceluckor
  • Motor, vevhus, 500-timmarsintervall med CH-4-olja
  • Samlad elektronisk kopplingstryckskontroll och framdragna tryckuttag
  • Draganordning med dragbult
  • Huv i metall med låsbara serviceluckor
  • Hydrauloljekylare
  • Ljuddämpare (under huven)
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Styrning, lastkännande
  • Vandaliseringsskydd med hänglås
  • Venturi-avgasrör

DÄCK, FÄLGAR OCH HJUL
  • Däck måste väljas från listan över obligatorisk utrustning – i maskinens grundpris ingår en uppsättning däck

FROSTSKYDDSMEDEL
  • Färdigblandad 50-procentig kylvätska med extra lång livslängd med frostskydd ned till –34 °C (–29 °F)

834H flislastare Tillvalsutrustning

Låsningskoppling

Hytt, skydd för vindruta

Hytt, bakre fläkt och grill

Hytt, gummimonterat glas

Kamera för bakåtsikt

CAES (Computer Aided Earthmoving System, datorstött schaktningssystem) ARO-tillval

Differentialer, antispinn (bak)

Snabbpåfyllningssystem

Värmare, motorns kylvätska

Värmare, bränsle

Belysning, HID

Varningslampa, blinkande stroboskopiskt ljus

Varningslampa, roterande varningsfyr

Invändig spegel (panoramavy)

System för snabbt oljebyte

Förrenare

Radio, AM/FM/CD/MP3

Radio, CB (förberedd)

Radio, satellit, Bluetooth

Ljuddämpning

Brytare, frånkoppling, fjärrmonterad

Solskydd, fram