814F serie 2

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Specifikt konstruerad för rörlighet, manöverförmåga och hög hastighet i tuffa tillämpningar.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Nettoeffekt 232.0 hk 173.0 kW Less
Svänghjulseffekt 232.0 hk 173.0 kW Less
Bruttoeffekt 253.0 hk 189.0 kW Less
Nettoeffekt – 80/1269/EEG 235.0 hk 175.0 kW Less
Nettoeffekt – ISO 9249 235.0 hk 175.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 (JAN90) 232.0 hk 173.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.4 tum 112.0 mm Less
Slaglängd 5.9 tum 149.0 mm Less
Cylindervolym 537.0 tum3 8.8 l Less
Vridmomentstegring 30.0 % 30.0 % Less
Cylindrar 6 6 Less

Transmission

Antal hastigheter framåt 4 4 Less
Antal hastigheter bakåt 4 4 Less
Framåt 1 3.6 mph 5.7 km/h Less
Framåt 2 6.4 mph 10.2 km/h Less
Framåt 3 11.2 mph 17.9 km/h Less
Framåt 4 19.3 mph 31.0 km/h Less
Bakåt 1 4.1 mph 6.5 km/h Less
Bakåt 2 7.3 mph 11.6 km/h Less
Bakåt 3 12.7 mph 20.4 km/h Less
Bakåt 4 21.8 mph 34.9 km/h Less

Hydraulsystem

Lyftcylinder, cylinderdiameter och slaglängd 120,62 mm x 913,9 mm 4,74 tum x 35,98 tum 120,62 mm x 913,9 mm 4,74 tum x 35,98 tum Less
Styrcylinder, cylinderdiameter och slaglängd 101,6 mm x 597 mm 3,99 tum x 23,5 tum 101,6 mm x 597 mm 3,99 tum x 23,5 tum Less
Tryckbegränsningsventil, inställning 2255.0 psi 15500.0 kPa Less

Bromsar

Bromsar Uppfyller kraven i OSHA Uppfyller kraven i OSHA Less

Axlar

Fram Fast Fast Less
Bak Pendlande ±12° Pendlande ±12° Less

Styrning

Styrningsvinkel ±36° ±36° Less
Vändradie – bladets yttre hörn 23.5 fot 7168.0 mm Less
Vändradie – bladets inre hörn 12.2 fot 3727.0 mm Less

Däck

Standarddäckets storlek 26,5 R25 XHA MX L3 26,5 R25 XHA MX L3 Less
Däck L3 Bergmönster L3 Bergmönster Less

Vikter

Arbetsvikt 47877.0 lb 21713.0 kg Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank – standard 117.8 gal 446.0 l Less
Kylsystem 14.5 gal 55.0 l Less
Vevhus 9.0 gal 34.0 l Less
Transmission 13.2 gal 50.0 l Less
Hydraulisk tank 23.2 gal 88.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – fram 17.1 gal 65.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – bak 17.1 gal 65.0 l Less

Hytt

Hytt Uppfyller SAE- och ISO-normer Uppfyller SAE- och ISO-normer Less
ROPS/FOPS-skydd Standard Standard Less

Driftspecifikationer

Vändradie med bladet 4703.4 fot 1433.6 m Less
Markfrigång 14.41 tum 366.0 mm Less

Ljudprestanda

Normer Uppfyller gällande normer Uppfyller gällande normer Less

Bladspecifikationer

Bladkapaciteter 2,66 m3 2,66 m3 Less
Rakt blad – kapacitet 3.49 yard3 2.66 m3 Less
Hyvelblad längd 11.8 fot 3596.0 mm Less
Rakt blad – total bredd 11.8 fot 3596.0 mm Less
Rakt blad – höjd 3.6 fot 1110.0 mm Less
Rakt blad – grävdjup 1.73 fot 528.0 mm Less
Max. lyft ovanför marknivån 2.36 fot 718.0 mm Less
Bladspetsvinkel – totalt 51.9 Grader 51.9 Grader Less
Bladspetsvinkel – framåt 10.0 Grader 10.0 Grader Less
Bladspetsvinkel – bakåt 4.5 Grader 4.5 Grader Less
Bladets lutningsvinkel – höger 4.5 Grader 4.5 Grader Less
Bladets lutningsvinkel – vänster 8.0 Grader 8.0 Grader Less
Rakt blad – maximal lutning 2.6 fot 795.0 mm Less
Rakt blad – total arbetsvikt 47868.91 lb 21713.0 kg Less

Mått

Höjd till hyttens överkant 10.91 fot 3326.0 mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 10.84 fot 3304.0 mm Less
Höjd till huvens överkant 7.79 fot 2373.0 mm Less
Markfrigång till stötfångaren 2.45 fot 748.0 mm Less
Höjd till stegens nederdel 1.45 fot 441.0 mm Less
Bakaxelcentrum till änden på stötfångaren 6.14 fot 1871.0 mm Less
Bakaxelns mitt till ramled 5.5 fot 1675.0 mm Less
Hjulbas 11.0 fot 3350.0 mm Less
Längd med schaktbladet på marken 22.58 fot 6881.0 mm Less
Markfrigång 1.2 fot 366.0 mm Less

Drivlina

Levererar topprestanda, slitstyrka och pålitlighet.


Ramverk

Utvecklad design och material ger suverän styrka i den specialkonstruerade ramen för 814F serie 2.


Fullständig kundsupport

Cat-återförsäljaren är expert på din utrustning.


Servicevänlighet

Om underhållet är enkelt och underhållspunkterna lättåtkomliga så blir jobbet gjort.


Tillvalsfunktioner

Med alla tillval kan 814F serie 2 anpassas för just dina behov.


Rakt blad

Konstruktion med lådsektioner med värmebehandlade hyvelblad och DH™-2-skärstål och -ändstål för lång livslängd.


Förarplats och reglage

Komfort och kontroll – förarhytten av högsta kvalitet bidrar till att maximera produktiviteten.


814F serie 2 Standardutrustning

ELSYSTEM
  • Backvarningssignal
  • Generator (80 A)
  • Batterier, underhållsfria (2)
  • Diagnosuttag
  • Belysningssystem, halogenlampor (fram, bak och hyttmonterade)
  • Start- och laddningssystem (24 V)
  • Starthjälpsuttag för hjälpstart

FÖRARMILJÖ
  • Låssystem för bladreglage
  • Hytt, trycksatt och ljuddämpad (ROPS/FOPS)
  • Klädkrok
  • Cigarettändare och askkopp
  • Caterpillar Monitoring System
  • Hyttbelysning
  • Säkringar, bladtyp, i hytt
  • Värmeanläggning och defroster
  • Signalhorn, elektriskt (rattmonterat)
  • Hydraulisk styrning
  • Hållare för matlåda och mugg
  • Speglar, backspeglar (monterade invändigt)
  • Säte, mekanisk fjädring
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum) brett
  • "Våtarmstorkare" med spolare (fram och bak)

DRIVLINA
  • Bromsar, hydrauliska, inkapslade, våta skivbromsar, färdbromsar
  • Motor, Cat® C9 ACERT™
  • Bränsleluftningspump
  • Ljuddämpare
  • Nästa generations modulära kylare (NGMR)
  • Starthjälp (eter)
  • Momentomvandlare
  • Transmission, planettyp (4 framåt/4 bakåt)