< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Den kompakta hjullastaren Cat 907M är mångsidig och har utmärkt prestanda. Hydraulik och drivlina som finjusteras av föraren under körning ställer in maskinens respons efter den aktuella arbetsuppgiften. Låga ljudnivåer, stor, rymlig hytt och intuitiva reglage gör att du kan arbeta bekvämt hela dagen.

Motor

Enheter:
Maximal bruttoeffekt 73.0 hp 54.6 kW Less
Nettoeffekt 74.0 hp 55.3 kW Less
Motormodell Cat® C3.3B DIT* Cat® C3.3B DIT* Less
Maximal bruttoeffekt - ISO 14396 (DIN) 74.0 hp 55.0 kW Less
Maximal bruttoeffekt - SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Maximal bruttoeffekt: ISO 14396 73.0 hp 54.6 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 2 400 varv/min - SAE J1349 73.0 hp 54.7 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 2 400 varv/min - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 74.0 hp 55.3 kW Less
Emissioner *Cat C3.3B DIT-motorn uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IIIB eller motsvarande Tier 4 Interim/steg IIIA. *Cat C3.3B DIT-motorn uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IIIB eller motsvarande Tier 4 Interim/steg IIIA. Less
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 192.0 lbf-ft 261.0 Nm Less
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 189.0 lbf-ft 257.0 Nm Less
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 191.0 lbf-ft 260.0 Nm Less
Cylindervolym 201.0 tum3 3.3 l Less
Cylinderdiameter 3.7 tum 94.0 mm Less
Slaglängd 4.7 tum 120.0 mm Less
Anmärkning Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden. Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden. Less
Anmärkning Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, dieselavgasfilter och fläkt på lägsta varvtal. Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, dieselavgasfilter och fläkt på lägsta varvtal. Less
Anmärkning Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik- och transmissionssystem. Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik- och transmissionssystem. Less
Anmärkning Svänghjul enligt referensförhållanden från SAE när fläkten har maximalt varvtal. Svänghjul enligt referensförhållanden från SAE när fläkten har maximalt varvtal. Less
Anmärkning Cat C3.3B Tier 4 Final/steg IIIB har ett aktivt regenereringssystem som inte kräver någon föraråtgärd under normala förhållanden. Cat C3.3B Tier 4 Final/steg IIIB har ett aktivt regenereringssystem som inte kräver någon föraråtgärd under normala förhållanden. Less

Vikter

Arbetsvikt 12677.0 lb 5750.0 kg Less
Anmärkning Specifikationen gäller för en maskin med standardskopa, bultmonterade skärstål, förare på 75 kg (165 lb), Dunlop 405/70 SPT9-däck, full bränsletank, EROPS-komforthytt, standardflödeshydraulik och redskapsfäste för slirstyrd lastare. - 907M är konfigurerad med en skopa på 1,0 m3 (1,31 yd3) med bultmonterat skärstål. Specifikationen gäller för en maskin med standardskopa, bultmonterade skärstål, förare på 75 kg (165 lb), Dunlop 405/70 SPT9-däck, full bränsletank, EROPS-komforthytt, standardflödeshydraulik och redskapsfäste för slirstyrd lastare. - 907M är konfigurerad med en skopa på 1,0 m3 (1,31 yd3) med bultmonterat skärstål. Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 4.5 gal 17.0 l Less
Bränsletank 20.6 gal 78.0 l Less
Hydraulsystem (inklusive tank) 18.5 gal 70.0 l Less
Motorns vevhus 3.0 gal 11.2 l Less
Transmission (växellåda) 2.2 gal 8.5 l Less
Axlar – fram Ej tillämpligt Ej tillämpligt Less
Axlar – bak Ej tillämpligt Ej tillämpligt Less
Hydraultank 12.2 gal 46.0 l Less

Driftspecifikationer

Klassad skopkapacitet 1.31 yd3 1.0 m3 Less
Tipplast vid full sväng 7716.0 lb 3500.0 kg Less
Tipplast – rakt (ISO 14397-1) 9007.0 lb 4087.0 kg Less
Tipplast – full sväng (ISO 14397-1) 7339.0 lb 3330.0 kg Less
Frigång: fullt lyft och 45° tömning 7.97 fot 2429.0 mm Less
Räckvidd: fullt lyft och 45° tömning 2.6 fot 792.0 mm Less
Ramstyrningsvinkel, varje riktning 39° 39° Less

Lastarens hydraulsystem

Maximalt flöde – redskapspump 19.0 gal/min 73.0 l/min Less
Maximalt flöde – redskapspump: hjälpfunktion, standardflöde 19.0 gal/min 73.0 l/min Less
Maximalt flöde – redskapspump: hjälpfunktion, högt flöde 31.0 gal/min 116.0 l/min Less
Maximalt arbetstryck – redskapspump 3408.0 psi 23500.0 kPa Less
Avlastningstryck – tiltcylinderhuvud 4496.0 psi 31000.0 kPa Less
Avlastningstryck – tiltcylinderstång 2756.0 psi 19000.0 kPa Less
Maximalt arbetstryck för 3:e funktion 3408.0 psi 23500.0 kPa Less
Maximalt arbetstryck för hjälpflöde 3191.0 psi 22000.0 kPa Less
Lyftcylinder: dubbelverkande – cylinderdiameter 3.0 tum 75.0 mm Less
Lyftcylinder: dubbelverkande – kolvstångsdiameter 2.0 tum 50.0 mm Less
Lyftcylinder: dubbelverkande – slaglängd 27.4 tum 695.0 mm Less
Tiltcylinder: dubbelverkande – cylinderdiameter 3.5 tum 90.0 mm Less
Tiltcylinder: dubbelverkande – kolvstångsdiameter 2.2 tum 55.0 mm Less
Tiltcylinder: dubbelverkande – slaglängd 16.4 tum 417.0 mm Less
Hydrauliska cykeltider (1 800 varv/min): höjning (marknivå till maximal lyfthöjd) 5.5 sekunder 5.5 sekunder Less
Hydrauliska cykeltider (1 800 varv/min): tömning (vid maximal lyfthöjd) 1.5 sekunder 1.5 sekunder Less
Hydrauliska cykeltider (1 800 varv/min): ned till markstödsläge (maximal lyfthöjd till marknivå) 2.6 sekunder 2.6 sekunder Less
Hydrauliska cykeltider (1 800 varv/min): total cykeltid 9.6 sekunder 9.6 sekunder Less
Hydrauliska cykeltider (1 000 varv/min) – höjning (marknivå till maximal lyfthöjd) 9.6 sekunder 9.6 sekunder Less
Hydrauliska cykeltider (1 000 varv/min) – tömning (vid maximal lyfthöjd) 3.0 sekunder 3.0 sekunder Less
Hydrauliska cykeltider (1 000 varv/min) – ned till markstödsläge (maximal lyfthöjd till marknivå) 2.6 sekunder 2.6 sekunder Less

Mått med skopa (ungefärliga): Standardlyft - med ISO-koppling

Höjd: mark till hytt** 8.42 fot 2586.0 mm Less
Höjd: markfrigång** 11.0 tum 300.0 mm Less
Längd: hjulbas 7.08 fot 2170.0 mm Less
Längd: total* 17.92 fot 5469.0 mm Less
Räckvidd: skopa i 45°* 2.33 fot 725.0 mm Less
Grävdjup** 3.7 tum 95.0 mm Less
Frigång: skopa i 45°* 8.08 fot 2478.0 mm Less
Frigång: horisontell skopa** 9.92 fot 3027.0 mm Less
Höjd: skoppinne** 10.58 fot 3227.0 mm Less
Bredd: skopa 6.67 fot 2045.0 mm Less
Bredd: spårcentrum 4.58 fot 1420.0 mm Less
Vändradie: över skopa 14.67 fot 4489.0 mm Less
Vändradie: däckens insida 7.33 fot 2240.0 mm Less
Maskinbredd 6.0 fot 1840.0 mm Less
Tömningsvinkel vid fullt lyft 45° 45° Less
Bakre infallsvinkel 33° 33° Less
Styrvinkel, midja 39° 39° Less
Arbetsvikt 12913.0 lb 5859.0 kg Less
Anmärkning **Varierar beroende på skopa. **Varierar beroende på skopa. Less
Anmärkning **Varierar beroende på däck. **Varierar beroende på däck. Less
Anmärkning Måtten gäller för en maskin med standardskopa, bultmonterade skärstål, förare på 75 kg (165 lb), utan luftkonditionering och med Dunlop 405/70 SPT9-däck. Måtten gäller för en maskin med standardskopa, bultmonterade skärstål, förare på 75 kg (165 lb), utan luftkonditionering och med Dunlop 405/70 SPT9-däck. Less

Mått med skopa (ungefärliga): Standardlyft - med SSL-koppling

Höjd: mark till hytt** 8.42 fot 2586.0 mm Less
Höjd: markfrigång** 11.0 tum 300.0 mm Less
Längd: hjulbas 7.08 fot 2170.0 mm Less
Längd: total* 18.42 fot 5620.0 mm Less
Räckvidd: skopa i 45°* 2.67 fot 820.0 mm Less
Grävdjup** 4.2 tum 107.0 mm Less
Frigång: skopa i 45°* 7.67 fot 2359.0 mm Less
Frigång: horisontell skopa** 9.92 fot 3035.0 mm Less
Höjd: skoppinne** 10.58 fot 3227.0 mm Less
Bredd: skopa 6.67 fot 2045.0 mm Less
Bredd: spårcentrum 4.58 fot 1420.0 mm Less
Vändradie: över skopa 14.67 fot 4473.0 mm Less
Vändradie: däckens insida 7.33 fot 2240.0 mm Less
Maskinbredd 6.0 fot 1840.0 mm Less
Tömningsvinkel vid fullt lyft 45° 45° Less
Bakre infallsvinkel 33° 33° Less
Styrvinkel, midja 39° 39° Less
Arbetsvikt 12913.0 lb 5859.0 kg Less
Anmärkning **Varierar beroende på skopa. **Varierar beroende på skopa. Less
Anmärkning **Varierar beroende på däck. **Varierar beroende på däck. Less
Anmärkning Måtten gäller för en maskin med standardskopa, bultmonterade skärstål, förare på 75 kg (165 lb), utan luftkonditionering och med Dunlop 405/70 SPT9-däck. Måtten gäller för en maskin med standardskopa, bultmonterade skärstål, förare på 75 kg (165 lb), utan luftkonditionering och med Dunlop 405/70 SPT9-däck. Less

Skopor

Skopvolymer 0,75 m3–1,2 m3 (1,0 yd3–1,6 yd3) 0,75 m3–1,2 m3 (1,0 yd3–1,6 yd3) Less
Lastarskopa 1.31 yd3 1.0 m3 Less
Lätt material 1.57 yd3 1.2 m3 Less

Styrning

Ramstyrningsvinkel, varje riktning 39° 39° Less
Styrcylinder: dubbelverkande – cylinderdiameter 3.1 tum 80.0 mm Less
Styrcylinder: dubbelverkande – kolvstångsdiameter 1.4 tum 35.0 mm Less
Styrcylinder: dubbelverkande – slaglängd 11.8 tum 300.0 mm Less
Nominellt flöde – styrpump 12.0 gal/min 43.9 l/min Less
Maximalt arbetstryck – styrpump 3191.0 psi 22000.0 kPa Less
Maximalt styrvridmoment – 0° (maskinen rak) 37155.0 lbf-ft 50375.0 Nm Less
Maximalt styrvridmoment – 39° (fullt utslag) 27747.0 lbf-ft 37620.0 Nm Less
Styrcykeltid (från helt åt vänster till helt åt höger) 2 620 varv/min 3.0 sekunder 3.0 sekunder Less
Antal rattvarv – helt vänster till helt höger eller helt höger till helt vänster <6 varv <6 varv Less

Drivlina

Framåt – gruppväxel 1 6.0 mph 10.0 km/h Less
Framåt: gruppväxel 2 12.0 mph 20.0 km/h Less
Framåt – högt område 22.0 mph 35.0 km/h Less
Bakåt – gruppväxel 1 6.0 mph 10.0 km/h Less
Bakåt: gruppväxel 2 12.0 mph 20.0 km/h Less
Bakåt – högt område 22.0 mph 35.0 km/h Less

Däck

Tillval 335/80 R18 XZSL Michelin 335/80 R18 XZSL Michelin Less
Tillval 340/80 R18 AT-R Firestone 340/80 R18 AT-R Firestone Less
Tillval 340/80 R18 XMCL Michelin 340/80 R18 XMCL Michelin Less
Tillval 340/80 R18 TRI2 Nokian 340/80 R18 TRI2 Nokian Less
Tillval 340/80 R18 Bibload Michelin 340/80 R18 Bibload Michelin Less
Tillval 405/70 R18 SPT9 Dunlop* 405/70 R18 SPT9 Dunlop* Less
Tillval 12.5/80 R18 Flexport™ 12.5/80 R18 Flexport™ Less
Anmärkning *Standarddäck. *Standarddäck. Less
Anmärkning Andra däckval finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare om du vill veta mer. Andra däckval finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare om du vill veta mer. Less
Anmärkning Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph). Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph). Less
Anmärkning Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp. Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp. Less

Hytt

ROPS-skydd SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994. SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994. Less
FOPS-skydd SAE J/ISO 3449 APR98, Nivå II, ISO 3449 1992 Nivå II. SAE J/ISO 3449 APR98, Nivå II, ISO 3449 1992 Nivå II. Less
Anmärkning Cats skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Cats skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Less
Anmärkning Ljudnivån för föraren (ekvivalent ljudtrycksnivå) i en korrekt installerad och underhållen hytt från Caterpillar är 66 dB(A) typisk, då den uppmäts med dörrar och fönster stängda och enligt arbetscykelprocedurer som specificeras i ISO 6395 2008. Ljudnivån för föraren (ekvivalent ljudtrycksnivå) i en korrekt installerad och underhållen hytt från Caterpillar är 66 dB(A) typisk, då den uppmäts med dörrar och fönster stängda och enligt arbetscykelprocedurer som specificeras i ISO 6395 2008. Less

M-seriens kompakta hjullastare

Ett omfattande sortiment som passar alla tillämpningar och arbetsmiljöer.


Parallellyftande lastarlänkage

Cats optimerade lastarlänkage med Z-balk ger förbättrad sikt med maximal produktivitet.


Branschledande förarhytt

Suverän sikt, ergonomi och komfort.


Drivlina

Den hydrostatiska drivningen justeras så att den blir snabbare eller mjukare för uppgiften.


Redskapsfästen

Gör den kompakta hjullastaren ännu mer mångsidig.


Hydraulik

Förarjusterad hydraulik anpassar känsligheten efter uppgiften.


Arbetsredskap

Utför fler jobb med samma maskin.


Tillförlitlighet och hållbarhet

Kvalitet invändigt, kvalitet rakt igenom.


Tillval

Anpassa din maskin efter dina behov.


Servicevänlighet

Den enkla servicen håller din maskin igång.


Kundsupport

Den oöverträffade supporten gör skillnad.


907M Standardutrustning

TRANSMISSION OCH HYDRAULIK
  • 100 % differentialspärr på båda axlarna, valbart under körning
  • 18° ramoscillering, 78° ramstyrning
  • Behovsstyrd kylfläkt
  • Hydrostatisk kraftöverföring
  • Lastararm med markstödsfunktion
  • Parallellyftlastare med Z-balk
  • Proportionell extrahydraulikkrets
  • Transmission, 20 km/h (12,4 mph) med extra kraftiga axlar
  • Transmissionens krypkörningsfunktion

MOTOR
  • Cat C3.3B DIT-motor, Tier 4 Final/EU steg IIIB eller Tier 4 Interim/steg IIIA
  • Cat-kylvätska med lång livslängd
  • Vevhusventilation med sluten krets
  • Enkel snabbkoppling för bränslefilter/vattenavskiljare
  • ECO-läge
  • Avtappningsventil för motorolja (spillfri ekologisk avtappning)
  • Låsbara motorrum
  • Tvåstegsluftrenare med visuell indikator

ELSYSTEM
  • Generator 90 A
  • Batterifrånskiljare
  • Hyttmonterad säkringspanel
  • Kallstartshjälp till motorn
  • Högkapacitetsbatteri, 12 V
  • Servicepunktsanslutning för elektronisk diagnostik (Cat Electronic Technician™)
  • Backvarningssignal

ALLMÄNT
  • E-coat grundfärg
  • Trycktestpunkter
  • Dragkrok och pinne
  • S·O·SSM-portar för schemalagd oljeprovtagning

FÖRARMILJÖ
  • Justerbar innerspegel
  • Ställbart handledsstöd
  • Extra eluttag
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Digital timräknare
  • Hyttgolv som är enkelt att rengöra
  • Mätare: hydraulsystemtemperatur, kylvätsketemperatur, hastighetsmätare
  • Multifunktionsjoystick med styrning av körriktning
  • Grupp för integrerad digital display
  • Förarplats på isolerande fästen
  • Rullbälte
  • ROPS- och FOPS-certifierat skyddstak/hytt
  • Ljuddämpning
  • Solskydd
  • Hängande broms-/gaspedaler
  • Fjädrande förarstol
  • Två externa fällbara speglar
  • Varningsindikatorer för större system
  • Varningar: master, parkeringsbroms, hydrauloljetryck, motoroljetryck, kylvätsketemperatur, elsystem, förbikoppling av hydrauloljefilter

907M Tillvalsutrustning

TRANSMISSION OCH HYDRAULIK
  • Justerbar hastighet (krypkörningsreglage)
  • Justerbara inställningar för hög statisk respons
  • Elektronisk gasreglagespärr
  • Lastarmsfjädring
  • Dragkraftskontroll
  • Hög hastighet, 35 km/h (21,7 mph) med nödstyrning

MOTOR
  • Motorvärmare 120 V
  • Förrenare för motorns luftfilter

ELSYSTEM
  • Maskinsäkerhetssystem (MSS)
  • Magnetiskt roterande varningsljus
  • Arbetsbelysning, två strålkastare fram och två bak
  • Kablage för arbetsredskap

ALLMÄNT
  • Anpassad färg
  • Bakljusskydd
  • Däckalternativ inklusive kraftiga däck

VÄTSKOR
  • Cats kylvätska med lång livslängd (-50 °C/-58 °F)

LASTARE
  • Justerbar redskapsmodulering
  • Extrahydraulik med högt flöde med tryckavlastad snabburkopplad förgrening
  • Belastningsbackventiler
  • Återgång till grävläge och positionering av redskapet

ARBETSREDSKAP
  • För alla arbetsredskapsalternativ, kontakta din lokala Cat-återförsäljare

FÖRARMILJÖ
  • Luftkonditionering
  • Hyttljus
  • Cat Radio/CD/MP3/WMA/AUX
  • Comfort-hytten inkluderar: fjädrande tygsäte, uppvärmd bakruta, skjutbar vänster ruta och radioanslutning)
  • Deluxe-hytten inkluderar: Comfort-hyttens utrustning samt uppvärmd förarstol med svankstöd och tygklädsel med luftfjädring samt skjutbart fönster på höger sida
  • Uppvärmd bakruta (sluten hytt)
  • Värmeaggregat med fönster-, sido- och fotventiler (sluten hytt)
  • Radioinstallationssats inklusive högtalare (sluten hytt)
  • Bakre solgardin
  • Två dörrar (sluten hytt)
  • Vindrutetorkare/spolare fram och bak (sluten hytt)