< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Motor

Enheter:
Maximal bruttoeffekt 100.0 hp 74.0 kW Less
Nettoeffekt 97.0 hp 72.0 kW Less
Motormodell Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™ Less
Maximal bruttoeffekt: maximalt motorvarvtal 2350.0 varv/min 2350.0 varv/min Less
Maximal bruttoeffekt - SAE J1995 102.0 hp 76.0 kW Less
Maximal bruttoeffekt: ISO 14396 100.0 hp 74.0 kW Less
Maximal bruttoeffekt - ISO 14396 (DIN) 101.0 hp 74.0 kW Less
Nominell nettoeffekt: nominellt motorvarvtal 2200.0 varv/min 2200.0 varv/min Less
Nominell nettoeffekt: SAE J1349 96.0 hp 72.0 kW Less
Nominell nettoeffekt: ISO 9249 97.0 hp 72.0 kW Less
Nominell nettoeffekt: ISO 9249 (DIN) 98.0 hp 72.0 kW Less
Maximalt bruttovridmoment: SAE J1995 336.0 lbf-ft 455.0 Nm Less
Maximalt bruttovridmoment: ISO 14396 332.0 lbf-ft 450.0 Nm Less
Maximalt nettovridmoment: SAE J1349 325.0 lbf-ft 441.0 Nm Less
Maximalt nettovridmoment: ISO 9249 329.0 lbf-ft 446.0 Nm Less
Cylindervolym 268.0 tum3 4.4 l Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Emissioner Motorn uppfyller emissionskraven i U.S EPA Tier 4 Final/EU steg IV. Motorn uppfyller emissionskraven i U.S EPA Tier 4 Final/EU steg IV. Less
Anmärkning Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet plus främre drivningens redskapspump när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet plus främre drivningens redskapspump när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Less

Vikter

Arbetsvikt 17893.0 lb 8116.0 kg Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 5.7 gal 21.5 l Less
Bränsletank 40.7 gal 154.0 l Less
Hydraulsystem (inklusive tank) 25.9 gal 98.0 l Less
Motorns vevhus 2.3 gal 8.8 l Less
Axlar: främre mittre differential 2.0 gal 7.5 l Less
Axlar: bakre mittre differential 2.0 gal 7.5 l Less
Hydraultank 14.5 gal 55.0 l Less
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5.0 gal 18.9 l Less
Anmärkning DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. Less
Transmission 0.9 gal 3.4 l Less

Driftspecifikationer

Klassad skopkapacitet 2.5 yd3 1.9 m3 Less

Skopor

Skopvolymer 1,3 m3–1,9 m3 (1,7 yd3–2,5 yd3) 1,3 m3–1,9 m3 (1,7 yd3–2,5 yd3) Less

Styrning

Ramstyrningsvinkel (varje riktning) 40.0 grader 40.0 grader Less
Maximalt flöde – Styrpump 17.0 gal/min 66.0 l/min Less
Maximalt arbetstryck – Styrpump 2683.0 psi 18500.0 kPa Less
Styrcykeltider (helt åt vänster till helt åt höger): 2 350 varv/min: 90 varv/min rattrotation 3.2 sekunder 3.2 sekunder Less
Antal rattvarv – helt vänster till helt höger eller helt höger till helt vänster 3.75 vid svängning 3.75 vid svängning Less

Lastarens hydraulsystem

Maximalt flöde – Redskapspump 32.0 gal/min 122.0 l/min Less
Maximalt flöde – Redskapspump: maximalt flöde för 3:e funktion 24.0 gal/min 90.0 l/min Less
Maximalt flöde – Redskapspump: maximalt flöde för 4:e funktion 24.0 gal/min 90.0 l/min Less
Maximalt arbetstryck – Redskapspump 3408.0 psi 23500.0 kPa Less
Avlastningstryck – Tiltcylinder 4931.0 psi 34000.0 kPa Less
Avlastningstryck – Tiltcylinder: Maximalt arbetstryck för 3:e funktionen 3046.0 psi 21000.0 kPa Less
Avlastningstryck – Tiltcylinder: Maximalt arbetstryck för 4:e funktionen 3046.0 psi 21000.0 kPa Less
Hydrauliska cykeltider: höjning (marknivå till maximal lyfthöjd) 5.2 sekunder 5.2 sekunder Less
Hydrauliska cykeltider: tömning från maximal lyfthöjd 1.4 sekunder 1.4 sekunder Less
Hydrauliska cykeltider: bakåttiltning 2.2 sekunder 2.2 sekunder Less
Hydrauliska cykeltider: ned till markstödsläge (maximal lyfthöjd till marknivå) 3.7 sekunder 3.7 sekunder Less
Hydrauliska cykeltider: total cykeltid 12.5 sekunder 12.5 sekunder Less

Transmission

Framåt och bakåt: lågt område, gruppväxel 1* 6.3 mph 10.0 km/h Less
Framåt och bakåt: lågt område, gruppväxel 2* 12.5 mph 20.0 km/h Less
Framåt och bakåt: högt område 25.0 mph 40.0 km/h Less
Anmärkning *Krypkörningsreglaget möjliggör hastighetsstyrning från stillastående upp till 10 km/h (6,3 mph). Krypkörningsreglaget fungerar endast i område 1. *Krypkörningsreglaget möjliggör hastighetsstyrning från stillastående upp till 10 km/h (6,3 mph). Krypkörningsreglaget fungerar endast i område 1. Less

Däck

Standardstorlek 15.5-25 12PR 15.5-25 12PR Less
Andra alternativ: 15.5-R25; 17.5-25 12PR; 17.5-25 12PR L2; 17.5-R25 XHA * L3; 17.5-R25 * L2/L3 PC RM; 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim; 17.5-25 GY L2/L3; 17.5-25 12PR L2, SNOW; Flexport™ 15.5-R25; 17.5-25 12PR; 17.5-25 12PR L2; 17.5-R25 XHA * L3; 17.5-R25 * L2/L3 PC RM; 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim; 17.5-25 GY L2/L3; 17.5-25 12PR L2, SNOW; Flexport™ Less
Anmärkning Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar. Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar. Less
Anmärkning Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph). Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph). Less
Anmärkning Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp. Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp. Less

Hytt

ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less
Anmärkning Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Less
Anmärkning De angivna dynamiska ljudtrycksnivåerna för föraren enligt ISO 6396:2008*, vid korrekt montering och underhåll, är 77 dB(A). De angivna dynamiska ljudtrycksnivåerna för föraren enligt ISO 6396:2008*, vid korrekt montering och underhåll, är 77 dB(A). Less
Anmärkning Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG är 103 dB(A). Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG är 103 dB(A). Less
Anmärkning *Mätningarna utfördes med stängda hyttdörrar och hyttrutor. *Mätningarna utfördes med stängda hyttdörrar och hyttrutor. Less

Axlar

Fram Fast; differentialspärr (standard) Fast; differentialspärr (standard) Less
Bak Pendlande ±11 grader: differentialspärr (standard) Pendlande ±11 grader: differentialspärr (standard) Less

Optimerat lastarlänkage med Z-balk

Det nya optimerade lastarlänkaget med Z-balk kombinerar grävningseffektiviteten hos den traditionella Z-balken med redskapsbärarens möjligheter, vilket ger fantastisk prestanda och mångsidighet. Med parallellyft och höga tiltkrafter i hela arbetsområdet kan du säkert och tryggt hantera laster med precision.


Arbetsredskap

910M har Cats exklusiva skopor i Performance-serien och pallgafflar som ger god sikt. De här redskapen ökar produktiviteten och är tillgängliga med antingen en integrerad redskapsbärare (IT) eller ett fäste av ISO-typ (brett). Redskap för äldre fästen som borstar, gripskopor, universalskopor och andra arbetsredskap förblir kompatibla.


Hydraulik och reglage

Den toppmoderna, lättmanövrerade elektrohydrauliken ger hög precision med snabba cykeltider. Med allt-i-ett-joystick kan du hålla ögonen på arbetet. Maskinens känslighet kan justeras med en knapptryckning, vilket gör det möjligt för föraren att ställa in maskinen på exakt det sätt som passar bäst för det aktuella arbetet.


Justerad drivlina

Smidig växling och kraftfull acceleration har kombinerats med modulerad hydrostatisk bromsning i krypkörnings-/bromspedalen och skapar en rytm för materialet i rörelse. Krypkörningsreglering och elektronisk varvtalsreglering gör arbete med borste och snöslunga enklare. Föraren justerar mellan mjuk och aggressiv växling med en knapptryckning.


Hytt

God sikt runt om förbättras ytterligare tack vare en bakåtriktad kamera. Deluxe-hytten garanterar förarkomfort med ett uppvärmt, luftfjädrat säte och lättanvända reglage. Funktioner som är tillgängliga, t.ex. redskaps- och hydrostatisk aggressivitet, lastarmsfjädring, lyft- och tiltfrånslag samt varvtalsreglering och dragkraftskontroll gör det möjligt för föraren att anpassa maskinen via en softtouch-knappsats.


Servicevänlighet

De förlängda serviceintervallen och den suveräna serviceåtkomsten gör att de dagliga kontrollerna blir snabba och enkla så att jobbet blir klart tidigare.


Effektivt kraftfull

Höga tipplaster vid full sväng, kraftfulla brytkrafter och ökad motoreffekt. M-serien är en balanserad lösning för alla kundtillämpningar.


Standardfunktioner för bränslebesparing

Funktioner som Eco-läge, behovsstyrd kylfläkt, och automatisk avstängning av motorn vid tomgång gör 910M både kraftfull och bränsleeffektiv.