< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cats stora hjullastare har en konstruktion med inbyggd slitstyrka som säkerställer maximal driftstid genom flera livscykler. Tack vare optimal prestanda och förenklad service kan du med dessa maskiner förflytta mer material effektivt och säkert till lägre kostnad per ton. Sedan introduktionen 1990 har 994 under de senaste 25 åren blivit kundernas förstaval i sin storleksklass. Med kontinuerligt fokus på våra kunders framgång har vi för varje ny serie byggt vidare på vårt arv av tillförlitlighet, säkerhet, förarkomfort, servicevänlighet och hållbarhet.

Motor

Enheter:
Nettoeffekt 1739.0 hp 1297.0 kW Less
Motormodell Cat® 3516E Cat® 3516E Less
Cylinderdiameter 6.7 tum 170.0 mm Less
Slaglängd 8.5 tum 215.0 mm Less
Cylindervolym 4766.0 tum3 78.1 l Less
Vridmomentstegring 39.0 % 39.0 % Less
Nominellt motorvarvtal 1 600 varv/min 1 600 varv/min Less
Emissioner Motsvarande U.S. Motsvarar EPA Tier 1/EU steg I Motsvarande U.S. Motsvarar EPA Tier 1/EU steg I Less
Nettoeffekt – SAE J1349 (standardomgivningstemperatur) 1739.0 hp 1297.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 (hög omgivningstemperatur) 1696.0 hp 1265.0 kW Less
Högsta vridmoment vid 1 200 varv/min – SAE J1995 8549.0 lbf-ft 11591.0 Nm Less
Bruttoeffekt – ISO 14396 1847.0 hp 1377.0 kW Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 1870.0 hp 1394.0 kW Less

Driftspecifikationer

Arbetsvikt 529149.0 lb 240018.0 kg Less
Skopkapacitetsområde 19,1-24,5 m3 (25-32 yd3) 19,1-24,5 m3 (25-32 yd3) Less
Nominell nyttolast – Standard 45.0 short tons 40.8 ton Less
Nominell nyttolast – Höga lyft 42.0 short tons 38.1 ton Less
Skopkapacitetsområde – järnmalm 22.3 yd3 17.2 m3 Less
Skopkapacitetsområde – berg 19,1-24,5 m3 (25-32 yd3) 19,1-24,5 m3 (25-32 yd3) Less
Skopkapacitetsområde – kol 32,1-39,7 m3 (42-52 yd3) 32,1-39,7 m3 (42-52 yd3) Less

Transmission

Typ av transmission Cat powershift-transmission av planettyp Cat powershift-transmission av planettyp Less
Framåt 1 4.6 mph 7.4 km/h Less
Framåt 2 8.0 mph 12.9 km/h Less
Framåt 3 13.6 mph 21.9 km/h Less
Bakåt 1 5.0 mph 8.1 km/h Less
Bakåt 2 8.8 mph 14.1 km/h Less
Bakåt 3 14.9 mph 24.0 km/h Less
Direktdrivning – framåt 1 Lockup avaktiverar Lockup avaktiverar Less
Direktdrivning – framåt 2 8.7 mph 14.0 km/h Less
Direktdrivning – framåt 3 15.2 mph 24.5 km/h Less
Direktdrivning – bakåt 1 Lockup avaktiverar Lockup avaktiverar Less
Direktdrivning – bakåt 2 9.6 mph 15.5 km/h Less
Direktdrivning – bakåt 3 16.8 mph 27.0 km/h Less
Anmärkning Körhastigheter baseras på 58/85-57-däck. Körhastigheter baseras på 58/85-57-däck. Less

Hydraulsystem – lyft/tilt

Lyft/tiltsystem – krets Positiv flödeskontroll Positiv flödeskontroll Less
Lyft/tiltsystem – Pumpar Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym Less
Maximalt flöde vid ett motorvarvtal på 1 700 varv/min 541.0 gal/min 2047.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyft/tilt 4587.0 psi 32500.0 kPa Less
Cylindrar, dubbelverkande: Lyft, cylinderdiameter och slaglängd 370 × 1 713 mm (14,6 × 67,4 tum) 370 × 1 713 mm (14,6 × 67,4 tum) Less
Dubbelverkande cylindrar: Tilt, cylinderdiameter och slaglängd 310 × 1 086 mm (12,2 × 42,8 tum) 310 × 1 086 mm (12,2 × 42,8 tum) Less
Pilotsystem Öppen krets och tryckreducering Öppen krets och tryckreducering Less

Hydraulisk cykeltid

Bakåttiltning 4.9 sekunder 4.9 sekunder Less
Lyft 12.6 sekunder 12.6 sekunder Less
Tömning 3.1 sekunder 3.1 sekunder Less
Sänkning med flytläge 4.2 sekunder 4.2 sekunder Less
Total hydraulisk cykeltid (tom skopa) 23.5 sekunder 23.5 sekunder Less

Komplett systempåfyllning

Bränsletank (standard) 910.0 gal 3445.0 l Less
Bränsletank (med 24-timmars redskap) 1500.0 gal 5678.0 l Less
Kylsystem 137.5 gal 520.0 l Less
Motorns vevhus 76.0 gal 288.0 l Less
Transmission 110.0 gal 416.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – fram 220.0 gal 833.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – bak 200.0 gal 757.0 l Less
Hydraultank (redskaps- och hydraulfläkt) 270.0 gal 1022.0 l Less
Hydraultank (styrning och bromsning) 100.0 gal 379.0 l Less
Oljehanteringssystem (ORS) 20.0 gal 75.7 l Less

Skopor

Skopvolymer 19,1-24,5 m3 (25-32 yd3) 19,1-24,5 m3 (25-32 yd3) Less

Axlar

Fram Fast Fast Less
Bak Ok Ok Less
Pendlingsvinkel Less

Bromsar

Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less

Ljudprestanda – Standard

Ljudnivå vid föraren (ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Maskinens ljudnivå (ISO 6395) 119.0 dB(A) 119.0 dB(A) Less

Ljudprestanda – Ljuddämpning

Ljudnivå vid föraren (ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Maskinens ljudnivå (ISO 6395) 117.0 dB(A) 117.0 dB(A) Less

Hydraulsystem – styrning

Styrsystem – Krets Pilot, lastkännande Pilot, lastkännande Less
Styrsystem – Pump Kolv, variabel slagvolym Kolv, variabel slagvolym Less
Maximalt flöde vid ett motorvarvtal på 1 700 varv/min 259.0 gal/min 980.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – Styrning 4496.0 psi 31000.0 kPa Less
Total styrningsvinkel 70° 70° Less
Styrning, cykeltid (låg tomgång) 7.6 sekunder 7.6 sekunder Less
Styrning, cykeltid (hög tomgång) 4.3 sekunder 4.3 sekunder Less

Mått – Standardlyft (ungefärligt)

Höjd till ROPS-skyddets överkant 23.4 fot 7118.5 mm Less
Höjd till avgasrörens överkant 23.2 fot 7067.0 mm Less
Höjd till huvens överkant 18.6 fot 5682.0 mm Less
Markfrigång till stötfångaren 4.4 fot 1355.0 mm Less
Bakaxelns mittlinje till stötfångare 20.4 fot 6205.0 mm Less
Framaxelns mittlinje till skopans spets 21.3 fot 6503.0 mm Less
Hjulbas 22.3 fot 6800.0 mm Less
Maximal total längd 58.6 fot 17860.0 mm Less
Markfrigång till ramledens undersida 2.9 fot 898.0 mm Less
Markfrigång till axelmitt 6.0 fot 1820.0 mm Less
Avstånd vid maximal lyfthöjd 20.2 fot 6167.0 mm Less
Bakåttiltningsvinkel vid marknivå 39,7 grader 39,7 grader Less
Bakåttiltningsvinkel vid bärläge 47,7 grader 47,7 grader Less
B-pinnens höjd vid max. lyft 28.8 fot 8790.0 mm Less
Maximal total höjd, höjd skopa 38.6 fot 11771.0 mm Less
Bakåttiltningsvinkel vid max. lyft 59,5 grader 59,5 grader Less
Tömningsvinkel vid max. lyft -50,0 grader -50,0 grader Less
Räckvidd vid max. lyft 9.3 fot 2821.0 mm Less

Mått – Höga lyft (ungefärligt)

Höjd till ROPS-skyddets överkant 23.4 fot 7118.5 mm Less
Höjd till avgasrörens överkant 23.2 fot 7067.0 mm Less
Höjd till huvens överkant 18.6 fot 5682.0 mm Less
Markfrigång till stötfångaren 4.4 fot 1355.0 mm Less
Bakaxelns mittlinje till stötfångare 20.4 fot 6205.0 mm Less
Framaxelns mittlinje till skopans spets 23.3 fot 7097.0 mm Less
Hjulbas 22.3 fot 6800.0 mm Less
Maximal total längd 60.5 fot 18454.0 mm Less
Markfrigång till ramledens undersida 2.9 fot 898.0 mm Less
Markfrigång till axelmitt 6.0 fot 1820.0 mm Less
Avstånd vid maximal lyfthöjd 23.3 fot 7095.0 mm Less
Bakåttiltningsvinkel vid marknivå 45,0 grader 45,0 grader Less
Bakåttiltningsvinkel vid bärläge 53,7 grader 53,7 grader Less
B-pinnens höjd vid max. lyft 31.7 fot 9647.0 mm Less
Maximal total höjd, höjd skopa 41.2 fot 12545.0 mm Less
Bakåttiltningsvinkel vid max. lyft 59,4 grader 59,4 grader Less
Tömningsvinkel vid max. lyft -50,0 grader -50,0 grader Less
Räckvidd vid max. lyft 8.8 fot 2688.0 mm Less

Kylsystem

Omgivningstemperatur hydrauldriven automatfläkt – standard 109.4 °F 43.0 °C Less
Omgivningstemperatur hydrauldriven automatfläkt – hög 127.4 °F 53.0 °C Less

Ramverk

Byggd för de tuffaste förhållandena.


Drivlina

Flytta material effektivare med förbättrad effekt och kontroll.


Hydraulik

Produktivitet som gör att du kan flytta större volymer och tjäna mer.


Förarplats

Klassens bästa förarkomfort och ergonomi.


Tekniska lösningar

Integrerade elektroniksystem ger ökad produktivitet.


Cats MineStar-system

Arbeta produktivare.


Säkerhet

Vi prioriterar din säkerhet.


Servicevänlighet

Ger ökad drifttid genom att minska servicebehovet.


Kundsupport

Cat-återförsäljaren vet hur du håller dina gruvmaskiner igång.


Hållbarhet

Värnar om miljön.


Skopor och slitdelar

Det handlar helt om prestanda.


Systemanpassning för effektivitet

Ett effektivt last-/transportsystem måste vara perfekt anpassat.


994K Standardutrustning

ELSYSTEM
  • Backvarningslarm
  • Generator (225 A)
  • Torra batterier
  • Omvandlare, 10/15 A, 24 till 12 V
  • Strömbrytare i stötfångare
  • LED-varningslampor (mönster valbart)
  • LED-belysningssystem (arbetsbelysning, åtkomst- och serviceplattformsbelysning, körriktningsvisare/varningsljus)
  • Uttag för nödstarthjälp
  • Startmotorspärr och transmissionsspärr i stötfångare
  • Kombinerad serviceport för VIMS-hämtning och Cat Electronic Technician i stötfångare
  • 24 V start- och laddningssystem
  • Elektriska startmotorer

FÖRARMILJÖ
  • Luftkonditionering
  • Hyttövertrycksindikator
  • Hytten är ljuddämpad och trycksatt med separat, yttre skyddsstruktur (ROPS/FOPS), förberedd för radio, inklusive antenn, högtalare och omvandlare (12 V, 5 A) och eluttag
  • Cat Vision (system med bakåtriktad kamera)
  • Klädkrok
  • Reglage för lyft- och tiltfunktion
  • Grafisk informationsdisplay med pekskärm, förmedlar information i realtid om drift och nyttolast
  • Värmare, defroster, automatiska temperaturreglage
  • Signalhorn, elektriska (fält och verkstad)
  • Mätarinstrumentering: – Kylvätsketemperatur – Hydrauloljetemperatur – Bränslenivå – Drivlinans oljetemperatur – Motorns varvtal (varvräknare) – Växelläge – Körhastighet – Motorns timmätare
  • Instrumentering, varningslampor: – Åtgärdsvarningssystem med tre kategorier – Bromsfel – Status för skopans markstödsläge – Status för fördröjd motoravstängning – Status för tomgångsavstängning av motor – Motorfel – Status för aktivering av bränsleekonomiläge – Hydraullås – Status för aktivering av lockup-koppling – Låg bränslenivå – Parkeringsbromsstatus – Status för aktivering av snabbväxling – Status för aktivering av dragkraftskontroll – Säkerhetsbältesvarning – Sekundär styrning – Status för gasreglagespärr – Transmissionsväxel – Körriktningsvisare
  • Knappsats, reglage med indikatorlampor: – Bränsleekonomiläge – Redskapsfrånslag – Lockup-koppling – Manuell smörjning – Aktivering av snabbväxling – Dragkraftskontroll – Backspegelvärmare – Gasreglagespärr – Körriktningsvisare (reglering av instrumentpanelens bakgrundbelysning) – Varningslampor
  • Hyttbelysning
  • Hållare för matlåda och mugg
  • Backspeglar (externt monterade)
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum) brett
  • Förarstol, Cat Comfort (tyg), luftfjädrad, justerbar i sex lägen
  • Säte för instruktör med midjebälte, 76 mm (3 tum) brett
  • STIC-system
  • Solskydd, rullgardin (fram och bak)
  • Tonade rutor
  • VIMS med informationsdisplay: extern dataport, cykeltimer, integrerat Cat Production Measurement
  • Våtarmstorkare med spolare, intervallfunktion (fram och bak)
  • Servicecenter: – Knappsats, Messenger, ET, VIMS, trappstegslampa

DRIVLINA
  • Bromsar, oljekylda, flerskiviga, färd/nöd
  • Husavtappningsfilter
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • Motor, 3516E, stort deplacement (HD) mekanisk elektronisk bränslespridare (MEUI™-A), luft-till-luft-efterkylning (ATAAC), diesel, turboladdad/efterkyld
  • Motorns försmörjning
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Motoravstängningsbrytare på marknivå
  • Förrenare, motorns luftintag (ovanför huv)
  • Kylare, AMR (Aluminum Modular Radiator)
  • Automatisk eterstarthjälp
  • Elektronisk gasreglagespärr
  • ICTC (Impeller Clutch Torque Converter, momentomvandlare med turbinkoppling) med lockup-koppling (LUC) och system för dragkraftskontroll
  • Transmission, powershift med planetväxlar, 3F/3B elektroniskt styrd
  • Motor med hydraulisk justering av ventilspel

ÖVRIGT
  • Automatiskt lyft-/lutningsfrånslag och skopplacerare
  • Automatiskt smörjsystem
  • Cat O-ringtätning/kopplingar
  • Låsbara serviceinspektionsluckor
  • Ekologiska avtappningar
  • Ekonomiläge
  • System för snabba motoroljebyten
  • Främre ramåtkomst med fotsteg
  • Främre gångbord
  • Snabbpåfyllning vid marknivå
  • Transmissionsskydd
  • Dragkrok med dragsprint
  • Cat XT™-slangar
  • Filtrerings- och silningssystem för styrnings- och bromssystemen
  • Servicecenter på vänster sida
  • Ljuddämpare (2)
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Förblandad 50-procentig koncentration av långtidsverkande kylvätska med frostskydd ned till -34 °C (-29 °F)
  • Stegar för åtkomst till pumprum med T-handtag och plattform
  • Bakre insteg till hytt och serviceplattform
  • Lastavkännande styrning
  • Nödstyrsystem
  • Fästöglor på ROPS och kylarskydd
  • Sparkplåtar
  • Vandaliseringsskydd med hänglås
  • Servicepaket för rengöring av kylsystem
  • Venturi-avgasrör

994K Tillvalsutrustning

DRIVLINA
  • Oljehanteringssystem för motorolja

ELSYSTEM
  • Servicelampor

FÖRARMILJÖ
  • Radio, AM/FM/CD/MP3
  • Radio, AM/FM/CD/MP3 med Bluetooth och förberedd för satellit

MASKINKONTROLL OCH HJÄLPMEDEL
  • Förberedd för Cat Terrain

RESERVFÄLGAR
  • 1 118 mm (44") reservfälg
  • 1 194 mm (47") reservfälg

ÖVRIGA TILLBEHÖR
  • Stoppklossar