990K, sågverkskonfiguration

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cats stora hjullastare har en konstruktion med inbyggd slitstyrka som säkerställer maximal driftstid genom flera livscykler. Tack vare optimala prestanda och förenklad service kan du med dessa maskiner flytta mer material effektivare och säkrare. 990K i sågverkskonfiguration är konstruerad för att uppfylla de krav som ställs vid arbete i sågverk. Funktionerna hos 990K i sågverkskonfiguration bidrar till att ge en hållbar och tillförlitlig maskin som uppfyller behoven i moderna sågverk.

Motor

Enheter:
Nettoeffekt 699.0 hp 521.0 kW Less
Motormodell Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 mm Less
Slaglängd 6.0 tum 152.4 mm Less
Cylindervolym 1649.5 tum3 27.03 l Less
Vridmomentstegring 18.0 % 18.0 % Less
Nominellt motorvarvtal 1 800 varv/min 1 800 varv/min Less
Nettoeffekt – SAE J1349 699.0 hp 521.0 kW Less
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final eller motsvarande Tier 2 Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final eller motsvarande Tier 2 Less
Bruttoeffekt (ISO 14396) 752.0 hp 561.0 kW Less
Högsta vridmoment vid 1 200 varv/min 2624.0 lbf-ft 3557.0 Nm Less
Nominellt varvtal - brutto (ISO 14396) 752.0 hp 561.0 kW Less
Nominellt varvtal - brutto (SAE J1995) 766.0 hp 571.0 kW Less
Nominellt varvtal: nettoeffekt - SAE J1349 (hög omgivningstemperatur) 648.0 hp 483.0 kW Less
Nominellt varvtal: nettoeffekt - SAE J1349 (normal omgivningstemperatur) 699.0 hp 521.0 kW Less

Driftspecifikationer

Arbetsvikt 202398.0 lb 91807.0 kg Less
Tipplast – rak 92990.0 lb 42180.0 kg Less
Tipplast – svängd 35° 81896.0 lb 37148.0 kg Less

Transmission

Typ av transmission Cat powershift-transmission av planettyp Cat powershift-transmission av planettyp Less
Framåt 1 4.5 mph 7.3 km/h Less
Framåt 2 8.3 mph 13.3 km/h Less
Framåt 3 14.2 mph 22.9 km/h Less
Bakåt 1 4.9 mph 7.9 km/h Less
Bakåt 2 9.1 mph 14.7 km/h Less
Bakåt 3 15.5 mph 24.9 km/h Less
Direktdrivning framåt 1 Lockup inaktiverad Lockup inaktiverad Less
Direktdrivning framåt 2 8.5 mph 13.7 km/h Less
Direktdrivning framåt 3 15.2 mph 24.5 km/h Less
Direktdrivning bakåt 1 5.4 mph 8.7 km/h Less
Direktdrivning bakåt 2 9.6 mph 15.4 km/h Less
Direktdrivning bakåt 3 16.4 mph 26.4 km/h Less
Anmärkning Körhastigheter baseras på Michelin 45/65R39 LD D2** L5-däck. Körhastigheter baseras på Michelin 45/65R39 LD D2** L5-däck. Less

Hydraulsystem – lyft/tilt

Cylindrar, dubbelverkande: Lyft, cylinderdiameter och slaglängd 254 × 1 264 mm (10,0 tum × 49,8 tum) 254 × 1 264 mm (10,0 tum × 49,8 tum) Less
Dubbelverkande cylindrar: Tilt, cylinderdiameter och slaglängd 317,5 × 819 mm (12,5 × 32,2 tum) 317,5 × 819 mm (12,5 × 32,2 tum) Less
Lyft/tiltsystem Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym Less
Maximalt flöde vid 1 800 varv/min 216.0 gal/min 817.0 l/min Less
Maximalt flöde vid 1 800 varv/min 22.2 gal/min 84.0 l/min Less
Pilotsystem Öppen krets och tryckreducering Öppen krets och tryckreducering Less
Tryckbegränsningsventilens inställning 507.0 psi 3500.0 kPa Less
Lyft/tiltsystem – krets Positiv flödeskontroll Positiv flödeskontroll Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyft/tilt 4786.0 psi 33000.0 kPa Less

Hydraulisk cykeltid

Lyft 9.4 Sekunder 9.4 Sekunder Less
Tömning 2.9 Sekunder 2.9 Sekunder Less
Bakåttiltning 4.8 Sekunder 4.8 Sekunder Less
Sänkning 3.7 Sekunder 3.7 Sekunder Less
Sänkning med flytläge 3.6 Sekunder 3.6 Sekunder Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 294.3 gal 1114.0 l Less
Kylsystem 54.9 gal 208.0 l Less
Transmission 29.1 gal 110.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – fram 71.6 gal 271.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – bak 68.9 gal 261.0 l Less
Motorns vevhus 20.0 gal 75.7 l Less
Fabriksfyllt hydraulsystem 210.0 gal 795.0 l Less
Hydraultank (redskaps- och hydraulfläkt) 68.9 gal 261.0 l Less
Hydraultank (styrning och bromsning) 34.9 gal 132.0 l Less

Axlar

Fram Fast Fast Less
Bak Ok Ok Less
Pendlingsvinkel 8,5° 8,5° Less

Bromsar

Bromsar SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Hydraulsystem – styrning

Styrsystem – Krets Pilot, lastkännande Pilot, lastkännande Less
Styrsystem – Pump Kolv, variabel slagvolym Kolv, variabel slagvolym Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – Styrning 4641.0 psi 32000.0 kPa Less
Maximalt flöde vid 1 400 varv/min 94.5 gal/min 358.0 l/min Less
Total styrningsvinkel 70° 70° Less

Ljudprestanda – Standard

Maskinens ljudnivå (ISO 6395:2008) 115.0 dB(A) 115.0 dB(A) Less
Ljudnivå för föraren (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Ljudprestanda – Ljuddämpning

Maskinens ljudnivå (ISO 6395:2008) 113.0 dB(A) 113.0 dB(A) Less
Ljudnivå för föraren (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Gafflar

Gaffelns ändyta 78.0 ft2 7.2 m2 Less

Mått - sågverkslänkage (ungefärlig)

Höjd till ROPS-skyddets överkant 17.2 fot 5240.0 mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 16.6 fot 5049.0 mm Less
Höjd till huvens överkant 12.7 fot 3862.0 mm Less
Markfrigång till stötfångaren 3.1 fot 959.0 mm Less
Bakaxelns mittlinje till stötfångare 12.5 fot 3795.0 mm Less
Framaxelns mittlinje till gaffelns spets 17.6 fot 5362.0 mm Less
Hjulbas 15.1 fot 4600.0 mm Less
Maximal total längd 45.4 fot 13840.0 mm Less
Markfrigång till ramledens undersida 2.0 fot 596.0 mm Less
Markfrigång till framaxelns mitt 3.9 fot 1186.0 mm Less
Gaffelhöjd med armar i horisontellt läge 8.9 fot 2708.0 mm Less
Öppning för gaffelns gripklo 12.3 fot 3745.0 mm Less
Gaffelhöjd vid maximal lyftning 18.3 fot 5591.0 mm Less
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 19.4 fot 5903.0 mm Less
Tömningsvinkel vid max. lyft 29,3 grader 29,3 grader Less

Effektivitet

De integrerade maskinsystemen ger den bränsleeffektivitet som du förväntar dig.


Ramverk

Byggd för de tuffaste förhållandena.


Drivlina

Flytta material effektivare med förbättrad effekt och kontroll.


Hydraulik

Produktivitet som gör att du kan flytta större volymer och tjäna mer.


Förarplats

Klassens bästa förarkomfort och ergonomi.


Tekniska lösningar

De integrerade elektroniksystemen ger ökad produktivitet.


Servicevänlighet

Ger ökad drifttid genom att minska servicebehovet.


Kundsupport

Din Cat-återförsäljare vet hur du kan hålla dina maskiner produktiva.


Säkerhet

Vi prioriterar din säkerhet.


Hållbarhet

Gör en hållbar utveckling möjlig.


Cats gafflar

Effektivitet med gafflar som är konstruerade för din tillämpning.


990K, sågverkskonfiguration Standardutrustning

FÖRARMILJÖ
  • Luftkonditionering och värmeaggregat med automatisk temperaturreglering
  • Hytt, ljuddämpad, trycksatt, skyddsstruktur (ROPS/FOPS), förberedd för radio (underhållning) med antenn, högtalare och omvandlare (12 V, 10-15 A)
  • 12 V-uttag för anslutning av mobiltelefon eller bärbar dator
  • Kamera för bakåtsikt
  • Cigarettändare och askkopp
  • Klädkrok
  • Elektrohydrauliska reglage för lutning och lyftning (sätesmonterade)
  • Uppfällbart armstöd
  • Värmeanläggning och defroster
  • Signalhorn, elektriskt
  • Redskapshydraulik, låsning
  • Instrumentering, mätare: - Motorkylvätskans temperatur - Bränslenivå - Körhastighet - Växel - Hydrauloljetemperatur - Hastighetsmätare/varvräknare - Momentomvandlarens temperatur
  • Instrumentering, varningsindikatorer: - Åtgärdsvarningssystem, tre kategorier - Status för aktivering av automatväxlingsläge - Bromsfel - Status för skopans markstödsläge - Status för fördröjd motoravstängning - Status för tomgångsavstängning av motor - Motorfel - Status för aktivering av bränsleekonomiläge - Hydraullås - Status för aktivering av lockup-koppling - Låg bränslenivå - Status för parkeringsbroms - Status för aktivering av dragkraftskontroll - Säkerhetsbältesvarning - Nödstyrning (i förekommande fall) - Status för gasreglagespärr - Växelläge
  • Knappsats, reglage med varningslampor: - automatväxelläge, växelintervall - automatväxelläge/manuellt växelläge - bränsleekonomiläge - redskapsfrånslag - lockup-koppling - minskad dragkraft - gasreglagespärr
  • Hyttbelysning
  • Hållare för matlåda och mugg
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Cat-komfortstol (tygklädd) med luftfjädring
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum) brett
  • STIC-styrsystem med styrlås
  • Tonade rutor
  • Instruktörsstol med midjebälte
  • VIMS (Vital Information Management System) 3G med grafisk informationsdisplay: extern dataport, programmerbara förarprofiler, körcykeltimer och integrerat system för nyttolastkontroll (PCS): - Våtarmstorkare med spolare (fram, bak och hörn) främre intervalltorkare

DRIVLINA
  • Bromsar, helhydrauliska, inkapslade, oljebad, skivtyp
  • Axel, färdbroms i oljebad, skivtyp
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • Husavtappningsfilter
  • Cats modul för rena emissioner (endast Tier 4 Final)
  • Behovsstyrd fläkt
  • Motor, Cat C27 ACERT
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Motoravstängningsbrytare på marknivå, stötfångare
  • Ljuddämpare (under huven) (endast Tier 2)
  • Förrenare, motorns luftintag
  • Kylare, aluminium, modulär (AMR)
  • Separat kylsystem
  • Starthjälp (eter), manuell förbikoppling
  • Låsning av gasreglage
  • Momentomvandlare, turbinkoppling med lockup-kopplingsfunktion och system för dragkraftskontroll
  • Transmission, 534 mm (21 tum), powershift av planettyp (elektronisk) (3 framåt/3 bakåt)

ELSYSTEM
  • Backvarningslarm
  • Växelströmsgenerator – 150 A
  • Batterier, underhållsfria (2 – 1 400 CCA)
  • Omvandlare, 10/15 A, 24 till 12 V
  • Deutsch-komponentanslutningar
  • Elsystem, 24 V
  • Elektronisk transmissionsstyrning
  • Belysningssystem, halogen (fram och bak), trappstegsbelysning, motorrumsbelysning
  • Startmotor, elektrisk
  • Startmotorspärr i stötfångare
  • Starthjälpsuttag för hjälpstart
  • Transmissionsspärr i stötfångare

ÖVRIGT
  • Automatiskt frånslag för tilt/lyft, elektroniskt justerbar från hytten
  • Givare för axeltemperatur
  • Batterifrånskiljare och starthjälpsuttag, stötfångare
  • Koppling, Caterpillar O-ringstätningar
  • Ekonomiläge med behovsstyrt gaspådrag
  • Nödutgång från plattformen
  • Motor, vevhus, 500-timmarsintervall med CH4
  • Regleringsfunktioner för tomgångskörning: – Automatisk inkoppling av låg tomgång – Fördröjd motoravstängning – Tomgångsavstängning av motor
  • Skärmar, stål (fram)
  • Skydd, vevhus och drivlina
  • Grupperade/märkta smörjpunkter
  • Draganordning med dragbult
  • Slangar, Cat XT™
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Hydraulsystem med positiv flödeskontroll
  • Product Link
  • Nivåglas: hydraultankar, styrning/fläkt och redskap/broms samt transmission
  • Trappstege, vänster och höger bak
  • Styrning, lastkännande
  • Sparkplåtar
  • Vandaliseringsskydd med hänglås
  • Venturiavgasrör för dammutsugning
  • Förblandad 50-procentig koncentration av långtidsverkande kylvätska med frostskydd ned till -34 °C (-29 °F)

990K, sågverkskonfiguration Tillvalsutrustning

DRIVLINA
  • Frostskydd -50 °C (-58 °F)
  • System för snabba motoroljebyten, Wiggins
  • Motorvärmare, 120 V eller 240 V
  • Kylsystem för hög omgivningstemperatur – programvara

FÖRARMILJÖ
  • Hyttförrenare
  • Radio, AM/FM/CD/MP3
  • Sirius satellitradio med Bluetooth
  • Varningsljus med lysdioder
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Solskydd för fönster

ÖVRIGA TILLBEHÖR
  • Främre och bakre skärmar för vägkörning
  • System för snabbfyllning av bränsle (Shaw-Aero)
  • Axelpendling, stopp
  • Kraftiga hyttfästen