< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cats stora hjullastare har en konstruktion med inbyggd slitstyrka som säkerställer maximal driftstid genom flera livscykler. Tack vare optimal prestanda och förenklad service kan du med dessa maskiner förflytta mer material effektivt och säkert till lägre kostnad per ton. Allt sedan introduktionen 2008 har framgångarna för 993K blivit ett bevis på dess stolta arv. Prestandan, hållbarheten, komforten och effektiviteten är alla prov på de egenskaper som nedärvts från Cats stora hjullastare. Flytta mer, tjäna mer med 993K.

Motor

Enheter:
Nettoeffekt 973.0 hp 726.0 kW Less

Driftspecifikationer

Arbetsvikt 294687.0 lb 133668.0 kg Less
Matchning med Cat-truck – Höglyftutförande 777 785 777 785 Less
Skopområde 12,2-23,7 m3 (16,0-31,0 yd3) 12,2-23,7 m3 (16,0-31,0 yd3) Less
Matchning med Cat-truck – standardlyft 777 777 Less
Arbetsvikt (motsvarande Tier 2)* 294687.0 lb 133668.0 kg Less
Arbetsvikt (Tier 4 Final)* 294687.0 lb 133668.0 kg Less
Arbetsvikt* 294687.0 lb 133668.0 kg Less
Nominell nyttolast – Höga lyft 27.5 short tons 24.9 ton Less
Nominell nyttolast – Standardlyft 30.0 short tons 27.2 ton Less
Anmärkning * Höglyftande, 60/65-51 BFOR (311-1938), standardkylning, 13,8 m³ (18,0 yd³) skopa (496-9912). * Höglyftande, 60/65-51 BFOR (311-1938), standardkylning, 13,8 m³ (18,0 yd³) skopa (496-9912). Less
Styrvinkel 43.0 Grader 43.0 Grader Less

Transmission

Typ av transmission Cat powershift-transmission av planettyp Cat powershift-transmission av planettyp Less
Framåt 1 4.2 mph 6.8 km/h Less
Framåt 2 7.4 mph 11.9 km/h Less
Framåt 3 12.7 mph 20.5 km/h Less
Bakåt 1 4.7 mph 7.5 km/h Less
Bakåt 2 8.1 mph 13.1 km/h Less
Bakåt 3 13.9 mph 22.5 km/h Less
Direktdrivning – framåt 1 Lockup inaktiverad Lockup inaktiverad Less
Direktdrivning – framåt 2 8.0 mph 13.0 km/h Less
Direktdrivning – framåt 3 14.1 mph 22.8 km/h Less
Direktdrivning – bakåt 1 4.9 mph 8.0 km/h Less
Direktdrivning – bakåt 2 8.8 mph 14.2 km/h Less
Direktdrivning – bakåt 3 15.6 mph 25.2 km/h Less
Anmärkning 50/65-51 BFOR (311-1938), beräknade hastigheter. 50/65-51 BFOR (311-1938), beräknade hastigheter. Less

Hydraulsystem – lyft/tilt

Maximalt flöde vid 1 650 varv/min 311.0 gal/min 1180.0 l/min Less
Lyft/tiltsystem – krets Positiv flödeskontroll Positiv flödeskontroll Less
Lyft/tiltsystem – Pump Variabel kolv Variabel kolv Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyft/tilt 4200.0 psi 29500.0 kPa Less
Cylindrar – Lyft/tilt Dubbelverkande Dubbelverkande Less
Lyftcylinder – cylinderdiameter 10.5 tum 267.0 mm Less
Lyftcylinder – slaglängd 66.2 tum 1682.0 mm Less
Tiltcylinder – cylinderdiameter 9.3 tum 235.0 mm Less
Tiltcylinder – slaglängd 40.9 tum 1040.0 mm Less
Anmärkning Höglyftande konfiguration. Höglyftande konfiguration. Less

Hydraulisk cykeltid

Bakåttiltning 2.4 sekunder 2.4 sekunder Less
Lyft 9.2 sekunder 9.2 sekunder Less
Tömning 1.8 sekunder 1.8 sekunder Less
Hydraulisk cykeltid, totalt 17.2 sekunder 17.2 sekunder Less
Sänkning 3.8 sekunder 3.8 sekunder Less
Sänkning med flytläge 3.1 sekunder 3.1 sekunder Less
Anmärkning Höglyftande konfiguration, beräknade hastigheter. Höglyftande konfiguration, beräknade hastigheter. Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 573.3 gal 2170.0 l Less
Kylsystem 80.2 gal 303.5 l Less
Vevhus 31.7 gal 120.0 l Less
Transmission 52.0 gal 196.9 l Less
Hydraulsystem (endast tank) 146.0 gal 553.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – fram 127.3 gal 482.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – bak 127.3 gal 482.0 l Less
Fabriksfyllt hydraulsystem 230.0 gal 873.0 l Less
Anmärkning Höglyftande konfiguration. Höglyftande konfiguration. Less

Skopor

Skopvolymer 12,2-23,7 m3 (16,0-31,0 yd3) 12,2-23,7 m3 (16,0-31,0 yd3) Less

Axlar

Fram Fast Fast Less
Bak Ok Ok Less
Pendlingsvinkel 10 grader 10 grader Less

Hydraulsystem – styrning

Styrsystem – Krets Stängt Stängt Less
Styrsystem – Pump Kolv, variabel slagvolym Kolv, variabel slagvolym Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – Styrning 5000.0 psi 34500.0 kPa Less
Maximalt flöde vid 1 985 varv/min (6 900 kPa/1 000 psi) 133.0 gal/min 505.0 l/min Less
Total styrningsvinkel 86.0 grader 86.0 grader Less

Motor (Tier 4 Final)

Cylinderdiameter 5.7 tum 145.0 mm Less
Cylindervolym 1959.0 tum3 32.1 l Less
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final Less
Motormodell Cat® C32 med ACERT™-teknik Cat® C32 med ACERT™-teknik Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 1039.0 hp 775.0 kW Less
Nettoeffekt – 80/1269/EEG 973.0 hp 726.0 kW Less
Nettoeffekt – ISO 14396 1024.0 hp 764.0 kW Less
Nettoeffekt – ISO 9249 973.0 hp 726.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 964.0 hp 719.0 kW Less
Högsta vridmoment vid 1 250 varv/min 4034.0 lb ft 5470.0 Nm Less
Nominellt motorvarvtal 1800.0 varv/min 1800.0 varv/min Less
Slaglängd 6.4 tum 162.0 mm Less
Vridmomentstegring 33 % 33 % Less
Anmärkning Standardkylsystem. Standardkylsystem. Less

Motor (motsvarande Tier 2)

Cylinderdiameter 5.7 tum 145.0 mm Less
Cylindervolym 1959.0 tum3 32.1 l Less
Emissioner Motsvarande U.S. Motsvarar EPA Tier 2 Motsvarande U.S. Motsvarar EPA Tier 2 Less
Motormodell Cat C32 med ACERT-teknik Cat C32 med ACERT-teknik Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 1041.0 hp 777.0 kW Less
Nettoeffekt – 80/1269/EEG 973.0 hp 726.0 kW Less
Nettoeffekt – ISO 14396 1024.0 hp 764.0 kW Less
Nettoeffekt – ISO 9249 973.0 hp 726.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 964.0 hp 719.0 kW Less
Högsta vridmoment vid 1 250 varv/min 4034.0 lb ft 5470.0 Nm Less
Nominellt motorvarvtal 1800.0 varv/min 1800.0 varv/min Less
Slaglängd 6.4 tum 162.0 mm Less
Vridmomentstegring 33 % 33 % Less
Anmärkning Standardkylsystem. Standardkylsystem. Less

Ljud

Dynamisk ljudnivå för föraren (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Ljudnivå för föraren (ANSI/SAE J1166 FEB08) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Anmärkning Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar och rutor är öppna under längre tidsperioder, eller om miljön kring maskinen är bullrig. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar och rutor är öppna under längre tidsperioder, eller om miljön kring maskinen är bullrig. Less
Anmärkning Maskinens ljudnivå är 116 dB(A), uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008 för en standardmaskin. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudnivå är 116 dB(A), uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008 för en standardmaskin. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal. Less
Anmärkning Maskinens ljudnivå är 113 dB(A), uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008 för en ljuddämpad maskin. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudnivå är 113 dB(A), uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008 för en ljuddämpad maskin. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal. Less

Ramverk

Byggd för de tuffaste förhållandena.


Drivlina

Flytta material effektivare med förbättrad effekt och kontroll.


Hydraulik

Produktivitet som gör att du kan flytta större volymer och tjäna mer.


Förarplats

Klassens bästa förarkomfort och ergonomi.


Tekniska lösningar

De integrerade elektroniksystemen ger ökad produktivitet.


Cats MineStar-system

Arbeta produktivare.


Säkerhet

Vi prioriterar din säkerhet.


Servicevänlighet

Ger ökad drifttid genom att minska servicebehovet.


Kundsupport

Cat-återförsäljaren vet hur du håller dina gruvmaskiner igång.


Hållbarhet

Värnar om miljön.


Grävutrustningar för skopa

Skydda din investering.


Systemanpassning för effektivitet

Ett effektivt last-/transportsystem måste vara perfekt anpassat.


993K Standardutrustning

DRIVLINA
  • Bromsar, oljekylda, flerskiviga, färd/nöd
  • Husavtappningsfilter
  • Behovsstyrd fläkt
  • Parkeringsbroms i drivlina
  • Motor, Cat C32 ACERT
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Motoravstängningsbrytare på marknivå
  • Förrenare, motorns luftintag (ovanför huv)
  • Kylare
  • Starthjälp, eter, automatisk
  • Elektronisk gasreglagespärr
  • Momentomvandlare, turbinkoppling (ICTC) med dragkraftstyrsystem
  • Transmission, powershift med planetväxlar, 3F/3B elektroniskt styrd

ELSYSTEM
  • Backvarningslarm
  • Generator, 150 A
  • Batterier, underhållsfria 4 – 1 400 CCA
  • Polanslutningar av Deutsch-typ
  • Diagnostikanslutning, start- och laddningssystem
  • Elsystem, 24 V
  • Elektroniskt servicecenter
  • Elektronisk transmissionsstyrning
  • Belysningssystem, halogen (fram och bak), trappstegsbelysning
  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Starthjälpsuttag för hjälpstart
  • Startmotorspärr och transmissionsspärr (stötfångare)

FÖRARMILJÖ
  • Via Advisor-displayen får föraren driftsinformation i realtid, gör kalibreringar och anpassar förarinställningarna
  • Luftkonditionering
  • Förluftrenare
  • Hytten är ljuddämpad och trycksatt och har separat, yttre skyddsstruktur (ROPS/FOPS) samt är förberedd för radio, inklusive antenn, högtalare och omvandlare, (12 V, 10 A) och har eluttag
  • Cigarettändare och askfat
  • Klädkrok
  • Reglage, lyft- och tiltfunktion
  • Digital display på mittkonsolen: – Växel – Körhastighet – Maskintimmar
  • Värmare och defroster
  • Signalhorn, elektriskt
  • Instrumentering, mätare: – Kylvätsketemperatur – Bränslenivå – Hydrauloljetemperatur – Drivlinans oljetemperatur – Varvräknare
  • Hyttbelysning
  • Hållare för matlåda, mugg och handbok
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Dragkraftkontrollsystem
  • Förarstol, Cat Comfort (tyg), luftfjädrad, justerbar i sex lägen
  • Säte för instruktör med midjebälte, 76 mm (3 tum) brett
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum) brett
  • STIC-styrsystem
  • Växellägesindikator
  • VIMS (Vital Information Management System) med Advisor-display: Extern dataport, programmerbar förarprofil, körcykel-timer, integrerat system för nyttolastkontroll
  • Våtarmstorkare med spolare (fram och bak): – Intervalltorkare fram och bak

ÖVRIGT
  • Automatisk skoputjämning
  • Automatiskt frånslag för lyft och skopläge
  • Ekologisk axelavtappning
  • Servicecenter i stötfångaren
  • Deluxe-filtrering
  • Nödutgång från plattformen
  • Främre gångbord
  • Bränslesystem med snabbfyllning
  • Grupperade hydrauliska tryckportar
  • Skydd, vevhus och drivlina
  • Draganordning med dragbult
  • Ekologiska avtappningar för redskap och styrningar
  • Spärrspak för redskap, i hytt
  • Underhållsfria länksprintar
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Positiv flödeskontroll, redskapssystem
  • Product Link™
  • Fälgar
  • Servicecenter med el- och vätskeservice vid marknivå
  • Synglas för oljan till styrning, redskap och transmission
  • Trappstege, vänster och höger bak
  • Startmotorspärr, stötdämpare
  • Styr- och transmissionsspärrspak, hytt
  • Styrning, lastkännande
  • Sparkplåtar
  • Transmissionsspärr, stötdämpare

993K Tillvalsutrustning

DRIVLINA
  • Frostskydd -50 °C (-58 °F)
  • Kylvätskevärmare (120 V)
  • Kylvätskevärmare (240 V)

ELSYSTEM
  • Varningsljus med lysdioder
  • Objektdetektering (radar)
  • Strömomvandlare
  • Kamera för bakåtsikt

FÖRARMILJÖ
  • Radio, AM/FM/CD/MP3
  • Hyttförrenare
  • Sirius satellitradio med Bluetooth
  • Solskydd

MASKINKONTROLL OCH HJÄLPMEDEL
  • Förberedd för Cat Terrain

RESERVFÄLGAR
  • 40.00×51-reservfälg

ÖVRIGA TILLBEHÖR
  • Stopp för axelpendling
  • Eldriven bakre stege för tillträde
  • Bakre skärmar för vägkörning