988K, sågverkskonfiguration

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

988 lanserades redan 1963 och har varit branschledande under 50 år. Med kontinuerligt fokus på våra kunders framgång har vi utvecklat varje ny serie. 988K bygger vidare på vårt arv av tillförlitlighet, prestanda, säkerhet, förarkomfort, servicevänlighet och effektivitet. 988K i sågverkskonfiguration är konstruerad för att uppfylla de krav som ställs vid arbete i sågverk. Funktionerna hos 988K med sågverkskonfiguration bidrar till att ge en hållbar och tillförlitlig maskin som uppfyller behoven i moderna sågverk.

Motor

Enheter:
Nettoeffekt 541.0 hp 403.0 kW Less
Motormodell Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Nettoeffekt – SAE J1349 541.0 hp 403.0 kW Less
Cylinderdiameter 5.7 tum 145.0 mm Less
Slaglängd 7.2 tum 183.0 mm Less
Cylindervolym 1105.0 tum3 18.1 l Less
Vridmomentstegring 58.0 % 58.0 % Less
Nominellt motorvarvtal 1 700 varv/min 1 700 varv/min Less
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV-teknik eller motsvarande Tier 2 Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV-teknik eller motsvarande Tier 2 Less
Bruttoeffekt (ISO 14396) 580.0 hp 432.0 kW Less
Varvtal för maximal effekt 1 500 varv/min 1 500 varv/min Less
Högsta effekthastighet vid 1 500 varv/min: brutto – ISO 14396 580.0 hp 432.0 kW Less
Högsta effekthastighet vid 1 500 varv/min: brutto – SAE J1995 588.0 hp 439.0 kW Less
Högsta effekthastighet vid 1 500 varv/min: nettoeffekt – SAE J1349 541.0 hp 403.0 kW Less
Högsta vridmoment vid 1 200 varv/min 2104.0 lb ft 2852.0 Nm Less

Gafflar

Gaffelns ändyta 69.0 ft2 6.4 m2 Less

Driftspecifikationer

Arbetsvikt 139920.0 lb 63600.0 kg Less
Tipplast – ledad 37° 68005.0 lb 30910.0 kg Less
Tipplast – rak 78115.0 lb 35500.0 kg Less

Transmission

Typ av transmission Cat powershift-transmission av planettyp Cat powershift-transmission av planettyp Less
Framåt 1 4.0 mph 6.5 km/h Less
Framåt 2 7.2 mph 11.6 km/h Less
Framåt 3 12.7 mph 20.4 km/h Less
Framåt 4 21.6 mph 34.7 km/h Less
Bakåt 1 4.7 mph 7.5 km/h Less
Bakåt 2 8.3 mph 13.3 km/h Less
Bakåt 3 14.4 mph 23.2 km/h Less
Direktdrivning – Framåt 1 Lockup inaktiverad Lockup inaktiverad Less
Direktdrivning – Framåt 2 7.8 mph 12.5 km/h Less
Direktdrivning – Framåt 3 13.9 mph 22.3 km/h Less
Direktdrivning – Framåt 4 24.4 mph 39.3 km/h Less
Direktdrivning – Bakåt 1 5.0 mph 8.0 km/h Less
Direktdrivning – Bakåt 2 8.9 mph 14.3 km/h Less
Direktdrivning – Bakåt 3 15.8 mph 25.5 km/h Less

Hydraulsystem - Lyft/tilt

Cylindrar, dubbelverkande: Lyft, cylinderdiameter och slaglängd 235 × 976 mm (9,25 × 38,4 tum) 235 × 976 mm (9,25 × 38,4 tum) Less
Dubbelverkande cylindrar: Tilt, cylinderdiameter och slaglängd 292 × 671 mm (11,5 × 26,4 tum) 292 × 671 mm (11,5 × 26,4 tum) Less
Lyft/tiltsystem Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym Less
Maximalt flöde 13.7 gal/min 52.0 l/min Less
Maximalt flöde vid 1 400-1 860 varv/min 153.0 gal/min 580.0 l/min Less
Pilotsystem Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym Less
Tryckbegränsningsventilens inställning 580.0 psi 4000.0 kPa Less
Lyft/tiltsystem – krets EH – Positiv flödeskontroll, delat flöde EH – Positiv flödeskontroll, delat flöde Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyft/tilt 4641.0 psi 32000.0 kPa Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 188.0 gal 712.0 l Less
Kylsystem 31.7 gal 120.0 l Less
Vevhus 15.9 gal 60.0 l Less
Transmission 31.7 gal 120.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – fram 49.1 gal 186.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – bak 49.1 gal 186.0 l Less
Hydraulsystem (endast tank) 63.4 gal 240.0 l Less
AdBlue, vätsketank 8.7 gal 33.0 l Less
Fabriksfyllt hydraulsystem 125.5 gal 475.0 l Less

Mått – sågverkslänkage

Tömningsvinkel vid max. lyft 39.4 Grader 39.4 Grader Less
Gaffelhöjd vid maximal lyftning 15.3 fot 4660.0 mm Less
Gaffelhöjd med armar i horisontellt läge 8.1 fot 2468.0 mm Less
Öppning för gaffelns gripklo 12.3 fot 3741.0 mm Less
Framaxelns mittlinje till gaffelns spets 15.6 fot 4765.0 mm Less
Markfrigång till stötfångaren 3.1 fot 933.0 mm Less
Markfrigång till framaxelns mitt 3.2 fot 978.0 mm Less
Markfrigång till ramledens undersida 1.9 fot 568.0 mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 13.8 fot 4214.0 mm Less
Höjd till huvens överkant 10.9 fot 3334.0 mm Less
Höjd till ROPS-skyddets överkant 13.8 fot 4221.0 mm Less
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 16.1 fot 4918.0 mm Less
Maximal total längd 41.0 fot 12502.0 mm Less
Bakaxelns mittlinje till stötfångare 10.5 fot 3187.0 mm Less
Hjulbas 14.9 fot 4550.0 mm Less

Axlar

Fram Fast Fast Less
Bak Ok Ok Less
Pendlingsvinkel 13° 13° Less

Bromsar

Bromsar SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Hydraulsystem – styrning

Styrsystem – krets Pilot, lastkännande Pilot, lastkännande Less
Styrsystem – pump Kolv, variabel slagvolym Kolv, variabel slagvolym Less
Tryckbegränsningsventilens inställning - styrning 4351.0 psi 30000.0 kPa Less
Maximalt flöde 71.3 gal/min 270.0 l/min Less
Styrning, cykeltid (hög tomgång) 3.4 Sekunder 3.4 Sekunder Less
Styrning, cykeltid (låg tomgång) 5.6 Sekunder 5.6 Sekunder Less
Total styrningsvinkel 74.0 Grader 74.0 Grader Less

Ljudprestanda - Standard

Maskinens ljudnivå (ISO 6395) 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less
Ljudnivå vid föraren (ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less

Ljudprestanda - Ljuddämpning

Maskinens ljudnivå (ISO 6395) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Ljudnivå vid föraren (ISO 6396) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less

Effektivitet

De integrerade maskinsystemen ger den bränsleeffektivitet som du förväntar dig.


Ramverk

Byggd för de tuffaste förhållandena.


Drivlina

Flytta material effektivare med förbättrad effekt och kontroll.


Hydraulik

Produktivitet som gör att du kan flytta större volymer och tjäna mer.


Förarplats

Klassens bästa förarkomfort och ergonomi.


Tekniska lösningar

De integrerade elektroniksystemen ger ökad produktivitet.


Servicevänlighet

Ger ökad drifttid genom att minska servicebehovet.


Kundsupport

Din Cat-återförsäljare vet hur du kan hålla dina maskiner produktiva.


Säkerhet

Vi prioriterar din säkerhet.


Hållbarhet

Gör en hållbar utveckling möjlig.


Mångsidighet

Alternativ för arbetsredskap som tillgodoser dina behov.


988K, sågverkskonfiguration Standardutrustning

ELSYSTEM
  • Backvarningslarm
  • Generator, enkel 150 A
  • Batterier, torra
  • Omvandlare, 10/15 A, 24 till 12 V
  • Belysningssystem (halogen, arbetsbelysning, belysning för instegs- och serviceplattform)
  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Starthjälpsuttag för hjälpstart
  • Startmotorspärr i stötfångare
  • Transmissionsspärr i stötfångare

FÖRARMILJÖ
  • Grafisk informationsdisplay som visar driftsinformation i realtid, gör kalibreringar och anpassar förarinställningarna
  • Luftkonditionering
  • Cat Detect Vision-system med bakåtriktad kamera
  • Hytten är ljuddämpad och trycksatt med integrerad skyddsstruktur (ROPS/FOPS), förberedd för radio, inklusive antenn, högtalare och omvandlare (12 V, 5 A) och eluttag
  • Reglage, lyft- och tiltfunktion
  • Värmare och defroster
  • Signalhorn, elektriskt
  • Instrumentering, mätare: – kylvätsketemperatur – mätare av motordriftstid – hydrauloljetemperatur – drivlinans oljetemperatur
  • Hyttbelysning
  • Lunchbox och dryckeshållare
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Dragkraftkontrollsystem
  • Förarstol, Cat Comfort (tyg), luftfjädrad, justerbar i sex lägen
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum) brett
  • STIC-styrsystem
  • UV-glas
  • Växellägesindikator
  • VIMS (Vital Information Management System) med grafisk informationsdisplay: Extern dataport, programmerbar förarprofil, körcykeltimer, integrerat system för nyttolastkontroll
  • Våtarmstorkare med spolare (fram och bak): – intervalltorkare fram och bak
  • Körriktningsvisare

DRIVLINA
  • Utsvängbart kylarsystem med kylarelement med 6 flänsar per tum
  • Fläkt med automatisk reversering med justerbara styrreglage och manuell cykel
  • Fällbara, perforerade sidodörrar
  • Bromsar, oljekylda, flerskiviga, färd/nöd
  • Avtappningssilar
  • Vevhusskydd
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • Motor, C18 MEUI diesel, turboladdad/efterkyld
  • Motoravstängningsbrytare på marknivå
  • Förrenare av turbintyp på motorns luftintag
  • Nästa generations modulära kylare (NGMR)
  • Starthjälp, eter, automatisk
  • Elektronisk gasreglagespärr
  • Momentomvandlare, impellerkoppling (ICTC) med lockup-koppling (LUC) och system för dragkraftkontroll
  • Transmission, powershift med planetväxlar, 4F/3R, elektroniskt styrd

ÖVRIGT
  • Automatiskt lyftfrånslag och skopplacerare
  • I maskinens grundpris ingår en uppsättning däck
  • Hydrauldriven, behovsstyrd fläkt
  • Kopplingar, Cat O-ringstätningar
  • Låsbara serviceluckor
  • Ekologiska avtappningar för motor, kylare och hydraultank
  • Bränsletank, 731 l (188 gallon)
  • Draganordning med dragbult
  • Slangar, Cat XT™
  • Filtrerings- och silningssystem för hydraul-, styrnings- och bromssystemen
  • Cats modul för rena emissioner
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Färdigblandad 50 % koncentrerad, kylvätska med extra lång livslängd som ger frysskydd ner till -34 °C (-29 °F)
  • Bakre insteg till hytt och serviceplattform
  • Styrning, lastkännande
  • Sparkplåtar
  • Vandaliseringsskydd med hänglås

988K, sågverkskonfiguration Tillvalsutrustning

DRIVLINA
  • -50 °C (-58 °F) frostskyddsmedel
  • System för snabba motoroljebyten, Wiggins
  • Motorvärmare, 120 V eller 240 V
  • Kylning för hög omgivningstemperatur – programvara

FÖRARMILJÖ
  • Hyttförrenare
  • Radio, AM/FM/CD/MP3
  • Sirius satellitradio med Bluetooth
  • Varningsljus med lysdioder
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Rullgardin

ÖVRIGA TILLBEHÖR
  • Främre och bakre skärmar för vägkörning
  • System för snabbfyllning av bränsle (Shaw-Aero)