972M (2016)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Den nya hjullastaren 972M har en ACERT-motor som uppfyller steg IV och är utrustad med en kombination av beprövade komponenter för elektronik, bränsle, luft och efterbehandling. Genom att tillämpa beprövad teknik systematiskt och strategiskt, kan vi tillgodose våra kunders högt ställda förväntningar på produktivitet och bränsleeffektivitet. Djup systemintegration leder till minskade emissioner, bättre prestanda och förbättrad bränsleekonomi utan att påverka maskinens prestanda, vilket ger en smidig körupplevelse. Tillförlitligheten, hållbarheten och mångsidigheten hos 972M ger en maskin som är bättre byggd för att uppfylla företagets behov.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Cylinderdiameter 4.53 tum 115.0 mm Less
Slaglängd 5.87 tum 149.0 mm Less
Cylindervolym 567.52 tum3 9.3 l Less
Nettoeffekt – ISO 9249 303.0 hp 223.0 kW Less
Maximal bruttoeffekt (1 800 varv/min) – SAE J1995 (metriskt) 341.0 hp 251.0 kW Less
Maximal nettoeffekt (1 700 varv/min) – ISO 9249 (metriskt) 303.0 hp 223.0 kW Less
Maximal nettoeffekt – ISO 9249 (metriskt) 303.0 hp 223.0 kW Less
Maximalt nettovridmoment (1 000 varv/min) – ISO 9249 1219.93 lbf-ft 1654.0 Nm Less
Maximal effekt (1 800 varv/min) – ISO 14396 (metriskt) 336.0 hp 247.0 kW Less
Maximal effekt – ISO 14396 (metriskt) 336.0 hp 247.0 kW Less
Högsta nettovridmoment (1 200 varv/min) – SAE J1995 1275.0 lbf-ft 1728.0 Nm Less
Högsta vridmoment (1 200 varv/min) – ISO 14396 1261.23 lbf-ft 1710.0 Nm Less
Emissioner Cat-motor med ACERT-teknik – Uppfyller emissionskraven enligt steg IV. Cat-motor med ACERT-teknik – Uppfyller emissionskraven enligt steg IV. Less

Vikt

Arbetsvikt 54888.0 lb 24897.0 kg Less
Anmärkning För 4,8 m3 lastarskopor med BOCE. För 4,8 m3 lastarskopor med BOCE. Less

Skopor

Skopvolymer 2,9–9,9 m3 (3,75–13,0 yd3) 2,9–9,9 m3 (3,75–13,0 yd3) Less

Driftspecifikationer

Brytkraft 44063.0 lbf 196.0 kN Less
Statisk tipplast – Full sväng, 37°: Utan däcknedtryckning 38407.0 lb 17421.0 kg Less
Statisk tipplast – Full sväng, 37°: Med däcknedtryckning 35635.0 lb 16164.0 kg Less

Transmission

Framåt 1 4.2 mph 6.7 km/h Less
Framåt 2 8.1 mph 13.1 km/h Less
Framåt 3 14.4 mph 23.2 km/h Less
Framåt 4 24.54 mph 39.5 km/h Less
Bakåt 1 4.7 mph 7.6 km/h Less
Bakåt 2 9.3 mph 15.0 km/h Less
Bakåt 3 16.5 mph 26.5 km/h Less
Bakåt 4 24.54 mph 39.5 km/h Less
Anmärkning Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och L3-standarddäck med 826 mm rullradie. Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och L3-standarddäck med 826 mm rullradie. Less

Hydraulsystem

Hydraulisk cykeltid med nominell nyttolast – Tömning från maximal lyfthöjd 1.5 Sekunder 1.5 Sekunder Less
Hydraulisk cykeltid med nominell nyttolast – Sänk, töm, ned till markstödsläge 3.1 Sekunder 3.1 Sekunder Less
Hydraulisk cykeltid med nominell nyttolast – Lyft från bärläge 6.1 Sekunder 6.1 Sekunder Less
Hydraulisk cykeltid med nominell nyttolast – Totalt 10.7 Sekunder 10.7 Sekunder Less
Redskapspumptyp Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym Less
Redskapssystem: maximalt flöde – 3:e/4:e funktion (tillval) 63.4 gal/min 240.0 l/min Less
Redskapssystem: maximalt arbetstryck 4496.0 psi 31000.0 kPa Less
Redskapssystem: maximalt tryck – 3:e/4:e funktion (tillval) 3159.0 psi 21780.0 kPa Less
Redskapssystem: maximal pumpkapacitet (2 200 varv/min) 95.1 gal/min 360.0 l/min Less

Bromsar

Bromsar Bromsarna uppfyller standarden ISO 3450 Bromsarna uppfyller standarden ISO 3450 Less

Axlar

Fram Fast Fast Less
Bak Pendlande ±13 grader Pendlande ±13 grader Less
Maximal stigning och sänkning för enskilda hjul 19.8 tum 502.0 mm Less

Hytt

ROPS/FOPS-skydd ROPS/FOPS-skydden uppfyller kraven i ISO 3471 och ISO 3449 Nivå II ROPS/FOPS-skydden uppfyller kraven i ISO 3471 och ISO 3449 Nivå II Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 18.9 gal 71.6 l Less
Vevhus 6.5 gal 24.5 l Less
Transmission 15.5 gal 58.5 l Less
Hydraultank 33.0 gal 125.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – Fram 15.1 gal 57.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – Bak 15.1 gal 57.0 l Less
DEF-tank* 4.4 gal 16.8 l Less
Bränsletank 82.7 gal 313.0 l Less
Anmärkning *Måste uppfylla kraven som beskrivs i ISO 22241-1. *Måste uppfylla kraven som beskrivs i ISO 22241-1. Less

Ljud

Ljudtrycknivå för föraren (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Anmärkning Hörselskydd kan behövas när dörrar och/eller fönster är öppna en längre period eller i bullriga miljöer. Hörselskydd kan behövas när dörrar och/eller fönster är öppna en längre period eller i bullriga miljöer. Less
Anmärkning Ljudnivåvärdena gäller endast vid specifika driftförhållanden. Ljudnivåvärdena gäller endast vid specifika driftförhållanden. Less
Anmärkning Ljudnivån från maskinen och hur högt den upplevs av föraren varierar med motorns varvtal och/eller kylfläktens hastighet. Ljudnivån från maskinen och hur högt den upplevs av föraren varierar med motorns varvtal och/eller kylfläktens hastighet. Less
Anmärkning Hörselskydd kan behövas om maskinen körs med en hytt som inte har skötts korrekt. Hörselskydd kan behövas om maskinen körs med en hytt som inte har skötts korrekt. Less
Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) EU-direktivet 2000/14/EG med ändringar enligt 2005/88/EG 108.0 dB(A) 108.0 dB(A) Less
Utvändig ljudeffektnivå (SAE J88:2013) 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

Tillförlitliga

Beprövade komponenter och teknik du kan lita på.


Slitstark

Bättre utformad för att tillgodose dina behov.


Produktiv

Arbeta smart och flytta mer material.


Bränsleeffektiv

Konstruerad för att sänka dina driftskostnader.


Lätt att manövrera

Säker. Bekväm. Effektiv.


Mångsidig

Länkage- och skyddstillval som uppfyller kraven för just dina tillämpningar.


Mångsidig

Utför fler arbetsuppgifter med en maskin, Fusion-redskapsfäste och olika arbetsredskap.


Integrerade tekniska lösningar

Övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen.


Ägandekostnader

Bevisat bästa investering.


Driftskostnader

Spara tid och pengar genom att jobba smart.


Servicevänlig

Enkelt underhåll. Enkel service.


Hållbar

Resursbesparingar.


Kundsupport

Den oöverträffade supporten gör skillnad.


972M (2016) Standardutrustning

FÖRARMILJÖ
  • Hytt, trycksatt och ljuddämpad (ROPS/FOPS)
  • Fästen i visköst gummi
  • 18 cm LCD-färgpekskärm med flera funktioner för backkamera (backningsaktiverad) och maskinstatus, inställningar och tillståndsparametrar
  • Elektrohydrauliska reglage, SAL (enaxlad spak) lyft- och tiltfunktion
  • Styrning, elektrohydraulisk joystick, hastighetsavkänning med kraftåterkoppling
  • Förberedd för radioinstallation (underhållning) inklusive antenn, högtalare och omvandlare (12 V, 10 A)
  • Luftkonditionering, värmeaggregat och defroster (automatisk temperaturkontroll och fläkt)
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • Mugghållare (2) med förvaringsutrymme för mobiltelefon/MP3-spelare
  • Spärr för skop-/redskapsfunktioner
  • Klädkrok (2)
  • Hyttens luftfilter
  • Ergonomiska hyttstegar och ledstänger
  • Signalhorn, elektriskt
  • Hyttbelysning, två lampor
  • Yttre backspeglar med integrerade speglar för döda vinkeln
  • Stolpmonterad membranknappsats med 16 strömställare
  • 2 uttag, 12 V
  • Cat-komfortstol (tygklädd) med luftfjädring
  • Rullbälte, 51 mm, med indikator
  • Solskydd, fram
  • Våtarmstorkare med spolare fram och bak, intervalltorkare fram
  • Fönster, skjutbara (vänster och höger sida)
  • Fästöglor för hytten
  • Klocka i LCD-display

DATORISERAT ÖVERVAKNINGSSYSTEM
  • Med följande mätare: – Hastighetsmätare/varvräknare – Digital växelindikator – Dieselavgasvätskenivå (DEF) – Temperatur: motorns kylvätska, hydraulolja, transmissionsolja – Bränslenivå
  • Med följande varningsindikatorer: – Regenerering – Temperatur: axelolja, motorns inloppsgrenrör – Tryck: motorolja, bränsletryck högt/lågt, primärstyrningsolja, färdbromsolja – Batterispänning hög/låg – Igensättning av motorns luftfilter – Igensättning av hydrauloljefilter – Hydrauloljeflöde – Parkeringsbroms – Låg DEF-nivå – Förbikoppling av transmissionsfilter

EL OCH BELYSNING
  • Batterier, (2) underhållsfria 1 400 CCA
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Startmotor, elektrisk, extra kraftig
  • Start- och laddningssystem (24 V)
  • Belysningssystem: – Fyra halogenarbetslampor (hyttmonterade) – Två halogenvägstrålkastare (med signaler) – Två bakåtriktade halogenstrålkastare (monterade på huven) – Två bakre lysdiodlampor, läge/stopp/körriktningsvisare
  • Backvarningslarm
  • Generator, 145 A, borstförsedd
  • Huvudbrytare
  • Nödstoppknapp för motorn
  • Starthjälpsuttag (exklusive kablar)
  • Nödstyrningssystem

CAT CONNECT-TEKNIK
  • Link-teknik: Product Link
  • Detekteringsteknik: backkamera

DRIVLINA
  • Motor, Cat 9.3 ACERT uppfyller emissionskraven enligt steg IV
  • Cat-modul för rena emissioner (CEM) med dieselpartikelfilter (DPF) samt separat tank och pump för dieselavgasvätska (DEF)
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Bränsle/vattenavskiljare
  • Förrenare, motorns luftintag
  • Ekonomiläge (valbart)
  • Växellåda, automatisk powershift av planettyp (4F/4B)
  • Momentomvandlare, spärrkoppling med frihjulsstator
  • Brytare för låsning av transmissionsfrikoppling
  • ECO-läge för XE-maskiner
  • Axlar, manuellt manövrerad differentialspärr på framaxel, öppen differential på bakaxel
  • Axlar, ekologiska avtappningar
  • Bromsar, helhydrauliska, av skivtyp i kapslat oljebad med integrerat bromssystem (IBS)
  • Bromsslitageindikatorer
  • Parkeringsbroms, skivbroms
  • Kylfläkt, elektroniskt styrd, hydrauldriven, temperaturavkännande, behovsstyrd
  • Kylare för hög skräpnivå med bredare flänsavstånd

LÄNKAGE
  • Länkage, Z-balk, tvärrör/tiltspak av gjutstål
  • Frånslag, lyft och tilt, automatiskt (justerbart från hytten)

HYDRAULIK
  • Hydraulsystem, lastkännande
  • Styrning, lastkännande
  • Lastarmsfjädring, 2V
  • Framdragna tryckuttag för diagnosändamål
  • Slangar, Cat XT
  • Kopplingar, Cat O-ringstätning
  • Hydrauloljekylare (utsvängbar)
  • Oljeprovtagningsventiler

VÄTSKOR
  • Färdigblandad kylvätska med förlängd livslängd som ger frostskydd ner till -34 °C

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Huv, icke-metallisk med lyftanordning
  • Servicepunkter (el och hydraulik)
  • Plattform för rengöring av rutor
  • Automatisk tomgångsavstängning
  • Stänkskärmar, fram: icke-metalliska med stänkskydd, bak: med förlängning
  • Ekologiska avtappningar för motor, växellåda och hydraulsystem
  • Förberedd för eterstarthjälp
  • Grill, luftburna partiklar
  • Filter: bränsle, motorluft, motorolja, hydraulolja, transmission
  • Bränslekylare
  • Smörjnipplar
  • Draganordning med dragbult
  • Förrenare med regnskydd
  • Synglas: kylvätske-, hydraulolje- och växellådsoljenivå
  • Verktygslåda
  • Vandaliseringsskydd med hänglås

972M (2016) Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ
  • Dörr, fjärröppningssystem
  • Kåpa, HVAC, i metall
  • Elektrohydrauliska reglage, SAL 3:e funktion: – Extra rullknapp för 4:e funktion
  • Elektrohydrauliska reglage, joystick lyft och tilt: – Extra integrerade rullknappar för 3:e och 4:e funktion
  • Friskluftsfilter, kol
  • Yttre, uppvärmda backspeglar med integrerade speglar för döda vinkeln
  • Förrenare, klimatanläggning (HVAC)
  • Förrenare, HVAC (RESPA)
  • Radio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth
  • Radio, CB-förberedd
  • Uppvärmd förarstol, luftfjädring
  • Säkerhetsbälte, 4-punkts, med indikator
  • Styrning, elektrohydraulisk ratt med FNR-körriktningsvisare och växelväljare: – Extra FNB-omkopplare nära redskapsreglagen
  • Tak, i metall
  • Solskydd, bak
  • Fönster, gummimonterade
  • Fönster, med frontskydd
  • Fönster, med kraftigt frontskydd
  • Fönster, med helt skydd fram, bak och på sidorna

EL OCH BELYSNING
  • Fyra extra hyttmonterade halogenarbetslampor, eller;
  • Fyra extra hyttmonterade HID-arbetslampor
  • Främre och bakre strålkastare med lysdioder
  • Hastighetsbegränsare, 20 km/h
  • Fyra extra lysdioder för arbetsbelysning
  • Extern indikatorlampa för säkerhetsbälte

STARTMOTORER, BATTERIER OCH GENERATORER
  • Kallstart – 240 V

CAT CONNECT-TEKNIK
  • Link-teknik: VIMS™
  • Nyttolastteknik: – Autogrävsystem för makadam – Cat Production Measurement – Skrivare, Cat Production Measurement
  • Detekteringsteknik: Särskild display för backkamera, konstant aktivering
  • Maskinsäkerhetssystem

DRIVLINA
  • Axlar: – Automatiska främre/bakre differentialspärrar – Axeloljekylare – Tätningar för extrema temperaturer – Tätningsskydd
  • Fläkt, VPF (variabel bladvinkel), automatisk och manuell reglering
  • Kylare, kapacitet att klara höga omgivningstemperaturer med mindre fläktavstånd

LÄNKAGE
  • Höga lyft
  • Utökad kapacitet
  • Förberedd för redskapsfäste

ARBETSREDSKAP
  • Skopor i Performance-serien
  • Fusion-redskapsfäste
  • Gafflar, pall
  • Gafflar, skogsbruk

HYDRAULIK
  • 3:e funktion med lastarmsfjädring
  • 4:e funktion med lastarmsfjädring
  • Autosmörjning

VÄTSKOR
  • Färdigblandad kylvätska med förlängd livslängd som ger frostskydd ner till -50 °C
  • Biologiskt nedbrytningsbar olja, Cat Hydo

ANNAN TLLVALSUTRUSTNING
  • Stänkskärmar för vägkörning
  • Skydd, drivlina
  • Skydd, bakre kylargrill
  • Snabboljebytessystem för motor
  • Förrenare, turbintyp
  • Förrenare, avfall
  • Stoppklossar

ANDRA TILLVALSKONFIGURATIONER
  • Hantering av ballastmaterial
  • Industri- och avfallshanterare
  • Stålverk