980M (TIER 4/STEG IV) (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Den nya hjullastaren 980M med 2017 års produktuppdatering tillämpar beprövad teknik systematiskt och strategiskt för att tillgodose dina högt ställda förväntningar gällande tillförlitlighet, produktivitet, bränsleeffektivitet och lång livslängd. Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final eller EU steg IV.

Motor

Enheter:
Nettoeffekt – ISO 9249 386.0 hp 288.0 kW Less
Motormodell Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Cylindervolym 763.0 tum3 12.5 l Less
Maximal effekt vid 1 700 varv/min – SAE J1995 425.0 hp 317.0 kW Less
Maximal effekt vid 1 700 varv/min – SAE J1995 (metriskt) 431.0 hp 317.0 kW Less
Maximal effekt vid 1 700 varv/min – ISO 14396 420.0 hp 313.0 kW Less
Maximal effekt vid 1 800 varv/min – ISO 14396 (metriskt) 426.0 hp 313.0 kW Less
Maximal nettoeffekt vid 1 700 varv/min – SAE J1349 386.0 hp 288.0 kW Less
Maximal nettoeffekt vid 1 700 varv/min – SAE J1349 (metriskt) 392.0 hp 288.0 kW Less
Maximal nettoeffekt vid 1 700 varv/min – ISO 9249 386.0 hp 288.0 kW Less
Maximal nettoeffekt vid 1 700 varv/min – ISO 9249 (metriskt) 392.0 hp 288.0 kW Less
Högsta bruttovridmoment (1 200 varv/min) – SAE J1995 1627.0 lbf-ft 2206.0 Nm Less
Högsta bruttovridmoment (1 200 varv/min) – ISO 14396 1609.0 lbf-ft 2182.0 Nm Less
Maximalt nettovridmoment (1 100 varv/min) 1515.0 lbf-ft 2054.0 Nm Less

Ljud

Anmärkning *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. Less
Med maximalt kylfläktvarvtal: ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Med maximalt kylfläktvarvtal: utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Med maximalt kylfläktvarvtal: utvändig ljudtrycknivå (SAE J88:2013) 78 dB(A)* 78 dB(A)* Less

Vikter

Arbetsvikt 66337.0 lb 30090.0 kg Less
Anmärkning Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Michelin 29.5R25 XLDD1 L4 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link™, axlar med öppen differential, nödstyrning, ljuddämpning och en 5,4 m3 (7,1 yd3) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Michelin 29.5R25 XLDD1 L4 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link™, axlar med öppen differential, nödstyrning, ljuddämpning och en 5,4 m3 (7,1 yd3) lastarskopa med BOCE. Less

Skopor

Skopvolymer 4,2–12,2 m³ (5,25–16,0 yd³) 4,2–12,2 m³ (5,25–16,0 yd³) Less

Driftspecifikationer

Brytkraft 50357.0 lbf 224.0 kN Less
Statisk tipplast – full sväng, 40° – med däcknedsjunkning 43133.0 lb 19565.0 kg Less
Statisk tipplast – full sväng, 40° – ingen däcknedtryckning 45847.0 lb 20796.0 kg Less
Anmärkning För en maskin i utförande enligt "Vikt." För en maskin i utförande enligt "Vikt." Less
Anmärkning Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6. Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6. Less

Transmission

Framåt 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Framåt 2 8.3 mph 13.3 km/h Less
Framåt 3 14.6 mph 23.5 km/h Less
Framåt 4 24.5 mph 39.5 km/h Less
Bakåt 1 4.8 mph 7.8 km/h Less
Bakåt 2 9.4 mph 15.2 km/h Less
Bakåt 3 16.7 mph 26.9 km/h Less
Bakåt 4 24.5 mph 39.5 km/h Less
Anmärkning Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L4) med 933 mm (37 tum) rullradie. Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L4) med 933 mm (37 tum) rullradie. Less

Hydraulsystem

Redskapssystem: maximal pumpkapacitet (2 250 varv/min) 119.0 gal/min 449.0 l/min Less
Redskapssystem: maximalt arbetstryck 4975.0 psi 34300.0 kPa Less
Hydraulisk cykeltid – totalt 10.1 Sekunder 10.1 Sekunder Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 14.0 gal 53.0 l Less
Vevhus 9.8 gal 37.0 l Less
Transmission 20.3 gal 77.0 l Less
Hydraultank 40.0 gal 153.0 l Less
Bränsletank 112.5 gal 426.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – fram 22.0 gal 84.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – bak 22.0 gal 84.0 l Less
DEF-tank 5.5 gal 21.0 l Less

Mått – Standardlyft

Höjd till huvens överkant 10.25 fot 3110.0 mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 12.33 fot 3746.0 mm Less
Höjd till ROPS-skyddets överkant 12.58 fot 3813.0 mm Less
Markfrigång 1.42 fot 453.0 mm Less
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 8.17 fot 2469.0 mm Less
Bakaxelns mitt till ramled 6.25 fot 1900.0 mm Less
Hjulbas 12.5 fot 3800.0 mm Less
Total längd (utan skopa) 26.17 fot 7964.0 mm Less
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 14.83 fot 4539.0 mm Less
Ledbultshöjd vid bärläge 2.08 fot 621.0 mm Less
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 12.42 fot 3795.0 mm Less
Bakåttiltning vid maximal lyftning 61 grader 61 grader Less
Bakåttiltning vid bärläge 48 grader 48 grader Less
Bakåttiltning vid marken 40 grader 40 grader Less
Maximal bredd över däck 10.83 fot 3296.0 mm Less
Spårvidd 8.0 fot 2440.0 mm Less
Anmärkning Alla mått är ungefärliga och baseras på radialdäck av typ Michelin 29.5R25 XLDD1 L4. Alla mått är ungefärliga och baseras på radialdäck av typ Michelin 29.5R25 XLDD1 L4. Less

Mått – Höga lyft

Höjd till huvens överkant 10.25 fot 3110.0 mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 12.33 fot 3746.0 mm Less
Höjd till ROPS-skyddets överkant 12.58 fot 3813.0 mm Less
Markfrigång 1.42 fot 453.0 mm Less
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 8.17 fot 2469.0 mm Less
Bakaxelns mitt till ramled 6.25 fot 1900.0 mm Less
Hjulbas 12.5 fot 3800.0 mm Less
Total längd (utan skopa) 26.83 fot 8164.0 mm Less
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 15.58 fot 4760.0 mm Less
Ledbultshöjd vid bärläge 2.25 fot 678.0 mm Less
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 13.08 fot 4010.0 mm Less
Bakåttiltning vid maximal lyftning 61 grader 61 grader Less
Bakåttiltning vid bärläge 48 grader 48 grader Less
Bakåttiltning vid marken 39 grader 39 grader Less
Maximal bredd över däck 10.83 fot 3296.0 mm Less
Spårvidd 8.0 fot 2440.0 mm Less
Anmärkning Alla mått är ungefärliga och baseras på radialdäck av typ Michelin 29.5R25 XLDD1 L4. Alla mått är ungefärliga och baseras på radialdäck av typ Michelin 29.5R25 XLDD1 L4. Less

Skopvolymer

Skopområde 4,2–12,2 m³ (5,25–16,0 yd³) 4,2–12,2 m³ (5,25–16,0 yd³) Less

Tillförlitlighet

  • Cat® C13 ACERT™-motorn och ett automatiskt Cat-återgenereringssystem ger ökad effekttäthet med en kombination av beprövade elektronik-, bränsle- och luftsystem.
  • Rigorös komponentkonstruktion och maskinvalideringsprocesser resulterar i oöverträffad tillförlitlighet, hållbarhet och driftstid.

Slitstyrka

  • Den kraftiga Powershift-transmissionen och axlarna klarar extrema tillämpningar.
  • Filtreringssystemet för fullflödeshydrauliken med extra kretsfiltrering förbättrar systemets stryktålighet och komponenternas livslängd.

Produktivitet

  • Motoreffekten har ökats med cirka 5 % vilket förbättrar maskinens prestanda och respons (jämfört med H-serien).
  • Momentomvandlare med spärrkoppling i kombination med lås-till-låsväxling ger mjuka växlingar, snabb acceleration och fart i lutningar.
  • De lättlastade skoporna i Performance-serien har en bredare öppning och svängda sidoplattor som förbättrar materialfasthållningen (fyllningsfaktor) och ger kortare cykeltider.
  • Differentialerna med begränsad slirning (tillval) förbättrar prestandan i upplaget och på dåliga underlag.
  • Konfigurationen för hantering av ballastmaterial (tillval) ger något högre nyttolastkapacitet vid lösa material.*
*Tillvalskonfigurationer och utrustning kan variera från region till region och måste överensstämma med Caterpillars överlastpolicy. Kontakta din Caterpillar-återförsäljare för mer information.

Bränsleeffektivitet

  • Upp till 10 % mer bränsleeffektiv än K-serien och upp till 25 % mer bränsleeffektiv än lastarna i H-serien.**
  • Den kraftfulla ACERT-motorn förbrukar mindre bränsle genom att tillhandahålla effekt och vridmoment när det behövs.
  • Produktivt ekonomiläge (standard) ger maximal bränslebesparing med minimal påverkan på produktiviteten.
** Resultaten kan variera baserat på faktorer som, men inte begränsat till, maskinkonfiguration, förarteknik, maskinens användningsområde och klimatet osv.

Enkel manövrering

  • Klassens bästa förarmiljö ger oöverträffad komfort, god sikt och effektivitet.
  • Elhydraulisk styrning med joystick med kraftåterkoppling ger exakt kontroll och minskar dramatiskt förarens armtrötthet.
  • Intuitiva, ergonomiska reglage och pekskärmens flerfunktionsdisplay gör att föraren kan vara fokuserad på sitt arbete.
  • Lastarmsfjädringssystemet med dubbla ackumulatorer ger utmärkt åkkomfort och sänker hyttvibrationerna.

Säkerhet

  • Utmärkt insteg i hytten via bred dörr med fjärröppning som tillval samt trappliknande stege.
  • Vindruta från golv till tak, stora speglar med integrerade speglar för döda vinkeln och kamera för bakåtsikt ger branschens bästa sikt runtom.

Servicevänlighet

  • Lutande huv i ett stycke med sido- och bakdörrar, servicecenter för hydraulik och elektronik ger snabb och enkel åtkomst.
  • Säker åtkomst från marknivå till påfyllning av bränsle och punkter för dagligt underhåll innebär kortare underhållstid.
  • Tillvalet helt integrerat Cat Autolube-system ger fullständig smörjsystemsövervakning och lättavläst testdiagnostik.

Cat Connect-teknik

  • Övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen.
  • Cat LINK-teknik: VisionLink® ger ägarna trådlös åtkomst till data för övervakning av maskinernas skick, utnyttjande och plats.
  • Cat DETECT-tekniker: Den integrerade kameran för bakåtsikt förbättrar uppsikten bakom maskinen så att förarna kan arbeta med högre säkerhet. Tillvalet Cat bakåtriktad objektdetektering ökar förarens uppmärksamhet på arbetsområdet.
  • Cat PAYLOAD-tekniker: Tillvalet Cat Production Measurement 2.0 innehåller en enkel och exakt nyttolastvåg som väger under körning vilket gör att föraren kan leverera exakta laster och arbeta mer effektivt. En prenumeration på Advanced Productivity ger dig omfattande och användbar information som hjälper dig att hantera och förbättra produktiviteten och lönsamheten i din verksamhet.