950M (TIER 4/steg IV) (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Den nya hjullastaren 950M med 2017 års produktuppdatering tillämpar beprövad teknik systematiskt och strategiskt för att tillgodose dina högt ställda förväntningar gällande tillförlitlighet, produktivitet, bränsleeffektivitet och lång livslängd. Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final eller EU steg IV.

Motor

Enheter:
Nettoeffekt – ISO 9249 230.0 hp 171.0 kW Less
Motormodell Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Cylindervolym 428.0 tum3 7.01 l Less
Maximal effekt vid 2 100 varv/min – SAE J1995 250.0 hp 187.0 kW Less
Maximal effekt vid 2 100 varv/min – ISO 14396 249.0 hp 186.0 kW Less
Maximal effekt vid 2 100 varv/min – ISO 14396 (metriskt) 253.0 hp 186.0 kW Less
Maximal nettoeffekt vid 2 100 varv/min – SAE J1349 230.0 hp 171.0 kW Less
Maximal nettoeffekt vid 2 100 varv/min – ISO 9249 230.0 hp 171.0 kW Less
Maximal nettoeffekt vid 2 100 varv/min – ISO 9249 (metriskt) 232.0 hp 171.0 kW Less
Max. bruttovridmoment (1 300 varv/min) – SAE J1995 911.0 lbf-ft 1235.0 Nm Less
Högsta bruttovridmoment (1 300 varv/min) – ISO 14396 908.0 lbf-ft 1231.0 Nm Less
Maximalt nettovridmoment (1 300 varv/min) 858.0 lbf-ft 1163.0 Nm Less

Vikter

Arbetsvikt 42357.0 lb 19213.0 kg Less
Anmärkning Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Michelin 23.5 R25 XHA2 L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link™, manuella differentialspärrar/öppna axlar (fram/bak), skydd för drivlinan, nödstyrning, ljuddämpning och en 3,1 m³ (4,1 yd³) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Michelin 23.5 R25 XHA2 L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link™, manuella differentialspärrar/öppna axlar (fram/bak), skydd för drivlinan, nödstyrning, ljuddämpning och en 3,1 m³ (4,1 yd³) lastarskopa med BOCE. Less

Skopor

Skopvolymer 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) Less

Driftspecifikationer

Brytkraft 40690.0 lbf 181.0 kN Less
Statisk tipplast – full sväng, 40° – ingen däcknedtryckning 25926.0 lb 11760.0 kg Less
Statisk tipplast – full sväng, 40° – med däcknedsjunkning 24262.0 lb 11005.0 kg Less
Anmärkning För en maskin i utförande enligt "Vikt." För en maskin i utförande enligt "Vikt." Less
Anmärkning Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Less

Transmission

Framåt 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Framåt 2 7.5 mph 12.0 km/h Less
Framåt 3 12.0 mph 19.3 km/h Less
Framåt 4 16.0 mph 25.7 km/h Less
Bakåt 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Bakåt 2 7.5 mph 12.0 km/h Less
Bakåt 3 16.0 mph 25.7 km/h Less
Framåt 5 24.5 mph 39.5 km/h Less
Anmärkning Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med 787 mm (31 tum) rullradie. Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med 787 mm (31 tum) rullradie. Less

Hydraulsystem

Hydraulisk cykeltid – totalt 8.9 Sekunder 8.9 Sekunder Less
Redskapspumptyp Axialkolv med variabelt flöde Axialkolv med variabelt flöde Less
Redskapssystem: maximal pumpkapacitet (2 150 varv/min) 76.0 gal/min 286.0 l/min Less
Redskapssystem: maximalt arbetstryck 4250.0 psi 29300.0 kPa Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 15.6 gal 59.0 l Less
Vevhus 5.8 gal 22.0 l Less
Transmission 11.4 gal 43.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – fram 11.4 gal 43.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – bak 11.4 gal 43.0 l Less
Hydraultank 33.0 gal 125.0 l Less
DEF-tank 4.2 gal 16.0 l Less
Bränsletank 72.6 gal 275.0 l Less

Ljud

Med maximalt kylfläktvarvtal: ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Med maximalt kylfläktvarvtal: utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less
Med maximalt kylfläktvarvtal: utvändig ljudtrycknivå (SAE J88:2013) 75 dB(A)* 75 dB(A)* Less
Anmärkning *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. Less
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal**: ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal**: utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 104 LWA*** 104 LWA*** Less
Anmärkning **För maskiner avsedda för länder inom EU och andra länder som följer EU-direktiven. **För maskiner avsedda för länder inom EU och andra länder som följer EU-direktiven. Less
Anmärkning ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. Less

Skopvolymer

Skopområde 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) Less

Mått – Standardlyft

Höjd till huvens överkant 8.83 fot 2697.0 mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 11.17 fot 3413.0 mm Less
Höjd till ROPS-skyddets överkant 11.33 fot 3451.0 mm Less
Markfrigång 1.17 fot 367.0 mm Less
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 6.33 fot 1942.0 mm Less
Bakaxelns mitt till ramled 5.5 fot 1675.0 mm Less
Hjulbas 11.0 fot 3350.0 mm Less
Total längd (utan skopa) 22.67 fot 6906.0 mm Less
Ledbultshöjd vid bärläget 2.08 fot 647.0 mm Less
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 13.25 fot 4027.0 mm Less
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 10.75 fot 3280.0 mm Less
Bakåttiltning vid maximal lyftning 59 grader 59 grader Less
Bakåttiltning vid bärläge 49 grader 49 grader Less
Bakåttiltning vid marken 36 grader 36 grader Less
Maximal bredd över däck (lastad) 9.25 fot 2822.0 mm Less
Spårvidd 7.0 fot 2140.0 mm Less
Anmärkning Alla mått är ungefärliga och baseras på radialdäck av typen Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Alla mått är ungefärliga och baseras på radialdäck av typen Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Less

Mått – Höga lyft

Höjd till huvens överkant 8.83 fot 2697.0 mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 11.17 fot 3413.0 mm Less
Höjd till ROPS-skyddets överkant 11.33 fot 3451.0 mm Less
Markfrigång 1.17 fot 367.0 mm Less
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 6.33 fot 1942.0 mm Less
Bakaxelns mitt till ramled 5.5 fot 1675.0 mm Less
Hjulbas 11.0 fot 3350.0 mm Less
Total längd (utan skopa) 24.58 fot 7488.0 mm Less
Ledbultshöjd vid bärläget 2.58 fot 782.0 mm Less
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 14.83 fot 4527.0 mm Less
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 11.92 fot 3634.0 mm Less
Bakåttiltning vid maximal lyftning 59 grader 59 grader Less
Bakåttiltning vid bärläge 49 grader 49 grader Less
Bakåttiltning vid marken 40 grader 40 grader Less
Maximal bredd över däck (lastad) 9.25 fot 2822.0 mm Less
Spårvidd 7.0 fot 2140.0 mm Less
Anmärkning Alla mått är ungefärliga och baseras på radialdäck av typen Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Alla mått är ungefärliga och baseras på radialdäck av typen Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Less

Tillförlitlighet

  • Cat® C7.1 ACERT™-motorn och ett automatiskt Cat-återgenereringssystem ger ökad effekttäthet med en kombination av beprövade elektronik-, bränsle- och luftsystem.
  • Rigorös komponentkonstruktion och maskinvalideringsprocesser resulterar i oöverträffad tillförlitlighet, hållbarhet och driftstid.

Slitstyrka

  • Den kraftiga Powershift-transmissionen och axlarna klarar extrema tillämpningar.
  • Filtreringssystemet för fullflödeshydrauliken med extra kretsfiltrering förbättrar systemets stryktålighet och komponenternas livslängd.

Produktivitet

  • Motoreffekten har ökats med cirka 16 % vilket förbättrar maskinens prestanda och respons (jämfört med H-serien).
  • Momentomvandlare med spärrkoppling i kombination med lås-till-låsväxling ger mjuka växlingar, snabb acceleration och fart i lutningar.
  • Det optimerade länkaget med Z-balk ger en hög brytkraft vid marknivå och en suverän 0°/+5°-parallellitet för en exakt redskapskontroll
  • De lättlastade skoporna i Performance-serien har en bredare öppning och svängda sidoplattor som förbättrar materialfasthållningen (fyllningsfaktor) och ger kortare cykeltider.
  • Manuella differentialspärrar av skivtyp som kan aktiveras under körning (helautomatiskt tillval för fram- och bakaxlar)
  • De extra motvikterna (tillval) ger något högre nyttolastkapacitet vid lösa material.*
*Tillvalskonfigurationer och utrustning kan variera från region till region och måste överensstämma med Caterpillars överlastpolicy. Kontakta din Caterpillar-återförsäljare för mer information.

Bränsleeffektivitet

  • Upp till 10 % mer bränsleeffektiv än K-serien och upp till 25 % mer bränsleeffektiv än lastarna i H-serien.**
  • Den kraftfulla ACERT-motorn förbrukar mindre bränsle genom att tillhandahålla effekt och vridmoment när det behövs.
  • Produktivt ekonomiläge (standard) ger maximal bränslebesparing med minimal påverkan på produktiviteten.
** Resultaten kan variera baserat på faktorer som, men inte begränsat till, maskinkonfiguration, förarteknik, maskinens användningsområde och klimatet osv.

Enkel manövrering

  • Klassens bästa förarmiljö ger oöverträffad komfort, god sikt och effektivitet.
  • Ratt (elhydraulisk styrning med joystick finns som tillval).
  • Intuitiva, ergonomiska reglage och pekskärmens flerfunktionsdisplay gör att föraren kan vara fokuserad på sitt arbete.
  • Lastarmsfjädringssystemet med dubbla ackumulatorer ger utmärkt åkkomfort och sänker hyttvibrationerna.

Säkerhet

  • Utmärkt insteg i hytten via bred dörr med fjärröppning som tillval samt trappliknande stege.
  • Vindruta från golv till tak, stora speglar med integrerade speglar för döda vinkeln och kamera för bakåtsikt ger branschens bästa sikt runtom.

Servicevänlighet

  • Lutande huv i ett stycke med sido- och bakdörrar, servicecenter för hydraulik och elektronik ger snabb och enkel åtkomst.
  • Säker åtkomst från marknivå till påfyllning av bränsle och punkter för dagligt underhåll innebär kortare underhållstid.
  • Tillvalet helt integrerat Cat Autolube-system ger fullständig smörjsystemsövervakning och lättavläst testdiagnostik.

Cat Connect-teknik

  • Övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen.
  • Cat LINK-teknik: VisionLink® ger ägarna trådlös åtkomst till data för övervakning av maskinernas skick, utnyttjande och plats.
  • Cat DETECT-tekniker: Den integrerade kameran för bakåtsikt förbättrar uppsikten bakom maskinen så att förarna kan arbeta med högre säkerhet. Tillvalet Cat bakåtriktad objektdetektering ökar förarens uppmärksamhet på arbetsområdet vilket förbättrar säkerheten på arbetsplatsen.
  • Cat PAYLOAD-tekniker: Tillvalet Cat Production Measurement 2.0 innehåller en enkel och exakt nyttolastvåg som väger under körning vilket gör att föraren kan leverera exakta laster och arbeta mer effektivt. En prenumeration på Advanced Productivity ger dig omfattande och användbar information som hjälper dig att hantera och förbättra produktiviteten och lönsamheten i din verksamhet.