982M (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Den nya hjullastaren 982M med 2017 års produktuppdatering tillämpar beprövad teknik systematiskt och strategiskt för att tillgodose dina högt ställda förväntningar gällande tillförlitlighet, produktivitet, bränsleeffektivitet och lång livslängd. Denna mångsidiga maskin är ett utmärkt 2-passval för större lastbilar, bankgrävning och även ytlastning av väl nedsprängt berg. De långa standardlyftarmarna gör att 982M passar utmärkt för lastning av järnvägsvagnar. Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV.

Motor

Enheter:
Nettoeffekt – ISO 9249 398.0 hp 297.0 kW Less
Motormodell Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Cylindervolym 763.0 tum³ 12.5 l Less
Maximal effekt vid 1 700 varv/min – SAE J1995 436.0 hp 325.0 kW Less
Maximal effekt vid 1 700 varv/min – SAE J1995 (metriskt) 442.0 hp 325.0 kW Less
Maximal effekt vid 1 700 varv/min – ISO 14396 430.0 hp 321.0 kW Less
Maximal effekt vid 1 700 varv/min – ISO 14396 (metriskt) 436.0 hp 321.0 kW Less
Maximal nettoeffekt vid 1 700 varv/min – SAE J1349 398.0 hp 297.0 kW Less
Maximal nettoeffekt vid 1 700 varv/min – SAE J1349 (metriskt) 404.0 hp 297.0 kW Less
Maximal nettoeffekt vid 1 700 varv/min – ISO 9249 398.0 hp 297.0 kW Less
Maximal nettoeffekt vid 1 700 varv/min – ISO 9249 (metriskt) 404.0 hp 297.0 kW Less
Högsta bruttovridmoment (1 200 varv/min) – SAE J1995 1627.0 lbf-ft 2206.0 Nm Less
Högsta bruttovridmoment (1 200 varv/min) – ISO 14396 1609.0 lbf-ft 2182.0 Nm Less
Maximalt nettovridmoment (1 100 varv/min) 1518.0 lbf-ft 2058.0 Nm Less

Vikter

Arbetsvikt 78402.0 lb 35563.0 kg Less
Anmärkning Vikt baserat på en maskinkonfiguration med radialdäck av typ Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link™, axlar med öppen differential, nödstyrning, ljuddämpning och en 6,1 m³ (8,0 yd³) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med radialdäck av typ Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link™, axlar med öppen differential, nödstyrning, ljuddämpning och en 6,1 m³ (8,0 yd³) lastarskopa med BOCE. Less

Skopor

Skopvolymer 4,6–12,0 m³ (6,0–15,75 yd³) 4,6–12,0 m³ (6,0–15,75 yd³) Less

Driftspecifikationer

Brytkraft 58450.0 lbf 260.0 kN Less
Statisk tipplast – full sväng, 40° – med däcknedsjunkning 46473.0 lb 21080.0 kg Less
Statisk tipplast – full sväng, 40° – ingen däcknedtryckning 49368.0 lb 22393.0 kg Less
Anmärkning För en maskin i utförande enligt "Vikt." För en maskin i utförande enligt "Vikt." Less
Anmärkning Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6. Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6. Less

Transmission

Framåt 1 3.9 mph 6.2 km/h Less
Framåt 2 7.4 mph 11.9 km/h Less
Framåt 3 13.1 mph 21.1 km/h Less
Framåt 4 23.3 mph 37.5 km/h Less
Bakåt 1 4.3 mph 7.0 km/h Less
Bakåt 2 8.5 mph 13.6 km/h Less
Bakåt 3 15.0 mph 24.1 km/h Less
Bakåt 4 24.5 mph 39.5 km/h Less
Anmärkning Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L4) med 914 mm (36 tum) rullradie. Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L4) med 914 mm (36 tum) rullradie. Less

Hydraulsystem

Redskapssystem: maximal pumpkapacitet (2 250 varv/min) 119.0 gal/min 449.0 l/min Less
Redskapssystem: maximalt arbetstryck 4975.0 psi 34300.0 kPa Less
Hydraulisk cykeltid – totalt 10.1 Sekunder 10.1 Sekunder Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 14.0 gal 53.0 l Less
Vevhus 9.8 gal 37.0 l Less
Transmission 20.3 gal 77.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – fram 24.3 gal 92.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – bak 24.3 gal 92.0 l Less
Hydraultank 48.0 gal 180.0 l Less
Bränsletank 112.5 gal 426.0 l Less
DEF-tank 5.5 gal 21.0 l Less

Ljud

Med maximalt kylfläktvarvtal: ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Med maximalt kylfläktvarvtal: utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) Less
Med maximalt kylfläktvarvtal: utvändig ljudtrycknivå (SAE J88:2013) 78 dB(A)* 78 dB(A)* Less
Anmärkning *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. Less
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal: ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008)** 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal: utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)** 109 LWA*** 109 LWA*** Less
Anmärkning **För maskiner avsedda för länder inom EU och andra länder som följer EU-direktiven. **För maskiner avsedda för länder inom EU och andra länder som följer EU-direktiven. Less
Anmärkning ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. Less

Mått – Standardlyft

Höjd till huvens överkant 10.17 fot 3083.0 mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 12.25 fot 3719.0 mm Less
Höjd till ROPS-skyddets överkant 12.5 fot 3786.0 mm Less
Markfrigång 1.33 fot 426.0 mm Less
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 8.92 fot 2716.0 mm Less
Bakaxelns mitt till ramled 6.25 fot 1900.0 mm Less
Hjulbas 12.5 fot 3800.0 mm Less
Total längd (utan skopa) 28.17 fot 8584.0 mm Less
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 15.5 fot 4743.0 mm Less
Ledbultshöjd vid bärläge 2.67 fot 790.0 mm Less
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 12.67 fot 3884.0 mm Less
Bakåttiltning vid maximal lyftning 57 grader 57 grader Less
Bakåttiltning vid bärläge 48 grader 48 grader Less
Bakåttiltning vid marken 42 grader 42 grader Less
Maximal bredd över däck 11.5 fot 3499.0 mm Less
Spårvidd 8.33 fot 2540.0 mm Less
Anmärkning Alla mått är ungefärliga och baseras på radialdäck av typ Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Alla mått är ungefärliga och baseras på radialdäck av typ Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Less

Skopvolymer

Skopområde 4,6–12,0 m³ (6,0–15,75 yd³) 4,6–12,0 m³ (6,0–15,75 yd³) Less

Tillförlitlighet

  • Cat® C13 ACERT™-motorn med Cat-modul för rena emissioner och ett automatiskt Cat-återgenereringssystem ger ökad effekttäthet med en kombination av beprövade elektronik-, bränsle- och luftsystem.
  • Rigorös komponentkonstruktion och maskinvalideringsprocesser resulterar i oöverträffad tillförlitlighet, hållbarhet och driftstid.

Slitstyrka

  • Den kraftiga Powershift-transmissionen och axlarna klarar extrema tillämpningar.
  • Filtreringssystemet för fullflödeshydrauliken med extra kretsfiltrering förbättrar systemets stryktålighet och komponenternas livslängd.

Produktivitet

  • Optimerad motoreffekt när det krävs, vilket förbättrar maskinens prestanda och respons.
  • Momentomvandlare med spärrkoppling i kombination med lås-till-låsväxling ger mjuka växlingar, snabb acceleration och fart i lutningar.
  • De lättlastade skoporna i Performance-serien har en bredare öppning och svängda sidoplattor som förbättrar materialfasthållningen (fyllningsfaktorn).
  • Differentialerna med begränsad slirning (tillval) förbättrar prestandan
  • Konfigurationen för hantering av ballastmaterial (tillval) ger något högre nyttolastkapacitet vid lösa material.*
*Tillvalskonfigurationer och utrustning kan variera från region till region och måste överensstämma med Caterpillars överlastpolicy. Kontakta din Caterpillar-återförsäljare för mer information.

Bränsleeffektivitet

  • Upp till 10 % mer bränsleeffektiv än K-serien och upp till 25 % mer bränsleeffektiv än lastarna i H-serien.**
  • Den kraftfulla ACERT-motorn förbrukar mindre bränsle genom att tillhandahålla effekt och vridmoment när det behövs.
  • Produktivt ekonomiläge (standard) ger maximal bränslebesparing med minimal påverkan på produktiviteten.
** Resultaten kan variera baserat på faktorer som, men inte begränsat till, maskinkonfiguration, förarteknik, maskinens användningsområde och klimatet osv.

Enkel manövrering

  • Klassens bästa förarmiljö ger oöverträffad komfort, god sikt och effektivitet.
  • Elhydraulisk styrning med joystick med kraftåterkoppling ger exakt kontroll och minskar dramatiskt förarens armtrötthet.
  • Intuitiva, ergonomiska reglage och pekskärm med flera funktioner.
  • Lastarmsfjädringssystemet med dubbla ackumulatorer ger utmärkt åkkomfort.

Säkerhet

  • Utmärkt insteg i hytten via bred dörr med fjärröppning som tillval samt trappliknande stege.
  • Vindruta från golv till tak, stora speglar med integrerade speglar för döda vinkeln och kamera för bakåtsikt ger branschens bästa sikt runtom.

Servicevänlighet

  • Lutande huv i ett stycke med sido- och bakdörrar, servicecenter för hydraulik och elektronik ger snabb och enkel åtkomst.
  • Säker åtkomst från marknivå till påfyllning av bränsle och punkter för dagligt underhåll.
  • Tillvalet helt integrerat Cat Autolube-system ger fullständig smörjsystemsövervakning och lättavläst testdiagnostik.

Cat Connect-teknik

  • Övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen.
  • Cat LINK-teknik: VisionLink® ger ägarna trådlös åtkomst till data för övervakning av maskinernas skick, utnyttjande och plats.
  • Cat DETECT-tekniker: Den integrerade kameran för bakåtsikt förbättrar uppsikten bakom maskinen så att förarna kan arbeta med högre säkerhet. Tillvalet Cat bakåtriktad objektdetektering ökar förarens uppmärksamhet på arbetsområdet vilket förbättrar säkerheten på arbetsplatsen.
  • Cat PAYLOAD-tekniker: Tillvalet Cat Production Measurement 2.0 innehåller en enkel och exakt nyttolastvåg som väger under körning vilket gör att föraren kan leverera exakta laster och arbeta mer effektivt. En prenumeration på Advanced Productivity ger dig omfattande och användbar information som hjälper dig att hantera och förbättra produktiviteten och lönsamheten i din verksamhet.