972M XE (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Den nya hjullastaren 972M XE med 2017 års produktuppdatering tillämpar beprövad teknik systematiskt och strategiskt för att tillgodose dina högt ställda förväntningar gällande tillförlitlighet, produktivitet, bränsleeffektivitet och lång livslängd. XE-tekniken ger upp till 25 % ökad bränsleeffektivitet jämfört med M-serien i standardkonfiguration och upp till 35 % jämfört med K-serien i standardkonfiguration.** Uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final eller EU steg IV. **Resultaten kan variera baserat på faktorer som, men inte begränsat till, maskinkonfiguration, förarteknik, maskinens användningsområde, klimatet osv.

Motor

Enheter:
Nettoeffekt – ISO 9249 311.0 hp 232.0 kW Less
Motormodell Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Cylindervolym 568.0 tum³ 9.3 l Less
Maximal nettoeffekt vid 1 600 varv/min – SAE J1349 311.0 hp 232.0 kW Less
Maximal nettoeffekt vid 1 600 varv/min – SAE J1349 (metriskt) 315.0 hp 232.0 kW Less
Maximal nettoeffekt vid 1 600 varv/min – ISO 9249 311.0 hp 232.0 kW Less
Maximal nettoeffekt vid 1 600 varv/min – ISO 9249 (metriskt) 315.0 hp 232.0 kW Less
Högsta bruttovridmoment (1 200 varv/min) – SAE J1995 1275.0 lbf-ft 1728.0 Nm Less
Högsta bruttovridmoment (1 200 varv/min) – ISO 14396 1260.0 lbf-ft 1708.0 Nm Less
Maximalt nettovridmoment (1 200 varv/min) 1193.0 lbf-ft 1618.0 Nm Less

Vikter

Arbetsvikt 54871.0 lb 24896.0 kg Less
Anmärkning Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Michelin 26.5R25 XHA2 L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link™, manuella differentialspärrar/öppna axlar (fram/bak), skydd för drivlinan, nödstyrning, ljuddämpning och en 4,8 m³ (6,28 yd³) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Michelin 26.5R25 XHA2 L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link™, manuella differentialspärrar/öppna axlar (fram/bak), skydd för drivlinan, nödstyrning, ljuddämpning och en 4,8 m³ (6,28 yd³) lastarskopa med BOCE. Less

Skopvolymer

Skopvolymer 3,20–9,94 m³ (4,19–13,00 yd³) 3,20–9,94 m³ (4,19–13,00 yd³) Less

Driftspecifikationer

Brytkraft 44075.0 lbf 196.0 kN Less
Statisk tipplast – full sväng, 37° – med däckhoptryckning 35626.0 lb 16164.0 kg Less
Statisk tipplast – full sväng, 37° – ingen däckhoptryckning 38396.0 lb 17421.0 kg Less
Anmärkning För en maskin i utförande enligt "Vikt." För en maskin i utförande enligt "Vikt." Less
Anmärkning Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Less

Växellådan – virtuella växlar

Framåt 1 4.1 mph 6.7 km/h Less
Framåt 2 7.7 mph 12.6 km/h Less
Framåt 3 13.5 mph 22.1 km/h Less
Framåt 4 24.5 mph 39.5 km/h Less
Bakåt 1 4.1 mph 6.7 km/h Less
Bakåt 2 7.7 mph 12.6 km/h Less
Bakåt 3 17.1 mph 28.0 km/h Less
Anmärkning Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med en rullradie på 826 mm (32,5 tum). Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med en rullradie på 826 mm (32,5 tum). Less

Hydraulsystem

Redskapspumptyp Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym Less
Redskapssystem: maximal pumpkapacitet (1 600 varv/min) 102.0 gal/min 385.0 l/min Less
Redskapssystem: maximalt arbetstryck 4496.0 psi 31000.0 kPa Less
Hydraulisk cykeltid – totalt 11.0 Sekunder 11.0 Sekunder Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 19.0 gal 71.6 l Less
Vevhus 6.5 gal 24.5 l Less
Transmission 16.6 gal 63.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – fram 15.1 gal 57.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – bak 15.1 gal 57.0 l Less
Hydraultank 33.0 gal 125.0 l Less
DEF-tank 4.4 gal 16.8 l Less
Bränsletank 79.8 gal 302.0 l Less

Ljud

Med maximalt kylfläktvarvtal: ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) Less
Med maximalt kylfläktvarvtal: utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less
Med maximalt kylfläktvarvtal: utvändig ljudtrycknivå (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)* Less
Anmärkning *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. Less
Anmärkning **För maskiner avsedda för länder inom EU och andra länder som följer EU-direktiven. **För maskiner avsedda för länder inom EU och andra länder som följer EU-direktiven. Less
Anmärkning ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. Less
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal: ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008)** 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) Less
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal: utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)** 105 LWA*** 105 LWA*** Less

Mått – Standardlyft

Höjd till huvens överkant 9.17 fot 2818.0 mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 11.5 fot 3522.0 mm Less
Höjd till ROPS-skyddets överkant 11.75 fot 3587.0 mm Less
Markfrigång 1.42 fot 434.0 mm Less
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 8.17 fot 2500.0 mm Less
Bakaxelns mitt till ramled 5.75 fot 1775.0 mm Less
Hjulbas 11.58 fot 3550.0 mm Less
Total längd (utan skopa) 25.5 fot 7774.0 mm Less
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 14.58 fot 4458.0 mm Less
Ledbultshöjd vid bärläge 2.17 fot 680.0 mm Less
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 12.58 fot 3843.0 mm Less
Bakåttiltning vid maximal lyftning 56 grader 56 grader Less
Bakåttiltning vid bärläge 50 grader 50 grader Less
Bakåttiltning vid marken 41 grader 41 grader Less
Maximal bredd över däck 9.83 fot 3009.0 mm Less
Spårvidd 7.25 fot 2230.0 mm Less
Anmärkning Alla mått är ungefärliga och baseras på L3 XHA2-däck. Alla mått är ungefärliga och baseras på L3 XHA2-däck. Less

Mått – Höga lyft

Höjd till huvens överkant 9.17 fot 2818.0 mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 11.5 fot 3522.0 mm Less
Höjd till ROPS-skyddets överkant 11.75 fot 3587.0 mm Less
Markfrigång 1.42 fot 434.0 mm Less
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 8.17 fot 2500.0 mm Less
Bakaxelns mitt till ramled 5.75 fot 1775.0 mm Less
Hjulbas 11.58 fot 3550.0 mm Less
Total längd (utan skopa) 26.58 fot 8109.0 mm Less
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 15.67 fot 4793.0 mm Less
Ledbultshöjd vid bärläge 2.5 fot 778.0 mm Less
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 13.58 fot 4140.0 mm Less
Bakåttiltning vid maximal lyftning 71 grader 71 grader Less
Bakåttiltning vid bärläge 49 grader 49 grader Less
Bakåttiltning vid marken 39 grader 39 grader Less
Maximal bredd över däck 9.83 fot 3009.0 mm Less
Spårvidd 7.25 fot 2230.0 mm Less
Anmärkning Alla mått är ungefärliga och baseras på L3 XHA2-däck. Alla mått är ungefärliga och baseras på L3 XHA2-däck. Less

Skopor

Skopvolymer 3,20–9,94 m³ (4,19–13,00 yd³) 3,20–9,94 m³ (4,19–13,00 yd³) Less

Tillförlitlighet

  • Cat® C9.3 ACERT™-motorn ger ökad effekttäthet med en kombination av beprövade elektronik-, bränsle- och luftsystem.
  • Rigorös komponentkonstruktion och maskinvalideringsprocesser resulterar i oöverträffad tillförlitlighet, hållbarhet och driftstid.

Slitstyrka

  • Den steglösa Cat-transmissionen och axlarna klarar extrema tillämpningar.
  • Filtreringssystemet för fullflödeshydrauliken med extra kretsfiltrering förbättrar systemets stryktålighet och komponenternas livslängd.

Produktivitet

  • Den avancerade drivlinan ger överlägsna prestanda och bränsleeffektivitet samt enklare gränssnitt och körteknik.
  • Den integrerade, steglösa transmissionen med multiviskös olja ger maximal och kontinuerlig kraft vid optimala hastigheter.
  • Drivlinestyrning oberoende av motorvarvtalet med energiåtervinning förbättrar effektiviteten och bränsleekonomin.
  • De lättlastade skoporna i Performance-serien har en bredare öppning och svängda sidoplattor som förbättrar materialfasthållningen (fyllningsfaktorn).
  • Manuella differentialspärrar av skivtyp som kan aktiveras under körning (helautomatiskt tillval för fram- och bakaxlar) förbättrar prestandan.
  • Konfigurationen för hantering av ballastmaterial (tillval) ger något högre nyttolastkapacitet vid lösa material.*
*Kräver överensstämmelse med Caterpillars överlastpolicy. Kontakta din Caterpillar-återförsäljare för mer information och produkttillgänglighet.

Bränsleeffektivitet

  • Upp till 25 % mer bränsleeffektiv än M-serien i standardkonfiguration och upp till 35 % mer än K-serien i standardkonfiguration.**
  • Den kraftfulla ACERT-motorn förbrukar mindre bränsle genom att tillhandahålla effekt och vridmoment när det behövs.
  • Produktivt ekonomiläge (standard) ger maximal bränslebesparing med minimal påverkan på produktiviteten.
**Resultaten kan variera baserat på faktorer som, men inte begränsat till, maskinkonfiguration, förarteknik, maskinens användningsområde, klimatet osv.

Enkel manövrering

  • Klassens bästa förarmiljö ger oöverträffad komfort, god sikt och effektivitet.
  • Elhydraulisk styrning med joystick med kraftåterkoppling ger exakt kontroll och minskar dramatiskt förarens armtrötthet.
  • Intuitiva reglage och pekskärm med flera funktioner.
  • Lastarmsfjädringssystemet med dubbla ackumulatorer ger utmärkt åkkomfort och sänker hyttvibrationerna.

Säkerhet

  • Utmärkt insteg i hytten via bred dörr med fjärröppning som tillval samt trappliknande stege.
  • Vindruta från golv till tak, stora speglar med integrerade speglar för döda vinkeln och kamera för bakåtsikt ger branschens bästa sikt runtom.

Servicevänlighet

  • Lutande huv i ett stycke med sido- och bakdörrar, servicecenter för hydraulik och elektronik ger snabb och enkel åtkomst.
  • Säker åtkomst från marknivå till påfyllning av bränsle och punkter för dagligt underhåll.
  • Tillvalet helt integrerat Cat Autolube-system ger fullständig smörjsystemsövervakning och lättavläst testdiagnostik.

Cat Connect-teknik

  • Övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen.
  • Cat LINK-teknik: VisionLink® ger ägarna trådlös åtkomst till data för övervakning av maskinernas skick, utnyttjande och plats.
  • Cat DETECT-tekniker: Den integrerade kameran för bakåtsikt förbättrar uppsikten bakom maskinen så att förarna kan arbeta med högre säkerhet. Tillvalet Cat bakåtriktad objektdetektering ökar förarens uppmärksamhet på arbetsområdet.
  • Cat PAYLOAD-tekniker: Tillvalet Cat Production Measurement 2.0 innehåller en enkel och exakt nyttolastvåg som väger under körning vilket gör att föraren kan leverera exakta laster och arbeta mer effektivt. En prenumeration på Advanced Productivity ger dig omfattande och användbar information som hjälper dig att hantera och förbättra produktiviteten och lönsamheten i din verksamhet.