950M (TIER 4/STEG IV (2016)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Den nya hjullastaren 950M har en ACERT™-motor som uppfyller U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV och är utrustad med en kombination av beprövade komponenter för elektronik, bränsle, luft och efterbehandling. Genom att systematiskt och strategiskt tillämpa beprövad teknik kan vi tillgodose våra kunders högt ställda förväntningar på produktivitet, bränsleeffektivitet, driftsäkerhet och livslängd. Djup systemintegration leder till minskade emissioner, bättre prestanda och förbättrad bränsleekonomi utan att påverka maskinens prestanda, vilket ger en smidig körupplevelse. Lastare i M-serien är 10 % mer bränsleeffektiva än lastare i K-serien och upp till 25 % mer effektiva än lastarna i H-serien som de ersätter. (Bränsleeffektivitet mäts i mängd förflyttat material per volymenhet förbrukat bränsle. Genomsnittliga effektivitetsförbättringar som testats och analyserats för en genomsnittlig arbetscykel och standardkonfiguration med variationer per jämförbar modell, med och utan ekonomiläge aktiverat. Faktorer som påverkar resultaten är bland annat maskinkonfiguration, förarteknik, maskinens användningsområde och klimatet. Andra tillvalsutföranden finns tillgängliga. (Tillvalskonfiguration och utrustning kan variera från region till region. Konsultera Caterpillar-återförsäljaren för detaljerad information.)

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Cylindervolym 428.0 tum3 7.01 l Less
Nettoeffekt – ISO 9249 230.0 hp 171.0 kW Less
Maximal bruttoeffekt vid 2 100 varv/min – SAE J1995 250.0 hp 187.0 kW Less
Maximal bruttoeffekt vid 2 100 varv/min – ISO 14396 249.0 hp 186.0 kW Less
Maximal bruttoeffekt vid 2 100 varv/min – ISO 14396 (metriskt) 253.0 hp 186.0 kW Less
Maximal nettoeffekt vid 2 100 varv/min – SAE J1349 230.0 hp 171.0 kW Less
Maximal nettoeffekt vid 2 100 varv/min – ISO 9249 230.0 hp 171.0 kW Less
Maximal nettoeffekt vid 2 100 varv/min – ISO 9249 (metriskt) 232.0 hp 171.0 kW Less
Max. bruttovridmoment (1 300 varv/min) – SAE J1995 911.0 lbf-ft 1235.0 Nm Less
Högsta bruttovridmoment (1 300 varv/min) – ISO 14396 908.0 lbf-ft 1231.0 Nm Less
Maximalt nettovridmoment (1 300 varv/min) 858.0 lbf-ft 1163.0 Nm Less

Vikter

Arbetsvikt 42357.0 lb 19213.0 kg Less
Anmärkning Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Michelin 23.5 R25 XHA2 L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link, manuella differentialspärrar/öppna axlar (fram/bak), skydd för drivlinan, nödstyrning, ljuddämpning och en 3,1 m3 (4,1 yd3) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Michelin 23.5 R25 XHA2 L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link, manuella differentialspärrar/öppna axlar (fram/bak), skydd för drivlinan, nödstyrning, ljuddämpning och en 3,1 m3 (4,1 yd3) lastarskopa med BOCE. Less

Skopor

Skopvolymer 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) Less

Driftspecifikationer

Brytkraft 40690.0 lbf 181.0 kN Less
Statisk tipplast – full sväng, 40° – ingen däcknedtryckning 25926.0 lb 11760.0 kg Less
Statisk tipplast – full sväng, 40° – med däcknedsjunkning 24262.0 lb 11005.0 kg Less
Anmärkning För en maskin i utförande enligt "Vikt." För en maskin i utförande enligt "Vikt." Less
Anmärkning Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Less

Transmission

Framåt 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Framåt 2 7.5 mph 12.0 km/h Less
Framåt 3 12.0 mph 19.3 km/h Less
Framåt 4 16.0 mph 25.7 km/h Less
Bakåt 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Bakåt 2 7.5 mph 12.0 km/h Less
Bakåt 3 16.0 mph 25.7 km/h Less
Framåt 5 24.5 mph 39.5 km/h Less
Anmärkning Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med 787 mm (31 tum) rullradie. Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med 787 mm (31 tum) rullradie. Less

Hydraulsystem

Hydraulisk cykeltid – totalt 8.9 Sekunder 8.9 Sekunder Less
Redskapspumptyp Axialkolv med variabelt flöde Axialkolv med variabelt flöde Less
Redskapssystem: maximal pumpkapacitet (2 150 varv/min) 76.0 gal/min 286.0 l/min Less
Redskapssystem: maximalt arbetstryck 4250.0 psi 29300.0 kPa Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 15.6 gal 59.0 l Less
Vevhus 5.8 gal 22.0 l Less
Transmission 11.4 gal 43.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – fram 11.4 gal 43.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – bak 11.4 gal 43.0 l Less
Hydraultank 33.0 gal 125.0 l Less
DEF-tank 4.2 gal 16.0 l Less
Bränsletank 72.6 gal 275.0 l Less

Ljud

Med maximalt kylfläktvarvtal: ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Med maximalt kylfläktvarvtal: utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 108.0 dB(A) 108.0 dB(A) Less
Med maximalt kylfläktvarvtal: utvändig ljudtrycknivå (SAE J88:2013) 75 dB(A)* 75 dB(A)* Less
Anmärkning *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. Less
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal: ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal: utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 106 LWA** 106 LWA** Less
Anmärkning **EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. **EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. Less

Skopvolymer

Skopområde 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) Less

Mått – Standardlyft

Höjd till huvens överkant 8.83 fot 2697.0 mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 11.17 fot 3413.0 mm Less
Höjd till ROPS-skyddets överkant 11.33 fot 3451.0 mm Less
Markfrigång 1.17 fot 367.0 mm Less
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 6.33 fot 1942.0 mm Less
Bakaxelns mitt till ramled 5.5 fot 1675.0 mm Less
Hjulbas 11.0 fot 3350.0 mm Less
Total längd (utan skopa) 22.67 fot 6906.0 mm Less
Ledbultshöjd vid bärläget 2.08 fot 647.0 mm Less
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 13.25 fot 4027.0 mm Less
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 10.75 fot 3280.0 mm Less
Bakåttiltning vid maximal lyftning 59 grader 59 grader Less
Bakåttiltning vid bärläge 49 grader 49 grader Less
Bakåttiltning vid marken 36 grader 36 grader Less
Maximal bredd över däck (lastad) 9.25 fot 2822.0 mm Less
Spårvidd 7.0 fot 2140.0 mm Less
Anmärkning Alla mått är ungefärliga och baseras på radialdäck av typen Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Alla mått är ungefärliga och baseras på radialdäck av typen Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Less

Mått – Höga lyft

Höjd till huvens överkant 8.83 fot 2697.0 mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 11.17 fot 3413.0 mm Less
Höjd till ROPS-skyddets överkant 11.33 fot 3451.0 mm Less
Markfrigång 1.17 fot 367.0 mm Less
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 6.33 fot 1942.0 mm Less
Bakaxelns mitt till ramled 5.5 fot 1675.0 mm Less
Hjulbas 11.0 fot 3350.0 mm Less
Total längd (utan skopa) 24.58 fot 7488.0 mm Less
Ledbultshöjd vid bärläget 2.58 fot 782.0 mm Less
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 14.83 fot 4527.0 mm Less
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 11.92 fot 3634.0 mm Less
Bakåttiltning vid maximal lyftning 59 grader 59 grader Less
Bakåttiltning vid bärläge 49 grader 49 grader Less
Bakåttiltning vid marken 40 grader 40 grader Less
Maximal bredd över däck (lastad) 9.25 fot 2822.0 mm Less
Spårvidd 7.0 fot 2140.0 mm Less
Anmärkning Alla mått är ungefärliga och baseras på radialdäck av typen Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Alla mått är ungefärliga och baseras på radialdäck av typen Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Less

Viktiga funktioner

Fördelar som bidrar till att få jobbet gjort effektivt

TILLFÖRLITLIGHET, PRODUKTIVITET OCH BRÄNSLEEFFEKTIVITET

  • 10 % mer bränsleeffektiv än K-serien*
  • Upp till 25 % mer effektiv än H-serien*
*Bränsleeffektivitet mäts i mängd förflyttat material per volymenhet förbrukat bränsle. Genomsnittliga effektivitetsförbättringar som testats och analyserats för en genomsnittlig arbetscykel och standardkonfiguration med variationer per jämförbar modell, med och utan ekonomiläge aktiverat. Faktorer som påverkar resultaten är bland annat maskinkonfiguration, förarteknik, maskinens användningsområde och klimatet.

Länkage och arbetsredskap

  • Skopor i Performance-serien och utbud av arbetsredskap
  • Optimerad Z-balk med klassens bästa sikt
  • -0°/+5° parallellitet
  • Ökad tiltkapacitet på hög höjd, lika med nyttolasten
  • Fusion™-koppling med "nollförskjutning" (tillval)

Motor- och efterbehandlingsförbättringar

  • Cat® C7.1-motor
  • Uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Final/EU steg IV
  • Cat-modul för rena emissioner med selektiv katalytisk reduktion/li>
  • Produktivt ekonomiläge

Transmissionsförbättringar

  • 5-växlad Powershift-transmission med växling med enkel koppling och vridmomentbaserade nedväxlingar
  • Momentomvandlare med lockup-koppling och lås-till-låsväxling
  • Oljesystem med delat flöde och multiviskös olja

Axelförbättringar

  • Differentialspärrar av skivtyp som kan aktiveras under körning (helautomatiskt tillval för fram- och bakaxlar)
  • Parkeringsbroms av skivtyp
  • Vinkelväxelskydd

Nästa generations hydraulsystem

  • Nästa generations huvudventil
  • Nästa generations lastarmsfjädringssystem med dubbla ackumulatorer
  • Nästa generations redskapspump med ökad slagvolym
  • Fullflödes- och njurslingefiltrering
  • Lastkännande hydraulik med samtidiga hydraulfunktioner
  • 3:e och 4:e funktion (tillval)

ENKEL ATT ANVÄNDA – klassens bästa förarmiljö

  • Optimerad sikt runtom
  • Ratt (elhydraulisk styrning med joystick finns som tillval)
  • Pekskärm med multifunktionsfärgskärm och inbyggda reglage samt bakåtriktad kamera
  • In- och urstigning med trappliknande stege
  • Ny, bredare dörr och större glasyta
  • Förarstolsmonterade, fingertoppsstyrda, elektrohydrauliska redskapsreglage
  • Stora konvexa backspeglar med integrerad punktdetaljspegel
  • Fjärrdörröppnare (tillval)
  • Automatisk klimatanläggning
  • Viskösa hyttfästen
  • Låga ljudnivåer vid föraren

ENKEL ATT ANVÄNDA – Avancerad teknik med Cat Connect

  • Link-tekniker, t.ex. Product Link™ för övervakning av utrustning och hantering av produktion med VisionLink®-onlineprogrammet
  • Nyttolasttekniker, t.ex. Cat Production Measurement (tillval) för mätning av nyttolaster och optimering av produktiviteten
  • Detect-tekniker, t.ex. kameran för bakåtsikt, för att upprätthålla personsäkerhet och hjälpa föraren arbeta mer produktivt

SERVICEÅTKOMST

  • Uppfällbar huv i ett stycke med sido- och bakluckor
  • Centraliserade servicepunkter för hydrauliska och elektriska komponenter
  • Plattform för rengöring av vindrutor och fästöglor för kablage