< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Vi presenterar den helt nya kompakta hjullastaren Cat 918M. Den här nya modellen i serien med kompakta lastare har ett optimerat lastarlänkage med Z-balk som hanterar laster med precision, god sikt runt om från en bekväm, luftfjädrad förarstol i hytten, samt Eco-läget för bränslebesparing. De intuitiva reglagen och den kompakta storleken gör det snabbt och enkelt att arbeta i trånga utrymmen. 918M är en kraftfull, bränsleeffektiv maskin som ger dig bästa möjliga värde i storleksklassen – väsentlig på alla arbetsplatser.

Motor

Enheter:
Maximal bruttoeffekt 115.0 hp 86.0 kW Less
Nettoeffekt 113.0 hp 84.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Cylindervolym 268.0 tum3 4.4 l Less
Motormodell Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™ Less
Maximal bruttoeffekt: maximalt motorvarvtal 2350.0 varv/min 2350.0 varv/min Less
Maximal bruttoeffekt - SAE J1995 117.0 hp 87.0 kW Less
Maximal bruttoeffekt: ISO 14396 115.0 hp 86.0 kW Less
Maximal bruttoeffekt - ISO 14396 (DIN) 117.0 hp 86.0 kW Less
Nominell nettoeffekt: nominellt motorvarvtal 2200.0 varv/min 2200.0 varv/min Less
Nominell nettoeffekt: SAE J1349 112.0 hp 83.0 kW Less
Nominell nettoeffekt: ISO 9249 113.0 hp 84.0 kW Less
Nominell nettoeffekt: ISO 9249 (DIN) 114.0 hp 84.0 kW Less
Maximalt bruttovridmoment: SAE J1995 372.0 lbf-ft 504.0 Nm Less
Maximalt bruttovridmoment: ISO 14396 369.0 lbf-ft 500.0 Nm Less
Maximalt nettovridmoment: SAE J1349 361.0 lbf-ft 490.0 Nm Less
Maximalt nettovridmoment: ISO 9249 365.0 lbf-ft 495.0 Nm Less
Emissioner Motorn uppfyller emissionskraven i U.S EPA Tier 4 Final/EU steg IV. Motorn uppfyller emissionskraven i U.S EPA Tier 4 Final/EU steg IV. Less
Anmärkning Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet plus främre drivningens redskapspump när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet plus främre drivningens redskapspump när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Less

Vikter

Arbetsvikt 20917.0 lb 9491.0 kg Less

Rymduppgifter – service

Transmission 0.9 gal 3.4 l Less
Kylsystem 5.7 gal 21.5 l Less
Bränsletank 40.7 gal 154.0 l Less
Hydraulsystem (inklusive tank) 25.9 gal 98.0 l Less
Motorns vevhus 2.3 gal 8.8 l Less
Axlar: fram 4.5 gal 17.0 l Less
Axlar: bak 4.5 gal 17.0 l Less
Hydraultank 14.5 gal 55.0 l Less
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5.0 gal 18.9 l Less
Anmärkning DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. Less

Driftspecifikationer

Klassad skopkapacitet 2.5 yd3 1.9 m3 Less

Skopor

Skopvolymer 1,3–1,9 m3 (1,7–2,5 yd3) 1,3–1,9 m3 (1,7–2,5 yd3) Less

Styrning

Ramstyrningsvinkel (varje riktning) 40.0 grader 40.0 grader Less
Maximalt flöde – Styrpump 21.7 gal/min 82.0 l/min Less
Maximalt arbetstryck – Styrpump 3190.0 psi 22000.0 kPa Less
Styrcykeltider (helt åt vänster till helt åt höger): 2 350 varv/min: 90 varv/min rattrotation 2.3 sekunder 2.3 sekunder Less
Antal rattvarv – helt vänster till helt höger eller helt höger till helt vänster 3.4 vid svängning 3.4 vid svängning Less

Lastarens hydraulsystem

Maximalt flöde – Redskapspump 43.6 gal/min 165.0 l/min Less
Maximalt flöde – Redskapspump: maximalt flöde för 3:e funktion, standard 25.0 gal/min 95.0 l/min Less
Maximalt flöde – Redskapspump: maximalt flöde för 3:e funktion, hög 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Maximalt flöde – Redskapspump: maximalt flöde för 4:e funktion 25.0 gal/min 95.0 l/min Less
Maximalt arbetstryck – Redskapspump 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Avlastningstryck – Tiltcylinder 4641.0 psi 32000.0 kPa Less
Avlastningstryck – Tiltcylinder: 3:e funktionens avlastningstryck 4641.0 psi 32000.0 kPa Less
Avlastningstryck – Tiltcylinder: 4:e funktionens avlastningstryck 4641.0 psi 32000.0 kPa Less
Hydrauliska cykeltider: höjning (marknivå till maximal lyfthöjd) 4.8 sekunder 4.8 sekunder Less
Hydrauliska cykeltider: tömning från maximal lyfthöjd 1.8 sekunder 1.8 sekunder Less
Hydrauliska cykeltider: ned till markstödsläge (maximal lyfthöjd till marknivå) 2.7 sekunder 2.7 sekunder Less
Hydrauliska cykeltider: total cykeltid 11.5 sekunder 11.5 sekunder Less
Hydrauliska cykeltider: bakåttiltning 2.2 sekunder 2.2 sekunder Less
Anmärkning Alla cykeltider gäller med cylinderdämpningen avstängd. Alla cykeltider gäller med cylinderdämpningen avstängd. Less

Transmission

Framåt och bakåt: lågt område, gruppväxel 1* 6.3 mph 10.0 km/h Less
Framåt och bakåt: lågt område, gruppväxel 2 12.5 mph 20.0 km/h Less
Framåt och bakåt: högt område 25.0 mph 40.0 km/h Less
Anmärkning *Krypkörningsreglaget möjliggör hastighetsstyrning från stillastående upp till 10 km/h (6,3 mph). Krypkörningsreglaget fungerar endast i område 1. *Krypkörningsreglaget möjliggör hastighetsstyrning från stillastående upp till 10 km/h (6,3 mph). Krypkörningsreglaget fungerar endast i område 1. Less

Däck

Standardstorlek 17.5-25 12PR 17.5-25 12PR Less
Andra alternativ: 17.5-25 12PR L2; 17.5-R25 XHA * L3; 17.5-R25 * L2/L3 PC RM; 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim; 17.5-25 GY L2/L3; 17.5-25 12PR L2, SNOW; Flexport™ 17.5-25 12PR L2; 17.5-R25 XHA * L3; 17.5-R25 * L2/L3 PC RM; 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim; 17.5-25 GY L2/L3; 17.5-25 12PR L2, SNOW; Flexport™ Less
Anmärkning Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar. Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar. Less
Anmärkning Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph). Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph). Less
Anmärkning Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp. Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp. Less

Hytt

ROPS-skydd SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994 Less
FOPS-skydd SAE J/ISO 3449 APR98 Level II, ISO 3449 1992 Level II SAE J/ISO 3449 APR98 Level II, ISO 3449 1992 Level II Less
Anmärkning Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Less
Anmärkning De angivna dynamiska ljudtrycksnivåerna för föraren enligt ISO 6396:2008*, vid korrekt montering och underhåll, är 77 dB(A). De angivna dynamiska ljudtrycksnivåerna för föraren enligt ISO 6396:2008*, vid korrekt montering och underhåll, är 77 dB(A). Less
Anmärkning Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG är 103 dB(A). Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG är 103 dB(A). Less
Anmärkning *Mätningarna utfördes med stängda hyttdörrar och hyttrutor. *Mätningarna utfördes med stängda hyttdörrar och hyttrutor. Less

Axlar

Fram Fast; differentialspärr (standard) Fast; differentialspärr (standard) Less
Bak Pendlande ±11 grader: differentialspärr (standard) Pendlande ±11 grader: differentialspärr (standard) Less

Cat® optimerade lastarlänkage med Z-balk

Det nya optimerade lastarlänkaget med Z-balk kombinerar grävningseffektiviteten hos den traditionella Z-balken med redskapsbärarens möjligheter, vilket ger fantastisk prestanda och mångsidighet. Du kan säkert och tryggt hantera laster med precision med parallellyft och höga tiltkrafter i hela arbetsområdet


Arbetsredskap

918M har Cats exklusiva skopor i Performance-serien, samt pallgafflar med god sikt. De här redskapen ökar produktiviteten och är tillgängliga med antingen en integrerad redskapsbärare (IT) eller ett fäste av ISO-typ (brett). Redskap för äldre fästen som borstar, gripskopor, universalskopor och andra arbetsredskap förblir kompatibla.


Hydraulik och reglage

Den toppmoderna, lättmanövrerade elektrohydrauliken ger hög precision med snabba cykeltider. Med allt-i-ett-joystick kan du hålla ögonen på arbetet. Maskinens känslighet kan justeras med en knapptryckning, vilket gör det möjligt för föraren att ställa in maskinen på exakt det sätt som passar bäst för det aktuella arbetet. Tillvalet högt flöde möjliggör användning av även de mest krävande arbetsredskap.


Justerad drivlina

Smidig växling och kraftfull acceleration har kombinerats med modulerad hydrostatisk bromsning i krypkörnings-/bromspedalen och skapar en rytm för materialet i rörelse. Krypkörningsreglering och elektronisk varvtalsreglering gör arbete med borste och snöslunga enklare. Föraren justerar mellan mjuk och aggressiv växling med en knapptryckning.


Hytt

God sikt runt om förbättras ytterligare tack vare en bakåtriktad kamera. Deluxe-hytten garanterar förarkomfort med en uppvärmd, luftfjädrad förarstol och lättanvända reglage. Funktioner som är tillgängliga, t.ex. redskaps- och hydrostatisk aggressivitet, lastarmsfjädring, lyft- och tiltfrånslag samt varvtalsreglering och dragkraftskontroll gör det möjligt för föraren att anpassa maskinen via en softtouch-knappsats.


Servicevänlighet

De förlängda serviceintervallen och den suveräna serviceåtkomsten gör att de dagliga kontrollerna blir snabba och enkla så att jobbet blir klart tidigare.


Effektivt kraftfull

Höga tipplaster vid full sväng, kraftfulla brytkrafter och ökad motoreffekt. M-serien är en balanserad lösning för alla kundtillämpningar.


Standardfunktioner för bränslebesparing

Funktioner för bränslebesparing, t.ex. Eco-läge, behovsstyrd kylfläkt, och automatisk avstängning av motorn på tomgång gör 918M både kraftfull och bränsleeffektiv.


918M Standardutrustning

DRIVLINA
  • Cat C4.4 ACERT-motor:
    • Bränsleinsprutning av common rail-typ
    • Tier 4 Final/steg IV
  • Caterpillars NOx-reduceringssystem
  • Bränsle: diesel med mycket låg svavelhalt vid <15 ppm EPA/<10 ppm EU
  • Motorolja: CJ-4
  • Elektrisk bränslepump med 4 mikrometers filtrering
  • S·O·SSM-port, transmissionsolja
  • Hydrostatisk transmission, 20 km/h (12,5 mph)
  • Livstidssmorda kardanknutar
  • Framåt – neutralläge – bakåt på joysticken
  • 100 % låsbara differentialer
  • Luftrenare, radialtätning, dubbla filter
  • Kylfläkt, behovsstyrd
  • Däck, 17.5-25 12PR
  • Integrerade cyklonförrenare

LASTARDEL
  • Parallellyft, optimerat lastarlänkage med Z-balk

REGIONALA STANDARDER (vid behov)
  • Backvarningslarm
  • Klossar, på tandspets eller kant
  • Dekaler, körhastighet
  • Roterande varningsljus
  • Reflexer, vägkörning
  • Bakåtriktad kamera

HYDRAULIK
  • Två ventiler, joystick med en spak
  • Tryckuttag för diagnosändamål
  • S·O·S-port, hydraulolja
  • Kolvpump med variabel slagvolym
  • Cylinderdämpning vid kickout och ändstopp

ELSYSTEM
  • 150 A generator
  • Ett underhållsfritt batteri av typ 850 CCA
  • Strålkastare för vägkörning
  • Batterifrånskiljare

VÄTSKOR
  • Frostskyddsmedel med förlängd livslängd, skyddad ned till -36 °C (-33 °F)
  • Cat Advanced HYDO 10 hydraulolja

CHASSI
  • Främre och bakre skärmar
  • Låsbart motorutrymme
  • Dragkrok
  • Vandaliseringsskydd – låsbara serviceställen

FÖRARMILJÖ
  • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt och ljuddämpad
  • Redskapsspärr
  • Elektrohydrauliska redskapsreglage
  • Mätare:
    • motorns kylvätsketemperatur
    • hydrauloljetemperatur
    • bränslenivå
    • hastighetsmätare
    • digital timmätare
    • AdBlue-nivåindikator
  • Varningsindikatorer:
    • lågt bromstryck
    • motorfel
    • parkeringsbromsen är ansatt
    • elsystemets spänningsflöde
    • förbikoppling av hydrauloljefilter
    • åtgärdsindikator
    • emissionsfel
    • igensatt luftfilter
  • Förarstol:
    • tyg eller vinyl
    • justerbar höjd, ryggstöd, armstöd
  • Värmare/defroster
  • Tonat glas i vindrutan, laminerat
  • Justerbar rattstång
  • Bakrutedefroster
  • Låsbar förvaringsbox
  • Intern 12 V-strömkälla
  • Extern 12 V-strömkälla

918M Tillvalsutrustning

DRIVLINA
  • Nödstyrningssystem
  • Ljuddämpning, EU-paket
  • Motorkylvätska för extrema temperaturer
  • Hög hastighet (tillval) 40 km/h 25 mph
  • Däckalternativ, 918M:
    • 17.5-25 12PR L2
    • 17.5-R25 XHA * L3
    • 17.5-R25 * L2/L3 PC RM
    • 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim
    • 17.5-25 GY L2/L3
    • 17.5-25 12PR L2, SNOW
    • Flexport™

LASTARDEL
  • Fäste för integrerad redskapsbärare
  • Brett fäste (ISO)

HYDRAULIK
  • Tre ventiler, joystick med en spak
  • Fyra ventiler, joystick med en spak
  • Högt flöde, tredje ventil

ELSYSTEM
  • Halogenlampor, fram och bak
  • LED-arbetsbelysning, fram och bak
  • Batteripaket för krävande arbeten
  • Kablage för arbetsredskap

VÄTSKOR
  • Miljöanpassad hydraulolja

CHASSI
  • Låsbar verktygslåda
  • Skärmar, stänkskydd

FÖRARMILJÖ
  • ROPS/FOPS-skyddstak eller hytt
  • Luftfjädrad förarstol med uppvärmning
  • Värmeaggregat och luftkonditionering
  • Funktionspaket: Väg/Last/Väg och last. Funktioner som ingår beroende på val av paket:
    • lastarmsfjädring
    • justerbar körhastighetsreglering
    • redskapsmodulering
    • hydrostatisk aggressivitet
    • varvtalsreglering och justering
    • justerbar dragkraft
    • automatiskt frånslag av lyft och skopa för lastaren, justerbart från hytten
  • Cat-radio (Bluetooth)
  • Bakre solgardin
  • Säkerhetssystem
  • Rullbälte, 75 mm (3 tum)
  • Bakåtriktad kamera och skärm (standard i EU)
  • Product Link™