< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Motor

Enheter:
Svänghjulseffekt: Traktor/schaktvagn 447 kW (600 hp)/337 kW (451 hp) 447 kW (600 hp)/337 kW (451 hp) Less
Svänghjulseffekt - traktor 421/447 kW (564/600 hp) 421/447 kW (564/600 hp) Less
Svänghjulseffekt - schaktvagn 306/337 kW (410/451 hp) 306/337 kW (410/451 hp) Less
Traktorns motor Cat C18 med ACERT-teknik Cat C18 med ACERT-teknik Less
Schaktvagnens motor Cat C9 med ACERT-teknik Cat C9 med ACERT-teknik Less

Driftspecifikationer

Schaktvagnens kapacitet: rågad 73.0 yd3 56.0 m3 Less
Topphastighet (lastad) 33.0 mph 53.0 km/h Less
Tillåten arbetslast 110000.0 lb 49895.0 kg Less
Schaktvagnens kapacitet - struken 59.0 yd3 45.0 m3 Less
180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant 51.25 fot 15.6 m Less

Vikter

Arbetsvikt - lastad, ca. 268817.0 lb 121933.0 kg Less
Arbetsvikt - tom, ca 158817.0 lb 72190.0 kg Less

Mått

Höjd till schaktvagnens ovansida 15.16 fot 4.62 m Less
Hjulbas 36.08 fot 11.01 m Less
Längd - total 56.4 fot 15.47 m Less
Bredd - totalt 14.32 fot 4.35 m Less
Spår - schaktvagn 9.24 fot 2.81 m Less
Spår - traktor 8.64 fot 2.63 m Less

Drivlina

Beprövade komponenter i kombination ger den mest hållbara och pålitliga drivlinan i branschen, vilket håller kostnaderna låga och produktionen hög.


Elektroniskt styrd dämpande draganordning

Smidigare körning förbättrar produktiviteten.


Schaktvagnens skopa

Låg och bred schaktskopa med stor kapacitet ökar produktionen och tandemkraften ökar effektiviteten.


Förarplats

Komfort och kontroll ökar effektiviteten.


Servicevänlighet

Förenklat underhåll ger mer produktiv tid.


Tillförlitlighet

Cat strävar efter att kunna leverera de mest tillförlitliga maskinerna på marknaden.


Fullständig kundsupport

När du köper en Cat-maskin, erhåller du även Caterpillars totala åtagande för kundstöd.