< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Allmänna data

Enheter:
180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant 38.71 fot 11.8 m Less
Elevatorlyftavstånd 20.0 tum 520.0 mm Less
Påfyllningsvolym för bränsletank: schaktvagn 201.0 gal 763.0 l Less
Maximalt skärdjup 10.3 tum 262.0 mm Less
Maximalt skärdjup 18.3 tum 465.0 mm Less
Maximal lucköppning 4.4 fot 1.34 m Less
Antal lyft 15 15 Less
Arbetsvikt (tom) 88061.0 lb 39937.0 kg Less
Total längd 45.18 fot 13.77 m Less
Total transporthöjd 12.37 fot 3.77 m Less
Total bredd 11.71 fot 3.57 m Less
Tillåten arbetslast 25 038 kg (55 200 lb); 25,1 ton (27,6 short tons) 25 038 kg (55 200 lb); 25,1 ton (27,6 short tons) Less
Schaktvagnens kapacitet: rågad 23.0 yd3 17.6 m3 Less
Schaktvagnens kapacitet: struken 18.8 yd3 14.4 m3 Less
Däck: schaktvagn 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
Däck: traktordrivning 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
Topphastighet (lastad) 33.5 mph 53.9 km/h Less
Skärbredd 10.3 fot 3.14 m Less

Motor

Svänghjulseffekt: Traktor/schaktvagn 304 kW (407 hp) 304 kW (407 hp) Less
Motormodell Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt: traktor 407.0 hp 304.0 kW Less
Anmärkning Cat C13 ACERT-motorn uppfyller kraven i U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Tier 4 Final/EU steg IV för motorns utsläpp. Cat C13 ACERT-motorn uppfyller kraven i U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Tier 4 Final/EU steg IV för motorns utsläpp. Less
Nominellt motorvarvtal 2000.0 varv/min 2000.0 varv/min Less

Transmission

Topphastighet (lastad) 33.5 mph 53.9 km/h Less

Schaktvagnens skopa

Schaktvagnens kapacitet: rågad 23.0 yd3 17.6 m3 Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 216.09 gal 818.0 l Less
Vevhus 8.08 gal 30.58 l Less
Kylsystem 11.89 gal 45.0 l Less
AdBlue 8.0572 gal 30.5 l Less
Hydraulsystem 21.926 gal 83.0 l Less
Transmissionssystem 24.76 gal 93.0 l Less

Mått

Höjd - leverans totalt 158.9 tum 4037.0 mm Less
Längd - maskinen totalt 542.0 tum 13767.0 mm Less
Bredd - maskinen totalt 141.1 tum 3585.0 mm Less
Höjd – hyttens överkant 142.6 tum 3621.0 mm Less
Höjd - Max för schaktvagnens blad 20.5 tum 520.0 mm Less
Bredd - traktor 133.1 tum 3381.0 mm Less
Bredd - baljans insida 120.0 tum 3048.0 mm Less
Bredd – bakdäckens utsida 128.9 tum 3275.0 mm Less
Framsida av traktor till framaxel 122.8 tum 3119.0 mm Less
Hjulbas 329.5 tum 8370.0 mm Less
Bakaxel till maskinens baksida 89.7 tum 2278.0 mm Less
Markfrigång - traktor 21.9 tum 557.0 mm Less
Axel till lodrät dragsprint 17.0 tum 432.0 mm Less
Höjd, elevatorns övre del 148.3 tum 3768.0 mm Less
Bredd - Maskinen totalt - Nedfälld stege 149.2 tum 3790.0 mm Less
Bredd - Bakdäckens centrum 90.2 tum 2290.0 mm Less

Hytt

Utvändig ljudnivå Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 111,5 dB(A). Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 111,5 dB(A). Less
ROPS/FOPS-skydd Uppfyller SAE- och ISO-normer Uppfyller SAE- och ISO-normer Less

Efterlevnad av säkerhetsnormer

Bromsar ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
FOPS-skydd (skyddsstruktur mot fallande föremål) ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less
Backvarningssignal ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Skyddsbåge (ROPS) ISO 3471:2008 upp till 17 084 kg (37 664 lb) ISO 3471:2008 upp till 17 084 kg (37 664 lb) Less
Säkerhetsbälte SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985 Less
Styrsystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Körhastigheter (runout)

Transmissionsväxel: åttonde 33.5 mph 53.9 km/h Less
Transmissionsväxel: femte 13.6 mph 21.9 km/h Less
Transmissionsväxel: första 3.1 mph 5.0 km/h Less
Transmissionsväxel: fjärde 10.1 mph 16.3 km/h Less
Transmissionsväxel: back 5.7 mph 9.2 km/h Less
Transmissionsväxel: andra 5.5 mph 8.9 km/h Less
Transmissionsväxel: sjunde 24.8 mph 39.9 km/h Less
Transmissionsväxel: sjätte 18.4 mph 29.6 km/h Less
Transmissionsväxel: tredje 7.5 mph 12.1 km/h Less

Cykeltider för redskap

Sänk skopan 3.5 Sekunder 3.5 Sekunder Less
Lyft skopan 3.0 Sekunder 3.0 Sekunder Less
Skjut ut ejektorn 6.45 Sekunder 6.45 Sekunder Less
Dra tillbaka ejektorn 9.7 Sekunder 9.7 Sekunder Less

Huvudsakliga funktioner och fördelar


623K Standardutrustning

DRIVLINA - TRAKTOR
  • Cat C13 ACERT-motor med MEUI™
  • Cat-motorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, hydraulisk
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Vevhusskydd
  • Ljuddämpare (endast i motorkonfigurationer för mindre regioner eller oreglerade regioner)
  • Eterstarthjälp
  • Bromssystem: - Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliskt - Parkering, hydraulisk frigöring, fjäderansatt - Gasreglagespärr
  • Växellåda: - 8-växlad powershift med planetväxel - ECPC-reglering - APECS-programvara - Programmerbart val av högsta växel - Transmissionshålläge - Differentialspärr - Skydd, drivlina - Reducering av hjulspinn som standard - Körhastighetsreglering - Maskinhastighetsbegränsning - Differentialspärrskydd

DRIVLINA - SCHAKTVAGN
  • Bromssystem: - Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliskt

ELSYSTEM - TRAKTOR
  • Generator, 150 A
  • Batterier (4), 12 V, 1 000 CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Elsystem, 24 V
  • Belysningssystem: - Strålkastare, halogen - Körriktningsvisare med varningsfunktion - LED-arbetsbelysning, (2) skärkant (1) skopa, sidobelysning, halogen (2)
  • Uttag för start/laddning

ELSYSTEM - SCHAKTVAGN
  • Backvarningssignal
  • Belysningssystem: - Bromsljus, LED - Körriktningsvisare med varningsfunktion, LED

FÖRARMILJÖ - TRAKTOR
  • Klimatanläggning, värme, luftkonditionering, defroster
  • Termostatreglage för klimatanläggningen
  • Klädkrok
  • Hylla för matlåda med fästrem
  • Diagnostikanslutning (2)
  • 12 V eluttag (2)
  • Differentialspärr (1)
  • Kupolbelysning i hytten
  • Signalhorn, elektriskt
  • T-spakreglage för redskap
  • Backspegel
  • Förberedd för radioinstallation
  • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt
  • Knappsatser: - Gasreglagespärr - Torkare/spolare - Varningsljus - Val av retardationsnivå - Arbetsbelysning på, av - Informationsläge på Messenger-display
  • Säkerhetsvippbrytare: - Kontroll av regenerering (endast Tier 4 Final/EU steg IV) - Parkeringsbroms
  • Säkerhetsbälte, fast, tvådelat
  • Säte, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, roterar 30 grader
  • Ratt, lutningsbar, utdragbar, stoppad
  • Fönster, nödutgång höger sida
  • Fönster, skjutbara
  • Fönster, laminerade, med dragkedja
  • Vindrutetorkare, fram och bak, med spolare
  • Dörrlås
  • Messenger-display
  • Mätare, varningar för följande: - Kylvätsketemperatur - Motoroljetemperatur - Hydrauloljetemperatur - DPF-temperatur - Bränslenivå - Parkeringsbroms - Redskapsspärr - Bromssystem - Regenerering krävs - Gasreglagespärr - Systemspänning - Sekundär styrning - Bygel nere - Automatisk ejektor - Differentialspärr - Luckans flytläge - Transmissionshålläge - Dämpande draganordning - Helljus - Åtgärdslampa - Motorvarvtal, varv/min - Växelval - DPF-fyllnadsnivåer

VÄTSKOR
  • Långtidsverkande kylvätska till -37 °C (-34 °F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING - TRAKTOR
  • Avancerad dämpande draganordning
  • Ackumulatorer (dämpande draganordning) med kanadensiskt registreringsnummer (CRN)
  • Snabbt oljebyte
  • Skärmar, icke-metalliska
  • Värmare, kylvätska, 120 V
  • Fälgar (2)
  • Bogseringssprint, fram
  • Vandaliseringsspärr
  • Värmare, kylvätska, 120 V

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING - SCHAKTVAGN
  • Skopa: - 17,6 m3 (23 yd3), rågad - 13,5 m3 (17,6 yd3), struken
  • Vandaliseringsspärr
  • Elevator med 15 lyft
  • Hydrauliska lägesgivarcylindrar (skållyft och lucka)

623K Tillvalsutrustning

STYRNINGSKONFIGURATIONER
  • Nödstyrningskonfiguration

INTEGRERADE TEKNISKA LÖSNINGAR
  • Sequence Assist-konfiguration
  • Load Assist
  • Cat Grade Control med Load Assist

ANDRA TILLBEHÖR
  • Kamerakonfiguration - WAVS
  • Styrlås - externt
  • Hyttvarningsljus
  • Signalhorn, luft
  • Signalhorn och varningsljus
  • Stänkskärm, schaktvagn
  • Kablagegrupp

ARBETSBELYSNING, TILLBEHÖR
  • HID-arbetsbelysning

KONFIGURATIONER FÖR OMGIVNINGSTEMPERATURER
  • Kylning, hög omgivningstemperatur, HRC
  • Kylning, låg omgivningstemperatur, HRC
  • Kylning, hög omgivningstemperatur, LRC
  • Kylning, låg omgivningstemperatur, LRC

ANDRA TILLBEHÖR
  • Skylt med tillverkningsår

SERVICEINSTRUKTIONER
  • Filmkonfiguration - USA (ANSI)
  • Filmkonfiguration - Internationellt (ISO)