631K (Tier 4 Final/steg IV)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Allmänna data

Enheter:
180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant 40.12 fot 12.23 m Less
Påfyllningsvolym för bränsletank: schaktvagn 231.0 gal 874.0 l Less
Maximalt skärdjup 17.7 tum 450.0 mm Less
Maximalt skärdjup 21.1 tum 535.0 mm Less
Total transporthöjd 12.75 fot 3.89 m Less
Total bredd 12.93 fot 3.94 m Less
Tillåten arbetslast 37 200 kg (82 200 lb); 37,2 ton (41,1 short tons) 37 200 kg (82 200 lb); 37,2 ton (41,1 short tons) Less
Schaktvagnens kapacitet: rågad 34.0 yd3 26.0 m3 Less
Schaktvagnens kapacitet: struken 24.0 yd3 18.3 m3 Less
Däck: schaktvagn 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Däck: traktor 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Topphastighet (lastad) 34.7 mph 55.8 km/h Less
Skärbredd 11.5 fot 3.51 m Less

Motor

Motormodell: traktor Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt: traktor 570.0 hp 425.0 kW Less
Emissioner Cat C18 ACERT-motorn uppfyller kraven i U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV uppfylls. Cat C18 ACERT-motorn uppfyller kraven i U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV uppfylls. Less
Nominellt motorvarvtal: Traktor 1900.0 varv/min 1900.0 varv/min Less

Traktorns motor

Svänghjulseffekt: Traktor/schaktvagn 570.0 hp 425.0 kW Less

Schaktvagnens skopa

Schaktvagnens kapacitet: rågad 34.0 yd3 26.0 m3 Less

Transmission

Topphastighet (lastad) 34.7 mph 55.8 km/h Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 19.8 gal 75.0 l Less
Vevhus (traktor) 13.7 gal 52.0 l Less
AdBlue-vätska (DEF) 8.0 gal 30.5 l Less
Bränsletank 231.0 gal 874.0 l Less
Hydraulsystem 37.5 gal 142.0 l Less
Transmissionssystem 29.0 gal 110.0 l Less

Mått

Framsida av traktor till framaxel 142.2 tum 3612.0 mm Less
Axel till lodrät dragsprint 20.0 tum 509.0 mm Less
Hjulbas 346.8 tum 8808.0 mm Less
Bakaxel till maskinens baksida 108.0 tum 2744.0 mm Less
Bredd – maskinen totalt 155.0 tum 3937.0 mm Less
Bredd – traktor 137.8 tum 3499.0 mm Less
Bredd – skopans insida 134.0 tum 3404.0 mm Less
Bredd – bakhjulens utsida 143.2 tum 3636.0 mm Less
Höjd – leverans totalt 153.2 tum 3892.0 mm Less
Höjd – hyttens överkant 147.0 tum 3733.0 mm Less
Markfrigång – traktor 26.1 tum 664.0 mm Less
Höjd – max. för schaktvagnens blad 20.0 tum 510.0 mm Less
Längd – Maximal (skjut/drag) 655.1 tum 16640.0 mm Less
Längd – Maskinen totalt (standard) 597.0 tum 15164.0 mm Less
Bredd – Bakdäckens centrum 96.9 tum 2462.0 mm Less

Ej skjut/drag

Arbetsvikt (tom) 102750.0 lb 46600.0 kg Less
Total längd 49.34 fot 15.04 m Less

Skjut/drag

Arbetsvikt (tom) 106430.0 lb 48275.0 kg Less
Total längd (med bygeln nedsänkt) 54.59 fot 16.64 m Less

Hytt

Utvändig ljudnivå Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 111,5 dB(A). Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 111,5 dB(A). Less
ROPS/FOPS-skydd ROPS/FOPS uppfyller kraven i ISO-standarder. ROPS/FOPS uppfyller kraven i ISO-standarder. Less

Efterlevnad av säkerhetsnormer

Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
FOPS-skydd (skyddsstruktur mot fallande föremål) ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less
Backvarningssignal ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Skyddsbåge (ROPS) ISO 3471:2008 för upp till 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 för upp till 21 282 kg (46 919 lb) Less
Säkerhetsbälte SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 Less
Styrsystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Körhastigheter (runout)

Transmissionsväxel: åttonde 34.7 mph 55.8 km/h Less
Transmissionsväxel: femte 14.1 mph 22.7 km/h Less
Transmissionsväxel: första 3.4 mph 5.5 km/h Less
Transmissionsväxel: fjärde 10.5 mph 16.9 km/h Less
Transmissionsväxel: back 6.2 mph 9.9 km/h Less
Transmissionsväxel: andra 6.2 mph 10.0 km/h Less
Transmissionsväxel: sjunde 25.7 mph 41.4 km/h Less
Transmissionsväxel: sjätte 19.0 mph 30.6 km/h Less
Transmissionsväxel: tredje 7.7 mph 12.4 km/h Less

Cykeltider för redskap

Sänk luckan 3.8 sekunder 3.8 sekunder Less
Lyft luckan 4.0 sekunder 4.0 sekunder Less
Sänk bygeln 2.1 sekunder 2.1 sekunder Less
Lyft bygeln 1.5 sekunder 1.5 sekunder Less
Sänk skopan 3.5 sekunder 3.5 sekunder Less
Lyft skopan 3.5 sekunder 3.5 sekunder Less
Skjut ut ejektorn 8.5 sekunder 8.5 sekunder Less
Dra tillbaka ejektorn 8.5 sekunder 8.5 sekunder Less

Huvudsakliga funktioner och fördelar


631K (Tier 4 Final/steg IV) Standardutrustning

DRIVLINA – TRAKTOR
  • Cat C18 ACERT-motor med MEUI™
  • Kompressionsmotorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, hydraulisk
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Vevhusskydd
  • Eterstarthjälp
  • Bromssystem:
    • Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliskt
    • Parkering, hydraulisk frigöring, fjäderansatt
    • Gasreglagespärr
  • Växellåda:
    • 8-växlad powershift med planetväxel
    • ECPC-reglering
    • APECS-programvara
    • Programmerbart val av högsta växel
    • Transmissionshålläge
    • Differentialspärr
    • Skydd, drivlina
    • Reducering av hjulspinn som standard
    • Körhastighetsreglering
    • Maskinhastighetsbegränsning
    • Differentialspärrskydd

DRIVLINA – SCHAKTVAGN
  • Bromssystem:
    • Primärt och sekundärt, torr skiva, hydrauliskt aktiverad

ELSYSTEM – TRAKTOR
  • Generator, 150 A
  • Batterier (4), 12 V, 1 000 CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Elsystem, 24 V
  • Belysningssystem:
    • Strålkastare, LED
    • Körriktningsvisare med varningsfunktion, LED-arbetsbelysning, (2) skärkant (1) skopa, sidobelysning, halogen (2)
  • Uttag för start/laddning

ELSYSTEM – SCHAKTVAGN
  • Backvarningssignal
  • Belysningssystem:
    • Bromsljus, LED
    • Körriktningsvisare med varningsfunktion, LED

FÖRARMILJÖ – TRAKTOR
  • Klimatanläggning, värme, luftkonditionering, defroster
  • Termostatreglage för klimatanläggningen
  • Klädkrok
  • Hylla för matlåda med fästrem
  • Diagnostikanslutning (2)
  • 12 V eluttag (2)
  • Differentialspärr (1)
  • Kupolbelysning i hytten
  • Signalhorn, elektriskt
  • T-spakreglage för redskap
  • Backspegel
  • Förberedd för radioinstallation
  • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt
  • Knappsatser:
    • Gasreglagespärr
    • Torkare/spolare
    • Varningsljus
    • Val av retardationsnivå
    • Arbetsbelysning på, av
    • Informationsläge på Messenger-display
  • Säkerhetsvippbrytare
  • Säkerhetsbälte, fast, tvådelat
  • Säte, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, roterar 30 grader
  • Ratt, lutningsbar, utdragbar, stoppad
  • Fönster, nödutgång höger sida
  • Fönster, skjutbara
  • Fönster, laminerade, med dragkedja
  • Vindrutetorkare, fram och bak, med spolare
  • Dörrlås
  • Messenger-display
  • Mätare, varningar för följande:
    • Kylvätsketemperatur
    • Motoroljetemperatur
    • Hydrauloljetemperatur
    • DPF-temperatur (dieselpartikelfilter)
    • Bränslenivå
    • Parkeringsbroms
    • Redskapsspärr
    • Bromsystem
    • Regenerering krävs
    • Gasreglagespärr
    • Systemspänning
    • Sekundär styrning
    • Bygel nere
    • Automatisk ejektor
    • Differentialspärr
    • Luckans flytläge
    • Transmissionshålläge
    • Dämpande draganordning
    • Helljus
    • Åtgärdslampa
    • Motorvarvtal, varv/min
    • Växelval
    • DEF-fyllnadsnivåer

VÄTSKOR
  • Långtidsverkande kylvätska till -37 °C (-34 °F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – TRAKTOR
  • Avancerad dämpande draganordning
  • Ackumulatorer (dämpande draganordning) med kanadensiskt registreringsnummer (CRN)
  • Snabbt oljebyte
  • Skärmar, icke-metalliska
  • Värmare, kylvätska, 120 V
  • Fälgar (2)
  • Bogserkrokar, fram
  • Vandaliseringsspärr
  • Värmare, kylvätska, 120 V
  • Styrlås

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – SCHAKTVAGN
  • Skopa:
    • 18,3 m3 (24 yd3), struken
    • 26 m3 (34 yd3), rågad
  • Vandaliseringsspärr
  • Fälgar (2)
  • Hydrauliska lägesgivarcylindrar (skållyft och lucka)

631K (Tier 4 Final/steg IV) Tillvalsutrustning

STYRNINGSKONFIGURATIONER
  • Nödstyrningskonfiguration

INTEGRERADE TEKNISKA LÖSNINGAR
  • Sequence Assist-konfiguration med nyttolastuppskattning
  • Load Assist
  • Cat Grade Control med Load Assist
  • Avancerad reducering av hjulspinn

ANDRA TILLBEHÖR
  • Kamerakonfiguration – WAVS (Work Area Vision System)
  • Hyttvarningsljus
  • Signalhorn, luft
  • Signalhorn och varningsljus
  • Stänkskärm, schaktvagn
  • Skydd, överfyllning
  • Kablagegrupp
  • Skjut/drag

SERVICEINSTRUKTIONER
  • Filmkonfiguration – USA (ANSI)
  • Filmkonfiguration – Internationellt (ISO)