< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Ansvarig, produktiva anläggningsmaskiner, byggda för att hålla.

Motor

Enheter:
Traktorns motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Schaktvagnens motor Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less

Traktorns motor

Svänghjulseffekt: Traktor/schaktvagn 447 kW (600 hp)/337 kW (451 hp) 447 kW (600 hp)/337 kW (451 hp) Less
Nettoeffekt 421/447 kW 564/600 hp 421/447 kW 564/600 hp Less
Bruttoeffekt – växlar 1–2 596.0 hp 445.0 kW Less
Bruttoeffekt – växlar 3–8 632.0 hp 471.0 kW Less
Nettoeffekt – växlar 1–2 564.0 hp 421.0 kW Less
Nettoeffekt – växlar 3–8 600.0 hp 447.0 kW Less
Cylinderdiameter 5.7 tum 145.0 mm Less
Slaglängd 7.2 tum 183.0 mm Less
Cylindervolym 1105.0 tum3 18.1 l Less

Schaktvagnens motor

Nettoeffekt 306/337 kW 410/451 hp 306/337 kW 410/451 hp Less
Bruttoeffekt – växlar 1–2 437.0 hp 326.0 kW Less
Bruttoeffekt – växlar 3–8 478.0 hp 356.0 kW Less
Nettoeffekt – växlar 1–2 410.0 hp 306.0 kW Less
Nettoeffekt – växlar 3–8 451.0 hp 337.0 kW Less
Cylinderdiameter 5.5 tum 140.0 mm Less
Slaglängd 6.5 tum 165.0 mm Less
Cylindervolym 928.0 tum3 15.2 l Less

Schaktvagnens skopa

Schaktvagnens kapacitet: rågad 44.0 yd3 33.6 m3 Less
Tillåten arbetslast 104000.0 lb 47174.0 kg Less
Kapacitet – struken 32.0 yd3 24.5 m3 Less
Skärdjup – max. 17.0 tum 440.0 mm Less
Skärbredd, till spridningsspetsar 12.7 tum 3846.0 mm Less
Markfrigång – max. 23.0 tum 580.0 mm Less
Skärkant – tjocklek 1.8 tum 45.0 mm Less
Hyd. Inträngningskraft – 657G 121000.0 lb 542.0 kN Less
Spridningsdjup – max. 26.0 tum 660.0 mm Less
Lucköppning 92.0 tum 2337.0 mm Less
Luckans stängningskraft 39200.0 lb 176.0 kN Less

Transmission

Topphastighet (lastad) 33.0 mph 55.7 km/h Less
1:an framåt 3.5 mph 5.6 km/h Less
2:an framåt 6.3 mph 10.2 km/h Less
3:an framåt 7.8 mph 12.5 km/h Less
4:an framåt 10.6 mph 17.0 km/h Less
5:an framåt 14.1 mph 22.7 km/h Less
6:an framåt 19.0 mph 30.6 km/h Less
7:an framåt 25.6 mph 41.2 km/h Less
8:an framåt 34.6 mph 55.7 km/h Less
Bakåt 6.1 mph 9.8 km/h Less

Hydraulik

Cylinderinlopp för skopans golv 9.25 tum 235.0 mm Less
Skopcylinderns slaglängd 37.4 tum 950.0 mm Less
Cylinderdiameter – lucka 9.25 tum 235.0 mm Less
Cylinderslaglängd – lucka 29.92 tum 760.0 mm Less
Cylinderdiameter – ejektor 10.24 tum 260.0 mm Less
Cylinderslaglängd – ejektor 76.61 tum 1946.0 mm Less
Styrkrets 99.9 gal/min 378.0 l/min Less
Schaktvagnens krets 153.0 gal/min 579.0 l/min Less
Krets för dämpande draganordning 12.7 gal/min 48.0 l/min Less
Sekundär styrningskrets 64.2 gal/min 243.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventil – styrkrets 1959.0 psi 13500.0 kPa Less
Tryckbegränsningsventil – redskapskrets 1999.0 psi 13780.0 kPa Less
Kompensatorinställning - krets för dämpande draganordning 3002.0 psi 20700.0 kPa Less

Styrning

Bredd – 180° sväng, höger 44.62 fot 13.6 m Less
Bredd – 180° sväng, vänster 47.57 fot 14.5 m Less
Styrningsvinkel – höger 90° 90° Less
Styrningsvinkel – vänster 85° 85° Less

Rymduppgifter – traktor

Vevhus 17.0 gal 64.0 l Less
Transmission 36.0 gal 136.0 l Less
Differential 36.0 gal 136.0 l Less
Slutväxel (per sida) 6.0 gal 23.0 l Less
Kylsystem 33.0 gal 125.0 l Less
Hydraultank 80.0 gal 303.0 l Less
Kylvätska per hjul 34.3 gal 130.0 l Less
Vindrutespolare 0.5 gal 2.0 l Less

Rymduppgifter för service – schaktvagn

Bränsletank – 657G 421.9 gal 1597.0 l Less
Vevhus 10.0 gal 38.0 l Less
Transmission 32.0 gal 121.0 l Less
Differential 44.0 gal 168.0 l Less
Slutväxel (per sida) 7.9 gal 30.0 l Less
Kylvätska per hjul 34.3 gal 130.0 l Less
Kylsystem 24.0 gal 89.0 l Less

Mått

Bredd - maskinen totalt 171.0 tum 4344.0 mm Less
Bredd - traktor 141.77 tum 3601.0 mm Less
Bredd – bakdäckens centrumlinjer 110.75 tum 2813.0 mm Less
Bredd - baljans insida 145.0 tum 3683.0 mm Less
Bredd – baljans utsida (transportbredd) 154.0 tum 3914.0 mm Less
Höjd - leverans totalt 185.4 tum 4710.0 mm Less
Höjd - hyttens överkant 146.14 tum 3712.0 mm Less
Markfrigång - traktor 25.39 tum 645.0 mm Less
Framsida av traktor till framaxel 148.4 tum 3770.0 mm Less
Axel till lodrät dragsprint 23.94 tum 608.0 mm Less
Höjd - Max för schaktvagnens blad 26.77 tum 680.0 mm Less
Hjulbas 391.97 tum 9956.0 mm Less
Längd – maskinen totalt 636.38 tum 16164.0 mm Less
Bakaxel till maskinens baksida 95.98 tum 2438.0 mm Less
Bygelns längd – max. (skjut/drag) 72.28 tum 1836.0 mm Less

Vikter – standard, tandem

Total transportvikt 147959.0 lb 67113.0 kg Less
Traktorns transportvikt 87717.0 lb 39788.0 kg Less
Schaktvagnens transportvikt 60242.0 lb 27325.0 kg Less
Total arbetsvikt - tom 150761.0 lb 68384.0 kg Less
Framaxel 87924.0 lb 39881.0 kg Less
Bakaxel 62837.0 lb 28503.0 kg Less
Total arbetsvikt - lastad 254761.0 lb 115558.0 kg Less
Framaxelns vikt - lastad 128246.0 lb 58172.0 kg Less
Bakaxelns vikt - lastad 126515.0 lb 57386.0 kg Less

Vikter – skjut/drag

Total transportvikt 160505.0 lb 72804.0 kg Less
Traktorns transportvikt 93635.0 lb 42472.0 kg Less
Schaktvagnens transportvikt 64068.0 lb 29061.0 kg Less
Total arbetsvikt - tom 160505.0 lb 72804.0 kg Less
Framaxel 93842.0 lb 42566.0 kg Less
Bakaxel 66663.0 lb 30238.0 kg Less
Total arbetsvikt - lastad 264505.0 lb 119978.0 kg Less
Framaxel – lastad 134165.0 lb 60856.0 kg Less
Bakaxel (lastad) 130340.0 lb 59121.0 kg Less

Förarplats

Omkonstruerad för förbättrad förarkomfort och produktivitet


Drivlina – motor

Kraftfull dieselteknik för prestanda och effektivitet


Drivlina – växellåda

Integrerad elektronik övervakar drivlinan vilket förlänger komponenternas livslängd


Elektroniska reglage

Optimerar maskinens prestanda och möjliggör avancerad diagnostik


Dämpande draganordning

Suverän design och konstruktion ger lång hållbarhet


Schaktvagnens skopa

Utformat för snabb och exakt lastning och kontrollerad tömning


Kolskopa

Specialbyggda för att uppfylla tillämpningsspecifika behov


Skjut/drag

Två maskiner som utgör ett självlastande system


Servicevänlighet

Lätt att underhålla – lätt att serva


Support

Cat:s återförsäljarservice


657G Standardutrustning

ELSYSTEM
  • Backvarningssignal
  • Generator, 80 A - traktorns motor
  • Generator, 50 A - schaktvagnens motor
  • Batterier, traktor (4), 12 V underhållsfria, hög effekt
  • Batterier, schaktvagn (4), 12 V underhållsfria, hög effekt
  • Elsystem, 24 V
  • Belysningssystem - traktor
  • Belysningssystem - schaktvagn
  • Hjälpstartuttag - traktorns och schaktvagnens motor

FÖRARMILJÖ
  • Luftkonditionering (inklusive värmare och defroster)
  • Säkringspanel av fordonstyp med säkringsutdragare
  • Cigarrettändare och askkopp
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Diagnostikanslutning, (12 V)
  • Hyttbelysning
  • Motorvarvtalslås
  • Fläkt, defroster
  • Mätargrupp
  • Signalhorn
  • Manöverreglage för redskap
  • Backspeglar
  • Radioförberedd
  • 2 radioplatser, högtalare, och 5 A omvandlare
  • ROPS-hytt med ljuddämpning och trycksättning
  • Fast säkerhetsbälte
  • Reglage för schaktvagnens motor
  • Säte, luftfjädrat, Caterpillar Comfort, tyg
  • Ratt - vinklingsbar och teleskopisk
  • Förvaringsutrymme
  • Transmissionslåsning
  • Fönster - skjutbart, utsvängbart sidofönster
  • Vindruta - laminerat glas
  • Vindrutetorkare/-spolare - fram och bak
  • Handledsstöd/handtag

DRIVLINA
  • Traktor
  • Schaktvagn

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Traktor
  • Schaktvagn

657G Tillvalsutrustning

Skjut/drag-konfiguration

Nödstyrning

Långtidsverkande kylvätska, -50 °C (-58 °F)

Lås, styrning

Skjut/drag-konfiguration med bakre kylarskydd

Product Link