< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Cat® MODUL FÖR KONTINUERLIG KRAFT (Cat CPM) UPS-system ger kontinuerligt elskydd mot överspänning, fall och strömavbrott som kan störa verksamheten eller orsaka förluster av värdefulla data eller systemkapacitet. Caterpillars ingenjörer har konstruerat CPM:en för bästa tillförlitlighet och platsutnyttjande och har optimerat alla viktiga komponenter såsom generatoraggregatet, en högeffektiv UPS för avbrottsfri kraft och en reverseringslastbrytare (ATS) i en enda komplett Cat-produkt. I händelse av strömavbrott kommer svänghjulet att bibehålla UPS-effekten tills generatorn har startats och ATS har överförts till generatorns strömförsörjning.

Specifikationer för CPM1200

Enheter:
Kontinuerlig uteffekt 1 200 kVA (960 kW vid PF 0,9) 1 200 kVA (960 kW vid PF 0,9) Less
Spänning 480 VAC 3-fas, 3 ledningar plus jord 480 VAC 3-fas, 3 ledningar plus jord Less
Frekvens 60 Hz +/- 10 % max (programmerbar) 60 Hz +/- 10 % max (programmerbar) Less
Mått (ISO 20 fot hög kub) 12 192 x 2 438 x 2 896 mm/480 x 96 x 114 tum) 12 192 x 2 438 x 2 896 mm/480 x 96 x 114 tum) Less
Vikt 32 470 kg/71 584 lbs 32 470 kg/71 584 lbs Less
Ljudnivå (generator inkopplad) 85 dBA vid 1 m 85 dBA vid 1 m Less

Specifikationer för UPS

Maximal kW/(kVA) 960 (1 200) 960 (1 200) Less
Ingående spänning 400 VAC 3-fas, 3 ledningar plus jord 400 VAC 3-fas, 3 ledningar plus jord Less
Ingående spänningsintervall +10 %/-15 % (programmerbart) +10 %/-15 % (programmerbart) Less
Maximal kontinuerlig ingång 1 600 1 600 Less
AC utgående spänning 480 VAC 3-fas, 3 ledningar plus jord 480 VAC 3-fas, 3 ledningar plus jord Less
Svänghjulstyp 1200Z-seriens flermodulssystem (MMS) 1200Z-seriens flermodulssystem (MMS) Less
AC utgående ström vid 480 VAC (A) 1 445 1 445 Less
AC utmatningsfrekvens 60 Hz (elnätet synkroniserat) normal drift +/- 2 % fri drift 60 Hz (elnätet synkroniserat) normal drift +/- 2 % fri drift Less
Certifieringar UL 1778-listad, EN5009-1-1, CUL CAN/CSA 22,2 Nr. 107.1-listad, CE-märkning UL 1778-listad, EN5009-1-1, CUL CAN/CSA 22,2 Nr. 107.1-listad, CE-märkning Less

Generatoraggregatets specifikationer

Modell Cat C3512B Cat C3512B Less
Elektrisk uteffekt 1 400 kVA viloläge 1 400 kVA viloläge Less
Motormodell 3512B TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3512B TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor Less
Cylindervolym 3161.03 tum3 51.8 l Less
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4 Less
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning Less
Generatorns ramstorlek 1 445 1 445 Less
Generatormagnetisering Intern magnetisering Intern magnetisering Less
Generatorns spänningsregulator 3-fasavkänning 3-fasavkänning Less
Generatorns spänningsreglering Mindre än +/- 0,5 % (transientsvar), mindre än +/- 1 % (utan belastning till full belastning), Mindre än +/- 0,5 % (transientsvar), mindre än +/- 1 % (utan belastning till full belastning), Less

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Fältbeprövad i tusentals tillämpningar världen över
  • Fyrtakts dieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
  • Generator

  • Anpassad för prestanda och uteffekt för Cat-maskiner
  • Branschledande utformning av mekanik och elsystem
  • Branschledande motorstartkapacitet
  • IP 23-skydd
  • Certifiering och standarder

     EU:s certifikat om överensstämmelse  2006/42/EG:s maskindirektiv (MD)  2006/95/EG-direktivet för låg spänning (LV)  89/336/EEC EMC-direktivet  EN 12601 pendlande, interna, förbränningsmotordrivna generatoraggregat  EN 61439 lågspänningsställverk och styrväxelenheter  EN 62040-1 - System för avbrottsfri kraft (UPS) - Allmänna och säkerhetskrav för UPS  EN 60204 Maskinsäkerhet - Elektrisk utrustning på maskiner  2000/14/EG Buller utomhus

    Världsomfattande produktsupport

     Cats återförsäljare tillhandahåller omfattande support efter försäljningen inklusive underhålls- och reparationsavtal.  Ett enda serviceavtal för hela Cat CPM  Cats återförsäljare har fler än 1 800 butiker och är verksamma i 200 länder.  Cat S•O•SSM-programmet kan kostnadseffektivt känna av tillståndet för inre motorkomponenter, även vid förekomst av oönskade vätskor och restprodukter från förbränningen

    UPS-generatoraggregatets integrering

    Genom att eliminera harmonisk distorsion kan UPS-systemet användas helt integrerat med generatoraggregat för att ge en högre total elektrisk lastkapacitet utan att generatoraggregatet behöver överdimensioneras. Cats UPS isolerar generatoraggregatet effektivt från höga startströmmar och transienter, och kan förbättra funktionerna för felhantering. CPM:en är fabrikstestad och alla programmerbara integreringsparametrar är justerad på fabriken vilket säkerställer en hög systemtillförlitlighet och förbättrar systemets totala drift.

    UPS ger lägre driftskostnader

    Caterpillars höga drifteffektivitet (>97 %) ger årliga besparingar jämfört med konventionella batteridrivna UPS-produkter. Dessutom minskar lägre UPS-värmeavledning från Cat ingångskostnaderna för klimatanläggningen och elförbrukningen över produktens livslängd.

    UPS i suverän design

    Suverän systemdesign och användning av robusta digitala komponenter i hela systemet ger det mest tillförlitliga och bekymmersfria UPS-systemet på marknaden. Skyddet levereras i branschens minsta paket, med den högsta effektiviteten och suveräna prestanda.

    Reverseringslastbrytare

    En 4-polig, öppen övergångsreverseringslastbrytare kopplar om belastningen mellan kraftkälla och generator. Den är helt klassad i enlighet med generatorns uteffekt och har bekväma kundanslutningar för kontinuerlig och icke-kritisk belastning. Anslutningspunkterna finns också tillgängliga för testning av batteribanker eller uthyrning av generatoraggregatet.

    CPM1200 Standardutrustning

    Energilagring i svänghjul
    • Kompakt, utan batteri, billigt underhåll/drift

    Startsystem
    • Startmodulen för generatoraggregat ger upp till 1 725 A vid kallstart vid 24 VDC och är redundant gentemot startbatterierna för generatoraggregatet vilket ger högsta systemtillförlitlighet. Integrerad batteriladdare.

    Styrsystem
    • LCD-skärm/panel för kontroll-HMI monterad på UPS/ATS/generatoraggregat. Övervakning och larm för kritiska komponenter med självdiagnostik. Två (2) högt monterade varningsljus monterade på utsidan av containern.

    Kommunikation med integrerat system
    • Integrerat modem för fjärrkommunikation. MODBUS (RTU eller TCP/IP). Fjärravisering och övervakning via Ethernet och e-post. RS232 eller RS485 seriell anslutning. Programvara för realtidsövervakning tillgänglig (UPS-vy/ EMCP-programvara för övervakning).

    Kylsystem
    • Spjäll monterade på containerns in- och utgång. Redundanta kylfläktar på UPS-systemet med varvtalsreglering av temperaturregleringsenheten.

    Kylvätskesystem för motorn
    • Värmare av kylmantelvatten. Synglas för kylvätskenivå.

    Ställverksintegrering
    • Reverseringslastbrytare (ATS) - styrs av en mikroprocessorbaserad enhet. Integrerad förbikoppling för underhåll. Bekväm kundanslutning för kontinuerlig belastning och icke-kritisk belastningsuteffekt. Bränslesystemet integrerat med bränsletank, primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare,

    Bränslesystem
    • Integrerat bränslesystem med bränsletank, primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare, sekundärt bränslefilter och bränsleluftningspump.

    CPM1200 Tillvalsutrustning

    Brytare för icke-kritisk belastningseffekt

    Ställverk för anpassade projekt

    Integrerad kretsbrytare för batteribank för belastningstest av generatorn

    Brandbekämpningssystem

    Automatiska bränsleöverföringspumpar

    Lägre ljudnivå

    Arktiskt (-30 grader C) och tropiskt (+50 grader C) omgivande temperaturklimat

    Fabriksövervakningstest