< Tillbaka

  • 2 000 till 3 000 ekW, 2 500 till 3 750 kVA
  • 50 Hz 1 500 varv/min eller 60 Hz 1 800 varv/min
  • 380 till 13 800 V
  • för viloläge, huvudsakliga och kontinuerliga tillämpningar
Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillar har ett brett utbud av pålitliga gasenergilösningar från naturgasdrivna kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) och reservström för anläggningar, till förnybar biogasenergi för att stödja det lokala elnätet, eller elektricitet som genereras från kolvgruvegaser.

Specifikationer för gasgeneratoraggregat

Enheter:
Maximal kontinuerlig klassning 1 603 ekW 1 603 ekW Less
Bränsletyp Naturgas Naturgas Less
Maximal elektrisk effektivitet 41,7 % 41,7 % Less
Maximal nominell reserveffekt 1 603 1 603 Less
Frekvens 50 Hz 50 Hz Less
varv/min 1 500 varv/min 1 500 varv/min Less

Motorspecifikation

Motormodell G3516E G3516E Less
Cylinderdiameter 6.7 tum 170.0 mm Less
Slaglängd 7.5 tum 190.0 mm Less
Cylindervolym 4210.0 tum3 69.0 l Less
Insugningssystem TA TA Less

Generatoraggregatets mått

Längd 219.0 tum 5523.0 mm Less
Bredd 72.0 tum 1828.0 mm Less
Höjd 92.0 tum 2340.0 mm Less
Generatoraggregatets vikt, torr 31226.0 lb 14161.0 kg Less

Emissioner

Uppfyller de flesta utsläppskrav runtom i världen, ned till 0,5 g/bhp-tim Nox-nivå utan efterbehandling

Komplett sortiment med tillbehör

  • Ett brett utbud av bultmonterade tillägg som utökar systemet, som är utformade och testade i fabrik
  • Flexibla paketeringsalternativ för enkel och kostnadseffektiv installation
  • Beprövat system

    Världsomfattande produktsupport

    Cats återförsäljare tillhandahåller omfattande support efter försäljningen, inklusive underhålls- och reparationsavtal. Cats återförsäljare har fler än 1 800 butiker och är verksamma i 200 länder.Cat® S•O•SSM-programmet kan kostnadseffektivt känna av tillståndet för inre motorkomponenter, även vid förekomst av oönskade vätskor och restprodukter från förbränning.

    Cat SR4B generator

    Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Caterpillars dieselmotorer. Branschledande mekanisk och elektrisk konstruktion. Hög effektivitet

    Cat EMCP II+ styrsystem

    Enkelt användarvänligt gränssnitt och enkel navigering. Inställningar för digital övervakning, dosering och skydd. Fullt utrustad effektmätning och skyddsreläfunktioner. UL508A-listad. Fjärrkontroll och alternativ för övervakningskapacitet

    CAT® G3516E gasmotor

    Den robusta dieselblockkonstruktionen för höga varvtal ger längre livslängd och lägre ägande- och driftskostnader. Konstruerad för maximala prestanda för gasbränsletillförsel med lågt tryck. Enkelt förbränningssystem med öppen kammare för tillförlitlighet och bränsleflexibilitet. Branschledande teknik i tändsystemet och reglering av luft/bränsleblandningen för lägre utsläpp och bättre motoreffektivitet. En elektronisk styrmodul hanterar alla motorfunktioner: tändning, styrning, reglering av luft/bränsleblandningen och skydd av motorn

    G3516E Standardutrustning

    Luftintag
    • Luftrenare med två element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator

    Kontrollpaneler
    • EMCP II+

    Kylning
    • Motordrivna vattenpumpar för kylmantelvatten och efterkylare
    • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
    • ANSI/DN kundflänsanslutningar för JW-inlopp och -utlopp
    • Cat-flänsar på SCAC-krets

    Avgasutsläpp
    • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade
    • Kylt turboaggregatet i mittsektionen med Cats utlopp med fläns
    • Enskild avgasport och turboaggregatsutlopp som är anslutna till Integrerad temperaturavkänningsmodul (ITSM) med GECM ger larm och avstängningar

    Kylning
    • Motordrivna vattenpumpar för kylmantelvatten och efterkylare
    • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
    • ANSI/DN kundflänsanslutningar för JW-inlopp och -utlopp
    • Cat-flänsar på SCAC-krets

    Bränslesystem
    • Elektronisk bränsledoseringsventil
    • Varvtalsreglagets platta, 24 V DC manöverdon, styrs av GECM
    • Bränslesystemet är dimensionerat för 31,5 till 47,2 MJ/Nm3 torr ledningsdragen naturgas med ett tryck på 4,5 till 34,5 kPa till motorns bränsleregleringsventil

    Generator
    • SR4B
    • Caterpillar digital spänningsregulator (CDVR) med 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
    • Reaktiv varvtalssänkning
    • Samlingsskenans anslutningar
    • Temperaturgivare för lindning
    • Antikondensationsvärmeugn

    Start/laddning
    • 24 V startmotorer
    • Batteri med kablar och ställ (levereras separat)
    • Batterifrånskiljare
    • 60 A, 24 V laddningsgenerator (standard endast på 60 Hz 1 800 varv/min)

    Allmänt
    • Färg - Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylareblankt svart
    • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd
    • Drifts- och underhållshandböcker
    • Reservdelsbok

    G3516E Tillvalsutrustning

    Luftintag
    • Monteringsstativ
    • Luftrenare med förrenare

    Kontrollpaneler
    • Lokal larmmodul
    • Fjärrsummer
    • Fjärrkommunikationsmodul (PL1000T, PL1000E)

    Kylning
    • Dräneringsledning för kylvätskenivå med ventiler, fläkt med skydd
    • Anslutning för inlopp/utlopp

    Avgasutsläpp
    • Fläns
    • Avgassystemsutvidgare

    Bränslesystem
    • Bränslefilter
    • Gastrycksregulator

    Generator
    • Medel- och högspänningsgeneratorer och tillbehör
    • Lågspänningsutbyggnadsbox
    • Kabelinspektionsbox

    Allmänt
    • Vevhusets explosionssäkerhetsventil
    • Motorspärrgrupp