< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillar har ett brett utbud av pålitliga gasenergilösningar från naturgasdrivna kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) och reservström för anläggningar, till förnybar biogasenergi för att stödja det lokala elnätetet, eller elektricitet som genereras från kolvgruvegaser.

Specifikationer för gasgeneratoraggregat

Enheter:
Maximala kontinuerliga klassningar 400 ekW 400 ekW Less
Bränsletyp Naturgas, Biogas, Kolgas Naturgas, Biogas, Kolgas Less
Maximal elektrisk effektivitet 42.8% 42.8% Less
Frekvens 50 eller 60 Hz 50 eller 60 Hz Less
varv/min 1500 eller 1800 varv/min 1500 eller 1800 varv/min Less

Motorspecifikation

Motormodell CG132-8 CG132-8 Less
Cylinderdiameter 5.2 tum 132.0 mm mm Less
Slaglängd 6.3 tum 160.0 mm mm Less
Cylindervolym 1068.0 tum3 17.5 lit Less
Insugningssystem LE LE Less

Generatoraggregatets mått

Längd 122.0 tum 3090.0 mm mm Less
Bredd 59.0 tum 1490.0 mm mm Less
Höjd 86.0 tum 2190.0 mm mm Less
Generatoraggregatets vikt, torr 10760.0 lb 4880.0 kg Less