Motorns generator med integrerat ställverk (EGIS)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillar erbjuder standard parallellmatningslösningar som kan levereras i en mängd olika marknadstillämpningar. Produktlinjen med motorgenerator med integrerat ställverk (EGIS) tillhandahåller standard parallellmatningssystem (kretsbrytare, buss och reglage) med färdigkonstruerade strukturer i ett integrerat reglage/ställverk. EGIS möjliggör drift av generatoraggregatet i förkonfigurerat nödviloläge, primär effekt och parallellt med konfigurationer för elnätsmatning. Det modulära EGIS-systemet använder beprövad Caterpillar EMCP 3.S separat styrenhet som utför synkronisering, effektfaktor, lastfördelning och systemövervakning. Användaren kan övervaka och styra systemet via en industriell pekskärm HMI.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Konfiguration Golvstående modulära ställverk i parallellmatningssystem (Huvudreläpanel för de första 2 generatorerna, separata konstruktioner för upp till 8 ytterligare generatoraggregat, elnät och lastkontroll/distribution) Golvstående modulära ställverk i parallellmatningssystem (Huvudreläpanel för de första 2 generatorerna, separata konstruktioner för upp till 8 ytterligare generatoraggregat, elnät och lastkontroll/distribution) Less
Driftslägen Nödviloläge med redundant huvudregulator. Parallellmatning till elnät, toppbelastningsutjämning och oavbruten koppling till/från generatorkraft (med tillvalet kontrollpanel för elnät) Nödviloläge med redundant huvudregulator. Parallellmatning till elnät, toppbelastningsutjämning och oavbruten koppling till/från generatorkraft (med tillvalet kontrollpanel för elnät) Less
Tillämpning LV endast (208–480 V) LV endast (208–480 V) Less

Generatorskyddsenheter

ANSI-skyddsenheter 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (industriklassning) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (industriklassning) Less

Linjematningsskyddsenheter

ANSI-skyddsenheter (Elnätsklass) SR-750/SEL-351S, 25, 27/59, 81 O/U, 32,47 (industriklass) 15 (Elnätsklass) SR-750/SEL-351S, 25, 27/59, 81 O/U, 32,47 (industriklass) 15 Less

Miljöparametrar

Certifieringar UL891 UL891 Less
Kontrollpanelshölje NEMA1 NEMA1 Less
Arbetstemperatur 0 °C till 55 °C 0 °C till 55 °C Less
Förvaringstemperatur -20 °C till 60 °C -20 °C till 60 °C Less

Allmänna funktioner

  • Automatisk start/stopp
  • Automatiskt last- och VAR-delning
  • Automatiskt koordinering av icke aktiv buss
  • Automatiskt effektfaktorreglering vid parallellmatning med nätström
  • Programmerbara funktioner för lastreducering/adderad last
  • Redundanta huvudfunktioner
  • Snabbt Ethernet-nätverk för övervakning
  • Nätverkskommunikation med motor
  • Generator- och linjematningsskydd
  • Användarprogrammerbar logik och I/O
  • Lösenordsskyddat säkerhetssystem för att säkerställa systemets säkerhet

Motorns generator med integrerat ställverk (EGIS) Standardutrustning

Huvudbrytarpanel (MBP) för de första 2 generatoraggregaten
  • Med elektroniskt manövrerad generatorkretsbrytare, kabelskor eller korsplint och generatoraggregatreglage

12-tums grafisk pekskärm i färg (HMI) Ögonblickligt automatiskt väljarreglage
  • Gör att användaren kan återställa systemet i automatiskt läge i händelse av pekskärmsfel

Reservingångar och -utgångar
  • 2 separata ingångar och 3 separata utgångar programmerbara från HMI

Avstängningsknapp för akustiskt larm- och signalhorn

Nödstoppknapp för varje generator för åtkomst till ledningar ovan- och underifrån (för MCP) för åtkomst till förbindande styrningskablage

Motorns generator med integrerat ställverk (EGIS) Tillvalsutrustning

Generatorbrytarpanel för 1 eller 2 stegvisa generatoraggregat (upp till 8 ytterligare generatoraggregat)
  • Med brytarlägesindikationer, kretsbrytare, generatorstyrenhet och användarprogrammerbar logisk I/O

Universalbrytarpanel
  • Med sluten, mjuk övergång och elnätsreglering för 1 LV-kretsbrytare, elnätskyddsrelä, låsreglage för elnät, brytarlägesindikationer och kretsbrytarreglage

Extra, mekaniskt synkroniseringskontrollrelä (ANSI 25-enhet)
  • Ger extra separat synkroniseringsskydd

Datatabellgränssnitt
  • Innehåller gränssnitt med ett byggnadsdriftsystem för kontroll av alla systemparametrar via Modbus RTU eller TCP

Prioritetsreglering för generatorefterfrågan
  • Automatisk matchning av online-generatorns kapacitet till lasten för att undvika onödig drift av generatoraggregat.

Slavdistributionsbrytarpanel
  • Med I/O-modul för att reglera upp till 3 kretsbrytare
  • Varje slavpanel innehåller 3 distributionssäkringar