G3306

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® G3306 industriell gasmotor finns tillgänglig i klassningar från 108-157 bkW (145-211 bhp) vid 1 800 varv/min. De här klassningarna ger kapacitet för NSPS-efterlevnad med efterbehandling utförd av kunden. Vissa klasser har också standardutsläppsinställningar som är tillgängliga endast för export. För specifik utsläppsinformation ber vi dig kontakta din lokala Cat-återförsäljare.

Effektklassning

Enheter:
Minimal effekt 145.0 bhp 108.0 bkW Less
Maximal effekt 211.0 bhp 157.0 bkW Less
Frekvens 1 800 varv/min 1 800 varv/min Less

Allmänt

Cylinderdiameter 121 mm (4,75 tum) 121 mm (4,75 tum) Less
Slaglängd 152 mm (6,0 tum) 152 mm (6,0 tum) Less
Cylindervolym 10,5 l (638 tum³) 10,5 l (638 tum³) Less
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA) Less
Motorkonfiguration Motor – kontinuerlig Motor – kontinuerlig Less

Mått, motor (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Vikt, netto, torr 948 kg (2 090 lb) 948 kg (2 090 lb) Less
Höjd 1 261 mm (50 tum) 1 261 mm (50 tum) Less
Bredd 978 mm (38 tum) 978 mm (38 tum) Less
Längd 1 539 mm (60 tum) 1 539 mm (60 tum) Less

Emissioner

Klassningarna ger kapacitet för NSPS-efterlevnad med efterbehandling utförd av kunden. Vissa klasser har också standardutsläppsinställningar som är tillgängliga endast för export. För specifik utsläppsinformation, se motorns specifikationsdokument.

Motordesign

  • Beprövad tillförlitlighet och hållbarhet
  • Kan förbränna en mängd olika gasbränslen
  • Robust design med dieselkraft förlänger livslängden och minskarägande- och driftskostnaderna
  • Stort drifthastighetsintervall

Komplett sortiment med tillbehör

Stort utbud av fabriksmonterade motortillbehör förkortar förpackningstiden

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Schemalagt underhåll, inklusive S•O•SSM prov
  • Kundserviceavtal (CSA)
  • Caterpillar ESC (Extended Service Coverage)
  • Oöverträffat nätverk för återförsäljartjänster
  • Utökat nätverk för återförsäljartjänster genom Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

G3306 Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Luftrenare
  • Luftrenarens regnskydd
  • Serviceindikator

Styrsystem
  • Hydromekaniskt reglage

Kylsystem
  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel
  • Efterkylarvattenpump
  • Efterkylarinsats

Avgassystem
  • Vattenkylda avgasgrenrör
  • Torr avgaskrök

Svänghjul och svänghjulshus
  • SAE nr 1 svänghjul
  • SAE nr 1 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem
  • Gastrycksregulator
  • Naturgasförgasare

Tändsystem
  • Altronic V-tändsystem

Instrumentering
  • Timräknare

Smörjsystem
  • Vevhusfilter - toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljefilter
  • Oljetråg - fullt oljetråg
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka

Monteringssystem
  • Motorstöd

Skyddssystem
  • Avstängningar

Allmänt
  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Vevaxelvibrationsdämpare och remskiva
  • Lyftöglor

G3306 Tillvalsutrustning

Laddningssystem
  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer
  • Amperemätare
  • Amperemätare och kablage

Styrsystem
  • PSG Woodward regulator
  • Finjusteringsanordning och positivt låsreglage

Kylsystem
  • ATAAC-omvandling
  • Efterkylargrupp
  • Expansionskärl
  • Värmeväxlare och expansionskärl
  • Kylare
  • Fläkt för kundanskaffade kylare
  • Sugfläkt för kundanskaffade kylare
  • Fläktmotorer för kundanskaffade kylare
  • Fläktadapter för kundanskaffade kylare
  • Remspännare

Avgassystem
  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Flänsar
  • Rör
  • Regnskydd
  • Ljuddämpare

Bränslesystem
  • Lågtrycksgasomvandling
  • Bränslefilter

Tändsystem
  • Altronic III
  • CSA-skärmad tändning
  • Kablage
  • Dubbel insprutning

Instrumentering
  • Mätare och instrumentpaneler

Smörjsystem
  • Smörjolja

Monteringssystem
  • Vibrationsisolatorer

Kraftuttag
  • Extra remskivor och extrapump
  • Sluten koppling och kopplingsstöd
  • Svänghjulets axeltapp
  • Främre axeltapp

Skyddssystem
  • Mekanisk avstängning
  • Gasventiler

Startsystem
  • Luftstartmotor
  • Lufttrycksregulator
  • Luftljuddämpare
  • Elektriska startmotorer med startströmställare monterad/förpackad löst
  • Starthjälp
  • Batterigrupper

Allmänt
  • Verktygslåda