G3408

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® G3408 industriell gasmotor finns tillgänglig i klassningar från 190-317 bkW (255-425 bhp) vid 1 800 varv/min och 249 bkW (332 bhp) vid 1 500 varv/min. De här klassningarna ger kapacitet för NSPS-efterlevnad med efterbehandling utförd av kunden. Vissa klasser har också standardutsläppsinställningar som är tillgängliga endast för export. För specifik utsläppsinformation ber vi dig kontakta din lokala Cat-återförsäljare.

Effektklassning

Enheter:
Minimal effekt 255.0 bhp 190.0 bkW Less
Maximal effekt 425.0 bhp 317.0 bkW Less
Frekvens 1 500 och 1 800 varv/min 1 500 och 1 800 varv/min Less

Allmänt

Cylinderdiameter 137 mm (5,4 tum) 137 mm (5,4 tum) Less
Slaglängd 152 mm (6,0 tum) 152 mm (6,0 tum) Less
Cylindervolym 18 l (1 099 tum³) 18 l (1 099 tum³) Less
Insugningssystem Kompressionslös (NA), turboladdad och efterkyld (TA) Kompressionslös (NA), turboladdad och efterkyld (TA) Less
Motorkonfiguration Motor – kontinuerlig Motor – kontinuerlig Less

Mått, motor (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Vikt, netto, torr 2 245 kg (4 950 lb) 2 245 kg (4 950 lb) Less
Höjd 1 758 mm (69,2 tum) 1 758 mm (69,2 tum) Less
Bredd 1 563 mm (61,5 tum) 1 563 mm (61,5 tum) Less
Längd 1 756 mm (69,1 tum) 1 756 mm (69,1 tum) Less

Emissioner

Klassningarna ger kapacitet för NSPS-efterlevnad med efterbehandling utförd av kunden. Vissa klasser har också standardutsläppsinställningar som är tillgängliga endast för export. För specifik utsläppsinformation, se motorns specifikationsdokument.

Motordesign

  • Förbättrad tillförlitlighet och hållbarhet
  • Kan förbränna en mängd olika gasbränslen
  • Robust design med dieselkraft förlänger livslängden och minskar ägande- och driftskostnaderna
  • Stort drifthastighetsintervall

Komplett sortiment med tillbehör

Stort utbud av fabriksmonterade motortillbehör förkortar förpackningstiden

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Schemalagt underhåll, inklusive S•O•SSM prov
  • Kundserviceavtal (CSA)
  • Caterpillar ESC (Extended Service Coverage)
  • Oöverträffat nätverk för återförsäljartjänster
  • Utökat nätverk för återförsäljartjänster genom Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

G3408 Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Luftrenare – enkel filterinsats med serviceindikator

Styrsystem
  • Regulator – Woodward PSG, mekanisk
  • Huvudstyrning – positivt lås

Kylsystem
  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel
  • Efterkylarvattenpump
  • Efterkylarinsats

Avgassystem
  • Vattenkylda avgasgrenrör
  • Torr avgaskrök

Svänghjul och svänghjulshus
  • SAE nr 0 svänghjul
  • SAE nr 0 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem
  • Gastrycksregulator
  • Naturgasförgasare

Tändsystem
  • Digitalt tändsystem

Instrumentering
  • Timräknare

Smörjsystem
  • Vevhusfilter - toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljefilter – HÖGER
  • Extra oljebehållare
  • Bakre tråg för oljesump
  • Oljepåfyllningsrör i ventilkåpan och mätsticka – HÖGER

Monteringssystem
  • Motorstöd

Skyddssystem
  • Avstängningar

Allmänt
  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Vevaxelns vibrationsdämpare och remskivor
  • Lyftöglor

G3408 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Luftrenare – dubbel filterinsats
  • Luftinloppsadapter
  • Förrenare
  • Luftrenarens regnskydd

Laddningssystem
  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer
  • Amperemätare
  • Amperemätare och kablage
  • Reglagemontering

Styrsystem
  • EG3P/2301A varvtalsregulator
  • PSG elektrisk regulator
  • PSG pneumatisk regulator

Kylsystem
  • Kylare
  • Gnistfri fläkt
  • Fläkt och fläktmotor för kundanskaffadekylare
  • ATAAC-omvandling
  • Efterkylare
  • Expansionskärl
  • Värmeväxlare

Avgassystem
  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Flänsar
  • Regnskydd
  • Ljuddämpare
  • Avgasgrenrör

Bränslesystem
  • Dubbel gasregulator
  • Bränsleförgasare, lågenergi
  • Lågtrycksgasomvandling
  • Propan- och naturgasventil och munstyckessatser
  • Bränslefilter

Tändsystem
  • CSA-tändning
  • Tändningens jordkablage
  • Strömförsörjning – digitalt tändsystem

Instrumentering
  • Mätare och instrumentpaneler

Smörjsystem
  • Borttagning av extra oljebehållare
  • Smörjolja

Monteringssystem
  • Vibrationsisolatorer

Kraftuttag
  • Extra remskivor
  • Sluten koppling
  • Kopplingsstöd
  • Främre axeltapp
  • Svänghjulets axeltapp
  • Borttagning av remskiva

Skyddssystem
  • Gasventiler

Startsystem
  • Luftstartmotor
  • Elektrisk luftstartmotor
  • Lufttrycksregulator
  • Luftljuddämpare
  • Elektrisk startmotor - enkel 24 V
  • Starthjälp
  • Batterigrupper (24 V torra), kablar och ställ