G3512/G3512B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® G3512 och G3512B industriella gasmotorer finns tillgängliga med följande klassningar: 589-642 bkW (790-860 bhp) vid 1 200 varv/min och 749-772 bkW (1 004-1 035 bhp) vid 1 400 varv/min. De här klassningarna ger kapacitet för NSPS-efterlevnad med efterbehandling utförd av kunden. För specifik utsläppsinformation ber vi dig kontakta din lokala Cat-återförsäljare.

Effektklassning

Enheter:
Minimal effekt 790.0 bhp 589.0 bkW Less
Maximal effekt 1035.0 bhp 772.0 bkW Less
Frekvens 1 200–1 400 varv/min 1 200–1 400 varv/min Less

Allmänt

Cylinderdiameter 170 mm (6,7 tum) 170 mm (6,7 tum) Less
Slaglängd 190 mm (7,5 tum) 190 mm (7,5 tum) Less
Cylindervolym 51,8 l (3 158 tum³) 51,8 l (3 158 tum³) Less
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA) Less
Motorkonfiguration Motor – kontinuerlig Motor – kontinuerlig Less

Mått, motor (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Vikt, netto, torr 4 950 kg (10 913 lb) 4 950 kg (10 913 lb) Less
Höjd 2 136 mm (84,1 tum) 2 136 mm (84,1 tum) Less
Bredd 2 220 mm (87,4 tum) 2 220 mm (87,4 tum) Less
Längd 3 023 mm (119 tum) 3 023 mm (119 tum) Less

Emissioner

Klassningarna ger kapacitet för NSPS-efterlevnad med efterbehandling utförd av kunden. För specifik utsläppsinformation ber vi dig kontakta din lokala Cat-återförsäljare.

Motordesign

  • Bygger på G3500 LE:s beprövade tillförlitlighet och hållbarhet
  • Kan förbränna en mängd olika gasbränslen
  • Robust design med dieselkraft förlänger livslängden och minskarägande- och driftskostnaderna
  • >Stort drifthastighetsintervall i anläggningar med lägre luftdensitet(hög höjd/varma omgivande temperaturer)
  • Högre effekttäthet förbättrar maskinparkshanteringen
  • Motordiagnostik av hög kvalitet
  • Synkronisering för enskildacylindrar med knackningsavkänning

Ultrasnål förbränningsteknik (ULB, Ultra Lean Burn)

ULB-tekniken har ett avancerat styrsystem, bättre turbomatchning, förbättrad blandning av luft och bränsle och ettmer sofistikerat förbränningsrecept som ger:– Minskad miljöpåverkan– Bättre avkastning på investeringar– Lägre driftskostnader– Effektivare arbetsstyrka

Avancerad Diesel Engine Management

Motorstyrenheten ADEM A3 integrerar hastighetsreglering, reglering av luft/bränsleblandning och tändnings-/knackningsreglage i ett komplett motorstyrsystem.ADEM A3 erbjuder förbättringar i följande områden: användargränssnitt, displaysystem, avstängningsstyrning och systemdiagnostik.

Komplett sortiment med tillbehör

Stort utbud av fabriksmonterade motortillbehörförkortar förpackningstiden.

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Schemalagt underhåll, inklusive S•O•SSM prov
  • Kundserviceavtal (CSA)
  • Caterpillar ESC (Extended Service Coverage)
  • Oöverträffat nätverk för återförsäljartjänster
  • Utökat nätverk för återförsäljartjänster genom Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

G3512/G3512B Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Luftrenare med axiellt flöde
  • Kan rengöras
  • Behållartyp med en filterinsats och serviceindikator

Styrsystem
  • ADEM A3 med integrerat elektroniskt gasreglage
  • CSA-certifierade

Kylsystem
  • Laddluftkylning i två steg
  • Termostater och hus
  • Kugghjulsdriven vattenpump med mantel och efterkylare
  • Efterkylarinsatser i rostfritt stål

Avgassystem
  • Torra avgasgrenrör
  • Avgasutlopp: 200 mm inre diameter

Svänghjul och Svänghjulshus
  • SAE nr 00 svänghjul
  • SAE nr 00 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem
  • 7-50 psi gasförsörjning
  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Gastrycksregulator, pivåventilstyrd

Tändsystem
  • ADEM A3
  • CSA-certifierad för utomhusbruk

Smörjsystem
  • Vevhusfilter - toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljefilter – HÖGER
  • Oljetråg
  • Oljeprovtagningsventil
  • Turbooljeackumulator

Kraftuttag
  • Främre hus – dubbelsidigt
  • Främre nedre – VÄNSTER hjälpdrivsystem

Vridvibrationsanalys
  • Tillhandahålls genom Caterpillar

Allmänt
  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd

G3512/G3512B Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Runda luftintagsadaptrar

Laddningssystem
  • Batteriladdare
  • CSA-certifierad version finns tillgänglig med

Kylsystem
  • Anslutningar för mekanisk kopplingskonstruktion

Avgassystem
  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Flänsar

Bränslesystem
  • Gasfilter

Instrumentering
  • Advisor-display
  • Kommunikationsmodul

Smörjsystem
  • Smörjolja
  • Oljeförbikopplingsfilter
  • Luftförsmörjningspump

Kraftuttag
  • Främre axeltapp
  • Remskivor

Allmänt
  • Speciallackering

EU-certifiering
  • EEG DOI-certifiering

Support
  • Idriftsättning i fabrik