G3520/G3520B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® G3520 och G3520B industriella gasmotorer finns tillgängliga med följande klassningar: 1 104 bkW (1 480 bhp) vid 1 200 varv/min och 1 286 bkW (1 725 bhp) vid 1 400 varv/min. De här klassningarna ger kapacitet för NSPS-efterlevnad med efterbehandling utförd av kunden. För specifik utsläppsinformation ber vi dig kontakta din lokala Cat-återförsäljare.

Effektklassning

Enheter:
Minimal effekt 1480.0 bhp 1104.0 bkW Less
Maximal effekt 1725.0 bhp 1286.0 bkW Less
Frekvens 1 200–1 400 varv/min 1 200–1 400 varv/min Less

Allmänt

Cylinderdiameter 170 mm (6,7 tum) 170 mm (6,7 tum) Less
Slaglängd 190 mm (7,5 tum) 190 mm (7,5 tum) Less
Cylindervolym 86,3 l (5 263 tum³) 86,3 l (5 263 tum³) Less
Motorkonfiguration Motor – kontinuerlig Motor – kontinuerlig Less

Mått, motor (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Vikt, netto, torr 11 168 kg (24 622 lb) 11 168 kg (24 622 lb) Less
Höjd 2 385 mm (94 tum) 2 385 mm (94 tum) Less
Bredd 1 755 mm (69 tum) 1 755 mm (69 tum) Less
Längd 4 180 mm (164 tum) 4 180 mm (164 tum) Less

Emissioner

Klassningarna ger kapacitet för NSPS-efterlevnad med efterbehandling utförd av kunden. För specifik utsläppsinformation ber vi dig kontakta din lokala Cat-återförsäljare.

Motordesign

  • Bygger på G3500 LE:s beprövade tillförlitlighet och hållbarhet
  • Kan förbränna en mängd olika gasbränslen
  • Robust design med dieselkraft förlänger livslängden och minskarägande- och driftskostnaderna
  • >Stort drifthastighetsintervall i anläggningar med lägre luftdensitet(hög höjd/varma omgivande temperaturer)
  • Högre effekttäthet förbättrar maskinparkshanteringen
  • Motordiagnostik av hög kvalitet
  • Synkronisering för enskildacylindrar med knackningsavkänning

Ultrasnål förbränningsteknik (ULB, Ultra Lean Burn)

ULB-tekniken har ett avancerat styrsystem, enbättre turbomatchning, förbättrad blandning av luft och bränsle och ett mer sofistikerat förbränningsrecept som ger: – Minimerade motorutsläpp – Maximerad bränsleeffektivitet – Förbättrad nedreglering av höjd och hastighet – Stabil kapacitet för startströmmar och avledning

Avancerad Diesel Engine Management

Motorstyrenheten ADEM A3 integrerar hastighetsreglering, reglering av luft/bränsleblandning och tändnings-/knackningsreglage i ett komplett motorstyrsystem. ADEM A3 erbjuder förbättringar i följande områden: användargränssnitt, displaysystem, avstängningsstyrning och systemdiagnostik.

Komplett sortiment med tillbehör

Stort utbud av fabriksmonterade motortillbehör förkortar förpackningstiden.

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Schemalagt underhåll, inklusive S•O•SSM prov
  • Kundserviceavtal (CSA)
  • Caterpillar ESC (Extended Service Coverage)
  • Oöverträffat nätverk för återförsäljartjänster
  • Utökat nätverk för återförsäljartjänster genom Cat ISD-program (Industrial Service Distributor)

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Schemalagt underhåll, inklusive S•O•SSM-prov
  • Kundserviceavtal (CSA)
  • Caterpillar ESC (Extended Service Coverage)
  • Oöverträffat nätverk för återförsäljartjänster
  • Utökat nätverk för återförsäljartjänster genom CatsISD-program (Industrial Service Distributor)

G3520/G3520B Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Luftrenare med axiellt flöde
  • Kan rengöras
  • Medelstor med serviceindikator

Styrsystem
  • ADEM A3 med integrerat elektroniskt gasreglage
  • Kontrollpanel

Kylsystem
  • Laddluftkylning i två steg
  • Termostater och hus
  • Motordrivna vattenpump med mantel och efterkylare
  • Efterkylarinsatser i rostfritt stål

Avgassystem
  • Torra avgasgrenrör
  • Torr avgaskrök

Svänghjul och Svänghjulshus
  • SAE nr 00 svänghjul
  • SAE nr 00 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem
  • 7-50 psi gasförsörjning
  • Bränslesystemet är dimensionerat för 800 till 1 200 btu/scf (31,5 till 47,2 MJ/Nm3)
  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Gastrycksregulator
  • Gasavstängningsventil (GSOV)

Tändsystem
  • ADEM A3

Smörjsystem
  • Vevhusfilter - toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljefilter – HÖGER
  • Oljetråg – 143 gal
  • Avtappningsventil
  • Oljeprovtagningsventil
  • Turbooljeackumulator

Monteringssystem
  • Motorupphängningsskenor – 330,2 mm (13 tum) industriell typ

Kraftuttag
  • Främre hus – dubbelsidigt
  • Främre nedre VÄNSTER, HÖGER och övre HÖGER hjälpdrivsystem

Allmänt
  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd
  • CSA-certifiering, Class 1 Division 2, grupp D – elsystem och instrumentering – med ADEM A3 och kontrollpanel

G3520/G3520B Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Runda luftintagsadaptrar

Laddningssystem
  • Laddningsgenerator – CSA-godkänd 24 V, 65 A

Kylsystem
  • Flexibla anslutningar

Avgassystem
  • Flexibla kopplingar
  • Fläns och utvidgare

Bränslesystem
  • Gasfilter

Instrumentering
  • Kommunikationsmodul

Smörjsystem
  • Smörjolja
  • Oljeförbikopplingsfilter
  • Luftförsmörjningspump

Kraftuttag
  • Främre axeltapp
  • Remskivor
  • Dubbel dämpare

Skyddssystem
  • Explosionssäkerhetsventiler
  • Sekundär GSOV

Startsystem
  • Luftstartmotor med reglage (90 eller 150 psi)
  • Rör som uppfyller API B16.3
  • Värmare av kylmantelvatten
  • Spärrgrupp

Allmänt
  • Speciallackering
  • Analys av vridningsvibrationer

EU-certifiering
  • EEG DOI-certifiering

Support
  • Idriftsättning i fabrik