C3.4B, mer än 56 kW (75 hp)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® C3.4B industriella dieselmotorer erbjuder den perfekta balansen mellan hållbarhet, bränsleeffektivitet och låga emissioner. Industrimotor C3.4B finns även tillgänglig i klassningar som sträcker sig från 63–90 bkW (84,5–120,7 bhp) vid 2 200–2 500 varv/min, vilket uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IV. Industrier och områden där C3.4B motorer används är bl.a. följande: jordbruk, linbanor, markservice för flygplan, borrplattformar, flis-/slipmaskiner, kompaktorer/vältar, kompressorer, byggen, skogsbruk, allmän industri, bevattningsutrustning, materialhantering, gruvdrift, mobila jordschaktningsmaskiner, mobila belysningstorn, mobila sopmaskiner, beläggningsmaskiner, pumpar, särskild jordbruksutrustning, kedjegrävare, gräsytor och landskapsutformning samt utrustning för underjordisk gruvdrift.

Effektklassning

Enheter:
Minimal effekt 84.5 bhp 63.0 bkW Less
Maximal effekt 121.0 bhp 90.0 bkW Less
Nominellt motorvarvtal 2 200 och 2 500 varv/min 2 200 och 2 500 varv/min Less

Emissionsstandarder

Emissioner Motsvarande U.S. U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV emissionskrav för terrängmotorer. Motsvarande U.S. U.S. EPA Tier 4 Interim och EU steg IIIB-motsvarande finns tillgängligt via EPA eller EU flexibla bestämmelser. Motsvarande U.S. U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV emissionskrav för terrängmotorer. Motsvarande U.S. U.S. EPA Tier 4 Interim och EU steg IIIB-motsvarande finns tillgängligt via EPA eller EU flexibla bestämmelser. Less

Allmänt

Motorkonfiguration Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Less
Cylinderdiameter 99 mm (3,9 tum) 99 mm (3,9 tum) Less
Slaglängd 110 mm (4,3 tum) 110 mm (4,3 tum) Less
Cylindervolym 3,4 l (207,5 tum³) 3,4 l (207,5 tum³) Less
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA) Less
Kompressionsförhållande 17:1 17:1 Less
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Kylsystemets kapacitet 6 l (6,3 qt) 6 l (6,3 qt) Less

Mått, efterbehandling (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

DOC-längd 320 mm (12,6 tum) 320 mm (12,6 tum) Less
DOC-vikt 15 kg (33 lb) 15 kg (33 lb) Less
DOC-diameter 196 mm (7,7 tum) 196 mm (7,7 tum) Less
SCR-vikt 20 kg (44 lb) 20 kg (44 lb) Less
SCR-diameter 251 mm (9,88 tum) 251 mm (9,88 tum) Less
SCR-längd 520 mm (20,47 tum) 520 mm (20,47 tum) Less

Mått, motor (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Längd 610 mm (24 tum) 610 mm (24 tum) Less
Bredd 623 mm (24,5 tum) 623 mm (24,5 tum) Less
Höjd 805,5 mm (31,7 tum) 805,5 mm (31,7 tum) Less
Vikt, torr (motor i grundutförande utan tillval) 270 kg (595,2 lbs) 270 kg (595,2 lbs) Less

Emissioner

Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IV.

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.

Höga prestanda

Avancerad teknik ger betydande förbättringar av effekt, vridmoment, bränsleförbrukning och respons. Här ingår turbosystem med en smart avloppsventil, hållbar teknik för Common Rail-bränslesystem med högt tryck och ventilationssystem med sluten krets.

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga driftskostnader.

Bränsle och olja

Motorer för Tier 4 Interim eller Tier 4 Final, steg IIIB eller steg IV kräver diesel med extremt låg svavelhalt (ULSD) med högst 15 ppm svavel och nya oljesammansättningar för att driva den nya tekniken. Cats motorer är konstruerade för att kunna drivas med biobränsle av typ B20. Cat-återförsäljaren kan ge dig mer information om bränsle och olja.

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.

Underhåll till låg kostnad

Global service ger enkelt underhåll och en enklare servicerutin. Kapacitet för optimala oljebytesintervall på 500 timmar. Ett servicefritt dieselpartikelfilter (DPF) med genomflöde som uppfyller Tier 4 Final, steg IIIB. S·O·S℠-programmet är tillgängligt från din Cat-återförsäljare och används för att fastställa oljebytesintervallen och ge optimala prestanda.

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Schemalagt underhåll, inklusive S•O•S℠-prov
  • Kundserviceavtal (CSA)
  • Caterpillar ESC (Extended Service Coverage)
  • Oöverträffat nätverk för återförsäljartjänster
  • Utökat nätverk för återförsäljartjänster genom Cat ISD-program (Industrial Service Distributor)

Tier 4 Final, steg IV efterbehandlingsfunktioner


Teknik och effekt. DOC/SCR-teknik ger kunderna en kompakt efterbehandlingslösning. DOC/SCR fungerar osynligt för föraren när utrustning används.


Montering. Flera monteringslägen för DOC/blandare på motorn. Flexibilitet för fjärrmontering av SCR i olika orienteringar.
Service. Efterbehandlingen är konstruerad för att vara underhållsfri för hela motorns emissionslivslängd.

C3.4B, mer än 56 kW (75 hp) Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Induktionsgrenrör
  • Avgasgrenrör

Styrsystem
  • Startmotor
  • Växelströmsgenerator
  • Elektronisk styrenhet
  • Givare för: motorvarvtal, oljetryck och kylvätsketemperatur

Kylsystem
  • Kylpaket

Svänghjul och svänghjulshus
  • Svänghjulshus
  • Svänghjul och startmotorringar

Bränslesystem
  • Bränslefilterpositioner
  • Common Rail-bränslepump och -insprutare

Smörjsystem
  • Smörjoljefilter

Allmänt
  • Kallstartsförmåga ned till -20 °C (-4 °F)
  • Färg: Cat Yellow, med andra färger tillgängliga på begäran

Motsvarande U.S. U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IV utrustning för styrning av efterbehandling/rena emissioner
  • Dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
  • SCR-tillbehör