C6.6 ACERT™

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® C6.6 ACERT industriella dieselmotorer erbjuder den perfekta balansen mellan hållbarhet, bränsleeffektivitet och låga utsläpp. De här motorerna är välbeprövade i arbetssammanhang, och använder en mängd olika Common Rail-bränslesystem och avancerade styrsystem för att ge maximal produktionstid i de svåraste miljöer. De har visat att de kan hantera de mest krävande tillämpningar och ger suveräna prestanda som överträffar den mest krävande användarens förväntningar. Industrier och områden där C6.6 ACERT-motorer används är bl.a. följande: jordbruk, jordbrukstraktorer, markservice för flygplan, borrplattformar, flis-/slipmaskiner, skördare/tröskor, kompaktorer/vältar, kompressorer, byggen, kranar, krossar, fällare/läggare, skogsbruk, gaffeltruckar, allmän industri, skördare, hydrauliska kraftstationer, bevattningsutrustning, lastare/skotare, materialhantering, gruvdrift, mobila jordschaktningsmaskiner, mobila sopmaskiner, beläggningsmaskiner, pumpar, lunnare, särskild jordbruksutrustning, spraysystem, kedjegrävare och utrustning för underjordisk gruvdrift. C6.6 ACERT-motorer, med klassningar: 89–205 bkW (119–275 bhp) vid 2 200–2 500 varv/min, uppfyller utsläppskrav enligt U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA. De finns tillgängliga för U.S. EPA och EU Flexibility, samt i andra reglerade och icke-reglerade områden.

Effektklassning

Enheter:
Minimal effekt 119.0 bhp 89.0 bkW Less
Maximal effekt 275.0 bhp 205.0 bkW Less
Nominellt motorvarvtal 2 200–2 500 varv/min 2 200–2 500 varv/min Less

Emissionsstandarder

Emissioner Motsvarande U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA Motsvarande U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA Less

Allmänt

Motorkonfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Less
Cylinderdiameter 105 mm (4,13 tum) 105 mm (4,13 tum) Less
Slaglängd 127 mm (5,0 tum) 127 mm (5,0 tum) Less
Cylindervolym 6,6 l (402,8 tum³) 6,6 l (402,8 tum³) Less
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA) Less
Kompressionsförhållande 16,2:1 16,2:1 Less
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less

Mått, motor (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Längd 929 mm (36,6 tum) 929 mm (36,6 tum) Less
Bredd 668 mm (26,3 tum) 668 mm (26,3 tum) Less
Höjd 797 mm (31,4 tum) 797 mm (31,4 tum) Less
Vikt, netto, torr (motor i grundutförande utan tillval) 506 kg (1 116 lb) 506 kg (1 116 lb) Less

Emissioner

Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA. Tillgängligt via U.S. EPA Flexibility eller EU Flexibility, och för andra reglerade och icke-reglerade områden.

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.

Paketstorlek

Perfekt för utrustning med smala motorrum. Flera installationsalternativ, vilket minimerar den totala paketstorleken.

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Schemalagt underhåll, inklusive S•O•SSM prov
  • Kundserviceavtal (CSA)
  • Caterpillar ESC (Extended Service Coverage)
  • Oöverträffat nätverk för återförsäljartjänster
  • Utökat nätverk för återförsäljartjänster genom Cat ISD-program (Industrial Service Distributor)

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklasstillsammans med beprövade motorkonstruktioner gertillförlitlighet, tyst drift och många timmarsproduktionslivslängd.

C6.6 ACERT™ Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Turboladdad
  • Luft-till-luft-efterkylning

Styrsystem
  • Elektronisk styrning, kraftuttagets varvtalsreglage
  • Programmerbara klassningar
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompensation för bränsletemperatur
  • Programmerbar låg och hög tomgång och total motorgräns
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • ADEM™ A4 elektronisk styrenhet (ECU)

Kylsystem
  • Termostater och hus, vertikalt utlopp
  • Vattenpump med mantel, centrifugal
  • Vattenpump, inlopp

Avgassystem
  • Avgasgrenrör, torrt
  • Avgasutlopp som tillval

Svänghjul och svänghjulshus
  • Val av SAE nr 2 eller SAE nr 3 svänghjulshus

Bränslesystem
  • Elektroniskt Common Rail-bränslesystem med högt tryck
  • Bränslefilter, sekundärt (2 mikrometer)
  • ACERT™-teknik
  • Bränslematarpump
  • Bränsleluftningspump

Smörjsystem
  • Vevhusfilter
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Främre tråg för oljesump
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump

Allmänt
  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Kallstartsförmåga ned till -20 °C (-4 °F)
  • Färg: Cat Yellow, med andra färger tillgängliga på begäran