< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® C1.1 industriellt kraftaggregat finns tillgänglig i klassningar från 14,7–18,4 bkW/19,7–24,7 bhp vid 2 200–2 800 varv/min. De här klasserna uppfyller utsläppskraven i U.S. EPA Tier 4 Final. Klasser: 17,3-18,1 bkW (23,2-24,3 bhp) vid 2 800-3 000 varv/min finns tillgängliga för Europa och kan eventuellt, beroende på gällande utsläppskrav, införas i andra reglerade områden. Terrängmotorer på mindre än 19 kW (25 hp) omfattas för närvarande ej av EU-utsläppskraven. Cat®:s industriella kraftaggregat är praktiskt förkonfigurerade för en mängd olika tillämpningar, och är kompletta kraftpaket med förmonterad utrustning (kylare, svänghjul, generator och kablage) för snabb och enkel installation i ett antal OEM- och förpackningstillämpningar. Dessa bränsleeffektiva enheter är färdiga att användas för bevattning samt pumpning för industri och gruvdrift och andra pumptillämpningar.

Effektklassning

Enheter:
Minimal effekt 19.3 bhp 14.4 bkW Less
Maximal effekt 26.4 bhp 19.7 bkW Less
Nominellt motorvarvtal 3 000 varv/min 3 000 varv/min Less

Emissionsstandarder

Emissioner 14,4-18,4 bkW (19-24,7 bhp) uppfyller U.S. EPA Tier 4 Final. Andra klasser finns tillgängliga för Europa och andra regioner. 14,4-18,4 bkW (19-24,7 bhp) uppfyller U.S. EPA Tier 4 Final. Andra klasser finns tillgängliga för Europa och andra regioner. Less

Allmänt

Motorkonfiguration Rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Less
Cylinderdiameter 77 mm (3,03 tum) 77 mm (3,03 tum) Less
Slaglängd 81 mm (3,19 tum) 81 mm (3,19 tum) Less
Cylindervolym 1,131 l (69 tum³) 1,131 l (69 tum³) Less
Insugningssystem Kompressionslös (NA) Kompressionslös (NA) Less
Kompressionsförhållande 23:1 23:1 Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Kylsystemets kapacitet 5,21 l (5,5 qt) 5,21 l (5,5 qt) Less
Smörjsystem (påfyllning) 4,9 l (5,2 qt) 4,9 l (5,2 qt) Less

Kraftaggregat, mått (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Längd 778 mm (30,6 tum) 778 mm (30,6 tum) Less
Bredd 438 mm (17,2 tum) 438 mm (17,2 tum) Less
Höjd 730 mm (28,7 tum) 730 mm (28,7 tum) Less
Vikt - ungefärlig, netto, torrt (standardutförande utan olja, kylning, koppling, kompressor, A/C) 129 kg (284 lb) 129 kg (284 lb) Less

Emissioner

Tillgänglig för Europa och kan eventuellt, beroende på gällande utsläppskrav, införas i andra reglerade områden. Terrängmotorer på mindre än 19 kW (25 hp) omfattas för närvarande ej av EU-utsläppskraven. Vissa klassningar uppfyller utsläppskraven i U.S. EPA Tier 4 Final

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Lanseringen av ett enkelt elektroniskt regulatorsystem för Tier 4 Final erbjuder kunder samma flexibilitet som elektroniskt integrerade maskiner vid behov.

Höga prestanda

Det här kylarkylda paketet levererar imponerande prestanda upp till en klassning på 3 000 varv/min.

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga driftskostnader.

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.

Paket

Den ultrakompakta paketstorleken ger enkel installation och enastående täthet. Kylarna har konstruerats och luftfiltren har placerats för enkel installation.

Paketstorlek

Eftersom motorkärnan och anslutningspunkterna inte ändras, och det finns många gemensamma komponenter mellan Tier 4 Interim och Tier 4 Final, så blir resultatet minimala utbyten av utrustning och minskade utvecklingskostnader vid uppgradering till Tier 4 Final, och detsamma gäller de gemensamma utrustningskonfigurationerna för exportmarknaderna.

Underhåll till låg kostnad

Enkelsidig service ger enkelt underhåll och en enklare servicerutin. Standardintervall för service på 500 timmar.

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Schemalagt underhåll, inklusive S•O•SSM prov
  • Kundserviceavtal (CSA)
  • Caterpillar ESC (Extended Service Coverage)
  • Oöverträffat nätverk för återförsäljartjänster
  • Utökat nätverk för återförsäljartjänster genom Cat ISD-program (Industrial Service Distributor)

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklasstillsammans med beprövade motorkonstruktioner gertillförlitlighet, tyst drift och många timmarsproduktionslivslängd.

C1.1 Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Intagsgrenrör

Styrsystem
  • Generator 12 V, 65 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp med glödstift

Kylsystem
  • Remdriven kylvätskepump
  • Brytare för kylvätsketemperatur
  • Monterad kylare och fläkt

Svänghjul och svänghjulshus
  • SAE nr 6 1/2 svänghjul
  • SAE nr 5 svänghjulshus
  • Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final: standardsvänghjulshus med bakre plåt och plant svänghjul

Bränslesystem
  • Bränsleinsprutningspump
  • Bränslefilter

Smörjsystem
  • Skruvbart smörjoljefilter
  • Omkopplare för smörjoljetryck
  • Smörjoljesump

Kraftuttag (PTO)
  • Förberedd för fördelare med bakåtriktat kraftuttag

Allmänt
  • Gjutjärn, motorblock
  • Avgasgrenrör i gjutjärn – sidoutlopp
  • Kallstartsförmåga ned till -20 °C (-4 °F)
  • Färg: Cat Yellow, med andra färger tillgängliga på begäran